(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

商品ページへ
タンガロイ・TNGG-C・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ
  • SALE 2025/03/31まで

タンガロイ・TNGG-C・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ (レビュー)

通常価格(税別)
860円 ~ 1,170円  特別価格 
税込価格
946円 ~ 1,287円  特別価格 
通常出荷日
在庫品1日目~  一部当日出荷可能17:00まで受付
【仕様】・ブレーカ記号:C・形状:T(三角形)・溝・穴:G(穴あり)・逃げ角:ネガ0°(N)・用途(ブレーカー):仕上げ切削、精密仕上切削用、勝手付きブレーカ。【材種特長】・NS9530は驚異的な耐欠損性による安定した工具寿命と優れた加工面状態を実現し、鋼旋削加工用サーメット材種。

(i)ご注意

  • 商品画像は代表例です。型番により、形状が異なる場合がございます。
  • CADデータ、CAM・工具管理ソフト用データダウンロードをご利用の際、データのご用意がない商品が一部ございます。その際は絞り込み条件の「CADデータ」項目(2D/3D)または「CAM・工具管理ソフト用データ」で対象を選択後、ダウンロードボタンをご利用ください。詳細はこちらをご確認下さい。

タンガロイ・TNGG-C・三角形・ネガ・穴有・旋削チップのレビュー

評価 5 平均満足度:5.0 2件のレビュー

高評価レビュー

NC旋盤用
評価 5.0満足度:5.02020/10/07
メーカー品の為安心して使用できます。
クーポンを利用しての購入で安価に入手でき納期も安定しているのでこれからも継続購入していきます。

もっと読む 閉じる

2が参考にしています。

このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

並び替え
絞り込み
  1. 1
    NC旋盤用
    評価 5.0満足度:5.02020/10/07
    メーカー品の為安心して使用できます。
    クーポンを利用しての購入で安価に入手でき納期も安定しているのでこれからも継続購入していきます。

    もっと読む 閉じる

    2が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

    鋼加工の仕上げに使用
    評価 5.0満足度:5.02020/07/27
    コーナーR0.2を長く仕上げに使用しており、他の材種も試してみましたが、NS9530がより仕上げ面が良いと思います

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

Loading...

  1. 1

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

タンガロイ・TNGG-C・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ

タンガロイ・TNGG-C・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ

    住友電工ハードメタル・TCMW・三角形・ポジ・穴有・旋削チップ

    住友電工ハードメタル・TCMW・三角形・ポジ・穴有・旋削チップ

      三菱マテリアル・CBN・TNGN・三角形・ネガ・穴無・旋削チップ

      三菱マテリアル・CBN・TNGN・三角形・ネガ・穴無・旋削チップ

        タンガロイ・TNMG-FW・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ

        タンガロイ・TNMG-FW・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ

          TNGG-C・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ

          TNGG-C・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ

            タンガロイ・TNMG-ZF・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ

            タンガロイ・TNMG-ZF・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ

              タンガロイ・TNGG-P・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ

              タンガロイ・TNGG-P・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ

                住友電工ハードメタル・TCGT-FY・三角形・ポジ・穴有・旋削チップ

                住友電工ハードメタル・TCGT-FY・三角形・ポジ・穴有・旋削チップ

                  セラミック・TNGA・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ

                  セラミック・TNGA・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ

                    タンガロイ・TPGA・三角形・ポジ・穴有・旋削チップ

                    タンガロイ・TPGA・三角形・ポジ・穴有・旋削チップ

                      タンガロイ・SNGG-D・四角形・ネガ・穴有・旋削チップ

                      タンガロイ・SNGG-D・四角形・ネガ・穴有・旋削チップ

                        メーカー タンガロイ 住友電工ハードメタル 三菱マテリアル タンガロイ 京セラ タンガロイ タンガロイ 住友電工ハードメタル 京セラ タンガロイ タンガロイ
                        通常価格 860円 504円 17,219円 690円 660円 528円 860円 916円 470円 790円 1,740円
                        通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目~   4日目   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目~   1日目~   1日目   1日目~   1日目   1日目  
                        形状 T(三角形) T(三角形) T(三角形) T(三角形) T(三角形) T(三角形) T(三角形) T(三角形) T(三角形) T(三角形) S(四角形)
                        用途 仕上げ切削 - 仕上げ~中切削 仕上げ切削 - 仕上げ切削 中切削 仕上げ切削 仕上げ~中切削 仕上げ~中切削 仕上げ切削
                        逃げ角 ネガ0°(N) ポジ7°(C) ネガ0°(N) ネガ0°(N) ネガ0°(N) ネガ0°(N) ネガ0°(N) ポジ7°(C) ネガ0°(N) ポジ11°(P) ネガ0°(N)
                        被削材状態 連続 - - - - - 連続 - - 連続 連続
                        切れ刃長 16 - 16 - - - 16 - 16 - 12

                        技術サポート窓口

                        ツール用品技術窓口

                        商品の仕様・技術のお問い合わせ

                        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。