(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

タンガロイ・TNGG-01・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ

タンガロイ・TNGG-01・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ

  • SALE 2025/03/31まで
  • 一部当日出荷可能
通常価格(税別)
800円 ~ 1,120円  特別価格 
税込価格
880円 ~ 1,232円  特別価格 

シャープな刃先と突起により、切りくず処理の難しい微小切削領域に最適。

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表例です。型番により、形状が異なる場合がございます。
  • CADデータ、CAM・工具管理ソフト用データダウンロードをご利用の際、データのご用意がない商品が一部ございます。その際は絞り込み条件の「CADデータ」項目(2D/3D)または「CAM・工具管理ソフト用データ」で対象を選択後、ダウンロードボタンをご利用ください。詳細はこちらをご確認下さい。

型番

未確定3件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

カタログを表示

型番リスト

型番
被削材
コーナーR(ノーズR)(mm)
材種(母材)
コーティング
切れ刃長
厚さ
材種記号
トラスココード
CADデータ有無(2D/3D)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
P(鋼)[○] / M(ステンレス鋼)[○]
0.2
超硬
PVDコーティング
16
04(4.76)
SH725
-
2D/3D
10

10個

1,120( 1,232円 )

1日目

P(鋼)[○] / M(ステンレス鋼)[○]
0.4
超硬
PVDコーティング
16
04(4.76)
SH725
-
2D/3D
10

10個

1,120( 1,232円 )

1日目

P(鋼)[○] / M(ステンレス鋼)[○]
0.8
超硬
PVDコーティング
16
04(4.76)
SH725
-
2D/3D
10

10個

1,120円

1,086

( 1,195円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

  1. 1

Loading...

詳細情報

基本情報

シャープな刃先と突起により、切りくず処理の難しい微小切削領域に最適。

(i)ご注意

  • 商品画像は代表例です。型番により、形状が異なる場合がございます。
  • CADデータ、CAM・工具管理ソフト用データダウンロードをご利用の際、データのご用意がない商品が一部ございます。その際は絞り込み条件の「CADデータ」項目(2D/3D)または「CAM・工具管理ソフト用データ」で対象を選択後、ダウンロードボタンをご利用ください。詳細はこちらをご確認下さい。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

タンガロイ・TNGG-01・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ

タンガロイ・TNGG-01・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ

    タンガロイ・TCGT-01・三角形・ポジ・穴有・旋削チップ

    タンガロイ・TCGT-01・三角形・ポジ・穴有・旋削チップ

      住友電工ハードメタル・TNGG-FY・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ

      住友電工ハードメタル・TNGG-FY・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ

        イスカル・TCGT-AS・三角形・ポジ・穴有・旋削チップ

        イスカル・TCGT-AS・三角形・ポジ・穴有・旋削チップ

          タンガロイ・TNMG-AM・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ

          タンガロイ・TNMG-AM・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ

            三菱日立ツール・TNMG-RE・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ

            三菱日立ツール・TNMG-RE・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ

              セラミック・TNGA・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ

              セラミック・TNGA・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ

                タンガロイ・SNMG-TF・四角形・ネガ・穴有・旋削チップ

                タンガロイ・SNMG-TF・四角形・ネガ・穴有・旋削チップ

                  タンガロイ・TPMT-PSF・三角形・ポジ・穴有・旋削チップ

                  タンガロイ・TPMT-PSF・三角形・ポジ・穴有・旋削チップ

                    三菱マテリアル・CCMT-MP・80°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

                    三菱マテリアル・CCMT-MP・80°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

                      メーカー タンガロイ タンガロイ 住友電工ハードメタル イスカル タンガロイ MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール) 京セラ タンガロイ タンガロイ 三菱マテリアル
                      通常価格 800円 770円 647円 1,481円 780円 619円 470円 840円 560円 479円
                      通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目   1日目   3日目   1日目~   1日目~   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能
                      形状 T(三角形) T(三角形) T(三角形) T(三角形) T(三角形) T(三角形) T(三角形) S(四角形) T(三角形) C(80°ひし形)
                      用途 仕上げ切削 仕上げ切削 仕上げ切削 仕上げ切削 - - 仕上げ~中切削 仕上げ切削 仕上げ切削 中切削
                      逃げ角 ネガ0°(N) ポジ7°(C) ネガ0°(N) - ネガ0°(N) ネガ0°(N) ネガ0°(N) ネガ0°(N) ポジ11°(P) ポジ7°(C)
                      勝手 なし なし - - - なし なし なし なし なし
                      被削材状態 連続 連続 - - - - - - - -

                      タンガロイ・TNGG-01・三角形・ネガ・穴有・旋削チップのレビュー

                      この商品のレビューはありません レビューを書く

                      最近見た商品

                      通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                      外径用チップ・内径用チップカテゴリの売れ筋ランキング

                      通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                      技術サポート窓口

                      ツール用品技術窓口

                      商品の仕様・技術のお問い合わせ

                      営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                      ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                      ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                      型番が確定しました

                      閉じる

                      比較リスト