(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

タンガロイ・TNGA-QBN・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:TNGA160402-QBN-BX360
タンガロイ・TNGA-QBN・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ T-CBN TACインサート

通常単価(税別)
7,540円
税込単価
8,294円

三角形ネガタイプTNMG-QBN形のインサート。【特長】・形状:三角形穴つき6...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表例です。型番により、形状が異なる場合がございます。
  • CADデータ、CAM・工具管理ソフト用データダウンロードをご利用の際、データのご用意がない商品が一部ございます。その際は絞り込み条件の「CADデータ」項目(2D/3D)または「CAM・工具管理ソフト用データ」で対象を選択後、ダウンロードボタンをご利用ください。詳細はこちらをご確認下さい。
 
カタログを表示

TNGA160402-QBN-BX360 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
コーナーR(ノーズR)(mm)
トラスココード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

TNGA160402-QBN-BX360

0.2
825-3897

2個

7,540( 8,294円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

三角形ネガタイプTNMG-QBN形のインサート。
【特長】
・形状:三角形穴つき60°。
・すくい角:ネガ。
・設定材種:BX360。
【用途】
・被削材:高硬度材。
・用途:仕上げ~中切削。

(i)ご注意

  • 商品画像は代表例です。型番により、形状が異なる場合がございます。
  • CADデータ、CAM・工具管理ソフト用データダウンロードをご利用の際、データのご用意がない商品が一部ございます。その際は絞り込み条件の「CADデータ」項目(2D/3D)または「CAM・工具管理ソフト用データ」で対象を選択後、ダウンロードボタンをご利用ください。詳細はこちらをご確認下さい。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

タンガロイ・TNGA-QBN・三角形・ネガ・穴有・旋削チップの型番TNGA160402-QBN-BX360のページです。
型番TNGA160402-QBN-BX360に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

タンガロイ・TNGA-QBN・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ

タンガロイ・TNGA-QBN・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ

    タンガロイ・CBN・TPGN-QBN・三角形・ポジ・穴無・旋削チップ

    タンガロイ・CBN・TPGN-QBN・三角形・ポジ・穴無・旋削チップ

      タンガロイ・CBN・SNGA-QBN・四角形・ネガ・穴有・旋削チップ

      タンガロイ・CBN・SNGA-QBN・四角形・ネガ・穴有・旋削チップ

        タンガロイ・PCD・TPGW-DIA・三角形・ポジ・穴有・旋削チップ

        タンガロイ・PCD・TPGW-DIA・三角形・ポジ・穴有・旋削チップ

          タンガロイ・PCD・TPGN-DIA・三角形・ポジ・穴無・旋削チップ

          タンガロイ・PCD・TPGN-DIA・三角形・ポジ・穴無・旋削チップ

            タンガロイ・DCMT-PSS・55°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

            タンガロイ・DCMT-PSS・55°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

              タンガロイ・TNMG-37・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ

              タンガロイ・TNMG-37・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ

                タンガロイ・TNMG-TH・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ

                タンガロイ・TNMG-TH・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ

                  タンガロイ・RNGN・円形・ネガ・穴無・旋削チップ

                  タンガロイ・RNGN・円形・ネガ・穴無・旋削チップ

                    タンガロイ・CBN・TPGA-QBN・三角形・ポジ・穴有・旋削チップ

                    タンガロイ・CBN・TPGA-QBN・三角形・ポジ・穴有・旋削チップ

                      タンガロイ・SNGA・四角形・ネガ・穴有・旋削チップ

                      タンガロイ・SNGA・四角形・ネガ・穴有・旋削チップ

                        タンガロイ・SNMG-27・四角形・ネガ・穴有・旋削チップ

                        タンガロイ・SNMG-27・四角形・ネガ・穴有・旋削チップ

                          タンガロイ・PCD・TPGA-DIA・三角形・ポジ・穴有・旋削チップ

                          タンガロイ・PCD・TPGA-DIA・三角形・ポジ・穴有・旋削チップ

                            メーカー タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ
                            通常価格 7,420円 8,100円 9,080円 10,280円 9,080円 610円 770円 1,190円 760円 8,140円 730円 840円 10,280円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目  
                            形状 T(三角形) T(三角形) S(四角形) T(三角形) T(三角形) D(55°ひし形) T(三角形) T(三角形) R(円形) T(三角形) S(四角形) S(四角形) T(三角形)
                            被削材 H(高硬度材) H(高硬度材) H(高硬度材) N(非鉄金属) N(非鉄金属) - - - - H(高硬度材) - - N(非鉄金属)
                            用途 仕上げ~中切削 仕上げ~中切削 仕上げ~中切削 仕上げ~中切削 仕上げ~中切削 - 中切削 - 仕上げ~中切削 仕上げ~中切削 仕上げ~中切削 仕上げ~中切削 仕上げ~中切削
                            材種(母材) CBN CBN CBN PCD PCD - - - セラミック CBN - - PCD
                            逃げ角 ネガ0°(N) ポジ11°(P) ネガ0°(N) ポジ11°(P) ポジ11°(P) ポジ7°(C) ネガ0°(N) ネガ0°(N) ネガ0°(N) ポジ11°(P) ネガ0°(N) ネガ0°(N) ポジ11°(P)

                            タンガロイ・TNGA-QBN・三角形・ネガ・穴有・旋削チップのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            TNGA160404-QBN-BX360
                            TNGA160408-QBN-BX360
                            TNGA160412-QBN-BX360
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            コーナーR(ノーズR)
                            (mm)
                            トラスココード

                            7,540円

                            ( 8,294円 )
                            2個 -

                            1日目

                            0.4825-3902

                            7,540円

                            ( 8,294円 )
                            2個 -

                            1日目

                            0.8825-3908

                            7,420円

                            ( 8,162円 )
                            2個 -

                            1日目

                            1.2825-3911

                            外径用チップ・内径用チップカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました