(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:TNGA110304-TH03
タンガロイ・TNGA・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ チップ

タンガロイ・TNGA・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ TNGA110304-TH03

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
810円
税込単価
891円

【仕様】・ブレーカ記号:なし・形状:60°三角形穴つき・ネガ:0°【材種特長】...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • CADデータ、CAM・工具管理ソフト用データダウンロードをご利用の際、データのご用意がない商品が一部ございます。その際は絞り込み条件の「CADデータ」項目(2D/3D)または「CAM・工具管理ソフト用データ」で対象を選択後、ダウンロードボタンをご利用ください。詳細はこちらをご確認下さい。

TNGA110304-TH03 の仕様・寸法情報

商品情報

製品特長・仕様

経済的な焼入れ鋼の連続加工を実現するセラミックインサート

LX10
均一な微粒アルミナ- TiC を強固に焼結

高硬度・低摩擦係数
  →耐摩耗性に優れる
微粒材種セラミック材種
  →良好な仕上げ面が得られる
タンガロイ・TNGA・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ 特長

LX10 組織

外形図

タンガロイ・TNGA・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ 外形図

使用方法・使用事例

使用事例

加工部品名機械部品
インサートTNGA160412
材種LX10
使用ホルダA32S-ATFNL16-D400
被削材SMnC420 (54 HRC)
タンガロイ・TNGA・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ 使用事例-1
切削条件切削速度 : Vc (m/min)80
送り : f (mm/rev)0.2
切込み : ap (mm)0.3
加工形態内径旋削加工
切削油湿式
結果タンガロイ・TNGA・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ 使用事例-2
LX10 は硬さ54 HRC の焼入れ鋼加工でCBNの1.3 倍の工具寿命を実現。

推奨切削条件

推奨切削条件表

タンガロイ・TNGA・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ 推奨切削条件表

適用被削材

タンガロイ・TNGA・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ 適用被削材
タンガロイ・TNGA・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ 適用被削材

選定サポート情報

焼入れ鋼加工における適応領域

  • 中速連続加工に適する
  • 中仕上げ加工までの切込みに対応でき、< Rz 6.3 μm の面粗度がえられる
  • 55 HRC 未満の焼き入れ鋼加工ではCBN よりも耐摩耗性に優れる
タンガロイ・TNGA・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ 焼入れ鋼加工における適応領域

型番リスト

型番
被削材
コーナーR(ノーズR)(mm)
材種(母材)
コーティング
切れ刃長
厚さ
材種記号
CADデータ有無(2D/3D)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

TNGA110304-TH03

K(鋳鉄)[○] / H(高硬度材)[○]
0.4
超硬
ノンコート
11
03(3.18)
TH03
-

10個

810( 891円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【仕様】
・ブレーカ記号:なし
・形状:60°三角形穴つき
・ネガ:0°
【材種特長】
・『TH03』は超硬合金材種
・『LX10』は経済的な焼入れ鋼の連続加工を実現するセラミックインサート
【用途】
・仕上げ~中切削用

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • CADデータ、CAM・工具管理ソフト用データダウンロードをご利用の際、データのご用意がない商品が一部ございます。その際は絞り込み条件の「CADデータ」項目(2D/3D)または「CAM・工具管理ソフト用データ」で対象を選択後、ダウンロードボタンをご利用ください。詳細はこちらをご確認下さい。

カタログ

TNGA110304-TH03で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

タンガロイ・TNGA・三角形・ネガ・穴有・旋削チップの型番TNGA110304-TH03のページです。
型番TNGA110304-TH03に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

タンガロイ・TNGA・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ

タンガロイ・TNGA・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ

    タンガロイ・CBN・3QP-TNGA・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ

    タンガロイ・CBN・3QP-TNGA・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ

      タンガロイ・TPMN・三角形・ポジ・穴無・旋削チップ

      タンガロイ・TPMN・三角形・ポジ・穴無・旋削チップ

        タンガロイ・TNMG-NS・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ

        タンガロイ・TNMG-NS・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ

          タンガロイ・TNMA・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ

          タンガロイ・TNMA・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ

            タンガロイ・CPMT-PS・80°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

            タンガロイ・CPMT-PS・80°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

              京セラ・WNMG-HQ・六角形・ネガ・穴有・旋削チップ

              京セラ・WNMG-HQ・六角形・ネガ・穴有・旋削チップ

                タンガロイ・DCMT-PS・55°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

                タンガロイ・DCMT-PS・55°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

                  タンガロイ・TNMG-TH・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ

                  タンガロイ・TNMG-TH・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ

                    タンガロイ・TNMG・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ

                    タンガロイ・TNMG・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ

                      タンガロイ・CCMT-SW・80°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

                      タンガロイ・CCMT-SW・80°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

                        京セラ・WNMG-WF・六角形・ネガ・穴有・旋削チップ

                        京セラ・WNMG-WF・六角形・ネガ・穴有・旋削チップ

                          タンガロイ・TCMT-CM・三角形・ポジ・穴有・旋削チップ

                          タンガロイ・TCMT-CM・三角形・ポジ・穴有・旋削チップ

                            メーカー タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ 京セラ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ 京セラ タンガロイ
                            通常価格 650円 6,700円 560円 770円 670円 550円 440円 610円 1,190円 530円 550円 540円 720円
                            通常出荷日 1日目   1日目~   1日目~   1日目   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   1日目~   1日目   3日目~   1日目  
                            形状 T(三角形) T(三角形) T(三角形) T(三角形) T(三角形) C(80°ひし形) - D(55°ひし形) T(三角形) T(三角形) C(80°ひし形) W(六角形) T(三角形)
                            用途 仕上げ~中切削 - 仕上げ~中切削 仕上げ切削 仕上げ~中切削 仕上げ~中切削 - 仕上げ~中切削 - - - 仕上げ切削 仕上げ~中切削
                            逃げ角 ネガ0°(N) ネガ0°(N) ポジ11°(P) ネガ0°(N) ネガ0°(N) ポジ11°(P) ネガ0°(N) ポジ7°(C) ネガ0°(N) ネガ0°(N) - ネガ0°(N) ポジ7°(C)
                            勝手 なし なし なし - なし なし - なし - なし - なし なし
                            被削材状態 連続 - - - - - - - - - - - 連続

                            タンガロイ・TNGA・三角形・ネガ・穴有・旋削チップのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            TNGA110304-TH10
                            TNGA110308-TH10
                            TNGA160304-TH10
                            TNGA160308-TH10
                            TNGA160402-LX10
                            TNGA160402-LX11
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            被削材 コーナーR(ノーズR)
                            (mm)
                            材種(母材) コーティング 切れ刃長 厚さ 材種記号 CADデータ有無
                            (2D/3D)

                            810円

                            ( 891円 )
                            10個 -

                            1日目

                            N(非鉄金属)[◯] / K(鋳鉄)[◯] / M(ステンレス鋼)[◯] / P(鋼)[◯]0.4超硬ノンコート1103(3.18)TH102D

                            810円

                            ( 891円 )
                            10個 -

                            1日目

                            N(非鉄金属)[◯] / K(鋳鉄)[◯] / M(ステンレス鋼)[◯] / P(鋼)[◯]0.8超硬ノンコート1103(3.18)TH102D

                            1,000円

                            ( 1,100円 )
                            10個 -

                            1日目

                            N(非鉄金属)[◯] / K(鋳鉄)[◯] / M(ステンレス鋼)[◯] / P(鋼)[◯]0.4超硬ノンコート1603(3.18)TH102D

                            1,000円

                            ( 1,100円 )
                            10個 -

                            1日目

                            N(非鉄金属)[◯] / K(鋳鉄)[◯] / M(ステンレス鋼)[◯] / P(鋼)[◯]0.8超硬ノンコート1603(3.18)TH102D

                            650円

                            ( 715円 )
                            10個 -

                            1日目

                            H(高硬度材)[◯]0.2セラミックノンコート1604(4.76)LX10-

                            1,620円

                            ( 1,782円 )
                            10個 -

                            1日目

                            H(高硬度材)[◯]0.2セラミックノンコート1604(4.76)LX112D/3D

                            外径用チップ・内径用チップカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました