(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

タンガロイ・WNMG-AS・六角形・ネガ・穴有・旋削チップ

タンガロイ・WNMG-AS・六角形・ネガ・穴有・旋削チップ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常価格(税別)
770円 ~ 860円
税込価格
847円 ~ 946円

低切込み高送り用の80°六角形インサート。【特長】・M級・AS形ブレーカ付き・...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表例です。型番により、形状が異なる場合がございます。
  • CADデータ、CAM・工具管理ソフト用データダウンロードをご利用の際、データのご用意がない商品が一部ございます。その際は絞り込み条件の「CADデータ」項目(2D/3D)または「CAM・工具管理ソフト用データ」で対象を選択後、ダウンロードボタンをご利用ください。詳細はこちらをご確認下さい。

商品情報

外形図

タンガロイ・WNMG-AS・六角形・ネガ・穴有・旋削チップ 外形図
タンガロイ・WNMG-AS・六角形・ネガ・穴有・旋削チップ 外形図2

低切込み高送り/AS

推奨切削条件

適用被削材

タンガロイ・WNMG-AS・六角形・ネガ・穴有・旋削チップ 関連画像1

選定サポート情報

タンガロイ・WNMG-AS・六角形・ネガ・穴有・旋削チップ 関連画像2

切りくず処理範囲

タンガロイ・WNMG-AS・六角形・ネガ・穴有・旋削チップ 関連画像3

型番リスト

型番
被削材
用途
コーナーR(ノーズR)(mm)
材種(母材)
コーティング
被削材状態
ワイパー刃
利用可能コーナー数
材種記号
CADデータ有無(2D/3D)
すくい角(°)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
P(鋼)[○] / K(鋳鉄)[○]
中~粗切削
0.4
超硬
CVDコーティング
連続
なし
6
T9205
-
18

10個

810( 891円 )

1日目

P(鋼)[○] / K(鋳鉄)[○]
中~粗切削
0.8
超硬
CVDコーティング
連続
なし
6
T9205
-
18

10個

810( 891円 )

1日目

P(鋼)[○] / M(ステンレス鋼)[○] / K(鋳鉄)[○]
中~粗切削
0.8
超硬
CVDコーティング
連続
なし
6
T9215
2D/3D
18

10個

860( 946円 )

1日目

P(鋼)[○]
中~粗切削
0.8
超硬
CVDコーティング
軽断続
なし
6
T9225
-
18

10個

810( 891円 )

1日目

P(鋼)[○]
中~粗切削
0.8
超硬
CVDコーティング
断続
なし
6
T9235
-
18

10個

810( 891円 )

1日目

P(鋼)[○] / K(鋳鉄)[○]
中~粗切削
1.2
超硬
CVDコーティング
連続
なし
6
T9205
-
18

10個

810( 891円 )

1日目

P(鋼)[○] / M(ステンレス鋼)[○] / K(鋳鉄)[○]
中~粗切削
1.2
超硬
CVDコーティング
連続
なし
6
T9215
2D/3D
18

10個

780( 858円 )

1日目

P(鋼)[○]
中~粗切削
1.2
超硬
CVDコーティング
軽断続
なし
6
T9225
-
18

10個

810( 891円 )

1日目

P(鋼)[○]
中~粗切削
1.2
超硬
CVDコーティング
断続
なし
6
T9235
-
18

10個

810( 891円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

低切込み高送り用の80°六角形インサート。
【特長】
・M級
・AS形ブレーカ付き
・形状:六角形穴つき80°
・すくい角:ネガ
【用途】
・被削材:鋼、ステンレス鋼、鋳鉄
・外径、内径

(i)ご注意

  • 商品画像は代表例です。型番により、形状が異なる場合がございます。
  • CADデータ、CAM・工具管理ソフト用データダウンロードをご利用の際、データのご用意がない商品が一部ございます。その際は絞り込み条件の「CADデータ」項目(2D/3D)または「CAM・工具管理ソフト用データ」で対象を選択後、ダウンロードボタンをご利用ください。詳細はこちらをご確認下さい。

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

タンガロイ・WNMG-AS・六角形・ネガ・穴有・旋削チップ

タンガロイ・WNMG-AS・六角形・ネガ・穴有・旋削チップ

    タンガロイ・CNMG-AS・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

    タンガロイ・CNMG-AS・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

      タンガロイ・WNMG-AFW・六角形・ネガ・穴有・旋削チップ

      タンガロイ・WNMG-AFW・六角形・ネガ・穴有・旋削チップ

        タンガロイ・CNMG-AFW・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

        タンガロイ・CNMG-AFW・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

          タンガロイ・DNMG-DM・55°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

          タンガロイ・DNMG-DM・55°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

            タンガロイ・WNMG-ZF・六角形・ネガ・穴有・旋削チップ

            タンガロイ・WNMG-ZF・六角形・ネガ・穴有・旋削チップ

              タンガロイ・WNMG・六角形・ネガ・穴有・旋削チップ

              タンガロイ・WNMG・六角形・ネガ・穴有・旋削チップ

                タンガロイ・DNMG-ZF・55°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

                タンガロイ・DNMG-ZF・55°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

                  タンガロイ・CNMG-DM・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

                  タンガロイ・CNMG-DM・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

                    タンガロイ・CNMG-ASW・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

                    タンガロイ・CNMG-ASW・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

                      タンガロイ・WNMG-DM・六角形・ネガ・穴有・旋削チップ

                      タンガロイ・WNMG-DM・六角形・ネガ・穴有・旋削チップ

                        タンガロイ・WNMG-ZM・六角形・ネガ・穴有・旋削チップ

                        タンガロイ・WNMG-ZM・六角形・ネガ・穴有・旋削チップ

                          タンガロイ・DNMG-S・55°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

                          タンガロイ・DNMG-S・55°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

                            メーカー タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ
                            通常価格 770円 770円 590円 780円 1,070円 676円 724円 880円 780円 780円 780円 750円 980円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目~   1日目   1日目~   1日目   1日目   1日目   1日目~   1日目  
                            形状 W(六角形) C(80°ひし形) W(六角形) C(80°ひし形) D(55°ひし形) W(六角形) W(六角形) D(55°ひし形) C(80°ひし形) C(80°ひし形) W(六角形) W(六角形) D(55°ひし形)
                            逃げ角 ネガ0°(N) ネガ0°(N) ネガ0°(N) ネガ0°(N) ネガ0°(N) ネガ0°(N) ネガ0°(N) ネガ0°(N) ネガ0°(N) ネガ0°(N) ネガ0°(N) ネガ0°(N) ネガ0°(N)
                            勝手 なし なし なし なし なし - なし - なし なし なし - -
                            切れ刃長 08 - - - - - - - - - - - -
                            厚さ 04(4.76) 04(4.76) 04(4.76) 04(4.76) - 04(4.76) 04(4.76) - 04(4.76) 04(4.76) 04(4.76) 04(4.76) -

                            タンガロイ・WNMG-AS・六角形・ネガ・穴有・旋削チップのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            外径用チップ・内径用チップカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました