(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

タンガロイ・WNMG-AM・六角形・ネガ・穴有・旋削チップ

タンガロイ・WNMG-AM・六角形・ネガ・穴有・旋削チップ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常価格(税別)
780円 ~ 810円
税込価格
858円 ~ 891円

独自のチップブレーカ形状でクレータ摩耗を抑制。高能率加工と長寿命を両立。

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像を掲載しています。詳細形状はカタログをご参照ください。

商品情報

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

仕上げ~中切削

タンガロイ・WNMG-AM・六角形・ネガ・穴有・旋削チップ 製品仕様

性能・試験情報

●適応領域

高能率加工用チップブレーカAM&ASを設定!

タンガロイ・WNMG-AM・六角形・ネガ・穴有・旋削チップ 性能・試験情報1

外形図

タンガロイ・WNMG-AM・六角形・ネガ・穴有・旋削チップ 外形図
タンガロイ・WNMG-AM・六角形・ネガ・穴有・旋削チップ 外形図2

仕上げ~中切削/AM

推奨切削条件

適用被削材

タンガロイ・WNMG-AM・六角形・ネガ・穴有・旋削チップ 関連画像3

選定サポート情報

タンガロイ・WNMG-AM・六角形・ネガ・穴有・旋削チップ 関連画像4

切りくず処理範囲

タンガロイ・WNMG-AM・六角形・ネガ・穴有・旋削チップ 関連画像5

型番リスト

型番
被削材
用途
コーナーR(ノーズR)(mm)
材種(母材)
コーティング
被削材状態
ワイパー刃
利用可能コーナー数
材種記号
CADデータ有無(2D/3D)
すくい角(°)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
P(鋼)[○]
仕上げ~中切削
0.8
超硬
CVDコーティング
軽断続
なし
6
T9225
-
8
-

10個

810( 891円 )

1日目

P(鋼)[○]
仕上げ~中切削
1.2
超硬
CVDコーティング
軽断続
なし
6
T9225
-
8
-

10個

810( 891円 )

1日目

P(鋼)[○]
仕上げ~中切削
1.6
超硬
CVDコーティング
軽断続
なし
6
T9225
-
8
-

10個

810( 891円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

独自のチップブレーカ形状でクレータ摩耗を抑制。高能率加工と長寿命を両立。

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像を掲載しています。詳細形状はカタログをご参照ください。

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

タンガロイ・WNMG-AM・六角形・ネガ・穴有・旋削チップ

タンガロイ・WNMG-AM・六角形・ネガ・穴有・旋削チップ

    タンガロイ・WNMG-HRF・六角形・ネガ・穴有・旋削チップ

    タンガロイ・WNMG-HRF・六角形・ネガ・穴有・旋削チップ

      タンガロイ・WNMG-TQ・六角形・ネガ・穴有・旋削チップ

      タンガロイ・WNMG-TQ・六角形・ネガ・穴有・旋削チップ

        タンガロイ・WNMG-SH・六角形・ネガ・穴有・旋削チップ

        タンガロイ・WNMG-SH・六角形・ネガ・穴有・旋削チップ

          株洲工具・WNMG-DM・六角形・ネガ・穴有・旋削チップ

          株洲工具・WNMG-DM・六角形・ネガ・穴有・旋削チップ

            タンガロイ・WNMG-SF・六角形・ネガ・穴有・旋削チップ

            タンガロイ・WNMG-SF・六角形・ネガ・穴有・旋削チップ

              住友電工ハードメタル・DNMG-FL・55°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

              住友電工ハードメタル・DNMG-FL・55°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

                住友電工ハードメタル・WNMG-UG・六角形・ネガ・穴有・旋削チップ

                住友電工ハードメタル・WNMG-UG・六角形・ネガ・穴有・旋削チップ

                  タンガロイ・WNMG-11・六角形・ネガ・穴有・旋削チップ

                  タンガロイ・WNMG-11・六角形・ネガ・穴有・旋削チップ

                    京セラ・CBN・WBGW-SET・六角形・ポジ・穴有・旋削チップ

                    京セラ・CBN・WBGW-SET・六角形・ポジ・穴有・旋削チップ

                      タンガロイ・WNMG-HRM・六角形・ネガ・穴有・旋削チップ

                      タンガロイ・WNMG-HRM・六角形・ネガ・穴有・旋削チップ

                        タンガロイ・WNMG-TF・六角形・ネガ・穴有・旋削チップ

                        タンガロイ・WNMG-TF・六角形・ネガ・穴有・旋削チップ

                          株洲工具・WNMG-EM・六角形・ネガ・穴有・旋削チップ

                          株洲工具・WNMG-EM・六角形・ネガ・穴有・旋削チップ

                            メーカー タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ 株洲工具 タンガロイ 住友電工ハードメタル 住友電工ハードメタル タンガロイ 京セラ タンガロイ タンガロイ 株洲工具
                            通常価格 780円 790円 770円 800円 602円 740円 802円 506円 770円 3,710円 790円 660円 602円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目   1日目   3日目   1日目   1日目~   1日目~   1日目   2日目~   1日目   1日目~   3日目  
                            形状 W(六角形) W(六角形) W(六角形) W(六角形) W(六角形) W(六角形) D(55°ひし形) W(六角形) W(六角形) W(六角形) W(六角形) W(六角形) W(六角形)
                            逃げ角 ネガ0°(N) ネガ0°(N) ネガ0°(N) ネガ0°(N) ネガ0°(N) ネガ0°(N) ネガ0°(N) ネガ0°(N) ネガ0°(N) - ネガ0°(N) ネガ0°(N) ネガ0°(N)
                            勝手 なし なし なし なし - なし なし なし なし なし なし -
                            切れ刃長 08 08 08 08 - - 15 - 08 - 08 - -
                            厚さ 04(4.76) 04(4.76) 04(4.76) 04(4.76) 04(4.76) 04(4.76) 04(4.76) - 04(4.76) - 04(4.76) 04(4.76) 04(4.76)

                            タンガロイ・WNMG-AM・六角形・ネガ・穴有・旋削チップのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            外径用チップ・内径用チップカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました