(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

TetraMini-Cut(テトラミニカット)用・外径ねじ切り用チップ

TetraMini-Cut(テトラミニカット)用・外径ねじ切り用チップ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常価格(税別)
2,470円 ~ 2,728円
税込価格
2,717円 ~ 3,001円

高精度4コーナのチップ(旋削用)。【特長】・切れ刃強度が高く、自動盤、汎用旋盤...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

商品情報

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

型番HANDRE最小ピッチ最大ピッチPDXCDXPNA
TCT18FR-60A-005-SH725R0.050.410.60.9960°
TCT18FR-60A-010-SH725R0.101211.6360°
TCT18L-60N-010-AH725R0.10.831.62.6760°
TCT18L-60N-020-AH725L0.10.831.62.6760°
TCT18R-60N-010-AH725R0.21.531.62.5760°
TCT18R-60N-020-AH725L0.21.531.62.5760°
TCT18FR-05ISO-SH725R0.060.50.50.35-60°
TCT18FR-07ISO-SH725R0.090.70.70.45-60°
TCT18FR-075ISO-SH725R0.090.750.750.5-60°
TCT18FR-08ISO-SH725R0.10.80.80.5-60°
TCT18R-10ISO-AH725R0.13110.6-60°
TCT18R-125ISO-AH725R0.171.251.250.7-60°
TCT18R-15ISO-AH725R0.21.51.50.8-60°

外形図

タンガロイ・TetraMini-Cut(テトラミニカット)用・外径ねじ切り用チップ 外形図

推奨切削条件

推奨切削条件表

TCT18R/L/TCT18FR(シャープエッジ)

タンガロイ・TetraMini-Cut(テトラミニカット)用・外径ねじ切り用チップ 関連画像

選定サポート情報

外径溝入れ加工/TetraMini-Cut

タンガロイ・TetraMini-Cut(テトラミニカット)用・外径ねじ切り用チップ 選定サポート
型番CWNCWXHBLFLHHFWFHBHインサートトルク*
STCR/L1010X180.333101012018.510104.5TC*18...1.2
STCR/L1212F180.33312128518.512122.5TC*18...1.2
STCR/L1212X180.333121212018.512122.5TC*18...1.2
STCR/L1616X180.333161612018.51616-TC*18...1.2
STCR/L2020H180.333202010018.52020-TC*18...1.2
STCR/L2020X180.333202012023.02025-TC*18...1.2
STCR/L2525Z180.333252513523.02530-TC*18...1.2

右勝手のホルダ(STCR***)には、右勝手のインサート(TC*18R***)を使用。
左勝手のホルダ(STCL***)には、左勝手のインサート(TC*18L***)を使用。
*トルク:推奨締付けトルク(N・m)

型番CWNCWXHBLFLHHFWFHBLHBHインサートトルク*
STCR/L1212X18-CHP***(1)0.333121212018.5120/1217.54TC*18...1.2
STCR/L1212X18B-CHP(1)0.333121212018.5120/1217.54TC*18...1.2
STCR/L1616X18-CHP(1)0.333161612018.5160/16--TC*18...1.2
型番CWNCWXHBLFLHHFWFHBLHBHインサートトルク*
STCR/L1212F18-CHP***0.33312128518.5120/1217.54TC*18...1.2
STCR/L1212F18B-CHP0.33312128518.5120/1217.54TC*18...1.2

(1)この製品はDirectTungJetシステムに対応します。タンガロイレポート(TR432)を確認ください。
・右勝手のホルダ(STCR***)には右勝手のインサート(TC*18R***)を、左勝手のホルダ(STCL***)には左勝手のインサート(TC*18L***)をご使用ください。
*トルク:推奨締付けトルク(N・m)
***:将来新製品に置き換わる製品です。

型番CWNCWXDCONMSHLFLHWBWFインサートトルク*
JS14H-STCL180.333141310020146TC*18R...1.2
JS159F-STCL180.33315.875158520146TC*18R...1.2
JS16F-STCL180.33316158520146TC*18R...1.2
JS19G-STCL180.33319.05189020146TC*18R...1.2
JS19X-STCL180.33319.051812020146TC*18R...1.2
JS20G-STCL180.33320199020146TC*18R...1.2
JS20X-STCL180.333201912020146TC*18R...1.2
JS22X-STCL180.33322211202012.2510TC*18R...1.2
JS25H-STCL180.33325241002012.2510TC*18R...1.2
JS254X-STCL180.33325.4241202012.2510TC*18R...1.2

・左勝手のホルダ(STCL***)には、右勝手のインサート(TC*18R***)を使用。
*トルク:推奨締付けトルク(N・m)

型番リスト

型番
ねじ種類
ピッチ
山数
勝手
さらい刃有無
材種記号
適合ホルダ
CADデータ有無(2D/3D)
コーナーR(ノーズR)(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
ISOメートル60°(M)
0.5
51
あり
SH7025
STCR-18、JS-STCL18、STCR1212-F18-CHP、STCR1212/1616-H/X18-CHP、STCR2020/2525-X/Z18-CHP、QC-STCR、QC-STCR-CHP、QC-STCR-Y、QC-STCR-Y-CHP、C-STCR-18-CHP、C-STCFL-18-CHP
-
0.06

5個

2,728( 3,001円 )

2日目

ISOメートル60°(M)
0.5
51
あり
SH725
STCR-18、JS-STCL18、STCR1212-F18-CHP、STCR1212/1616-H/X18-CHP、STCR2020/2525-X/Z18-CHP、QC-STCR、QC-STCR-CHP、QC-STCR-Y、QC-STCR-Y-CHP、C-STCR-18-CHP、C-STCFL-18-CHP
2D/3D
0.06

5個

2,530( 2,783円 )

1日目

ISOメートル60°(M)
0.7
36
あり
SH7025
STCR-18、JS-STCL18、STCR1212-F18-CHP、STCR1212/1616-H/X18-CHP、STCR2020/2525-X/Z18-CHP、QC-STCR、QC-STCR-CHP、QC-STCR-Y、QC-STCR-Y-CHP、C-STCR-18-CHP、C-STCFL-18-CHP
-
0.09

5個

2,728( 3,001円 )

2日目

ISOメートル60°(M)
0.7
36
あり
SH725
STCR-18、JS-STCL18、STCR1212-F18-CHP、STCR1212/1616-H/X18-CHP、STCR2020/2525-X/Z18-CHP、QC-STCR、QC-STCR-CHP、QC-STCR-Y、QC-STCR-Y-CHP、C-STCR-18-CHP、C-STCFL-18-CHP
2D/3D
0.09

5個

2,530( 2,783円 )

1日目

ISOメートル60°(M)
0.8
32
あり
SH7025
STCR-18、JS-STCL18、STCR1212-F18-CHP、STCR1212/1616-H/X18-CHP、STCR2020/2525-X/Z18-CHP、QC-STCR、QC-STCR-CHP、QC-STCR-Y、QC-STCR-Y-CHP、C-STCR-18-CHP、C-STCFL-18-CHP
-
0.1

5個

2,728( 3,001円 )

2日目

ISOメートル60°(M)
0.8
32
あり
SH725
STCR-18、JS-STCL18、STCR1212-F18-CHP、STCR1212/1616-H/X18-CHP、STCR2020/2525-X/Z18-CHP、QC-STCR、QC-STCR-CHP、QC-STCR-Y、QC-STCR-Y-CHP、C-STCR-18-CHP、C-STCFL-18-CHP
2D/3D
0.1

5個

2,530( 2,783円 )

1日目

ISOメートル60°(M)
0.75
34
あり
SH7025
STCR-18、JS-STCL18、STCR1212-F18-CHP、STCR1212/1616-H/X18-CHP、STCR2020/2525-X/Z18-CHP、QC-STCR、QC-STCR-CHP、QC-STCR-Y、QC-STCR-Y-CHP、C-STCR-18-CHP、C-STCFL-18-CHP
-
0.09

5個

2,728( 3,001円 )

2日目

ISOメートル60°(M)
0.75
34
あり
SH725
STCR-18、JS-STCL18、STCR1212-F18-CHP、STCR1212/1616-H/X18-CHP、STCR2020/2525-X/Z18-CHP、QC-STCR、QC-STCR-CHP、QC-STCR-Y、QC-STCR-Y-CHP、C-STCR-18-CHP、C-STCFL-18-CHP
2D/3D
0.09

5個

2,530( 2,783円 )

1日目

汎用60°
0.4~1
25~64
なし
SH7025
STCR-18、JS-STCL18、STCR1212-F18-CHP、STCR1212/1616-H/X18-CHP、STCR2020/2525-X/Z18-CHP、QC-STCR、QC-STCR-CHP、QC-STCR-Y、QC-STCR-Y-CHP、C-STCR-18-CHP、C-STCFL-18-CHP、QR12-STCL-CHP
-
0.05

5個

2,728( 3,001円 )

2日目

汎用60°
0.4~1
25~64
なし
SH725
STCR-18、JS-STCL18、STCR1212-F18-CHP、STCR1212/1616-H/X18-CHP、STCR2020/2525-X/Z18-CHP、QC-STCR、QC-STCR-CHP、QC-STCR-Y、QC-STCR-Y-CHP、C-STCR-18-CHP、C-STCFL-18-CHP、QR12-STCL-CHP
2D/3D
0.05

5個

2,470( 2,717円 )

1日目

汎用60°
1~2
25~12
なし
SH7025
STCR-18、JS-STCL18、STCR1212-F18-CHP、STCR1212/1616-H/X18-CHP、STCR2020/2525-X/Z18-CHP、QC-STCR、QC-STCR-CHP、QC-STCR-Y、QC-STCR-Y-CHP、C-STCR-18-CHP、C-STCFL-18-CHP、QR12-STCL-CHP
-
0.1

5個

2,728( 3,001円 )

2日目

汎用60°
1~2
25~12
なし
SH725
STCR-18、JS-STCL18、STCR1212-F18-CHP、STCR1212/1616-H/X18-CHP、STCR2020/2525-X/Z18-CHP、QC-STCR、QC-STCR-CHP、QC-STCR-Y、QC-STCR-Y-CHP、C-STCR-18-CHP、C-STCFL-18-CHP、QR12-STCL-CHP
2D/3D
0.1

5個

2,470( 2,717円 )

1日目

汎用60°
0.8~3
8~32
なし
AH725
STCL-18、STCL1212-F18-CHP、STCL1212/1616-H/X18-CHP、STCL2020/2525-X/Z18-CHP、QC-STCL、QC-STCL-CHP、QC-STCL-Y、QC-STCL-Y-CHP、C-STCL-18-CHP
2D/3D
0.1

5個

2,470( 2,717円 )

1日目

汎用60°
1.5~3
8~16
なし
AH725
STCL-18、STCL1212-F18-CHP、STCL1212/1616-H/X18-CHP、STCL2020/2525-X/Z18-CHP、QC-STCL、QC-STCL-CHP、QC-STCL-Y、QC-STCL-Y-CHP、C-STCL-18-CHP
2D/3D
0.2

5個

2,470( 2,717円 )

1日目

ISOメートル60°(M)
1
25
あり
AH725
STCR-18、JS-STCL18、STCR1212-F18-CHP、STCR1212/1616-H/X18-CHP、STCR2020/2525-X/Z18-CHP、QC-STCR、QC-STCR-CHP、QC-STCR-Y、QC-STCR-Y-CHP、C-STCR-18-CHP、C-STCFL-18-CHP
2D/3D
0.13

5個

2,530( 2,783円 )

1日目

ISOメートル60°(M)
1.5
17
あり
AH725
STCR-18、JS-STCL18、STCR1212-F18-CHP、STCR1212/1616-H/X18-CHP、STCR2020/2525-X/Z18-CHP、QC-STCR、QC-STCR-CHP、QC-STCR-Y、QC-STCR-Y-CHP、C-STCR-18-CHP、C-STCFL-18-CHP
2D/3D
0.2

5個

2,530( 2,783円 )

1日目

汎用60°
0.8~3
8~32
なし
AH725
STCR-18、JS-STCL18、STCR1212-F18-CHP、STCR1212/1616-H/X18-CHP、STCR2020/2525-X/Z18-CHP、QC-STCR、QC-STCR-CHP、QC-STCR-Y、QC-STCR-Y-CHP、C-STCR-18-CHP、C-STCFL-18-CHP、QR12-STCL-CHP
2D/3D
0.1

5個

2,470( 2,717円 )

1日目

汎用60°
1.5~3
8~16
なし
AH725
STCR-18、JS-STCL18、STCR1212-F18-CHP、STCR1212/1616-H/X18-CHP、STCR2020/2525-X/Z18-CHP、QC-STCR、QC-STCR-CHP、QC-STCR-Y、QC-STCR-Y-CHP、C-STCR-18-CHP、C-STCFL-18-CHP、QR12-STCL-CHP
2D/3D
0.2

5個

2,470( 2,717円 )

1日目

ISOメートル60°(M)
1.25
20
あり
AH725
STCR-18、JS-STCL18、STCR1212-F18-CHP、STCR1212/1616-H/X18-CHP、STCR2020/2525-X/Z18-CHP、QC-STCR、QC-STCR-CHP、QC-STCR-Y、QC-STCR-Y-CHP、C-STCR-18-CHP、C-STCFL-18-CHP
2D/3D
0.17

5個

2,530( 2,783円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

高精度4コーナのチップ(旋削用)。
【特長】
・切れ刃強度が高く、自動盤、汎用旋盤どちらにも対応
【用途】
・ねじ切り用

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

カタログ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

TetraMini-Cut(テトラミニカット)用・外径ねじ切り用チップ

TetraMini-Cut(テトラミニカット)用・外径ねじ切り用チップ

    DuoJust-Cut(デュオジャスト・カット)用・外径ねじ切り用チップ

    DuoJust-Cut(デュオジャスト・カット)用・外径ねじ切り用チップ

      住友電工ハードメタル・STHI用/THI用・内径ねじ切り用チップ

      住友電工ハードメタル・STHI用/THI用・内径ねじ切り用チップ

        三菱マテリアル・CSVH用・外径ねじ切り用チップ

        三菱マテリアル・CSVH用・外径ねじ切り用チップ

          サンドビック・コロスレッド266用・内径ねじ切り用チップ

          サンドビック・コロスレッド266用・内径ねじ切り用チップ

            三菱マテリアル・SMTバイト用・外径ねじ切り用チップ

            三菱マテリアル・SMTバイト用・外径ねじ切り用チップ

              住友電工ハードメタル・STH用・外径ねじ切り用チップ

              住友電工ハードメタル・STH用・外径ねじ切り用チップ

                イスカル・MGCH/MG用・内径ねじ切り用チップ

                イスカル・MGCH/MG用・内径ねじ切り用チップ

                  住友電工ハードメタル・LTE用・外径ねじ切り用チップ

                  住友電工ハードメタル・LTE用・外径ねじ切り用チップ

                    住友電工ハードメタル・STI用・内径ねじ切り用チップ

                    住友電工ハードメタル・STI用・内径ねじ切り用チップ

                      小内径ねじ切り EZバー EZT型

                      小内径ねじ切り EZバー EZT型

                        イスカル・SER/L用・外径ねじ切り用チップ

                        イスカル・SER/L用・外径ねじ切り用チップ

                          SIR/L用・内径ねじ切り用チップ

                          SIR/L用・内径ねじ切り用チップ

                            メーカー タンガロイ タンガロイ 住友電工ハードメタル 三菱マテリアル サンドビック 三菱マテリアル 住友電工ハードメタル イスカル 住友電工ハードメタル 住友電工ハードメタル 京セラ イスカル イスカル
                            通常価格 2,470円 2,380円 1,562円 3,384円 2,830円 1,637円 2,837円 3,553円 1,133円 1,133円 2,570円 1,032円 1,290円
                            通常出荷日 1日目~   1日目~   1日目   3日目~   1日目~   4日目   1日目   1日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 2日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能
                            加工用途 外径 外径 内径 外径 - 外径 外径 内径 外径 内径 内径 - -
                            材種(母材) 超硬 超硬 超硬 超硬 - 超硬 超硬 - - - 超硬 - -
                            コーティング PVDコーティング PVDコーティング - PVDコーティング - ノンコート PVDコーティング PVDコーティング - - - - -
                            利用可能コーナー数 4 2 - - - - - - - - - - -

                            TetraMini-Cut(テトラミニカット)用・外径ねじ切り用チップのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            ねじ切り用チップ(旋削)カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました