(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:TCMT090204-PSS-T9215
タンガロイ・TCMT-PSS・三角形・ポジ・穴有・旋削チップ チップ

タンガロイ・TCMT-PSS・三角形・ポジ・穴有・旋削チップ TCMT090204-PSS-T9215

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
720円
税込単価
792円

M級の正三角形インサート。【仕様】・形状:60°三角形穴つき・すくい角:10°...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • CADデータ、CAM・工具管理ソフト用データダウンロードをご利用の際、データのご用意がない商品が一部ございます。その際は絞り込み条件の「CADデータ」項目(2D/3D)または「CAM・工具管理ソフト用データ」で対象を選択後、ダウンロードボタンをご利用ください。詳細はこちらをご確認下さい。

TCMT090204-PSS-T9215 の仕様・寸法情報

商品情報

製品特長・仕様

タンガロイ・TCMT-PSS・三角形・ポジ・穴有・旋削チップ 製品特長・仕様1

T9205 & T9235 を加えたT9200 シリーズは、お客様に高能率加工をご提案致します

新被膜処理技術の採用により、高い靭性を備えたT9200 シリーズ

タンガロイ・TCMT-PSS・三角形・ポジ・穴有・旋削チップ 特長-1
タンガロイ・TCMT-PSS・三角形・ポジ・穴有・旋削チップ 特長-2

優れた耐クレータ摩耗性

耐摩耗性強化Al2O3被膜

タンガロイ・TCMT-PSS・三角形・ポジ・穴有・旋削チップ 特長-3

優れた耐逃げ面摩耗性

T9200 シリーズは、圧倒的な耐逃げ面摩耗性を発揮!

タンガロイ・TCMT-PSS・三角形・ポジ・穴有・旋削チップ 特長-4

新被膜処理技術による優れた耐欠損性

タンガロイ社が独自に開発した被膜強靭化処理技術により、加工中に発生するクラックの進展を抑制し、安定加工を実現。

新技術による効果

新表面処理技術により、インサートの工具寿命を延長

タンガロイ・TCMT-PSS・三角形・ポジ・穴有・旋削チップ 特長-5

外形図

タンガロイ・TCMT-PSS・三角形・ポジ・穴有・旋削チップ 外形図1
タンガロイ・TCMT-PSS・三角形・ポジ・穴有・旋削チップ 外形図2

仕上げ~軽切削/PSS

推奨切削条件

適用被削材

タンガロイ・TCMT-PSS・三角形・ポジ・穴有・旋削チップ 推奨切削条件4

選定サポート情報

タンガロイ・TCMT-PSS・三角形・ポジ・穴有・旋削チップ 選定サポート1

切りくず処理範囲

タンガロイ・TCMT-PSS・三角形・ポジ・穴有・旋削チップ 選定サポート2

切削領域

タンガロイ・TCMT-PSS・三角形・ポジ・穴有・旋削チップ 切削領域
用途材種母材コーティング層
比重硬さ
(HRA)
抗折力
(GPa)
主構成厚さ
(μm)
PT920514.291.52.4微細等方柱状結晶 Ti 系化合物+ Al2O318
T921514.090.52.6微細等方柱状結晶 Ti 系化合物+ Al2O318
T922513.889.82.7微細等方柱状結晶 Ti 系化合物+ Al2O318
T923513.689.02.7微細等方柱状結晶 Ti 系化合物+ Al2O318

仕上げ加工 (ap = 0.1 ~ 0.5 mm)

第一推奨インサート

タンガロイ・TCMT-PSS・三角形・ポジ・穴有・旋削チップ 仕上げ加工 (ap = 0.1 ~ 0.5 mm)

仕上げ~中切削 (ap = 0.5 ~ 2.5 mm)

第一推奨インサート

タンガロイ・TCMT-PSS・三角形・ポジ・穴有・旋削チップ 仕上げ~中切削 (ap = 0.5 ~ 2.5 mm)

型番リスト

型番
被削材
用途
コーナーR(ノーズR)(mm)
材種(母材)
コーティング
被削材状態
切れ刃長
厚さ
ワイパー刃
材種記号
CADデータ有無(2D/3D)
すくい角(°)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

TCMT090204-PSS-T9215

P(鋼)[○] / M(ステンレス鋼)[○] / K(鋳鉄)[○]
仕上げ~軽切削
0.4
超硬
CVDコーティング
連続
09
02(2.38)
なし
T9215
-
10

10個

720( 792円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

M級の正三角形インサート。
【仕様】
・形状:60°三角形穴つき
・すくい角:10°
・PSS形ブレーカ付き
【材種特長】
・『T9215』鋼旋削加工において倍速切削を可能にする次世代CVD材種
【用途】
・『AH725』の被削材:鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、耐熱合金、チタン合金
・『T9215』の被削材:鋼、ステンレス鋼、鋳鉄
・『T9225』の被削材:鋼
・外径、内径用
・仕上げ~軽切削用

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • CADデータ、CAM・工具管理ソフト用データダウンロードをご利用の際、データのご用意がない商品が一部ございます。その際は絞り込み条件の「CADデータ」項目(2D/3D)または「CAM・工具管理ソフト用データ」で対象を選択後、ダウンロードボタンをご利用ください。詳細はこちらをご確認下さい。

カタログ

 

TCMT090204-PSS-T9215で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

タンガロイ・TCMT-PSS・三角形・ポジ・穴有・旋削チップの型番TCMT090204-PSS-T9215のページです。
型番TCMT090204-PSS-T9215に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

タンガロイ・TCMT-PSS・三角形・ポジ・穴有・旋削チップ

タンガロイ・TCMT-PSS・三角形・ポジ・穴有・旋削チップ

    タンガロイ・TCMT-PSF・三角形・ポジ・穴有・旋削チップ

    タンガロイ・TCMT-PSF・三角形・ポジ・穴有・旋削チップ

      タンガロイ・TCGT・三角形・ポジ・穴有・旋削チップ

      タンガロイ・TCGT・三角形・ポジ・穴有・旋削チップ

        タンガロイ・TNMG-ZM・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ

        タンガロイ・TNMG-ZM・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ

          タンガロイ・SCMT-PM・四角形・ポジ・穴有・旋削チップ

          タンガロイ・SCMT-PM・四角形・ポジ・穴有・旋削チップ

            タンガロイ・TPMT-PSS・三角形・ポジ・穴有・旋削チップ

            タンガロイ・TPMT-PSS・三角形・ポジ・穴有・旋削チップ

              タンガロイ・TCMT-PS・三角形・ポジ・穴有・旋削チップ

              タンガロイ・TCMT-PS・三角形・ポジ・穴有・旋削チップ

                タンガロイ・SCMT-PS・四角形・ポジ・穴有・旋削チップ

                タンガロイ・SCMT-PS・四角形・ポジ・穴有・旋削チップ

                  タンガロイ・TPMT-PF・三角形・ポジ・穴有・旋削チップ

                  タンガロイ・TPMT-PF・三角形・ポジ・穴有・旋削チップ

                    タンガロイ・SPMT-PS・四角形・ポジ・穴有・旋削チップ

                    タンガロイ・SPMT-PS・四角形・ポジ・穴有・旋削チップ

                      タンガロイ・DCGT-JS・55°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

                      タンガロイ・DCGT-JS・55°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

                        タンガロイ・WNMG-NS・六角形・ネガ・穴有・旋削チップ

                        タンガロイ・WNMG-NS・六角形・ネガ・穴有・旋削チップ

                          タンガロイ・TCMT-23・三角形・ポジ・穴有・旋削チップ

                          タンガロイ・TCMT-23・三角形・ポジ・穴有・旋削チップ

                            メーカー タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ
                            通常価格 720円 720円 930円 685円 720円 560円 560円 720円 560円 620円 1,380円 770円 560円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目   1日目~   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目~   1日目   1日目  
                            形状 T(三角形) T(三角形) T(三角形) T(三角形) S(四角形) T(三角形) T(三角形) S(四角形) T(三角形) S(四角形) D(55°ひし形) W(六角形) T(三角形)
                            逃げ角 ポジ7°(C) ポジ7°(C) ポジ7°(C) ネガ0°(N) ポジ7°(C) ポジ11°(P) ポジ7°(C) ポジ7°(C) ポジ11°(P) - ポジ7°(C) ネガ0°(N) ポジ7°(C)
                            勝手 なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし
                            溝・穴 T(穴あり) T(穴あり) T(穴あり) - T(穴あり) T(穴あり) T(穴あり) T(穴あり) T(穴あり) - T(穴あり) - T(穴あり)
                            精度 M M G - M M M M M - G - M

                            タンガロイ・TCMT-PSS・三角形・ポジ・穴有・旋削チップのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            TCMT090204-PSS-AH725
                            TCMT090204-PSS-T9225
                            TCMT090208-PSS-AH725
                            TCMT090208-PSS-T9215
                            TCMT090208-PSS-T9225
                            TCMT110204-PSS-AH725
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            被削材 用途 コーナーR(ノーズR)
                            (mm)
                            材種(母材) コーティング 被削材状態 切れ刃長 厚さ ワイパー刃 材種記号 CADデータ有無
                            (2D/3D)
                            すくい角
                            (°)

                            720円

                            ( 792円 )
                            10個 -

                            1日目

                            S(耐熱合金・チタン合金)[◯] / K(鋳鉄)[◯] / M(ステンレス鋼)[◯] / P(鋼)[◯]仕上げ~軽切削0.4超硬PVDコーティング連続0902(2.38)なしAH7252D10

                            720円

                            ( 792円 )
                            10個 -

                            1日目

                            P(鋼)[◯]仕上げ~軽切削0.4超硬CVDコーティング軽断続0902(2.38)なしT9225-10

                            720円

                            ( 792円 )
                            10個 -

                            1日目

                            S(耐熱合金・チタン合金)[◯] / K(鋳鉄)[◯] / M(ステンレス鋼)[◯] / P(鋼)[◯]仕上げ~軽切削0.8超硬PVDコーティング連続0902(2.38)なしAH7252D10

                            720円

                            ( 792円 )
                            10個 -

                            1日目

                            K(鋳鉄)[◯] / M(ステンレス鋼)[◯] / P(鋼)[◯]仕上げ~軽切削0.8超硬CVDコーティング連続0902(2.38)なしT9215-10

                            720円

                            ( 792円 )
                            10個 -

                            1日目

                            P(鋼)[◯]仕上げ~軽切削0.8超硬CVDコーティング軽断続0902(2.38)なしT9225-10

                            720円

                            ( 792円 )
                            10個 -

                            1日目

                            S(耐熱合金・チタン合金)[◯] / K(鋳鉄)[◯] / M(ステンレス鋼)[◯] / P(鋼)[◯]仕上げ~軽切削0.4超硬PVDコーティング連続1102(2.38)なしAH7252D10

                            外径用チップ・内径用チップカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました