(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

タンガロイ・WNMG-37・六角形・ネガ・穴有・旋削チップ

型番:WNMG080408-37-NS9530
タンガロイ・WNMG-37・六角形・ネガ・穴有・旋削チップ センバンコウグ (タンガロイ)

通常単価(税別)
770円
税込単価
847円

M級の80°六角形インサート。【特長】・ネガタイプ。・37形ブレーカ付き。・材...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表例です。型番により、形状が異なる場合がございます。
  • CADデータ、CAM・工具管理ソフト用データダウンロードをご利用の際、データのご用意がない商品が一部ございます。その際は絞り込み条件の「CADデータ」項目(2D/3D)または「CAM・工具管理ソフト用データ」で対象を選択後、ダウンロードボタンをご利用ください。詳細はこちらをご確認下さい。

型番

WNMG080408-37-NS9530 解除

この商品は10個からご注文いただけます。

Loading...

カタログを表示

WNMG080408-37-NS9530の仕様・寸法情報

形状W(六角形)被削材P(鋼)[○] / K(鋳鉄)[○]
用途中切削コーナーR(ノーズR)(mm)0.8
材種(母材)サーメット逃げ角ネガ0°(N)
勝手なしコーティングノンコート
被削材状態連続切れ刃長08
厚さ04(4.76)溝・穴G(穴あり)
精度Mワイパー刃なし
利用可能コーナー数6材種記号NS9530
ブレーカ記号37CADデータ有無(2D/3D)2D/3D
すくい角(°)30 - -

型番リスト

型番
被削材
コーナーR(ノーズR)(mm)
材種(母材)
コーティング
被削材状態
ワイパー刃
利用可能コーナー数
材種記号
CADデータ有無(2D/3D)
すくい角(°)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

WNMG080408-37-NS9530

P(鋼)[○] / K(鋳鉄)[○]
0.8
サーメット
ノンコート
連続
なし
6
NS9530
2D/3D
30

10個

770( 847円 )

1日目

  1. 1

Loading...

詳細情報

基本情報

M級の80°六角形インサート。
【特長】
・ネガタイプ。
・37形ブレーカ付き。
・材種:GH330。
【用途】
・中切削用。
・被削材:鋼、ステンレス鋼。
・外径、内径用。

(i)ご注意

  • 商品画像は代表例です。型番により、形状が異なる場合がございます。
  • CADデータ、CAM・工具管理ソフト用データダウンロードをご利用の際、データのご用意がない商品が一部ございます。その際は絞り込み条件の「CADデータ」項目(2D/3D)または「CAM・工具管理ソフト用データ」で対象を選択後、ダウンロードボタンをご利用ください。詳細はこちらをご確認下さい。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

タンガロイ・WNMG-37・六角形・ネガ・穴有・旋削チップの型番WNMG080408-37-NS9530のページです。
型番WNMG080408-37-NS9530に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

タンガロイ・WNMG-37・六角形・ネガ・穴有・旋削チップ

タンガロイ・WNMG-37・六角形・ネガ・穴有・旋削チップ

    タンガロイ・WNMG・六角形・ネガ・穴有・旋削チップ

    タンガロイ・WNMG・六角形・ネガ・穴有・旋削チップ

      タンガロイ・CNMG-ASW・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

      タンガロイ・CNMG-ASW・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

        タンガロイ・DNMG・55°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

        タンガロイ・DNMG・55°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

          タンガロイ・WNMG-DM・六角形・ネガ・穴有・旋削チップ

          タンガロイ・WNMG-DM・六角形・ネガ・穴有・旋削チップ

            タンガロイ・TNMG-17・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ

            タンガロイ・TNMG-17・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ

              タンガロイ・CNMG-33・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

              タンガロイ・CNMG-33・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

                タンガロイ・DNMG-DM・55°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

                タンガロイ・DNMG-DM・55°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

                  タンガロイ・VNMG-ZF・35°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

                  タンガロイ・VNMG-ZF・35°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

                    タンガロイ・DNMG-S・55°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

                    タンガロイ・DNMG-S・55°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

                      タンガロイ・WNMG-AFW・六角形・ネガ・穴有・旋削チップ

                      タンガロイ・WNMG-AFW・六角形・ネガ・穴有・旋削チップ

                        タンガロイ・WNMG-AS・六角形・ネガ・穴有・旋削チップ

                        タンガロイ・WNMG-AS・六角形・ネガ・穴有・旋削チップ

                          タンガロイ・TNMG-37・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ

                          タンガロイ・TNMG-37・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ

                            メーカー タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ
                            通常価格 770円 724円 780円 810円 780円 770円 780円 1,070円 779円 980円 590円 770円 770円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目~   1日目   1日目   1日目   1日目  
                            形状 W(六角形) W(六角形) C(80°ひし形) D(55°ひし形) W(六角形) T(三角形) C(80°ひし形) D(55°ひし形) V(35°ひし形) D(55°ひし形) W(六角形) W(六角形) T(三角形)
                            用途 中切削 中切削 - 中切削 中切削 仕上げ切削 - 中切削 仕上げ切削 中切削 仕上げ~中切削 - 中切削
                            逃げ角 ネガ0°(N) ネガ0°(N) ネガ0°(N) ネガ0°(N) ネガ0°(N) ネガ0°(N) ネガ0°(N) ネガ0°(N) ネガ0°(N) ネガ0°(N) ネガ0°(N) ネガ0°(N) ネガ0°(N)
                            勝手 なし なし なし - なし なし なし なし なし - なし なし なし
                            切れ刃長 08 - - - - - - - - - - 08 -

                            タンガロイ・WNMG-37・六角形・ネガ・穴有・旋削チップのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            WNMG080404-37-NS9530
                            WNMG080408-37-GH330
                            WNMG080408-37-T9215
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            被削材 コーナーR(ノーズR)
                            (mm)
                            材種(母材) コーティング 被削材状態 ワイパー刃 利用可能コーナー数 材種記号 CADデータ有無
                            (2D/3D)
                            すくい角
                            (°)

                            770円

                            ( 847円 )
                            10個 -

                            1日目

                            K(鋳鉄)[◯] / P(鋼)[◯]0.4サーメットノンコート連続なし6NS95302D/3D30

                            790円

                            ( 869円 )
                            10個 -

                            1日目

                            K(鋳鉄)[◯] / M(ステンレス鋼)[◯] / P(鋼)[◯]0.8超硬PVDコーティング連続なし6GH3302D30

                            780円

                            ( 858円 )
                            10個 -

                            1日目

                            K(鋳鉄)[◯] / M(ステンレス鋼)[◯] / P(鋼)[◯]0.8超硬CVDコーティング連続なし6T92152D/3D30
                            型番
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            被削材 コーナーR(ノーズR)
                            (mm)
                            材種(母材) コーティング 被削材状態 ワイパー刃 利用可能コーナー数 材種記号 CADデータ有無
                            (2D/3D)
                            すくい角
                            (°)

                            外径用チップ・内径用チップカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました

                            閉じる

                            比較リスト