(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

タンガロイ・WNMG-33・六角形・ネガ・穴有・旋削チップ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:WNMG080408-33-TH10
タンガロイ・WNMG-33・六角形・ネガ・穴有・旋削チップ ロッカクケイアナツキ80ドネガ

通常単価(税別)
770円
税込単価
847円

33形ブレーカ付きの80°六角形インサート。【特長】・M級。・形状:六角形穴つ...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表例です。型番により、形状が異なる場合がございます。
  • CADデータダウンロードをご利用の際は、CADデータのご用意がない商品が一部ございますので絞り込み条件の「CADデータ」項目(2D/3D)を選択後、ダウンロードボタンをご利用ください。
  • 廃止予定品です。流通在庫がなくなりしだい販売終了となります。推奨代替品はこちらです。仕様の違いをご確認ください。
 
カタログを表示

WNMG080408-33-TH10 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
被削材
コーナーR(ノーズR)(mm)
材種(母材)
コーティング
被削材状態
ワイパー刃
材種記号
CADデータ有無(2D/3D)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

WNMG080408-33-TH10

P(鋼)[○] / M(ステンレス鋼)[○] / K(鋳鉄)[○] / N(非鉄金属)[○]
0.8
超硬
ノンコート
連続
なし
TH10
2D

10個

770( 847円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

33形ブレーカ付きの80°六角形インサート。
【特長】
・M級。
・形状:六角形穴つき80°。
・すくい角:ネガ。
・被削材:鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、非鉄金属、耐熱合金、チタン合金、高硬度材。
【用途】
・外径、内径。
・中切削用。

(i)ご注意

  • 商品画像は代表例です。型番により、形状が異なる場合がございます。
  • CADデータダウンロードをご利用の際は、CADデータのご用意がない商品が一部ございますので絞り込み条件の「CADデータ」項目(2D/3D)を選択後、ダウンロードボタンをご利用ください。
  • 廃止予定品です。流通在庫がなくなりしだい販売終了となります。推奨代替品はこちらです。仕様の違いをご確認ください。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

タンガロイ・WNMG-33・六角形・ネガ・穴有・旋削チップの型番WNMG080408-33-TH10のページです。
型番WNMG080408-33-TH10に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

タンガロイ・WNMG-33・六角形・ネガ・穴有・旋削チップ

タンガロイ・WNMG-33・六角形・ネガ・穴有・旋削チップ

    タンガロイ・DNMG-33・55°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

    タンガロイ・DNMG-33・55°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

      タンガロイ・CNMG-37・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

      タンガロイ・CNMG-37・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

        タンガロイ・WNMG-ASW・六角形・ネガ・穴有・旋削チップ

        タンガロイ・WNMG-ASW・六角形・ネガ・穴有・旋削チップ

          タンガロイ・SNMG-11・四角形・ネガ・穴有・旋削チップ

          タンガロイ・SNMG-11・四角形・ネガ・穴有・旋削チップ

            タンガロイ・CNMG-ASW・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

            タンガロイ・CNMG-ASW・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

              タンガロイ・WNMG-NS・六角形・ネガ・穴有・旋削チップ

              タンガロイ・WNMG-NS・六角形・ネガ・穴有・旋削チップ

                タンガロイ・WNMG-AFW・六角形・ネガ・穴有・旋削チップ

                タンガロイ・WNMG-AFW・六角形・ネガ・穴有・旋削チップ

                  タンガロイ・TCMT-PSF・三角形・ポジ・穴有・旋削チップ

                  タンガロイ・TCMT-PSF・三角形・ポジ・穴有・旋削チップ

                    タンガロイ・CNMG-33・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

                    タンガロイ・CNMG-33・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

                      タンガロイ・WNMG・六角形・ネガ・穴有・旋削チップ

                      タンガロイ・WNMG・六角形・ネガ・穴有・旋削チップ

                        タンガロイ・SCMT-PM・四角形・ポジ・穴有・旋削チップ

                        タンガロイ・SCMT-PM・四角形・ポジ・穴有・旋削チップ

                          タンガロイ・DNMG・55°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

                          タンガロイ・DNMG・55°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

                            メーカー タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ
                            通常価格 770円 980円 770円 780円 840円 780円 770円 590円 720円 780円 724円 720円 810円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目  
                            形状 W(六角形) D(55°ひし形) C(80°ひし形) W(六角形) S(四角形) C(80°ひし形) W(六角形) W(六角形) T(三角形) C(80°ひし形) W(六角形) S(四角形) D(55°ひし形)
                            用途 中切削 中切削 中切削 - 仕上げ切削 - 仕上げ切削 仕上げ~中切削 - - 中切削 中切削 中切削
                            逃げ角 ネガ0°(N) ネガ0°(N) ネガ0°(N) ネガ0°(N) ネガ0°(N) ネガ0°(N) ネガ0°(N) ネガ0°(N) ポジ7°(C) ネガ0°(N) ネガ0°(N) ポジ7°(C) ネガ0°(N)
                            勝手 なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし -
                            切れ刃長 08 15 - - 12 - - - - - - - -

                            タンガロイ・WNMG-33・六角形・ネガ・穴有・旋削チップのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            WNMG080404-33-GT720
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            被削材 コーナーR(ノーズR)
                            (mm)
                            材種(母材) コーティング 被削材状態 ワイパー刃 材種記号 CADデータ有無
                            (2D/3D)

                            820円

                            ( 902円 )
                            10個 -

                            1日目

                            K(鋳鉄)[◯] / P(鋼)[◯]0.4サーメットPVDコーティング連続なしGT7202D

                            外径用チップ・内径用チップカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました