(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ミル EPTC16用インサート TCMT-NMJ

ミル EPTC16用インサート TCMT-NMJ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常価格(税別)
1,210円 ~ 1,320円
税込価格
1,331円 ~ 1,452円

波型切れ刃の直角肩荒加工用三角形インサート。【特長】・NMJブレーカ付・三角形...

詳細情報を確認する

  • 形状(型番頭文字):
    T(正三角形)
  • 利用可能コーナー数:
    3
  • 逃げ角:
    C(7°)
  • 精度:
    M
  • 使用カッタ:
    EPTC16
  • 寸法 rε(mm):
    2
  • ブレーカ種類:
    NMJ

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

商品情報

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

切りくずを細分化することでびびりを抑制する長刃長タイプのラフィングカッタ

■びびりを抑制する最新技術

  • のこぎり状の切れ刃が切りくずを細分化し、びびりを抑制
タンガロイ・TCMT-DE・三角形・ポジ・穴有・旋削チップ 製品の基本仕様・特長01
  • 三角形状のインサート取付け方式により、強固なクランプ剛性を実現し、重切削にも対応
 

■誰でも簡単に取り付け可能

  • 各々の溝は、軸方向にオフセットされている。これによって、波形切れ刃を使用した場合に、隣り合ったインサートの山形部分が重ならないので、加工面の段差が小さく抑えられる。
  • インサートの向きや、方向を気にすることなく、取付け可能
  • インサートのすべての切れ刃は、位相のズレも無く同じ形状となっている。
  • 切れ刃のコーナ部は強化されており、高い耐欠損性を誇る。
    (底刃となるインサートのコーナは、1 枚刃切削となるが、十分な強度を備えている。)
タンガロイ・TCMT-DE・三角形・ポジ・穴有・旋削チップ 製品の基本仕様・特長02

■インサート

  • 荒加工用セレーション切れ刃付きインサート
    波形切れ刃で切削抵抗を低減
タンガロイ・TCMT-DE・三角形・ポジ・穴有・旋削チップ 製品の基本仕様・特長03
 

■多種多様な被削材に対応する材種設定

AH3135(P:鋼/M:ステンレス)
  • 高い耐欠損性を誇るPVD材種
  • 汎用的な切削条件での鋼、ステンレス鋼の加工に最適
AH120(P:鋼/K:鋳鉄)
  • 耐摩耗性と耐欠損性のバランスに優れるPVD材種
  • 鋼、鋳鉄の一般的な加工に最適
 

新表面平滑化技術

タンガロイ・TCMT-DE・三角形・ポジ・穴有・旋削チップ 製品の基本仕様・特長04

プレミアムテック技術により、コーティング表面の平滑性と強度を改善し、刃先耐溶着性、チッピング性および耐欠損性を向上させます。

 
  • 対応領域
タンガロイ・TCMT-DE・三角形・ポジ・穴有・旋削チップ 製品の基本仕様・特長05
T1215  [K]鋳鉄
T3225  [P]鋼[M]ステンレス
  • 耐摩耗性と耐チッピング性に優れるCVD 材種
  • 鋳鉄の高速加工に最適
  • 耐チッピング性と耐欠損性に優れるCVD 材種
  • 鋼やステンレス鋼の高速加工に最適

性能・試験情報

■切削性能

  • 加工可能領域の比較
タンガロイ・TCMT-DE・三角形・ポジ・穴有・旋削チップ 性能・試験情報01

タングトライ・シュレッドは、他社工具に比べて、幅広い切削条件での加工が可能である。

 
  • 工具寿命
タンガロイ・TCMT-DE・三角形・ポジ・穴有・旋削チップ 性能・試験情報01

外形図

タンガロイ・TCMT-DE・三角形・ポジ・穴有・旋削チップ 外形図

使用方法・使用事例

使用事例

加工部品名機械部品
カッタLPTC16J063B25.4L061R03 (φ63, z = 3)
インサートTCMT160620PDER-NMJ
材種AH3135
被削材SS400
ミル EPTC16用インサート TCMT-NMJ 使用事例-1
切削条件切削速度: Vc (m/min)150 ( 他社品: Vc = 105)
刃当り送り: fz (mm/t)0.2
送り速度: Vf (m/min)455
切込み: ap (mm)50
切削幅: ae (mm)10
加工形態直角肩加工
切削油エアーブロー
使用機械門型 M/C, BT50
結果ミル EPTC16用インサート TCMT-NMJ 使用事例-2
耐ビビリ性に優れるタングトライ・シュレッドは切削速度をアップし、1.25 倍の高能率加工を実現。
加工部品名ブラケット
カッタLPTC16M080B32.0L076R04 (φ80, z = 4)
インサートTCMT160620PDER-NMJ
材種AH3135
被削材SCSiMn2H
ミル EPTC16用インサート TCMT-NMJ 使用事例-3
切削条件切削速度: Vc (m/min)135 ( 他社品: Vc = 126)
刃当り送り: fz (mm/t)0.33 ( 他社品: fz = 0.3)
送り速度: Vf (m/min)709
切込み: ap (mm)75
切削幅: ae (mm)5
加工形態直角肩加工
切削油エアーブロー
使用機械立形M/C, BT40
結果ミル EPTC16用インサート TCMT-NMJ 使用事例-4
タングトライ・シュレッドは、他社品より低抵抗であり、生産性を15%改善でき、加工コストが大幅に削減された。
加工部品名フランジ
カッタTPTC16M050B22.0R04 (φ50, z = 4)
インサートTCMT160620PDER-NMJ
材種AH120
被削材FC300
ミル EPTC16用インサート TCMT-NMJ 使用事例-5
切削条件切削速度: Vc (m/min)150
刃当り送り: fz (mm/t)0.18
送り速度: Vf (m/min)700
切込み: ap (mm)2
切削幅: ae (mm)10
加工形態直角肩加工
切削油湿式
使用機械横形 M/C, BT40
結果ミル EPTC16用インサート TCMT-NMJ 使用事例-6
細分化された切りくずと低抵抗で、工具寿命が50%改善した。

推奨切削条件

推奨切削条件表

  • 本切削条件はメーカー推奨条件をもとに被削材別(一般鋼、合金鋼、調質鋼、高硬度鋼、ステンレス鋼、アルミ、鋳鉄等)に回転数、送り速度、切込み量を記載したものです。
  • 加工環境(工作機械、ツーリング等)によっても最適加工条件は変化しますので、加工状況(加工面、ビビり等)を確認して補正しながらご使用ください。
 
タンガロイ・TCMT-DE・三角形・ポジ・穴有・旋削チップ 推奨切削条件表

切削条件時の注意

※NMJブレーカの使用時は切りくず厚みが0.15mmを超えないようにご注意ください。

適用被削材

ミル EPTC16用インサート TCMT-NMJ 適用被削材

注意・禁止事項

安全上の注意点

  • ご使用の際には、安全カバーや保護メガネ等の保護具をご使用ください。
  • 切れ刃が鋭利なため素手でさわらないでください。
  • 切れ味を確認して早めに工具交換を行ってください。
  • 切削中に発生する火花や破損による発熱、切りくずで引火する危険があります。引火の危険があるところでは使用しないでください。
    また、不水溶性切削油を使用する場合は防火対策が必要です。

型番リスト

型番
被削材
材種分類
材種
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
鋼 / 鋳鉄 / 難削材
PVDコーティング
AH120

10個

1,210( 1,331円 )

1日目

鋼 / ステンレス鋼 / 難削材
PVDコーティング
AH3135

10個

1,210( 1,331円 )

1日目

鋼 / ステンレス鋼
CVDコーティング
T3225

10個

1,320( 1,452円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

波型切れ刃の直角肩荒加工用三角形インサート。
【特長】
・NMJブレーカ付
・三角形片面仕様
【用途】
・セレーション付き荒加工用
【材種特長】
・『T1215』は高い耐摩耗性を誇り、鋳鉄の高速度加工に最適
・『T3225』は耐摩耗性と耐欠損性に優れ、鋼やステンレス鋼の高能率加工を提供する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ミル EPTC16用インサート TCMT-NMJ

ミル EPTC16用インサート TCMT-NMJ

    ミル EPTC16用インサート TCGT-MJ

    ミル EPTC16用インサート TCGT-MJ

      三菱マテリアル・TNMG-RK・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ

      三菱マテリアル・TNMG-RK・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ

        三菱マテリアル・CCGW・80°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

        三菱マテリアル・CCGW・80°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

          三菱マテリアル・DNMG-GK・55°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

          三菱マテリアル・DNMG-GK・55°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

            三菱マテリアル・DNGA・55°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

            三菱マテリアル・DNGA・55°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

              三菱マテリアル・VNMG-LK・35°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

              三菱マテリアル・VNMG-LK・35°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

                三菱マテリアル・SNMG-RK・四角形・ネガ・穴有・旋削チップ

                三菱マテリアル・SNMG-RK・四角形・ネガ・穴有・旋削チップ

                  タンガロイ・TPMT-PSF・三角形・ポジ・穴有・旋削チップ

                  タンガロイ・TPMT-PSF・三角形・ポジ・穴有・旋削チップ

                    タンガロイ・TNMG-ZF・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ

                    タンガロイ・TNMG-ZF・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ

                      三菱マテリアル・DNMG-LK・55°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

                      三菱マテリアル・DNMG-LK・55°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

                        三菱マテリアル・SNMG-LK・四角形・ネガ・穴有・旋削チップ

                        三菱マテリアル・SNMG-LK・四角形・ネガ・穴有・旋削チップ

                          三菱マテリアル・DCGW・55°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

                          三菱マテリアル・DCGW・55°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

                            メーカー タンガロイ タンガロイ 三菱マテリアル 三菱マテリアル 三菱マテリアル 三菱マテリアル 三菱マテリアル 三菱マテリアル タンガロイ タンガロイ 三菱マテリアル 三菱マテリアル 三菱マテリアル
                            通常価格 1,210円 1,520円 667円 818円 838円 1,541円 830円 787円 560円 528円 768円 726円 965円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目~   4日目   3日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目~   3日目~   1日目   1日目~   3日目~   3日目~   4日目  
                            形状(型番頭文字) T(正三角形) T(正三角形) - - - - - - - - - - -
                            利用可能コーナー数 3 3 - - - - - - - - - - -
                            逃げ角 C(7°) C(7°) - - - - - - - - - - -
                            精度 M G - - - - - - - - - - -
                            使用カッタ EPTC16 EPTC16 - - - - - - - - - - -

                            ミル EPTC16用インサート TCMT-NMJのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            チップ(フライス加工用)カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました