(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:WNMG080408-T505
タンガロイ・WNMG・六角形・ネガ・穴有・旋削チップ チップ

タンガロイ・WNMG・六角形・ネガ・穴有・旋削チップ WNMG080408-T505

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
800円
税込単価
880円

80°六角形の全周ブレーカ付きインサート。【仕様】・M級・形状:80°六角形穴...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • CADデータ、CAM・工具管理ソフト用データダウンロードをご利用の際、データのご用意がない商品が一部ございます。その際は絞り込み条件の「CADデータ」項目(2D/3D)または「CAM・工具管理ソフト用データ」で対象を選択後、ダウンロードボタンをご利用ください。詳細はこちらをご確認下さい。

型番

WNMG080408-T505 解除

この商品は10個からご注文いただけます。

Loading...

WNMG080408-T505の仕様・寸法情報

形状W(六角形)被削材K(鋳鉄)[○]
用途中切削コーナーR(ノーズR)(mm)0.8
材種(母材)超硬逃げ角ネガ0°(N)
勝手なしコーティングCVDコーティング
被削材状態連続切れ刃長08
厚さ04(4.76)溝・穴G(穴あり)
精度Mワイパー刃なし
利用可能コーナー数6材種記号T505
ブレーカ記号全周CADデータ有無(2D/3D)-
すくい角(°)15RoHS ?-

商品情報

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

タンガロイ・WNMG・六角形・ネガ・穴有・旋削チップ 製品仕様

T9205 & T9235 を加えたT9200 シリーズは、お客様に高能率加工をご提案致します

新被膜処理技術の採用により、高い靭性を備えたT9200 シリーズ

タンガロイ・WNMG・六角形・ネガ・穴有・旋削チップ 特長-1
タンガロイ・WNMG・六角形・ネガ・穴有・旋削チップ 特長-2

優れた耐クレータ摩耗性

耐摩耗性強化Al2O3被膜

タンガロイ・WNMG・六角形・ネガ・穴有・旋削チップ 特長-3

優れた耐逃げ面摩耗性

T9200 シリーズは、圧倒的な耐逃げ面摩耗性を発揮!

タンガロイ・WNMG・六角形・ネガ・穴有・旋削チップ 特長-4

新被膜処理技術による優れた耐欠損性

タンガロイ社が独自に開発した被膜強靭化処理技術により、加工中に発生するクラックの進展を抑制し、安定加工を実現。

新技術による効果

新表面処理技術により、インサートの工具寿命を延長

タンガロイ・WNMG・六角形・ネガ・穴有・旋削チップ 特長-5

タンガロイ史上最も厚いコーティング膜を採用

タンガロイ・WNMG・六角形・ネガ・穴有・旋削チップ タンガロイ史上最も厚いコーティング膜を採用

圧倒的な耐摩耗性!!

  • 超厚膜コーティング
  • 耐摩耗性強化 Al2O被膜
  • 高硬度外層 C-rich TiCN を採用
  • 新開発の高熱伝導超硬母材
ISO材種母材コーティング層
比重硬さ (HRA)抗折力 (GPa)主構成厚さ (μm)
KT50515912.4微細等方柱状結晶 TiCN + Al2O323

性能・試験情報

切削性能

新CVD 材種- 鋳鉄旋削加工において幅広い領域に対応可能

[K] FC200

タンガロイ・WNMG・六角形・ネガ・穴有・旋削チップ [K] FC200-1
タンガロイ・WNMG・六角形・ネガ・穴有・旋削チップ [K] FC200-2

被削材 : FC200
切削速度 : Vc = 700 m/min
送り : f = 0.3 mm/rev
切込み : ap = 2 mm
加工形態 : 連続加工
切削油 : 湿式

T505は鋳鉄加工において、優れた耐摩耗性を発揮

[K] FCD600

タンガロイ・WNMG・六角形・ネガ・穴有・旋削チップ [K] FCD600-1
タンガロイ・WNMG・六角形・ネガ・穴有・旋削チップ [K] FCD600-2

被削材 : FCD600
切削速度 : Vc = 150 m/min
送り : f = 0.3 mm/rev
切込み : ap = 2 mm
加工形態 : 連続加工
切削油 : 湿式

T505はあらゆる鋳鉄加工において、優れた耐摩耗性を実現

外形図

タンガロイ・WNMG・六角形・ネガ・穴有・旋削チップ 外形図
タンガロイ・WNMG・六角形・ネガ・穴有・旋削チップ 外形図2

中切削/全周

推奨切削条件

推奨切削条件表

タンガロイ・WNMG・六角形・ネガ・穴有・旋削チップ oth_01

普通鋳鉄:FC250など。ダクタイル鋳鉄:FCD450など。

タンガロイ・WNMG・六角形・ネガ・穴有・旋削チップ 推奨切削条件表

適用被削材

タンガロイ・WNMG・六角形・ネガ・穴有・旋削チップ 適用被削材
タンガロイ・WNMG・六角形・ネガ・穴有・旋削チップ 適用被削材

選定サポート情報

タンガロイ・WNMG・六角形・ネガ・穴有・旋削チップ 選定サポート

切りくず処理範囲

タンガロイ・WNMG・六角形・ネガ・穴有・旋削チップ 選定サポート2

切削領域

タンガロイ・WNMG・六角形・ネガ・穴有・旋削チップ 切削領域
用途材種母材コーティング層
比重硬さ
(HRA)
抗折力
(GPa)
主構成厚さ
(μm)
PT920514.291.52.4微細等方柱状結晶 Ti 系化合物+ Al2O318
T921514.090.52.6微細等方柱状結晶 Ti 系化合物+ Al2O318
T922513.889.82.7微細等方柱状結晶 Ti 系化合物+ Al2O318
T923513.689.02.7微細等方柱状結晶 Ti 系化合物+ Al2O318

仕上げ~中切削 (ap = 1.0 ~ 4.0 mm)

第一推奨インサート

タンガロイ・WNMG・六角形・ネガ・穴有・旋削チップ 仕上げ~中切削 (ap = 1.0 ~ 4.0 mm)

鋳鉄の高速加工に最適な新CVD 材種T505

タンガロイ・WNMG・六角形・ネガ・穴有・旋削チップ 鋳鉄の高速加工に最適な新CVD 材種T505

(New)T505

  • T515の補完材種
  • 優れた耐摩耗性
  • K05 - K20領域での高速加工に最適

型番リスト

型番
被削材
コーナーR(ノーズR)(mm)
材種(母材)
コーティング
被削材状態
切れ刃長
ワイパー刃
利用可能コーナー数
材種記号
ブレーカ記号
CADデータ有無(2D/3D)
すくい角(°)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

WNMG080408-T505

K(鋳鉄)[○]
0.8
超硬
CVDコーティング
連続
08
なし
6
T505
全周
-
15
-

10個

800( 880円 )

1日目

  1. 1

詳細情報

基本情報

80°六角形の全周ブレーカ付きインサート。
【仕様】
・M級
・形状:80°六角形穴つき
・すくい角:15°
【材種特長】
・『T9225』中~荒加工における第一推奨材種、優れた耐欠損性を有する
・『T9215』鋼旋削加工において倍速切削を可能にする次世代CVD材種
・『T505』T515材種を補完しさらに高い耐摩耗性で鋳鉄の高速、連続加工時に優れた寿命性能を発揮します
【用途】
・『AH110/AH120』の被削材:鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、耐熱合金、チタン合金
・『NS520/NS9530/T9205』の被削材:鋼、鋳鉄
・『T505/T5105/T5115/T5125/T515』の被削材:鋳鉄
・『T9215』の被削材:鋼、ステンレス鋼、鋳鉄
・『T9225/T9235』の被削材:鋼
・『TH10』の被削材:鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、非鉄金属
・外径、内径用
・中切削用

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • CADデータ、CAM・工具管理ソフト用データダウンロードをご利用の際、データのご用意がない商品が一部ございます。その際は絞り込み条件の「CADデータ」項目(2D/3D)または「CAM・工具管理ソフト用データ」で対象を選択後、ダウンロードボタンをご利用ください。詳細はこちらをご確認下さい。

カタログ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

タンガロイ・WNMG・六角形・ネガ・穴有・旋削チップの型番WNMG080408-T505のページです。
型番WNMG080408-T505に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

タンガロイ・WNMG・六角形・ネガ・穴有・旋削チップ

タンガロイ・WNMG・六角形・ネガ・穴有・旋削チップ

    タンガロイ・DNMG・55°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

    タンガロイ・DNMG・55°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

      タンガロイ・WNMG-DM・六角形・ネガ・穴有・旋削チップ

      タンガロイ・WNMG-DM・六角形・ネガ・穴有・旋削チップ

        タンガロイ・CNMG-DM・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

        タンガロイ・CNMG-DM・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

          タンガロイ・WNMG-AFW・六角形・ネガ・穴有・旋削チップ

          タンガロイ・WNMG-AFW・六角形・ネガ・穴有・旋削チップ

            タンガロイ・CNMG-ASW・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

            タンガロイ・CNMG-ASW・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

              タンガロイ・WNMG-AS・六角形・ネガ・穴有・旋削チップ

              タンガロイ・WNMG-AS・六角形・ネガ・穴有・旋削チップ

                タンガロイ・DNMG-DM・55°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

                タンガロイ・DNMG-DM・55°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

                  タンガロイ・CNMG-AFW・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

                  タンガロイ・CNMG-AFW・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

                    タンガロイ・WNMG-NS・六角形・ネガ・穴有・旋削チップ

                    タンガロイ・WNMG-NS・六角形・ネガ・穴有・旋削チップ

                      タンガロイ・WNMG-ZM・六角形・ネガ・穴有・旋削チップ

                      タンガロイ・WNMG-ZM・六角形・ネガ・穴有・旋削チップ

                        タンガロイ・WNMG-ASW・六角形・ネガ・穴有・旋削チップ

                        タンガロイ・WNMG-ASW・六角形・ネガ・穴有・旋削チップ

                          タンガロイ・DNMG-S・55°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

                          タンガロイ・DNMG-S・55°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

                            メーカー タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ
                            通常価格 724円 810円 780円 780円 590円 780円 770円 1,070円 780円 770円 750円 780円 980円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目~   1日目   1日目  
                            形状 W(六角形) D(55°ひし形) W(六角形) C(80°ひし形) W(六角形) C(80°ひし形) W(六角形) D(55°ひし形) C(80°ひし形) W(六角形) W(六角形) W(六角形) D(55°ひし形)
                            用途 中切削 中切削 中切削 中切削 仕上げ~中切削 - - 中切削 仕上げ切削 仕上げ切削 - - 中切削
                            逃げ角 ネガ0°(N) ネガ0°(N) ネガ0°(N) ネガ0°(N) ネガ0°(N) ネガ0°(N) ネガ0°(N) ネガ0°(N) ネガ0°(N) ネガ0°(N) ネガ0°(N) ネガ0°(N) ネガ0°(N)
                            勝手 なし - なし なし なし なし なし なし なし なし - なし -
                            厚さ 04(4.76) - 04(4.76) 04(4.76) 04(4.76) 04(4.76) 04(4.76) - 04(4.76) 04(4.76) 04(4.76) 04(4.76) -

                            タンガロイ・WNMG・六角形・ネガ・穴有・旋削チップのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            WNMG060404-T9215
                            WNMG060404-T9225
                            WNMG060408-T5105
                            WNMG080408-T5105
                            WNMG080408-T5115
                            WNMG080408-T5125
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            RoHS ?被削材 コーナーR(ノーズR)
                            (mm)
                            材種(母材) コーティング 被削材状態 切れ刃長 ワイパー刃 利用可能コーナー数 材種記号 ブレーカ記号 CADデータ有無
                            (2D/3D)
                            すくい角
                            (°)

                            750円

                            ( 825円 )
                            10個 -

                            1日目

                            -K(鋳鉄)[◯] / M(ステンレス鋼)[◯] / P(鋼)[◯]0.4超硬CVDコーティング連続06なし6T9215全周-15

                            750円

                            ( 825円 )
                            10個 -

                            1日目

                            -P(鋼)[◯]0.4超硬CVDコーティング軽断続06なし6T9225全周-15

                            750円

                            ( 825円 )
                            10個 -

                            1日目

                            -K(鋳鉄)[◯]0.8超硬CVDコーティング連続06なし6T5105全周2D15

                            790円

                            ( 869円 )
                            10個 -

                            1日目

                            -K(鋳鉄)[◯]0.8超硬CVDコーティング連続08なし6T5105全周2D15

                            790円

                            ( 869円 )
                            10個 -

                            1日目

                            -K(鋳鉄)[◯]0.8超硬CVDコーティング軽断続08なし6T5115全周2D15

                            790円

                            ( 869円 )
                            10個 -

                            1日目

                            -K(鋳鉄)[◯]0.8超硬CVDコーティング断続08なし6T5125全周2D15
                            型番
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            RoHS ?被削材 コーナーR(ノーズR)
                            (mm)
                            材種(母材) コーティング 被削材状態 切れ刃長 ワイパー刃 利用可能コーナー数 材種記号 ブレーカ記号 CADデータ有無
                            (2D/3D)
                            すくい角
                            (°)

                            外径用チップ・内径用チップカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました

                            閉じる

                            比較リスト