(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:WNGA080408-LX10
タンガロイ・WNGA・六角形・ネガ・穴有・旋削チップ ロッカクケイアナツキ80ドネガ

タンガロイ・WNGA・六角形・ネガ・穴有・旋削チップ WNGA080408-LX10

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
810円
税込単価
891円

フラットトップ形の80°六角形ブレーカなしインサート。【仕様】・M級・形状:六...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 注意:「3D-Detail」お客様でツーリング図等を三次元データとして作成する場合に適用されます。

WNGA080408-LX10 の仕様・寸法情報

商品情報

製品特長・仕様

経済的な焼入れ鋼の連続加工を実現するセラミックインサート

LX10
均一な微粒アルミナ- TiC を強固に焼結

高硬度・低摩擦係数
  →耐摩耗性に優れる
微粒材種セラミック材種
  →良好な仕上げ面が得られる
タンガロイ・WNGA・六角形・ネガ・穴有・旋削チップ 特長

LX10 組織

外形図

タンガロイ・WNGA・六角形・ネガ・穴有・旋削チップ 外形図

推奨切削条件

推奨切削条件表

タンガロイ・WNGA・六角形・ネガ・穴有・旋削チップ 推奨切削条件表

適用被削材

タンガロイ・WNGA・六角形・ネガ・穴有・旋削チップ 適用被削材

選定サポート情報

焼入れ鋼加工における適応領域

  • 中速連続加工に適する
  • 中仕上げ加工までの切込みに対応でき、< Rz 6.3 μm の面粗度がえられる
  • 55 HRC 未満の焼き入れ鋼加工ではCBN よりも耐摩耗性に優れる
タンガロイ・WNGA・六角形・ネガ・穴有・旋削チップ 焼入れ鋼加工における適応領域

型番リスト

型番
コーナーR(ノーズR)(mm)
材種記号
CADデータ有無(2D/3D)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

WNGA080408-LX10

0.8
LX10
-

10個

810( 891円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

フラットトップ形の80°六角形ブレーカなしインサート。
【仕様】
・M級
・形状:六角形穴つき80°
・ネガ:0°
【材種特長】
・『LX10』は経済的な焼入れ鋼の連続加工を実現するセラミックインサート
【用途】
・仕上げ~中切削用

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 注意:「3D-Detail」お客様でツーリング図等を三次元データとして作成する場合に適用されます。

カタログ

 

WNGA080408-LX10で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

タンガロイ・WNGA・六角形・ネガ・穴有・旋削チップの型番WNGA080408-LX10のページです。
型番WNGA080408-LX10に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

タンガロイ・WNGA・六角形・ネガ・穴有・旋削チップ

タンガロイ・WNGA・六角形・ネガ・穴有・旋削チップ

    タンガロイ・WNMA・六角形・ネガ・穴有・旋削チップ

    タンガロイ・WNMA・六角形・ネガ・穴有・旋削チップ

      タンガロイ・TNGN・三角形・ネガ・穴無・旋削チップ

      タンガロイ・TNGN・三角形・ネガ・穴無・旋削チップ

        タンガロイ・WXGU-TS・六角形・ポジ・穴有・旋削チップ

        タンガロイ・WXGU-TS・六角形・ポジ・穴有・旋削チップ

          タンガロイ・CBN・2QP-VCMW・35°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

          タンガロイ・CBN・2QP-VCMW・35°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

            タンガロイ・CBN・2QP-VCGW・35°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

            タンガロイ・CBN・2QP-VCGW・35°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

              タンガロイ・CBN・2QP-VBGW・35°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

              タンガロイ・CBN・2QP-VBGW・35°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

                タンガロイ・CBN・2QP-VBMW・35°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

                タンガロイ・CBN・2QP-VBMW・35°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

                  タンガロイ・SNMA・四角形・ネガ・穴有・旋削チップ

                  タンガロイ・SNMA・四角形・ネガ・穴有・旋削チップ

                    タンガロイ・WNMG-SW・六角形・ネガ・穴有・旋削チップ

                    タンガロイ・WNMG-SW・六角形・ネガ・穴有・旋削チップ

                      京セラ・TPMX-WP・三角形・ポジ・穴有・旋削チップ

                      京セラ・TPMX-WP・三角形・ポジ・穴有・旋削チップ

                        京セラ・WNGG-TK・六角形・ネガ・穴有・旋削チップ

                        京セラ・WNGG-TK・六角形・ネガ・穴有・旋削チップ

                          タンガロイ・DNMA・55°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

                          タンガロイ・DNMA・55°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

                            メーカー タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ 京セラ 京セラ タンガロイ
                            通常価格 810円 750円 590円 1,010円 5,460円 6,800円 6,760円 5,460円 610円 730円 420円 1,120円 890円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   2日目~   4日目   1日目  
                            形状 W(六角形) W(六角形) T(三角形) W(六角形) V(35°ひし形) V(35°ひし形) V(35°ひし形) V(35°ひし形) S(四角形) W(六角形) T(三角形) W(六角形) D(55°ひし形)
                            被削材 H(高硬度材) - - - - H(高硬度材) H(高硬度材) - - - - S(耐熱合金・チタン合金) -
                            用途 仕上げ~中切削 仕上げ~中切削 仕上げ~中切削 仕上げ~中切削 仕上げ~中切削 仕上げ~中切削 - 仕上げ~中切削 仕上げ~中切削 仕上げ~中切削 仕上げ切削 中~粗切削 仕上げ~中切削
                            材種(母材) セラミック - - - CBN CBN CBN CBN - - - 超硬 -
                            逃げ角 ネガ0°(N) ネガ0°(N) ネガ0°(N) 特殊 ポジ7°(C) ポジ7°(C) ポジ5°(B) ポジ5°(B) ネガ0°(N) ネガ0°(N) ポジ11°(P) ネガ0°(N) ネガ0°(N)

                            タンガロイ・WNGA・六角形・ネガ・穴有・旋削チップのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            WNGA080404-LX10
                            WNGA080404-LX11
                            WNGA080408-LX11
                            WNGA080412-LX10
                            WNGA080412-LX11
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            コーナーR(ノーズR)
                            (mm)
                            材種記号 CADデータ有無
                            (2D/3D)

                            810円

                            ( 891円 )
                            10個 -

                            1日目

                            0.4LX10-

                            2,040円

                            ( 2,244円 )
                            10個 -

                            1日目

                            0.4LX112D/3D

                            2,040円

                            ( 2,244円 )
                            10個 -

                            1日目

                            0.8LX112D/3D

                            810円

                            ( 891円 )
                            10個 -

                            1日目

                            1.2LX10-

                            2,040円

                            ( 2,244円 )
                            10個 -

                            1日目

                            1.2LX112D/3D

                            外径用チップ・内径用チップカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました