(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

タンガロイ・WBGT-W08・六角形・ポジ・穴有・旋削チップ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

タンガロイ・WBGT-W08・六角形・ポジ・穴有・旋削チップ

通常価格(税別)
1,110円 ~ 1,590円
税込価格
1,221円 ~ 1,749円

切りくずの流出方向のコントロールを優先させた精密仕上げ専用のブレーカ。穴ぐり加...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • CADデータ、CAM・工具管理ソフト用データダウンロードをご利用の際、データのご用意がない商品が一部ございます。その際は絞り込み条件の「CADデータ」項目(2D/3D)または「CAM・工具管理ソフト用データ」で対象を選択後、ダウンロードボタンをご利用ください。詳細はこちらをご確認下さい。

型番

未確定34件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

カタログを表示

型番リスト

型番
被削材
コーナーR(ノーズR)(mm)
材種(母材)
勝手
コーティング
被削材状態
材種記号
ホーニング
CADデータ有無(2D/3D)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
P(鋼)[○] / M(ステンレス鋼)[○]
0.03
超硬
PVDコーティング
連続
SH7025
シャープエッジ
-
-

10個

1,590( 1,749円 )

1日目

P(鋼)[○] / M(ステンレス鋼)[○]
0.03
超硬
PVDコーティング
連続
SH725
シャープエッジ
2D/3D
10

10個

1,440( 1,584円 )

1日目

P(鋼)[○] / M(ステンレス鋼)[○]
0.03
超硬
PVDコーティング
連続
SH725
シャープエッジ
2D/3D
10

10個

1,440( 1,584円 )

1日目

P(鋼)[○] / K(鋳鉄)[○]
0.03
サーメット
ノンコート
連続
NS9530
標準
2D/3D
-

10個

1,110( 1,221円 )

1日目

P(鋼)[○] / M(ステンレス鋼)[○] / S(耐熱合金・チタン合金)[○]
0.03
超硬
PVDコーティング
連続
SH730
標準
2D
-

10個

1,440( 1,584円 )

1日目

P(鋼)[○] / M(ステンレス鋼)[○] / K(鋳鉄)[○] / N(非鉄金属)[○]
0.03
超硬
ノンコート
連続
TH10
標準
2D
-

10個

1,110( 1,221円 )

1日目

P(鋼)[○] / M(ステンレス鋼)[○]
0.03
超硬
ノンコート
軽断続
UX30
標準
2D
-

10個

1,110( 1,221円 )

1日目

P(鋼)[○] / M(ステンレス鋼)[○] / S(耐熱合金・チタン合金)[○]
0.03
超硬
PVDコーティング
連続
SH730
標準
2D
-

10個

1,440( 1,584円 )

1日目

P(鋼)[○] / M(ステンレス鋼)[○]
0.1
超硬
PVDコーティング
連続
SH7025
シャープエッジ
-
-

10個

1,590( 1,749円 )

1日目

P(鋼)[○] / M(ステンレス鋼)[○]
0.1
超硬
PVDコーティング
連続
SH725
シャープエッジ
2D/3D
10

10個

1,440( 1,584円 )

1日目

P(鋼)[○] / M(ステンレス鋼)[○]
0.1
超硬
PVDコーティング
連続
SH725
シャープエッジ
2D/3D
10

10個

1,440( 1,584円 )

1日目

P(鋼)[○] / M(ステンレス鋼)[○] / S(耐熱合金・チタン合金)[○]
0.1
超硬
PVDコーティング
連続
SH730
標準
2D
-

10個

1,440( 1,584円 )

1日目

P(鋼)[○] / M(ステンレス鋼)[○] / K(鋳鉄)[○] / N(非鉄金属)[○]
0.1
超硬
ノンコート
連続
TH10
標準
2D
-

10個

1,110( 1,221円 )

1日目

P(鋼)[○] / M(ステンレス鋼)[○] / S(耐熱合金・チタン合金)[○]
0.1
超硬
PVDコーティング
連続
SH730
標準
2D
-

10個

1,440( 1,584円 )

1日目

P(鋼)[○] / M(ステンレス鋼)[○]
0.2
超硬
PVDコーティング
連続
SH7025
シャープエッジ
-
-

10個

1,590( 1,749円 )

1日目

P(鋼)[○] / M(ステンレス鋼)[○]
0.2
超硬
PVDコーティング
連続
SH725
シャープエッジ
2D/3D
10

10個

1,440( 1,584円 )

1日目

P(鋼)[○] / M(ステンレス鋼)[○]
0.2
超硬
PVDコーティング
連続
SH7025
シャープエッジ
-
-

10個

1,590( 1,749円 )

1日目

P(鋼)[○] / M(ステンレス鋼)[○]
0.2
超硬
PVDコーティング
連続
SH725
シャープエッジ
2D/3D
10

10個

1,440( 1,584円 )

1日目

P(鋼)[○] / M(ステンレス鋼)[○] / K(鋳鉄)[○] / S(耐熱合金・チタン合金)[○]
0.2
超硬
PVDコーティング
連続
GH110
標準
2D
-

10個

1,440( 1,584円 )

1日目

P(鋼)[○] / K(鋳鉄)[○]
0.2
サーメット
ノンコート
連続
NS9530
標準
2D/3D
-

10個

1,110( 1,221円 )

1日目

P(鋼)[○] / M(ステンレス鋼)[○] / S(耐熱合金・チタン合金)[○]
0.2
超硬
PVDコーティング
連続
SH730
標準
2D
-

10個

1,440( 1,584円 )

1日目

P(鋼)[○] / M(ステンレス鋼)[○] / K(鋳鉄)[○] / N(非鉄金属)[○]
0.2
超硬
ノンコート
連続
TH10
標準
2D
-

10個

1,110( 1,221円 )

1日目

P(鋼)[○] / M(ステンレス鋼)[○]
0.2
超硬
ノンコート
軽断続
UX30
標準
2D
-

10個

1,110( 1,221円 )

1日目

P(鋼)[○] / M(ステンレス鋼)[○] / S(耐熱合金・チタン合金)[○]
0.2
超硬
PVDコーティング
連続
SH730
標準
2D
-

10個

1,440( 1,584円 )

1日目

P(鋼)[○] / M(ステンレス鋼)[○]
0.4
超硬
PVDコーティング
連続
SH7025
シャープエッジ
-
-

10個

1,590( 1,749円 )

1日目

P(鋼)[○] / M(ステンレス鋼)[○]
0.4
超硬
PVDコーティング
連続
SH725
シャープエッジ
2D/3D
10

10個

1,440( 1,584円 )

1日目

P(鋼)[○] / M(ステンレス鋼)[○]
0.4
超硬
PVDコーティング
連続
SH7025
シャープエッジ
-
-

10個

1,590( 1,749円 )

1日目

P(鋼)[○] / M(ステンレス鋼)[○]
0.4
超硬
PVDコーティング
連続
SH725
シャープエッジ
2D/3D
10

10個

1,440( 1,584円 )

1日目

P(鋼)[○] / M(ステンレス鋼)[○] / K(鋳鉄)[○] / S(耐熱合金・チタン合金)[○]
0.4
超硬
PVDコーティング
連続
GH110
標準
2D
-

10個

1,440( 1,584円 )

1日目

P(鋼)[○] / K(鋳鉄)[○]
0.4
サーメット
ノンコート
連続
NS9530
標準
2D/3D
-

10個

1,110( 1,221円 )

1日目

P(鋼)[○] / M(ステンレス鋼)[○] / S(耐熱合金・チタン合金)[○]
0.4
超硬
PVDコーティング
連続
SH730
標準
2D
-

10個

1,440( 1,584円 )

1日目

P(鋼)[○] / M(ステンレス鋼)[○] / K(鋳鉄)[○] / N(非鉄金属)[○]
0.4
超硬
ノンコート
連続
TH10
標準
2D
-

10個

1,110( 1,221円 )

1日目

P(鋼)[○] / M(ステンレス鋼)[○]
0.4
超硬
ノンコート
軽断続
UX30
標準
2D
-

10個

1,110( 1,221円 )

1日目

P(鋼)[○] / M(ステンレス鋼)[○] / S(耐熱合金・チタン合金)[○]
0.4
超硬
PVDコーティング
連続
SH730
標準
2D
-

10個

1,440( 1,584円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

切りくずの流出方向のコントロールを優先させた精密仕上げ専用のブレーカ。穴ぐり加工の切りくず排出性能に威力を発揮。

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • CADデータ、CAM・工具管理ソフト用データダウンロードをご利用の際、データのご用意がない商品が一部ございます。その際は絞り込み条件の「CADデータ」項目(2D/3D)または「CAM・工具管理ソフト用データ」で対象を選択後、ダウンロードボタンをご利用ください。詳細はこちらをご確認下さい。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

タンガロイ・WBGT-W08・六角形・ポジ・穴有・旋削チップ

タンガロイ・WBGT-W08・六角形・ポジ・穴有・旋削チップ

    タンガロイ・WXGU-JSS・六角形・ポジ・穴有・旋削チップ

    タンガロイ・WXGU-JSS・六角形・ポジ・穴有・旋削チップ

      京セラ・WNMG-WE・六角形・ネガ・穴有・旋削チップ

      京セラ・WNMG-WE・六角形・ネガ・穴有・旋削チップ

        タンガロイ・TPGT-W08(シャープエッジ)・三角形・ポジ・穴有・旋削チップ

        タンガロイ・TPGT-W08(シャープエッジ)・三角形・ポジ・穴有・旋削チップ

          京セラ・WBMT-DP・六角形・ポジ・穴有・旋削チップ

          京セラ・WBMT-DP・六角形・ポジ・穴有・旋削チップ

            京セラ・WBGT-F・六角形・ポジ・穴有・旋削チップ

            京セラ・WBGT-F・六角形・ポジ・穴有・旋削チップ

              京セラ・WNMG-XQ・六角形・ネガ・穴有・旋削チップ

              京セラ・WNMG-XQ・六角形・ネガ・穴有・旋削チップ

                WBGT-PF・六角形・ポジ・穴有・旋削チップ

                WBGT-PF・六角形・ポジ・穴有・旋削チップ

                  京セラ・WNMG-PG・六角形・ネガ・穴有・旋削チップ

                  京セラ・WNMG-PG・六角形・ネガ・穴有・旋削チップ

                    京セラ・WNMG-XP・六角形・ネガ・穴有・旋削チップ

                    京セラ・WNMG-XP・六角形・ネガ・穴有・旋削チップ

                      京セラ・WNMG-KQ・六角形・ネガ・穴有・旋削チップ

                      京セラ・WNMG-KQ・六角形・ネガ・穴有・旋削チップ

                        京セラ・WNMG-SG・六角形・ネガ・穴有・旋削チップ

                        京セラ・WNMG-SG・六角形・ネガ・穴有・旋削チップ

                          京セラ・WNMG-MU・六角形・ネガ・穴有・旋削チップ

                          京セラ・WNMG-MU・六角形・ネガ・穴有・旋削チップ

                            メーカー タンガロイ タンガロイ 京セラ タンガロイ 京セラ 京セラ 京セラ 京セラ 京セラ 京セラ 京セラ 京セラ 京セラ
                            通常価格 1,110円 1,290円 618円 1,210円 760円 940円 600円 1,210円 600円 600円 660円 650円 660円
                            通常出荷日 1日目   1日目   3日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目~   3日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目~   3日目~   3日目~   2日目~  
                            形状 W(六角形) W(六角形) W(六角形) T(三角形) W(六角形) W(六角形) W(六角形) W(六角形) W(六角形) W(六角形) W(六角形) W(六角形) W(六角形)
                            用途 仕上げ切削 仕上げ~中切削 仕上げ~中切削 仕上げ切削 仕上げ切削 仕上げ切削 中切削 仕上げ切削 中~粗切削 仕上げ切削 仕上げ切削 粗切削 中~粗切削
                            逃げ角 ポジ5°(B) - ネガ0°(N) ポジ11°(P) - - ネガ0°(N) ポジ5°(B) ネガ0°(N) ネガ0°(N) ネガ0°(N) ネガ0°(N) ネガ0°(N)
                            切れ刃長 03 04 08 07 - - - - 08 - 08 08 08
                            厚さ 01(1.59) 03(3.18) 04(4.76) 01(1.59) - - - - 04(4.76) - 04(4.76) 04(4.76) 04(4.76)

                            タンガロイ・WBGT-W08・六角形・ポジ・穴有・旋削チップのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            外径用チップ・内径用チップカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました