(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

タンガロイ・TCGT-J08・三角形・ポジ・穴有・旋削チップ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

タンガロイ・TCGT-J08・三角形・ポジ・穴有・旋削チップ

  • SALE 2025/03/31まで
  • 一部当日出荷可能
通常価格(税別)
930円 ~ 1,340円  特別価格 
税込価格
1,023円 ~ 1,474円  特別価格 

外径前挽き、後挽き、溝入れ、ねじ切り、突切り、内径などの多彩な溝入れ加工での工...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • CADデータ、CAM・工具管理ソフト用データダウンロードをご利用の際、データのご用意がない商品が一部ございます。その際は絞り込み条件の「CADデータ」項目(2D/3D)または「CAM・工具管理ソフト用データ」で対象を選択後、ダウンロードボタンをご利用ください。詳細はこちらをご確認下さい。

型番

未確定10件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

カタログを表示

型番リスト

型番
被削材
コーナーR(ノーズR)(mm)
勝手
コーティング
材種記号
CADデータ有無(2D/3D)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
P(鋼)[○] / M(ステンレス鋼)[○]
0.03
PVDコーティング
J740
2D
-

10個

1,210( 1,331円 )

1日目

P(鋼)[○] / M(ステンレス鋼)[○]
0.03
PVDコーティング
SH725
2D/3D
10

10個

1,210( 1,331円 )

1日目

P(鋼)[○] / M(ステンレス鋼)[○] / K(鋳鉄)[○] / N(非鉄金属)[○]
0.03
ノンコート
TH10
2D
-

10個

930( 1,023円 )

1日目

P(鋼)[○] / M(ステンレス鋼)[○]
0.1
PVDコーティング
J740
2D
-

10個

1,210( 1,331円 )

1日目

P(鋼)[○] / M(ステンレス鋼)[○]
0.1
PVDコーティング
SH725
2D/3D
10

10個

1,210( 1,331円 )

1日目

P(鋼)[○] / M(ステンレス鋼)[○] / K(鋳鉄)[○] / N(非鉄金属)[○]
0.1
ノンコート
TH10
2D
-

10個

930( 1,023円 )

1日目

P(鋼)[○] / M(ステンレス鋼)[○]
0.2
PVDコーティング
J740
2D
-

10個

1,210( 1,331円 )

1日目

P(鋼)[○] / M(ステンレス鋼)[○]
0.2
PVDコーティング
SH7025
-
-

10個

1,340( 1,474円 )

1日目

P(鋼)[○] / M(ステンレス鋼)[○]
0.2
PVDコーティング
SH725
2D/3D
10

10個

1,210( 1,331円 )

1日目

P(鋼)[○] / M(ステンレス鋼)[○] / K(鋳鉄)[○] / N(非鉄金属)[○]
0.2
ノンコート
TH10
2D
-

10個

930( 1,023円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

外径前挽き、後挽き、溝入れ、ねじ切り、突切り、内径などの多彩な溝入れ加工での工具集約によるコストダウンを実現。

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • CADデータ、CAM・工具管理ソフト用データダウンロードをご利用の際、データのご用意がない商品が一部ございます。その際は絞り込み条件の「CADデータ」項目(2D/3D)または「CAM・工具管理ソフト用データ」で対象を選択後、ダウンロードボタンをご利用ください。詳細はこちらをご確認下さい。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

タンガロイ・TCGT-J08・三角形・ポジ・穴有・旋削チップ

タンガロイ・TCGT-J08・三角形・ポジ・穴有・旋削チップ

    タンガロイ・TNMG-33・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ

    タンガロイ・TNMG-33・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ

      タンガロイ・TCGT-J10(ホーニング)・三角形・ポジ・穴有・旋削チップ

      タンガロイ・TCGT-J10(ホーニング)・三角形・ポジ・穴有・旋削チップ

        タンガロイ・TPGA・三角形・ポジ・穴有・旋削チップ

        タンガロイ・TPGA・三角形・ポジ・穴有・旋削チップ

          タンガロイ・TNMG-SW・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ

          タンガロイ・TNMG-SW・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ

            タンガロイ・TNMG-SA・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ

            タンガロイ・TNMG-SA・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ

              タンガロイ・TNMG-CH・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ

              タンガロイ・TNMG-CH・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ

                三菱マテリアル・PCD・WCMW・六角形・ポジ・穴有・旋削チップ

                三菱マテリアル・PCD・WCMW・六角形・ポジ・穴有・旋削チップ

                  三菱日立ツール・TPMR-J・三角形・ポジ・穴無・旋削チップ

                  三菱日立ツール・TPMR-J・三角形・ポジ・穴無・旋削チップ

                    三菱マテリアル・TCGN・三角形・ポジ・穴無・旋削チップ

                    三菱マテリアル・TCGN・三角形・ポジ・穴無・旋削チップ

                      三菱日立ツール・TNMG-AE・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ

                      三菱日立ツール・TNMG-AE・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ

                        タンガロイ・SNMG-SH・四角形・ネガ・穴有・旋削チップ

                        タンガロイ・SNMG-SH・四角形・ネガ・穴有・旋削チップ

                          三菱マテリアル・WPGT・六角形・ポジ・穴有・旋削チップ

                          三菱マテリアル・WPGT・六角形・ポジ・穴有・旋削チップ

                            メーカー タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ 三菱マテリアル MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール) 三菱マテリアル MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール) タンガロイ 三菱マテリアル
                            通常価格 930円 770円 1,210円 790円 690円 770円 790円 7,906円 604円 831円 619円 - 9,112円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   4日目   3日目   3日目~   1日目~   お見積り   4日目  
                            形状 T(三角形) T(三角形) T(三角形) T(三角形) T(三角形) T(三角形) T(三角形) W(六角形) T(三角形) T(三角形) T(三角形) S(四角形) W(六角形)
                            用途 仕上げ切削 中切削 仕上げ切削 仕上げ~中切削 仕上げ~中切削 中切削 中~粗切削 仕上げ~中切削 - 粗切削 中切削 中~粗切削 仕上げ~中切削
                            材種(母材) 超硬 - サーメット - - 超硬 超硬 PCD - 超硬 - 超硬 PCD
                            逃げ角 ポジ7°(C) ネガ0°(N) ポジ7°(C) ポジ11°(P) ネガ0°(N) ネガ0°(N) ネガ0°(N) ポジ7°(C) - ポジ7°(C) ネガ0°(N) ネガ0°(N) ポジ11°(P)
                            被削材状態 連続 - 連続 連続 - - - 連続 - 軽断続 - - 連続

                            タンガロイ・TCGT-J08・三角形・ポジ・穴有・旋削チップのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            外径用チップ・内径用チップカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました