(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:TCGT110204-01-TH10
タンガロイ・TCGT-01・三角形・ポジ・穴有・旋削チップ サンカクケイアナツキ60ドポジ7ド

タンガロイ・TCGT-01・三角形・ポジ・穴有・旋削チップ TCGT110204-01-TH10

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
770円
税込単価
847円

シャープな刃先と突起により、切りくず処理の難しい微小切削領域に最適。

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • CADデータ、CAM・工具管理ソフト用データダウンロードをご利用の際、データのご用意がない商品が一部ございます。その際は絞り込み条件の「CADデータ」項目(2D/3D)または「CAM・工具管理ソフト用データ」で対象を選択後、ダウンロードボタンをご利用ください。詳細はこちらをご確認下さい。

TCGT110204-01-TH10 の仕様・寸法情報

商品情報

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

タンガロイ・TCGT-01・三角形・ポジ・穴有・旋削チップ 製品特長・仕様1

外形図

タンガロイ・TCGT-01・三角形・ポジ・穴有・旋削チップ 外形図1
タンガロイ・TCGT-01・三角形・ポジ・穴有・旋削チップ 外形図2

精密仕上げ切削/01

推奨切削条件

推奨切削条件表

タンガロイ・TCGT-01・三角形・ポジ・穴有・旋削チップ 推奨切削条件1

低炭素鋼、合金鋼:S10C、SCM415、SS400、SCr420Hなど。中炭素鋼、合金鋼:S45C、SCM440など。高炭素鋼、合金鋼:SNCM439など。

適用被削材

タンガロイ・TCGT-01・三角形・ポジ・穴有・旋削チップ 推奨切削条件2

選定サポート情報

タンガロイ・TCGT-01・三角形・ポジ・穴有・旋削チップ 選定サポート1

切りくず処理範囲

タンガロイ・TCGT-01・三角形・ポジ・穴有・旋削チップ 選定サポート2

型番リスト

型番
被削材
コーナーR(ノーズR)(mm)
材種(母材)
コーティング
切れ刃長
厚さ
材種記号
ホーニング
CADデータ有無(2D/3D)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

TCGT110204-01-TH10

P(鋼)[○] / M(ステンレス鋼)[○] / K(鋳鉄)[○] / N(非鉄金属)[○]
0.4
超硬
ノンコート
11
02(2.38)
TH10
標準
2D
-

10個

770( 847円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

シャープな刃先と突起により、切りくず処理の難しい微小切削領域に最適。

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • CADデータ、CAM・工具管理ソフト用データダウンロードをご利用の際、データのご用意がない商品が一部ございます。その際は絞り込み条件の「CADデータ」項目(2D/3D)または「CAM・工具管理ソフト用データ」で対象を選択後、ダウンロードボタンをご利用ください。詳細はこちらをご確認下さい。

カタログ

Loading...

TCGT110204-01-TH10で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

タンガロイ・TCGT-01・三角形・ポジ・穴有・旋削チップの型番TCGT110204-01-TH10のページです。
型番TCGT110204-01-TH10に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

タンガロイ・TCGT-01・三角形・ポジ・穴有・旋削チップ

タンガロイ・TCGT-01・三角形・ポジ・穴有・旋削チップ

    タンガロイ・TNGG-01・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ

    タンガロイ・TNGG-01・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ

      住友電工ハードメタル・TNGG-FY・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ

      住友電工ハードメタル・TNGG-FY・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ

        タンガロイ・PCD・SNGN-DIA・四角形・ネガ・穴無・旋削チップ

        タンガロイ・PCD・SNGN-DIA・四角形・ネガ・穴無・旋削チップ

          住友電工ハードメタル・TCMT-FP・三角形・ポジ・穴有・旋削チップ

          住友電工ハードメタル・TCMT-FP・三角形・ポジ・穴有・旋削チップ

            京セラ・RCGX-AQ・円形・ポジ・穴有・旋削チップ

            京セラ・RCGX-AQ・円形・ポジ・穴有・旋削チップ

              京セラ・RCMX・円形・ポジ・穴有・旋削チップ

              京セラ・RCMX・円形・ポジ・穴有・旋削チップ

                セラミック・TNGA・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ

                セラミック・TNGA・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ

                  タンガロイ・SPGR・四角形・ポジ・穴無・旋削チップ

                  タンガロイ・SPGR・四角形・ポジ・穴無・旋削チップ

                    イスカル・TCGT-AS・三角形・ポジ・穴有・旋削チップ

                    イスカル・TCGT-AS・三角形・ポジ・穴有・旋削チップ

                      タンガロイ・PCD・CPGA-DIA・80°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

                      タンガロイ・PCD・CPGA-DIA・80°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

                        京セラ・RCMT-BB・円形・ポジ・穴有・旋削チップ

                        京セラ・RCMT-BB・円形・ポジ・穴有・旋削チップ

                          タンガロイ・SNMG-TF・四角形・ネガ・穴有・旋削チップ

                          タンガロイ・SNMG-TF・四角形・ネガ・穴有・旋削チップ

                            メーカー タンガロイ タンガロイ 住友電工ハードメタル タンガロイ 住友電工ハードメタル 京セラ 京セラ 京セラ タンガロイ イスカル タンガロイ 京セラ タンガロイ
                            通常価格 770円 800円 647円 11,550円 444円 860円 500円 470円 1,180円 1,481円 10,430円 680円 840円
                            通常出荷日 1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   1日目   2日目   3日目~   1日目~   1日目   3日目   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目~  
                            形状 T(三角形) T(三角形) T(三角形) S(四角形) T(三角形) R(円形) R(円形) T(三角形) S(四角形) T(三角形) C(80°ひし形) R(円形) S(四角形)
                            用途 仕上げ切削 仕上げ切削 仕上げ切削 仕上げ~中切削 仕上げ切削 仕上げ~中切削 中切削 仕上げ~中切削 仕上げ~中切削 仕上げ切削 仕上げ~中切削 仕上げ切削 仕上げ切削
                            逃げ角 ポジ7°(C) ネガ0°(N) ネガ0°(N) ネガ0°(N) ポジ7°(C) ポジ7°(C) - ネガ0°(N) ポジ11°(P) - ポジ11°(P) ポジ7°(C) ネガ0°(N)
                            勝手 なし なし - なし なし なし なし なし - なし なし なし
                            被削材状態 連続 連続 - 連続 軽断続 軽断続 - - 連続 - 連続 - -

                            タンガロイ・TCGT-01・三角形・ポジ・穴有・旋削チップのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            TCGT110202F-01-SH7025
                            TCGT110202F-01-SH725
                            TCGT110204-01-GT9530
                            TCGT110204F-01-SH7025
                            TCGT110204F-01-SH725
                            TCGT110208-01-NS9530
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            RoHS ?被削材 コーナーR(ノーズR)
                            (mm)
                            材種(母材) コーティング 切れ刃長 厚さ 材種記号 ホーニング CADデータ有無
                            (2D/3D)

                            1,100円

                            ( 1,210円 )
                            10個 -

                            1日目

                            -M(ステンレス鋼)[◯] / P(鋼)[◯]0.2超硬PVDコーティング1102(2.38)SH7025シャープエッジ-

                            990円

                            ( 1,089円 )
                            10個 -

                            1日目

                            10M(ステンレス鋼)[◯] / P(鋼)[◯]0.2超硬PVDコーティング1102(2.38)SH725シャープエッジ2D/3D

                            990円

                            ( 1,089円 )
                            10個 -

                            1日目

                            -K(鋳鉄)[◯] / P(鋼)[◯]0.4サーメットPVDコーティング1102(2.38)GT9530標準2D/3D

                            1,100円

                            ( 1,210円 )
                            10個 -

                            1日目

                            -M(ステンレス鋼)[◯] / P(鋼)[◯]0.4超硬PVDコーティング1102(2.38)SH7025シャープエッジ-

                            1,020円

                            ( 1,122円 )
                            10個 -

                            1日目

                            -M(ステンレス鋼)[◯] / P(鋼)[◯]0.4超硬PVDコーティング1102(2.38)SH725シャープエッジ-

                            770円

                            ( 847円 )
                            10個 -

                            1日目

                            -K(鋳鉄)[◯] / P(鋼)[◯]0.8サーメットノンコート1102(2.38)NS9530標準2D/3D

                            外径用チップ・内径用チップカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました