(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

タンガロイ・STCR/L-18用・溝入れ用チップ

タンガロイ・STCR/L-18用・溝入れ用チップ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常価格(税別)
2,320円 ~ 2,750円
税込価格
2,552円 ~ 3,025円

『TetraMini-Cut』はユニークな形状の4コーナ仕様インサートを採用し...

詳細情報を確認する

  • 用途:
    溝入れ
  • 利用可能コーナー数:
    4
  • 刃幅公差(mm):
    ±0.02

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

商品情報

外形図

タンガロイ・STCR/L-18用・溝入れ用チップ 外形図

本図は右勝手(R) を示す。

推奨切削条件

推奨切削条件表

TCL18R(3 次元ブレーカ)、TCG18R/L(フルR)

タンガロイ・STCR/L-18用・溝入れ用チップ 推奨切削条件表

適用被削材

タンガロイ・STCR/L-18用・溝入れ用チップ 適用被削材

型番リスト

型番
コーナーR(ノーズR)(mm)
勝手
刃幅(mm)
材種(母材)
コーティング
適合ホルダ
適合ブレード
材種記号
CADデータ有無(2D/3D)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
0.1
1
超硬
PVDコーティング
STCR-18、TetraMini-Cut STCR-18、STCR-F18-CHP、STCR-18-CHP、JS-STCL18
STCAR18-CHP
AH7025
2D/3D

5個

2,710( 2,981円 )

1日目

0.1
1
サーメット
ノンコート
STCR-18、TetraMini-Cut STCR-18、STCR-F18-CHP、STCR-18-CHP、JS-STCL18
STCAR18-CHP
NS9530
-

5個

2,320( 2,552円 )

1日目

0.5
1
超硬
PVDコーティング
STCR-18、TetraMini-Cut STCR-18、STCR-F18-CHP、STCR-18-CHP、JS-STCL18
STCAR18-CHP
AH7025
-

5個

2,750( 3,025円 )

1日目

0.1
1.2
超硬
PVDコーティング
STCR-18、TetraMini-Cut STCR-18、STCR-F18-CHP、STCR-18-CHP、JS-STCL18
STCAR18-CHP
AH7025
2D/3D

5個

2,710( 2,981円 )

1日目

0.1
1.25
超硬
PVDコーティング
STCR-18、TetraMini-Cut STCR-18、STCR-F18-CHP、STCR-18-CHP、JS-STCL18
STCAR18-CHP
AH7025
2D/3D

5個

2,710( 2,981円 )

1日目

0.1
1.25
サーメット
ノンコート
STCR-18、TetraMini-Cut STCR-18、STCR-F18-CHP、STCR-18-CHP、JS-STCL18
STCAR18-CHP
NS9530
-

5個

2,320( 2,552円 )

1日目

0.2
1.25
超硬
PVDコーティング
STCR-18、TetraMini-Cut STCR-18、STCR-F18-CHP、STCR-18-CHP、JS-STCL18
STCAR18-CHP
AH7025
2D/3D

5個

2,710( 2,981円 )

1日目

0.2
1.25
サーメット
ノンコート
STCR-18、TetraMini-Cut STCR-18、STCR-F18-CHP、STCR-18-CHP、JS-STCL18
STCAR18-CHP
NS9530
-

5個

2,320( 2,552円 )

1日目

0.2
1.3
超硬
PVDコーティング
STCR-18、TetraMini-Cut STCR-18、STCR-F18-CHP、STCR-18-CHP、JS-STCL18
STCAR18-CHP
AH7025
2D/3D

5個

2,710( 2,981円 )

1日目

0.1
1.4
超硬
PVDコーティング
STCR-18、TetraMini-Cut STCR-18、STCR-F18-CHP、STCR-18-CHP、JS-STCL18
STCAR18-CHP
AH7025
2D/3D

5個

2,710( 2,981円 )

1日目

0.2
1.4
超硬
PVDコーティング
STCR-18、TetraMini-Cut STCR-18、STCR-F18-CHP、STCR-18-CHP、JS-STCL18
STCAR18-CHP
AH7025
2D/3D

5個

2,710( 2,981円 )

1日目

0.1
1.45
超硬
PVDコーティング
STCR-18、TetraMini-Cut STCR-18、STCR-F18-CHP、STCR-18-CHP、JS-STCL18
STCAR18-CHP
AH7025
2D/3D

5個

2,710( 2,981円 )

1日目

0.2
1.45
超硬
PVDコーティング
STCR-18、TetraMini-Cut STCR-18、STCR-F18-CHP、STCR-18-CHP、JS-STCL18
STCAR18-CHP
AH7025
2D/3D

5個

2,710( 2,981円 )

1日目

0.2
1.45
サーメット
ノンコート
STCR-18、TetraMini-Cut STCR-18、STCR-F18-CHP、STCR-18-CHP、JS-STCL18
STCAR18-CHP
NS9530
-

5個

2,320( 2,552円 )

1日目

0.1
1.5
超硬
PVDコーティング
STCR-18、TetraMini-Cut STCR-18、STCR-F18-CHP、STCR-18-CHP、JS-STCL18
STCAR18-CHP
AH7025
2D/3D

5個

2,710( 2,981円 )

1日目

0.1
1.5
サーメット
ノンコート
STCR-18、TetraMini-Cut STCR-18、STCR-F18-CHP、STCR-18-CHP、JS-STCL18
STCAR18-CHP
NS9530
-

5個

2,320( 2,552円 )

1日目

0.2
1.5
超硬
PVDコーティング
STCR-18、TetraMini-Cut STCR-18、STCR-F18-CHP、STCR-18-CHP、JS-STCL18
STCAR18-CHP
AH7025
2D/3D

5個

2,710( 2,981円 )

1日目

0.2
1.5
サーメット
ノンコート
STCR-18、TetraMini-Cut STCR-18、STCR-F18-CHP、STCR-18-CHP、JS-STCL18
STCAR18-CHP
NS9530
-

5個

2,320( 2,552円 )

1日目

0.79
1.58
超硬
PVDコーティング
STCR-18、TetraMini-Cut STCR-18、STCR-F18-CHP、STCR-18-CHP、JS-STCL18
STCAR18-CHP
AH7025
-

5個

2,750( 3,025円 )

1日目

0.2
1.6
超硬
PVDコーティング
STCR-18、TetraMini-Cut STCR-18、STCR-F18-CHP、STCR-18-CHP、JS-STCL18
STCAR18-CHP
AH7025
2D/3D

5個

2,710( 2,981円 )

1日目

0.2
1.7
超硬
PVDコーティング
STCR-18、TetraMini-Cut STCR-18、STCR-F18-CHP、STCR-18-CHP、JS-STCL18
STCAR18-CHP
AH7025
2D/3D

5個

2,710( 2,981円 )

1日目

0.1
1.75
超硬
PVDコーティング
STCR-18、TetraMini-Cut STCR-18、STCR-F18-CHP、STCR-18-CHP、JS-STCL18
STCAR18-CHP
AH7025
2D/3D

5個

2,710( 2,981円 )

1日目

0.2
1.75
超硬
PVDコーティング
STCR-18、TetraMini-Cut STCR-18、STCR-F18-CHP、STCR-18-CHP、JS-STCL18
STCAR18-CHP
AH7025
2D/3D

5個

2,710( 2,981円 )

1日目

0.2
1.75
サーメット
ノンコート
STCR-18、TetraMini-Cut STCR-18、STCR-F18-CHP、STCR-18-CHP、JS-STCL18
STCAR18-CHP
NS9530
-

5個

2,320( 2,552円 )

1日目

0.2
1.85
超硬
PVDコーティング
STCR-18、TetraMini-Cut STCR-18、STCR-F18-CHP、STCR-18-CHP、JS-STCL18
STCAR18-CHP
AH7025
2D/3D

5個

2,710( 2,981円 )

1日目

0.2
1.85
サーメット
ノンコート
STCR-18、TetraMini-Cut STCR-18、STCR-F18-CHP、STCR-18-CHP、JS-STCL18
STCAR18-CHP
NS9530
-

5個

2,320( 2,552円 )

1日目

0.2
1.95
超硬
PVDコーティング
STCR-18、TetraMini-Cut STCR-18、STCR-F18-CHP、STCR-18-CHP、JS-STCL18
STCAR18-CHP
AH7025
2D/3D

5個

2,710( 2,981円 )

1日目

0.1
2
超硬
PVDコーティング
STCR-18、TetraMini-Cut STCR-18、STCR-F18-CHP、STCR-18-CHP、JS-STCL18
STCAR18-CHP
AH7025
2D/3D

5個

2,710( 2,981円 )

1日目

0.1
2
サーメット
ノンコート
STCR-18、TetraMini-Cut STCR-18、STCR-F18-CHP、STCR-18-CHP、JS-STCL18
STCAR18-CHP
NS9530
-

5個

2,320( 2,552円 )

1日目

0.2
2
超硬
PVDコーティング
STCR-18、TetraMini-Cut STCR-18、STCR-F18-CHP、STCR-18-CHP、JS-STCL18
STCAR18-CHP
AH7025
2D/3D

5個

2,710( 2,981円 )

1日目

0.2
2
サーメット
ノンコート
STCR-18、TetraMini-Cut STCR-18、STCR-F18-CHP、STCR-18-CHP、JS-STCL18
STCAR18-CHP
NS9530
-

5個

2,320( 2,552円 )

1日目

1
2
超硬
PVDコーティング
STCR-18、TetraMini-Cut STCR-18、STCR-F18-CHP、STCR-18-CHP、JS-STCL18
STCAR18-CHP
AH7025
-

5個

2,750( 3,025円 )

1日目

0.2
2.25
超硬
PVDコーティング
STCR-18、TetraMini-Cut STCR-18、STCR-F18-CHP、STCR-18-CHP、JS-STCL18
STCAR18-CHP
AH7025
2D/3D

5個

2,710( 2,981円 )

1日目

0.2
2.3
超硬
PVDコーティング
STCR-18、TetraMini-Cut STCR-18、STCR-F18-CHP、STCR-18-CHP、JS-STCL18
STCAR18-CHP
AH7025
2D/3D

5個

2,710( 2,981円 )

1日目

0.2
2.3
サーメット
ノンコート
STCR-18、TetraMini-Cut STCR-18、STCR-F18-CHP、STCR-18-CHP、JS-STCL18
STCAR18-CHP
NS9530
-

5個

2,320( 2,552円 )

1日目

1.2
2.39
超硬
PVDコーティング
STCR-18、TetraMini-Cut STCR-18、STCR-F18-CHP、STCR-18-CHP、JS-STCL18
STCAR18-CHP
AH7025
-

5個

2,750( 3,025円 )

1日目

0.1
2.5
超硬
PVDコーティング
STCR-18、TetraMini-Cut STCR-18、STCR-F18-CHP、STCR-18-CHP、JS-STCL18
STCAR18-CHP
AH7025
2D/3D

5個

2,710( 2,981円 )

1日目

0.2
2.5
超硬
PVDコーティング
STCR-18、TetraMini-Cut STCR-18、STCR-F18-CHP、STCR-18-CHP、JS-STCL18
STCAR18-CHP
AH7025
2D/3D

5個

2,710( 2,981円 )

1日目

0.3
2.5
超硬
PVDコーティング
STCR-18、TetraMini-Cut STCR-18、STCR-F18-CHP、STCR-18-CHP、JS-STCL18
STCAR18-CHP
AH7025
2D/3D

5個

2,710( 2,981円 )

1日目

0.3
2.5
サーメット
ノンコート
STCR-18、TetraMini-Cut STCR-18、STCR-F18-CHP、STCR-18-CHP、JS-STCL18
STCAR18-CHP
NS9530
-

5個

2,320( 2,552円 )

1日目

0.3
2.65
超硬
PVDコーティング
STCR-18、TetraMini-Cut STCR-18、STCR-F18-CHP、STCR-18-CHP、JS-STCL18
STCAR18-CHP
AH7025
2D/3D

5個

2,710( 2,981円 )

1日目

0.3
2.65
サーメット
ノンコート
STCR-18、TetraMini-Cut STCR-18、STCR-F18-CHP、STCR-18-CHP、JS-STCL18
STCAR18-CHP
NS9530
-

5個

2,320( 2,552円 )

1日目

0.3
2.8
超硬
PVDコーティング
STCR-18、TetraMini-Cut STCR-18、STCR-F18-CHP、STCR-18-CHP、JS-STCL18
STCAR18-CHP
AH7025
2D/3D

5個

2,710( 2,981円 )

1日目

0.3
2.8
サーメット
ノンコート
STCR-18、TetraMini-Cut STCR-18、STCR-F18-CHP、STCR-18-CHP、JS-STCL18
STCAR18-CHP
NS9530
-

5個

2,320( 2,552円 )

1日目

0.1
3
超硬
PVDコーティング
STCR-18、TetraMini-Cut STCR-18、STCR-F18-CHP、STCR-18-CHP、JS-STCL18
STCAR18-CHP
AH7025
2D/3D

5個

2,710( 2,981円 )

1日目

0.1
3
サーメット
ノンコート
STCR-18、TetraMini-Cut STCR-18、STCR-F18-CHP、STCR-18-CHP、JS-STCL18
STCAR18-CHP
NS9530
-

5個

2,320( 2,552円 )

1日目

0.2
3
超硬
PVDコーティング
STCR-18、TetraMini-Cut STCR-18、STCR-F18-CHP、STCR-18-CHP、JS-STCL18
STCAR18-CHP
AH7025
2D/3D

5個

2,710( 2,981円 )

1日目

0.3
3
超硬
PVDコーティング
STCR-18、TetraMini-Cut STCR-18、STCR-F18-CHP、STCR-18-CHP、JS-STCL18
STCAR18-CHP
AH7025
2D/3D

5個

2,710( 2,981円 )

1日目

0.3
3
サーメット
ノンコート
STCR-18、TetraMini-Cut STCR-18、STCR-F18-CHP、STCR-18-CHP、JS-STCL18
STCAR18-CHP
NS9530
-

5個

2,320( 2,552円 )

1日目

1.5
3
超硬
PVDコーティング
STCR-18、TetraMini-Cut STCR-18、STCR-F18-CHP、STCR-18-CHP、JS-STCL18
STCAR18-CHP
AH7025
-

5個

2,750( 3,025円 )

1日目

1.59
3.18
超硬
PVDコーティング
STCR-18、TetraMini-Cut STCR-18、STCR-F18-CHP、STCR-18-CHP、JS-STCL18
STCAR18-CHP
AH7025
-

5個

2,750( 3,025円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

『TetraMini-Cut』はユニークな形状の4コーナ仕様インサートを採用し、独自の3点クランプシステムによりインサートを強固に固定、優れた刃先位置精度を実現。溝入れ加工だけでなくねじ切り加工も同一ホルダで使用可能。
【材種特長】
・『AH7025』極めて優れた耐摩耗性と高い靱性、多くの被削材に対応できる溝入れ加工用第一推奨材種
・『NS9530』高い欠損性を誇る材種、鋼の仕上げから中切削に最適

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

タンガロイ・STCR/L-18用・溝入れ用チップ

タンガロイ・STCR/L-18用・溝入れ用チップ

    溝入れ用インサート TCP18L/TCP18L-F

    溝入れ用インサート TCP18L/TCP18L-F

      溝入れ・突っ切り用インサート JXPG**R/L-F

      溝入れ・突っ切り用インサート JXPG**R/L-F

        三菱マテリアル・CTBH用・溝入れ用チップ・突っ切り用チップ

        三菱マテリアル・CTBH用・溝入れ用チップ・突っ切り用チップ

          4コーナ高能率加工用インサート TCM27

          4コーナ高能率加工用インサート TCM27

            溝入れ用インサート TCP18R/TCP18R-F

            溝入れ用インサート TCP18R/TCP18R-F

              カーメックス・SER/L・SIR/L用・溝入れ用チップ・突っ切り用チップ

              カーメックス・SER/L・SIR/L用・溝入れ用チップ・突っ切り用チップ

                高圧クーラント対応外径溝入れ・突切り用アダプタ CAER/L-CHP

                高圧クーラント対応外径溝入れ・突切り用アダプタ CAER/L-CHP

                  三菱マテリアル・SBAHR形用・溝入れ用チップ・突っ切り用チップ

                  三菱マテリアル・SBAHR形用・溝入れ用チップ・突っ切り用チップ

                    タンガロイ・JCGSSR/L用・溝入れ用チップ・突っ切り用チップ

                    タンガロイ・JCGSSR/L用・溝入れ用チップ・突っ切り用チップ

                      三菱マテリアル・CTAH・溝入れ・突っ切り用チップ

                      三菱マテリアル・CTAH・溝入れ・突っ切り用チップ

                        タンガロイ・CGWSR/L-FLR/L5TP用・溝入れ用チップ・突っ切り用チップ

                        タンガロイ・CGWSR/L-FLR/L5TP用・溝入れ用チップ・突っ切り用チップ

                          京セラ・MGI用・溝入れ用チップ・突っ切り用チップ

                          京セラ・MGI用・溝入れ用チップ・突っ切り用チップ

                            メーカー タンガロイ タンガロイ タンガロイ 三菱マテリアル タンガロイ タンガロイ カーメックス タンガロイ 三菱マテリアル タンガロイ 三菱マテリアル タンガロイ 京セラ
                            通常価格 2,320円 2,710円 2,490円 3,010円 3,220円 2,710円 2,457円 15,330円 2,269円 860円 2,366円 2,300円 2,240円
                            通常出荷日 1日目   1日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目~   1日目~   1日目   1日目   4日目   1日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能
                            用途 溝入れ 溝入れ 溝入れ / 突っ切り 溝入れ / 突っ切り - 溝入れ 溝入れ / 突っ切り - 溝入れ - 溝入れ / 突っ切り - 溝入れ
                            利用可能コーナー数 4 4 2 - 4 4 - - - - - - -
                            刃幅公差(mm) ±0.02 ±0.02 ±0.025 - ±0.02 ±0.02 - - - - - - -

                            タンガロイ・STCR/L-18用・溝入れ用チップのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            溝入れ用チップ・突っ切り用チップカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました