(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

タンガロイ・VPET-JPP・35°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

タンガロイ・VPET-JPP・35°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

評価 4.0平均満足度4.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常価格(税別)
1,229円 ~ 1,580円
税込価格
1,352円 ~ 1,738円

外径前挽き、後挽き、溝入れ、ねじ切り、突切り、内径などの多彩な溝入れ加工での工...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表例です。型番により、形状が異なる場合がございます。
  • CADデータ、CAM・工具管理ソフト用データダウンロードをご利用の際、データのご用意がない商品が一部ございます。その際は絞り込み条件の「CADデータ」項目(2D/3D)または「CAM・工具管理ソフト用データ」で対象を選択後、ダウンロードボタンをご利用ください。詳細はこちらをご確認下さい。

型番

未確定16件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
被削材
コーナーR(ノーズR)(mm)
勝手
切れ刃長
厚さ
材種記号
CADデータ有無(2D/3D)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
P(鋼)[○] / M(ステンレス鋼)[○]
0.1
08
02(2.38)
SH725
2D/3D
10

10個

1,330( 1,463円 )

1日目

P(鋼)[○] / M(ステンレス鋼)[○] / S(耐熱合金・チタン合金)[○]
0.1
08
02(2.38)
SH730
2D
-

10個

1,330( 1,463円 )

1日目

P(鋼)[○] / M(ステンレス鋼)[○]
0.2
08
02(2.38)
SH725
2D/3D
10

10個

1,330( 1,463円 )

1日目

P(鋼)[○] / M(ステンレス鋼)[○] / S(耐熱合金・チタン合金)[○]
0.2
08
02(2.38)
SH730
2D
-

10個

1,330( 1,463円 )

1日目

P(鋼)[○] / M(ステンレス鋼)[○]
0.08
08
02(2.38)
SH725
2D/3D
10

10個

1,330( 1,463円 )

1日目

P(鋼)[○] / M(ステンレス鋼)[○] / S(耐熱合金・チタン合金)[○]
0.03
08
02(2.38)
SH730
2D
-

10個

1,330( 1,463円 )

1日目

P(鋼)[○] / M(ステンレス鋼)[○]
0.18
08
02(2.38)
SH725
2D/3D
10

10個

1,330( 1,463円 )

1日目

P(鋼)[○] / M(ステンレス鋼)[○] / S(耐熱合金・チタン合金)[○]
0.1
08
02(2.38)
SH730
2D
-

10個

1,229( 1,352円 )

1日目

P(鋼)[○] / M(ステンレス鋼)[○]
0.08
11
03(3.18)
SH725
2D/3D
10

10個

1,580( 1,738円 )

1日目

P(鋼)[○] / M(ステンレス鋼)[○] / S(耐熱合金・チタン合金)[○]
0.03
11
03(3.18)
SH730
2D
-

10個

1,580( 1,738円 )

1日目

P(鋼)[○] / M(ステンレス鋼)[○]
0.18
11
03(3.18)
SH725
2D/3D
10

10個

1,580( 1,738円 )

1日目

P(鋼)[○] / M(ステンレス鋼)[○] / S(耐熱合金・チタン合金)[○]
0.1
11
03(3.18)
SH730
2D
-

10個

1,580( 1,738円 )

1日目

P(鋼)[○] / M(ステンレス鋼)[○]
0.1
11
03(3.18)
SH725
2D/3D
10

10個

1,580( 1,738円 )

1日目

P(鋼)[○] / M(ステンレス鋼)[○] / S(耐熱合金・チタン合金)[○]
0.1
11
03(3.18)
SH730
2D
-

10個

1,580( 1,738円 )

1日目

P(鋼)[○] / M(ステンレス鋼)[○]
0.2
11
03(3.18)
SH725
2D/3D
10

10個

1,580( 1,738円 )

1日目

P(鋼)[○] / M(ステンレス鋼)[○] / S(耐熱合金・チタン合金)[○]
0.2
11
03(3.18)
SH730
2D
-

10個

1,580( 1,738円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

外径前挽き、後挽き、溝入れ、ねじ切り、突切り、内径などの多彩な溝入れ加工での工具集約によるコストダウンを実現。

(i)ご注意

  • 商品画像は代表例です。型番により、形状が異なる場合がございます。
  • CADデータ、CAM・工具管理ソフト用データダウンロードをご利用の際、データのご用意がない商品が一部ございます。その際は絞り込み条件の「CADデータ」項目(2D/3D)または「CAM・工具管理ソフト用データ」で対象を選択後、ダウンロードボタンをご利用ください。詳細はこちらをご確認下さい。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

タンガロイ・VPET-JPP・35°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

タンガロイ・VPET-JPP・35°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

    タンガロイ・VPET-JSP・35°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

    タンガロイ・VPET-JSP・35°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

      三菱マテリアル・VNMG-LK・35°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

      三菱マテリアル・VNMG-LK・35°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

        タンガロイ・VNMG-TQ・35°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

        タンガロイ・VNMG-TQ・35°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

          タンガロイ・DNMG-HRF・55°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

          タンガロイ・DNMG-HRF・55°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

            タンガロイ・VPET-JRP・35°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

            タンガロイ・VPET-JRP・35°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

              三菱マテリアル・VNMG-MK・35°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

              三菱マテリアル・VNMG-MK・35°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

                三菱マテリアル・VBMW・35°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

                三菱マテリアル・VBMW・35°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

                  タンガロイ・CNMG-HRM・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

                  タンガロイ・CNMG-HRM・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

                    三菱マテリアル・VNGA・35°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

                    三菱マテリアル・VNGA・35°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

                      メーカー タンガロイ タンガロイ 三菱マテリアル タンガロイ タンガロイ タンガロイ 三菱マテリアル 三菱マテリアル タンガロイ 三菱マテリアル
                      通常価格 1,229円 1,330円 830円 910円 1,080円 1,229円 1,022円 1,274円 790円 1,078円
                      通常出荷日 1日目   1日目   3日目~   1日目   1日目~   1日目   3日目~   3日目~   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能
                      形状 V(35°ひし形) V(35°ひし形) V(35°ひし形) V(35°ひし形) D(55°ひし形) V(35°ひし形) V(35°ひし形) V(35°ひし形) C(80°ひし形) V(35°ひし形)
                      用途 仕上げ切削 仕上げ切削 仕上げ~中切削 仕上げ~中切削 仕上げ切削 仕上げ切削 中切削 粗切削 仕上げ~中切削 粗切削
                      材種(母材) 超硬 超硬 超硬 - 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬
                      逃げ角 ポジ11°(P) ポジ11°(P) ネガ0°(N) ネガ0°(N) ネガ0°(N) ポジ11°(P) ネガ0°(N) ポジ5°(B) ネガ0°(N) ネガ0°(N)
                      コーティング PVDコーティング PVDコーティング CVDコーティング - PVDコーティング PVDコーティング CVDコーティング CVDコーティング PVDコーティング ノンコート

                      タンガロイ・VPET-JPP・35°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップのレビュー

                      評価 4.0 平均満足度:4.0 1件のレビュー
                      NC旋盤
                      評価 4.0満足度:4.02020/07/13
                      NC旋盤で端面及び内径の切削に使用
                      加工面、耐久性共に満足できる品質だが、2コーナーで
                      この値段は高く感じる

                      もっと読む 閉じる

                      0が参考にしています。

                      このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                      外径用チップ・内径用チップカテゴリの売れ筋ランキング

                      通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                      技術サポート窓口

                      ツール用品技術窓口

                      商品の仕様・技術のお問い合わせ

                      営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                      ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                      ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                      型番が確定しました