(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:VNMG160404-ZM-T9225
タンガロイ・VNMG-ZM・35°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ チップ

タンガロイ・VNMG-ZM・35°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ VNMG160404-ZM-T9225

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
1,310円
税込単価
1,441円

35°ひし形ネガタイプ中切削用のインサート。【仕様】・ZM形ブレーカ付き・形状...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • CADデータ用データダウンロードをご利用の際、データのご用意がない商品が一部ございます。その際は絞り込み条件の「CADデータ」項目(2D/3D)を選択後、ダウンロードボタンをご利用ください。詳細はこちらをご確認下さい。

VNMG160404-ZM-T9225 の仕様・寸法情報

商品情報

製品特長・仕様

T9235 を加えたT9200 シリーズは、お客様に高能率加工をご提案致します

被膜処理技術の採用により、高い靭性を備えたT9200 シリーズ

タンガロイ・VNMG-ZM・35°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ 特長-1
タンガロイ・VNMG-ZM・35°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ 特長-2
 

優れた耐クレータ摩耗性

耐摩耗性強化Al2O3被膜

タンガロイ・VNMG-ZM・35°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ 特長-3
 

優れた耐逃げ面摩耗性

T9200 シリーズは、圧倒的な耐逃げ面摩耗性を発揮!

タンガロイ・VNMG-ZM・35°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ 特長-4
 

被膜処理技術による優れた耐欠損性

タンガロイ社が独自に開発した被膜強靭化処理技術により、加工中に発生するクラックの進展を抑制し、安定加工を実現。

 

技術による効果

表面処理技術により、インサートの工具寿命を延長

タンガロイ・VNMG-ZM・35°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ 特長-5

外形図

タンガロイ・VNMG-ZM・35°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ 外形図

推奨切削条件

適用被削材

タンガロイ・VNMG-ZM・35°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ 推奨切削条件1

選定サポート情報

タンガロイ・VNMG-ZM・35°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ 選定サポート1

切りくず処理範囲

タンガロイ・VNMG-ZM・35°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ 選定サポート2
 

切削領域

タンガロイ・VNMG-ZM・35°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ 切削領域
用途材種母材コーティング層
比重硬さ
(HRA)
抗折力
(GPa)
主構成厚さ
(μm)
PT920514.291.52.4微細等方柱状結晶 Ti 系化合物+ Al2O318
T921514.090.52.6微細等方柱状結晶 Ti 系化合物+ Al2O318
T922513.889.82.7微細等方柱状結晶 Ti 系化合物+ Al2O318
T923513.689.02.7微細等方柱状結晶 Ti 系化合物+ Al2O318

型番リスト

型番
被削材
用途
コーナーR(ノーズR)(mm)
材種(母材)
コーティング
被削材状態
切れ刃長
ワイパー刃
利用可能コーナー数
材種記号
CADデータ有無(2D/3D)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

VNMG160404-ZM-T9225

P(鋼)[○]
中切削
0.4
超硬
CVDコーティング
軽断続
16
なし
4
T9225
-

10個

1,310( 1,441円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

35°ひし形ネガタイプ中切削用のインサート。
【仕様】
・ZM形ブレーカ付き
・形状:35°ひし形穴つき
【材種特長】
・『T9215』耐摩耗性と耐チッピング性のバランスに優れる、鋼加工における第一推奨材種、広範囲な加工に適用可能な高汎用材種
・『T9225』中~荒加工における第一推奨材種、優れた耐欠損性を有する
・『AH8015』耐摩耗性と耐欠損性を最適にバランス設計、耐熱合金の汎用加工における第一推奨材種、ねじ切り加工用第一推奨材種
・『AH6225』ステンレス鋼加工第一推奨材種、あらゆる加工形態に適用可能な高汎用性材種
・『T6215』中~高速切削において、優れた耐摩耗性を発揮、ステンレス鋼加工における第一推奨CVD材種
・『T9235』強断続切削において、高い耐欠損性を発揮
【用途】
・『T9215』の被削材:鋼、ステンレス鋼、鋳鉄
・『T9225/T9235』の被削材:鋼
・『T6215/AH6225』の被削材:鋼、ステンレス鋼
・『AH8015』の被削材:ステンレス鋼、耐熱合金・チタン合金
・外径、内径用

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • CADデータ用データダウンロードをご利用の際、データのご用意がない商品が一部ございます。その際は絞り込み条件の「CADデータ」項目(2D/3D)を選択後、ダウンロードボタンをご利用ください。詳細はこちらをご確認下さい。

カタログ

Loading...

VNMG160404-ZM-T9225で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

タンガロイ・VNMG-ZM・35°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップの型番VNMG160404-ZM-T9225のページです。
型番VNMG160404-ZM-T9225に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

タンガロイ・VNMG-ZM・35°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

タンガロイ・VNMG-ZM・35°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

    タンガロイ・VNMG-ZF・35°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

    タンガロイ・VNMG-ZF・35°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

      タンガロイ・WNMG-NM・六角形・ネガ・穴有・旋削チップ

      タンガロイ・WNMG-NM・六角形・ネガ・穴有・旋削チップ

        タンガロイ・WNMG-NS・六角形・ネガ・穴有・旋削チップ

        タンガロイ・WNMG-NS・六角形・ネガ・穴有・旋削チップ

          タンガロイ・DNMG-ZM・55°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

          タンガロイ・DNMG-ZM・55°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

            タンガロイ・DNMG-NM・55°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

            タンガロイ・DNMG-NM・55°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

              タンガロイ・SNMG-27・四角形・ネガ・穴有・旋削チップ

              タンガロイ・SNMG-27・四角形・ネガ・穴有・旋削チップ

                タンガロイ・TNMG-ZM・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ

                タンガロイ・TNMG-ZM・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ

                  タンガロイ・SCMT-23・四角形・ポジ・穴有・旋削チップ

                  タンガロイ・SCMT-23・四角形・ポジ・穴有・旋削チップ

                    タンガロイ・SPMT-23・四角形・ポジ・穴有・旋削チップ

                    タンガロイ・SPMT-23・四角形・ポジ・穴有・旋削チップ

                      タンガロイ・SPMT-PS・四角形・ポジ・穴有・旋削チップ

                      タンガロイ・SPMT-PS・四角形・ポジ・穴有・旋削チップ

                        タンガロイ・VNMG-TSF・35°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

                        タンガロイ・VNMG-TSF・35°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

                          タンガロイ・WNMG-ASW・六角形・ネガ・穴有・旋削チップ

                          タンガロイ・WNMG-ASW・六角形・ネガ・穴有・旋削チップ

                            メーカー タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ
                            通常価格 940円 779円 750円 770円 880円 923円 840円 685円 720円 620円 620円 780円 780円
                            通常出荷日 1日目~   1日目~   1日目   1日目   1日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   1日目~   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目  
                            形状 V(35°ひし形) V(35°ひし形) W(六角形) W(六角形) D(55°ひし形) D(55°ひし形) S(四角形) T(三角形) S(四角形) S(四角形) S(四角形) V(35°ひし形) W(六角形)
                            逃げ角 ネガ0°(N) ネガ0°(N) ネガ0°(N) ネガ0°(N) ネガ0°(N) ネガ0°(N) ネガ0°(N) ネガ0°(N) ポジ7°(C) - - ネガ0°(N) ネガ0°(N)
                            勝手 なし なし - なし - なし なし なし なし なし なし なし なし
                            厚さ 04(4.76) 04(4.76) 04(4.76) 04(4.76) - - 04(4.76) 04(4.76) - 03(3.18) - 04(4.76) 04(4.76)
                            溝・穴 G(穴あり) - - - - - G(穴あり) - T(穴あり) - - - G(穴あり)

                            タンガロイ・VNMG-ZM・35°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            VNMG120404E-ZM-T9215
                            VNMG120404E-ZM-T9225
                            VNMG120408E-ZM-AH6225
                            VNMG160408-ZM-AH6225
                            VNMG160408-ZM-AH8015
                            VNMG160408-ZM-T6215
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            被削材 用途 コーナーR(ノーズR)
                            (mm)
                            材種(母材) コーティング 被削材状態 切れ刃長 ワイパー刃 利用可能コーナー数 材種記号 CADデータ有無
                            (2D/3D)

                            1,022円

                            ( 1,124円 )
                            10個 -

                            2日目

                            K(鋳鉄)[◯] / M(ステンレス鋼)[◯] / P(鋼)[◯]中切削0.4超硬CVDコーティング連続12なし4T9215-

                            1,022円

                            ( 1,124円 )
                            10個 -

                            2日目

                            P(鋼)[◯]中切削0.4超硬CVDコーティング軽断続12なし4T9225-

                            1,030円

                            ( 1,133円 )
                            10個 -

                            1日目

                            M(ステンレス鋼)[◯] / P(鋼)[◯]中切削0.8超硬PVDコーティング連続12なし4AH6225-

                            1,310円

                            ( 1,441円 )
                            10個 -

                            1日目

                            M(ステンレス鋼)[◯] / P(鋼)[◯]中切削0.8超硬PVDコーティング連続16なし4AH6225-

                            1,310円

                            ( 1,441円 )
                            10個 -

                            1日目

                            S(耐熱合金・チタン合金)[◯] / M(ステンレス鋼)[◯]中切削0.8超硬PVDコーティング軽断続16なし4AH8015-

                            1,320円

                            ( 1,452円 )
                            10個 -

                            1日目

                            M(ステンレス鋼)[◯] / P(鋼)[◯]中切削0.8超硬CVDコーティング連続16なし4T6215-

                            外径用チップ・内径用チップカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました