(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:SWMT13T3AFPR-HJ-AH120
タンガロイ・SWMT-HJ・四角形・ポジ・穴有・旋削チップ TACミル T/EAW13 インサート

タンガロイ・SWMT-HJ・四角形・ポジ・穴有・旋削チップ SWMT13T3AFPR-HJ-AH120

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
880円
税込単価
968円

四角形片面仕様のインサート。【仕様】・HJ形インサート・TAW/EAW形用【材...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

SWMT13T3AFPR-HJ-AH120 の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

タンガロイ・SWMT-HJ・四角形・ポジ・穴有・旋削チップ 外形図

使用方法・使用事例

使用方法

タンガロイ・SWMT-HJ・四角形・ポジ・穴有・旋削チップ 使用方法

推奨切削条件

推奨切削条件表

タンガロイ・SWMT-HJ・四角形・ポジ・穴有・旋削チップ 推奨切削条件表-1
タンガロイ・SWMT-HJ・四角形・ポジ・穴有・旋削チップ 推奨切削条件表-2

切削条件時の注意

  • 切込み、切削幅が大きい場合はVc、fzを下限側に設定してください。
  • 基本的に乾式加工(エアブローを含む)を推奨します。ただし、ステンレス鋼の加工など切刃に激しい溶着が発生する場合には、水溶性切削油をご使用ください。その場合にはVcを下げてご使用ください。
  • 軟鋼、炭素鋼、合金鋼を湿式加工する場合には、Vc、fzを下げてご使用ください。
  • TAW13形は、スラント加工、プランジ加工、穴あけ加工などZ方向に工具を送る加工には使用できません。

適用被削材

タンガロイ・SWMT-HJ・四角形・ポジ・穴有・旋削チップ 適用被削材

注意・禁止事項

HJ形インサートの使用上の注意

HJ形は、MJ形などに比べ高送り加工に対応した異形インサート形状となっております。ご使用の際は下記の点にご注意ください。

  • 最大切り込み量はap = 2 mmとなっておりますので、それ以下の切込み量でご使用ください。
  • 同一ボディでの他インサート(MJ形、MS形など)との併用はおやめ下さい。
  • HJ形のインサート外郭形状は他インサート(MJ形、MS形など)と異なりますが、同一インサートポケットへ装着可能です。
タンガロイ・SWMT-HJ・四角形・ポジ・穴有・旋削チップ HJ形インサートの使用上の注意

さらい刃インサートの使用上の注意

  • 良好な加工面粗さを必要とする場合、さらい刃インサート(WWCW13T3AF_ R-W_)の使用をお奨めいたします。通常、さらい刃インサートは、1枚組み付けることで優れた加工面粗さが得られます。
  • さらい刃インサートを使用する場合、図Aの様にインサートを組み付けてください。図Bの様に組み付けた場合、インサートの破損が生じ、正常な加工面粗さは得られません。
  • HJ形と組み合わせての使用は、お止めください。
  • さらい刃インサートは1コーナ仕様となっています。
  • さらい刃インサートの外周切れ刃は、普通刃より引っ込んだ仕様となっています。よって、さらい刃インサート直後の普通刃は、刃当たり送りfz(mm/t)が2倍となります。損傷状態にご注意ください。
  • さらい刃インサートを使用する場合、切り込み量apは1mm以下を推奨いたします。
タンガロイ・SWMT-HJ・四角形・ポジ・穴有・旋削チップ さらい刃インサートの使用上の注意図A

図A

タンガロイ・SWMT-HJ・四角形・ポジ・穴有・旋削チップ さらい刃インサートの使用上の注意図B

図B

型番リスト

型番
被削材
コーティング
材種記号
CADデータ有無(2D/3D)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SWMT13T3AFPR-HJ-AH120

P(鋼)[○] / K(鋳鉄)[○] / S(耐熱合金・チタン合金)[○]
PVDコーティング
AH120
2D/3D

10個

880( 968円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

四角形片面仕様のインサート。
【仕様】
・HJ形インサート
・TAW/EAW形用
【材種特長】
・『AH3135』高い耐欠損性を誇る、汎用的な切削条件での鋼、ステンレス鋼の加工に最適
・『T3225』は耐摩耗性と耐欠損性に優れ、鋼やステンレス鋼の高能率加工を提供する
【用途】
・高送り加工用

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

カタログ

 

SWMT13T3AFPR-HJ-AH120で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

タンガロイ・SWMT-HJ・四角形・ポジ・穴有・旋削チップの型番SWMT13T3AFPR-HJ-AH120のページです。
型番SWMT13T3AFPR-HJ-AH120に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

タンガロイ・SWMT-HJ・四角形・ポジ・穴有・旋削チップ

タンガロイ・SWMT-HJ・四角形・ポジ・穴有・旋削チップ

    タンガロイ・DNMG-AS・55°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

    タンガロイ・DNMG-AS・55°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

      ミル EPTC16用インサート TCGT-MJ

      ミル EPTC16用インサート TCGT-MJ

        タンガロイ・SNGG-P・四角形・ネガ・穴有・旋削チップ

        タンガロイ・SNGG-P・四角形・ネガ・穴有・旋削チップ

          住友電工ハードメタル・DNMG-FA・55°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

          住友電工ハードメタル・DNMG-FA・55°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

            三菱マテリアル・CCMT・80°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

            三菱マテリアル・CCMT・80°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

              タンガロイ・TNMG-SM・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ

              タンガロイ・TNMG-SM・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ

                三菱マテリアル・DNGA・55°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

                三菱マテリアル・DNGA・55°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

                  タンガロイ・DNMG-SH・55°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

                  タンガロイ・DNMG-SH・55°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

                    日本特殊陶業・DCGT・55°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

                    日本特殊陶業・DCGT・55°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

                      京セラ・TNMG-XP・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ

                      京セラ・TNMG-XP・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ

                        京セラ・DNMG-TK・55°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

                        京セラ・DNMG-TK・55°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

                          三菱マテリアル・DNMG-LK・55°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

                          三菱マテリアル・DNMG-LK・55°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

                            メーカー タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ 住友電工ハードメタル 三菱マテリアル タンガロイ 三菱マテリアル タンガロイ 日本特殊陶業 京セラ 京セラ 三菱マテリアル
                            通常価格 870円 980円 1,520円 1,070円 802円 479円 670円 1,541円 1,100円 1,312円 592円 790円 768円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   1日目~   3日目~   3日目~   3日目~  
                            形状 S(四角形) D(55°ひし形) - S(四角形) D(55°ひし形) C(80°ひし形) T(三角形) D(55°ひし形) D(55°ひし形) D(55°ひし形) T(三角形) D(55°ひし形) D(55°ひし形)
                            コーナーR(ノーズR)(mm) 1.5 - - - - - - - - - - - -
                            材種(母材) 超硬 - - 超硬 サーメット - 超硬 - 超硬 - - - 超硬
                            逃げ角 特殊 ネガ0°(N) - ネガ0°(N) ネガ0°(N) ポジ7°(C) ネガ0°(N) ネガ0°(N) ネガ0°(N) ポジ7°(C) ネガ0°(N) ネガ0°(N) ネガ0°(N)
                            勝手 なし - - なし なし なし なし なし - なし なし なし

                            タンガロイ・SWMT-HJ・四角形・ポジ・穴有・旋削チップのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            SWMT13T3AFPR-HJ-AH130
                            SWMT13T3AFPR-HJ-AH140
                            SWMT13T3AFPR-HJ-AH3135
                            SWMT13T3AFPR-HJ-T1115
                            SWMT13T3AFPR-HJ-T1215
                            SWMT13T3AFPR-HJ-T3130
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            被削材 コーティング 材種記号 CADデータ有無
                            (2D/3D)

                            880円

                            ( 968円 )
                            10個 -

                            1日目

                            S(耐熱合金・チタン合金)[◯] / M(ステンレス鋼)[◯]PVDコーティングAH1302D/3D

                            880円

                            ( 968円 )
                            10個 -

                            1日目

                            M(ステンレス鋼)[◯]PVDコーティングAH1402D/3D

                            870円

                            ( 957円 )
                            10個 -

                            1日目

                            S(耐熱合金・チタン合金)[◯] / M(ステンレス鋼)[◯] / P(鋼)[◯]PVDコーティングAH3135-

                            880円

                            ( 968円 )
                            10個 -

                            1日目

                            K(鋳鉄)[◯]CVDコーティングT11152D/3D

                            970円

                            ( 1,067円 )
                            10個 -

                            1日目

                            K(鋳鉄)[◯]CVDコーティングT12152D/3D

                            880円

                            ( 968円 )
                            10個 -

                            1日目

                            P(鋼)[◯]CVDコーティングT31302D/3D

                            外径用チップ・内径用チップカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました