(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:TCP18L120-010-AH725
溝入れ用インサート TCP18L/TCP18L-F チップ

溝入れ用インサート TCP18L/TCP18L-F TCP18L120-010-AH725

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
2,710円
税込単価
2,981円

【特長】・大きなすくい角で切れ味に優れ、良好な仕上げ面を実現・AH725材種は...

詳細情報を確認する

  • 用途:
    溝入れ
  • 勝手:
  • 材種(母材):
    超硬
  • コーティング:
    PVDコーティング
  • 適合ホルダ:
    STCL-18、STCL1212-F18-CHP、STCL1212/1616-H/X18-CHP、STCL2020/2525-X/Z18-CHP、QC-STCL、QC-STCL-CHP、QC-STCL-Y、QC-STCL-Y-CHP、C-STCL-18-CHP
  • 適合ブレード:
    STCAL18-CHP
  • 利用可能コーナー数:
    4
  • 刃幅公差(mm):
    ±0.02

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

TCP18L120-010-AH725 の仕様・寸法情報

商品情報

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

経済的な4コーナ溝入れ 多機能工具

 
【独自の3点クランプトシステム】
優れた刃先位置精度を実現する独自のポケット形状

 

タンガロイ・STCR/L-18用・溝入れ用チップ・突っ切り用チップ 製品の基本仕様・特長 関連画像01
【未使用コーナを切りくずの接触等からガード】
未使用コーナは、加工中の切りくずとの接触で損傷することがなく、インサートの切れ刃全てを使用することができる
タンガロイ・STCR/L-18用・溝入れ用チップ・突っ切り用チップ 製品の基本仕様・特長 関連画像02

TETRAMINICUT 18形(溝幅:0.33~3mm)

  • 低送りでの切りくず処理性に優れるTCLブレーカを追加
  • 0.5~1.5mm の各ピッチに対応したさらい刃付きねじ切りインサートを追加
  • 刃先仕様の異なる5種類のブレーカをラインナップ
  • 内部給油式CHPホルダにより高能率加工が可能
タンガロイ・STCR/L-18用・溝入れ用チップ・突っ切り用チップ 製品の基本仕様・特長 関連画像04

DIRECTTUNGJET

  • ホースレス配管接続によるダイレクト・タングジェットシステム用ホルダを設定
タンガロイ・STCR/L-18用・溝入れ用チップ・突っ切り用チップ 製品の基本仕様・特長 関連画像04

性能・試験情報

切削性能

【工具剛性】

タンガロイ・STCR/L-18用・溝入れ用チップ・突っ切り用チップ 性能試験情報 関連画像01
 

【工具寿命】

タンガロイ・STCR/L-18用・溝入れ用チップ・突っ切り用チップ 性能試験 関連画像02

ホルダ:STCR2525Z18
インサート:TCG18R200-020 AH7025
被削材:SCM440
切削速度:Vc = 180m/min
送り:f = 0.07mm/rev
溝幅:2mm
溝深さ:2.5mm

タンガロイ・STCR/L-18用・溝入れ用チップ・突っ切り用チップ 性能試験 関連情報03

ホルダ:STCR1010X18
インサート:TCP18R200F-010 SH725
被削材:SUS304
切削速度:Vc = 120m/min
送り:f = 0.05mm/rev
溝幅:2mm
溝深さ:2.5mm
切削油:湿式

外形図

タンガロイ・STCR/L-18用・溝入れ用チップ・突っ切り用チップ 外形図01

TCP18R/L(微小ホーニング)

 
タンガロイ・STCR/L-18用・溝入れ用チップ・突っ切り用チップ 外形図02

TCP18R/L-F(シャープエッジ)

推奨切削条件

推奨切削条件表

  • 本切削条件はメーカー推奨条件をもとに被削材別(一般鋼、合金鋼、調質鋼、高硬度鋼、ステンレス鋼、アルミ、鋳鉄等)に回転数、送り速度、切込み量を記載したものです。
  • 加工環境(工作機械、ツーリング等)によっても最適加工条件は変化しますので、加工状況(加工面、ビビり等)を確認して補正しながらご使用ください。
 
タンガロイ・STCR/L-18用・溝入れ用チップ・突っ切り用チップ 推奨切削条件表

型番リスト

型番
コーナーR(ノーズR)(mm)
刃幅(mm)
材種記号
ホーニング
CADデータ有無(2D/3D)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

TCP18L120-010-AH725

0.1
1.2
AH725
微小ホーニング
2D/3D

5個

2,710( 2,981円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・大きなすくい角で切れ味に優れ、良好な仕上げ面を実現
・AH725材種は耐欠損性に優れる刃先仕様を採用
・『SH725』高い耐摩耗性を発揮、鋼・ステンレス鋼加工用材種
・『SH7025』鋭い切れ味を持つ小型部品加工用材種、高品位な仕上げ面、安定加工を実現

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

カタログ

Loading...

TCP18L120-010-AH725で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

溝入れ用インサート TCP18L/TCP18L-Fの型番TCP18L120-010-AH725のページです。
型番TCP18L120-010-AH725に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

溝入れ用インサート TCP18L/TCP18L-F

溝入れ用インサート TCP18L/TCP18L-F

    溝入れ用インサート TCP18R/TCP18R-F

    溝入れ用インサート TCP18R/TCP18R-F

      イスカル・カムグルーブ用・溝入れ用チップ・突っ切り用チップ

      イスカル・カムグルーブ用・溝入れ用チップ・突っ切り用チップ

        京セラ・MGI用・溝入れ用チップ・突っ切り用チップ

        京セラ・MGI用・溝入れ用チップ・突っ切り用チップ

          日本特殊陶業・CTPW型用・溝入れ用チップ・突っ切り用チップ

          日本特殊陶業・CTPW型用・溝入れ用チップ・突っ切り用チップ

            三菱マテリアル・CTBH用・溝入れ用チップ・突っ切り用チップ

            三菱マテリアル・CTBH用・溝入れ用チップ・突っ切り用チップ

              三菱マテリアル・CTDH用・溝入れ用チップ・突っ切り用チップ

              三菱マテリアル・CTDH用・溝入れ用チップ・突っ切り用チップ

                サンドビック・コロカットQD用・溝入れ用チップ・突っ切り用チップ

                サンドビック・コロカットQD用・溝入れ用チップ・突っ切り用チップ

                  日本特殊陶業・GTPA/Y-GTPA型用・溝入れ用チップ・突っ切り用チップ

                  日本特殊陶業・GTPA/Y-GTPA型用・溝入れ用チップ・突っ切り用チップ

                    タンガロイ・ETFR/L用・溝入れ用チップ・突っ切り用チップ

                    タンガロイ・ETFR/L用・溝入れ用チップ・突っ切り用チップ

                      タンガロイ・CGWSR/L-W用・溝入れ用チップ・突っ切り用チップ

                      タンガロイ・CGWSR/L-W用・溝入れ用チップ・突っ切り用チップ

                        日本特殊陶業・CTDP型用・溝入れ用チップ・突っ切り用チップ

                        日本特殊陶業・CTDP型用・溝入れ用チップ・突っ切り用チップ

                          タンガロイ・SSG/ASG形用・溝入れ用チップ・突っ切り用チップ

                          タンガロイ・SSG/ASG形用・溝入れ用チップ・突っ切り用チップ

                            メーカー タンガロイ タンガロイ イスカル 京セラ 日本特殊陶業 三菱マテリアル 三菱マテリアル サンドビック 日本特殊陶業 タンガロイ タンガロイ 日本特殊陶業 タンガロイ
                            通常価格 2,710円 2,710円 2,793円 2,240円 3,470円 3,010円 1,313円 1,350円 2,870円 1,350円 1,110円 1,850円 1,330円
                            通常出荷日 1日目~   1日目~   1日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 1日目~   9日目   3日目   1日目   1日目   1日目  
                            用途 溝入れ 溝入れ 溝入れ / 突っ切り 溝入れ 溝入れ / 突っ切り 溝入れ / 突っ切り 溝入れ / 突っ切り - 溝入れ / 突っ切り 溝入れ / 突っ切り - 溝入れ / 突っ切り 溝入れ
                            勝手 - - - - - なし - - なし
                            材種(母材) 超硬 超硬 - - 超硬 超硬 超硬 超硬 - 超硬 - 超硬 超硬
                            コーティング PVDコーティング PVDコーティング PVDコーティング - PVDコーティング PVDコーティング PVDコーティング - - PVDコーティング - PVDコーティング PVDコーティング
                            適合ホルダ STCL-18、STCL1212-F18-CHP、STCL1212/1616-H/X18-CHP、STCL2020/2525-X/Z18-CHP、QC-STCL、QC-STCL-CHP、QC-STCL-Y、QC-STCL-Y-CHP、C-STCL-18-CHP STCR-18、JS-STCL18、STCR1212-F18-CHP、STCR1212/1616-H/X18-CHP、STCR2020/2525-X/Z18-CHP、QC-STCR、QC-STCR-CHP、QC-STCR-Y、QC-STCR-Y-CHP、C-STCR-18-CHP、C-STCFL-18-CHP、QR12-STCL-CHP - - - - - - - ETFR/L、EFPR/L、ETFR-CHP - - S/ASG

                            溝入れ用インサート TCP18L/TCP18L-Fのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            TCP18L043-005-AH725
                            TCP18L043F-005-SH7025
                            TCP18L043F-005-SH725
                            TCP18L120F-010-SH7025
                            TCP18L120F-010-SH725
                            TCP18L125-010-AH725
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            コーナーR(ノーズR)
                            (mm)
                            刃幅
                            (mm)
                            材種記号 ホーニング CADデータ有無
                            (2D/3D)

                            2,710円

                            ( 2,981円 )
                            5個 -

                            1日目

                            0.050.43AH725微小ホーニング2D/3D

                            2,995円

                            ( 3,295円 )
                            5個 -

                            2日目

                            0.050.43SH7025シャープエッジ-

                            2,710円

                            ( 2,981円 )
                            5個 -

                            1日目

                            0.050.43SH725シャープエッジ2D/3D

                            2,995円

                            ( 3,295円 )
                            5個 -

                            2日目

                            0.11.2SH7025シャープエッジ-

                            2,710円

                            ( 2,981円 )
                            5個 -

                            1日目

                            0.11.2SH725シャープエッジ2D/3D

                            2,710円

                            ( 2,981円 )
                            5個 -

                            1日目

                            0.11.25AH725微小ホーニング2D/3D

                            溝入れ用チップ・突っ切り用チップカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました