(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

タンガロイ・SSG/ASG形用・溝入れ用チップ・突っ切り用チップ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:SSS16N-GH130
タンガロイ・SSG/ASG形用・溝入れ用チップ・突っ切り用チップ チップ

通常単価(税別)
1,520円
税込単価
1,672円

溝削り用のインサート。【特長】・1コーナインサート。【用途】・溝削り用。

詳細情報を確認する

  • 用途:
    溝入れ
  • 勝手:
    なし
  • 材種(母材):
    超硬
  • コーティング:
    PVDコーティング
  • 適合ホルダ:
    S/ASG
  • 材種記号:
    GH130
  • CADデータ有無(2D/3D):
    2D/3D
  • 利用可能コーナー数:
    1
  • 刃幅公差(mm):
    ±0.04

(i)ご注意

  • 商品画像は代表例です。型番により、形状が異なる場合がございます。
 
カタログを表示

SSS16N-GH130 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
コーナーR(ノーズR)(mm)
刃幅(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SSS16N-GH130

0.16
1.6

10個

1,520( 1,672円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

溝削り用のインサート。
【特長】
・1コーナインサート。
【用途】
・溝削り用。

(i)ご注意

  • 商品画像は代表例です。型番により、形状が異なる場合がございます。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

タンガロイ・SSG/ASG形用・溝入れ用チップ・突っ切り用チップの型番SSS16N-GH130のページです。
型番SSS16N-GH130に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

タンガロイ・SSG/ASG形用・溝入れ用チップ・突っ切り用チップ

タンガロイ・SSG/ASG形用・溝入れ用チップ・突っ切り用チップ

    三菱マテリアル・SBAHR形用・溝入れ用チップ・突っ切り用チップ

    三菱マテリアル・SBAHR形用・溝入れ用チップ・突っ切り用チップ

      京セラ・MGI用・溝入れ用チップ・突っ切り用チップ

      京セラ・MGI用・溝入れ用チップ・突っ切り用チップ

        三菱マテリアル・CTDH用・溝入れ用チップ・突っ切り用チップ

        三菱マテリアル・CTDH用・溝入れ用チップ・突っ切り用チップ

          タンガロイ・CGWSR/L-W用・溝入れ用チップ・突っ切り用チップ

          タンガロイ・CGWSR/L-W用・溝入れ用チップ・突っ切り用チップ

            日本特殊陶業・NTGW型用・溝入れ用チップ・突っ切り用チップ

            日本特殊陶業・NTGW型用・溝入れ用チップ・突っ切り用チップ

              三菱マテリアル・CTAH・溝入れ・突っ切り用チップ

              三菱マテリアル・CTAH・溝入れ・突っ切り用チップ

                タンガロイ・ETFR/L用・溝入れ用チップ・突っ切り用チップ

                タンガロイ・ETFR/L用・溝入れ用チップ・突っ切り用チップ

                  イスカル・カムグルーブ用・溝入れ用チップ・突っ切り用チップ

                  イスカル・カムグルーブ用・溝入れ用チップ・突っ切り用チップ

                    イスカル・タンググリップ用・溝入れ用チップ・突っ切り用チップ

                    イスカル・タンググリップ用・溝入れ用チップ・突っ切り用チップ

                      日本特殊陶業・CTP/CTP-OH型用・溝入れ用チップ・突っ切り用チップ

                      日本特殊陶業・CTP/CTP-OH型用・溝入れ用チップ・突っ切り用チップ

                        日本特殊陶業・CTDP型用・溝入れ用チップ・突っ切り用チップ

                        日本特殊陶業・CTDP型用・溝入れ用チップ・突っ切り用チップ

                          三菱マテリアル・CTBH用・溝入れ用チップ・突っ切り用チップ

                          三菱マテリアル・CTBH用・溝入れ用チップ・突っ切り用チップ

                            メーカー タンガロイ 三菱マテリアル 京セラ 三菱マテリアル タンガロイ 日本特殊陶業 三菱マテリアル タンガロイ イスカル イスカル 日本特殊陶業 日本特殊陶業 三菱マテリアル
                            通常価格 1,330円 2,269円 2,240円 1,313円 1,110円 1,988円 2,366円 1,350円 2,793円 941円 1,988円 1,850円 3,010円
                            通常出荷日 1日目   4日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   1日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目   1日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目~   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能
                            用途 溝入れ 溝入れ 溝入れ 溝入れ / 突っ切り - 溝入れ / 突っ切り 溝入れ / 突っ切り 溝入れ / 突っ切り 溝入れ / 突っ切り 溝入れ / 突っ切り 溝入れ / 突っ切り 溝入れ / 突っ切り 溝入れ / 突っ切り
                            勝手 なし - - なし - なし - - - - -
                            材種(母材) 超硬 超硬 - 超硬 - 超硬 超硬 超硬 - - 超硬 超硬 超硬
                            コーティング PVDコーティング PVDコーティング - PVDコーティング - PVDコーティング PVDコーティング PVDコーティング PVDコーティング - - PVDコーティング PVDコーティング
                            適合ホルダ S/ASG - - - - - - ETFR/L、EFPR/L、ETFR-CHP - - - - -

                            タンガロイ・SSG/ASG形用・溝入れ用チップ・突っ切り用チップのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            SSM22N-GH130
                            SSM31N-GH130
                            SSM41N-GH130
                            SSS22N-GH130
                            SSS31N-GH130
                            SSS41N-GH130
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            コーナーR(ノーズR)
                            (mm)
                            刃幅
                            (mm)

                            1,330円

                            ( 1,463円 )
                            10個 -

                            1日目

                            0.22.2

                            1,390円

                            ( 1,529円 )
                            10個 -

                            1日目

                            0.23.1

                            1,450円

                            ( 1,595円 )
                            10個 -

                            1日目

                            0.254.1

                            1,330円

                            ( 1,463円 )
                            10個 -

                            1日目

                            0.22.2

                            1,390円

                            ( 1,529円 )
                            10個 -

                            1日目

                            0.23.1

                            1,450円

                            ( 1,595円 )
                            10個 -

                            1日目

                            0.254.1

                            溝入れ用チップ・突っ切り用チップカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました