(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

タンガロイ・VNMG-TS・35°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

タンガロイ・VNMG-TS・35°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常価格(税別)
779円 ~ 1,320円
税込価格
857円 ~ 1,452円

M級の35°ひし形インサート。【仕様】・すくい角:10°【材種特長】・『AT9...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • CADデータ用データダウンロードをご利用の際、データのご用意がない商品が一部ございます。その際は絞り込み条件の「CADデータ」項目(2D/3D)を選択後、ダウンロードボタンをご利用ください。詳細はこちらをご確認下さい。

商品情報

製品特長・仕様

サーメットの常識を超えた耐欠損性と安定した長寿命を実現!

特殊表面技術

  • 平滑強靭層
    インサート表面から内部への組成・粒径を制御、硬さと靭性を両立
    タンガロイ・VNMG-TS・35°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ 平滑強靭層用
    超耐欠損性+耐摩耗性を両立安定した加工を実現!
タンガロイ・VNMG-TS・35°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ 平滑強靭層
  • インサート表面の凹凸を大幅に低減
    凝着の大幅抑制により仕上面品位の向上と耐摩耗性の向上を実現
タンガロイ・VNMG-TS・35°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ インサート表面の凹凸を大幅に低減

適応領域図

タンガロイ・VNMG-TS・35°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ 適応領域図
(New)AT9530
鋼の高速仕上げ加工に対して優れた耐摩耗性を示すコーテッドサーメット材種。特に合金鋼加工において、圧倒的な耐摩耗性を発揮する、合金鋼加工第一推奨コーティングサーメット材種

NS9530
優れた仕上げ面品位と安定した加工を実現する汎用サーメット材種

GT9530
耐摩耗性で定評のあるプレミアムコートの採用により高速、高能率加工を実現するコーテッドサーメット材種

チップブレーカ(ネガタイプ・インサート)

適応領域チップ 
ブレーカ
特長
仕上げ ~ 中切削TSシャープな刃先を持った仕上げ切削のオールラウンドチップブレーカ。シャフト加工などに威力を発揮。

T9235 を加えたT9200 シリーズは、お客様に高能率加工をご提案致します

新被膜処理技術の採用により、高い靭性を備えたT9200 シリーズ

タンガロイ・VNMG-TS・35°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ 特長-1
タンガロイ・VNMG-TS・35°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ 特長-2

優れた耐クレータ摩耗性

耐摩耗性強化Al2O3被膜

タンガロイ・VNMG-TS・35°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ 特長-3

優れた耐逃げ面摩耗性

T9200 シリーズは、圧倒的な耐逃げ面摩耗性を発揮!

タンガロイ・VNMG-TS・35°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ 特長-4

新被膜処理技術による優れた耐欠損性

タンガロイ社が独自に開発した被膜強靭化処理技術により、加工中に発生するクラックの進展を抑制し、安定加工を実現。

新技術による効果

新表面処理技術により、インサートの工具寿命を延長

タンガロイ・VNMG-TS・35°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ 特長-5

外形図

タンガロイ・VNMG-TS・35°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ 外形図

推奨切削条件

推奨切削条件表

タンガロイ・VNMG-TS・35°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ 推奨切削条件表

材種 : NS9530

ISO材種材種記号材料条件推奨切削速度(Vc)
P1炭素鋼、鋳鋼、快削鋼 <0.25%C焼なまし :125230-380 m/min
P2炭素鋼、鋳鋼、快削鋼 >=0.25%C焼なまし :190200-330 m/min
P3炭素鋼、鋳鋼、快削鋼 <0.55%C焼き入れ、焼き戻し :250160-300 m/min
P4炭素鋼、鋳鋼、快削鋼 >=0.55%C焼なまし :220190-320 m/min
P5炭素鋼、鋳鋼、快削鋼 >=0.55%C焼き入れ、焼き戻し :300140-280 m/min
P6低合金鋼、鋳鋼(合金成分5%以下)焼なまし :200160-300 m/min
P7低合金鋼、鋳鋼(合金成分5%以下)焼き入れ、焼き戻し :275150-280 m/min
P8低合金鋼、鋳鋼(合金成分5%以下)焼き入れ、焼き戻し :300140-230 m/min
P9低合金鋼、鋳鋼(合金成分5%以下)焼き入れ、焼き戻し :350130-200 m/min
P10高合金鋼、鋳鋼、工具鋼焼なまし :200160-280 m/min
P11高合金鋼、鋳鋼、工具鋼焼き入れ、焼き戻し :325130-200 m/min
N21アルミニウム鍛造合金非硬化 : 601000-2500 m/min
N22アルミニウム鍛造合金硬化 :100300-1000 m/min
N23アルミニウム鋳造合金 <12% Si非硬化 : 75300-1000 m/min
N24アルミニウム鋳造合金硬化 : 90200-600 m/min
N26銅合金 >1% pb快削 :110250-600 m/min
N27銅合金真ちゅう : 90180-400 m/min
N28銅合金電気銅 :100150-300 m/min
S31耐熱合金(Fe基)焼なまし :20035-45 m/min
S32耐熱合金(Fe基)硬化 :28025-35 m/min
S33耐熱合金(Ni又はCo基)焼なまし :25025-30 m/min
S34耐熱合金(Ni又はCo基)硬化 :35015-25 m/min
S35耐熱合金(Ni又はCo基)鋳造 :32020-30 m/min
S36純チタン純 :31080-160 m/min
S37チタン合金アルファ+ベ-タ合金 硬化 :31040-50 m/min

適用被削材

タンガロイ・VNMG-TS・35°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ 適用被削材

選定サポート情報

タンガロイ・VNMG-TS・35°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ 選定サポート

切りくず処理範囲

タンガロイ・VNMG-TS・35°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ 選定サポート2

[P] 鋼

ネガタイプ

仕上げ ~ 軽切削
ap = 0.2 - 1.5 mm
仕上げ ~ 中切削
ap = 1.0 - 2.5 mm
タンガロイ・VNMG-TS・35°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ ネガタイプ-1
タンガロイ・VNMG-TS・35°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ ネガタイプ-2

切削領域

タンガロイ・VNMG-TS・35°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ 切削領域
用途材種母材コーティング層
比重硬さ
(HRA)
抗折力
(GPa)
主構成厚さ
(μm)
PT920514.291.52.4微細等方柱状結晶 Ti 系化合物+ Al2O318
T921514.090.52.6微細等方柱状結晶 Ti 系化合物+ Al2O318
T922513.889.82.7微細等方柱状結晶 Ti 系化合物+ Al2O318
T923513.689.02.7微細等方柱状結晶 Ti 系化合物+ Al2O318

型番リスト

型番
被削材
コーナーR(ノーズR)(mm)
材種(母材)
コーティング
被削材状態
切れ刃長
溝・穴
精度
ワイパー刃
利用可能コーナー数
材種記号
ブレーカ記号
CADデータ有無(2D/3D)
すくい角(°)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
P(鋼)[○] / M(ステンレス鋼)[○]
0.2
超硬
PVDコーティング
連続
12
G(穴あり)
M
なし
4
AH6225
TS
-
10

10個

1,022( 1,124円 )

2日目

M(ステンレス鋼)[○] / S(耐熱合金・チタン合金)[○]
0.2
超硬
PVDコーティング
軽断続
12
G(穴あり)
M
なし
4
AH8015
TS
-
10

10個

1,022( 1,124円 )

2日目

P(鋼)[○] / K(鋳鉄)[○]
0.2
サーメット
ノンコート
連続
12
G(穴あり)
M
なし
4
NS9530
TS
-
10

10個

779( 857円 )

2日目

P(鋼)[○] / M(ステンレス鋼)[○]
0.2
超硬
CVDコーティング
連続
12
G(穴あり)
M
なし
4
T6215
TS
-
10

10個

1,022( 1,124円 )

2日目

P(鋼)[○] / M(ステンレス鋼)[○] / K(鋳鉄)[○]
0.2
超硬
CVDコーティング
連続
12
G(穴あり)
M
なし
4
T9215
TS
-
10

10個

1,022( 1,124円 )

2日目

P(鋼)[○]
0.2
超硬
CVDコーティング
軽断続
12
G(穴あり)
M
なし
4
T9225
TS
-
10

10個

1,022( 1,124円 )

2日目

P(鋼)[○] / M(ステンレス鋼)[○]
0.4
超硬
PVDコーティング
連続
12
G(穴あり)
M
なし
4
AH6225
TS
-
10

10個

1,022( 1,124円 )

2日目

M(ステンレス鋼)[○] / S(耐熱合金・チタン合金)[○]
0.4
超硬
PVDコーティング
軽断続
12
G(穴あり)
M
なし
4
AH8015
TS
-
10

10個

1,022( 1,124円 )

2日目

P(鋼)[○] / K(鋳鉄)[○]
0.4
サーメット
ノンコート
連続
12
G(穴あり)
M
なし
4
NS9530
TS
-
10

10個

779( 857円 )

2日目

P(鋼)[○] / M(ステンレス鋼)[○]
0.4
超硬
CVDコーティング
連続
12
G(穴あり)
M
なし
4
T6215
TS
-
10

10個

1,022( 1,124円 )

2日目

P(鋼)[○] / M(ステンレス鋼)[○] / K(鋳鉄)[○]
0.4
超硬
CVDコーティング
連続
12
G(穴あり)
M
なし
4
T9215
TS
-
10

10個

1,022( 1,124円 )

2日目

P(鋼)[○]
0.4
超硬
CVDコーティング
軽断続
12
G(穴あり)
M
なし
4
T9225
TS
-
10

10個

1,022( 1,124円 )

2日目

P(鋼)[○] / M(ステンレス鋼)[○]
0.8
超硬
PVDコーティング
連続
12
G(穴あり)
M
なし
4
AH6225
TS
-
10

10個

1,022( 1,124円 )

2日目

M(ステンレス鋼)[○] / S(耐熱合金・チタン合金)[○]
0.8
超硬
PVDコーティング
軽断続
12
G(穴あり)
M
なし
4
AH8015
TS
-
10

10個

1,022( 1,124円 )

2日目

P(鋼)[○] / K(鋳鉄)[○]
0.8
サーメット
ノンコート
連続
12
G(穴あり)
M
なし
4
NS9530
TS
-
10

10個

779( 857円 )

2日目

P(鋼)[○] / M(ステンレス鋼)[○]
0.8
超硬
CVDコーティング
連続
12
G(穴あり)
M
なし
4
T6215
TS
-
10

10個

1,022( 1,124円 )

2日目

P(鋼)[○] / M(ステンレス鋼)[○] / K(鋳鉄)[○]
0.8
超硬
CVDコーティング
連続
12
G(穴あり)
M
なし
4
T9215
TS
-
10

10個

1,022( 1,124円 )

2日目

P(鋼)[○]
0.8
超硬
CVDコーティング
軽断続
12
G(穴あり)
M
なし
4
T9225
TS
-
10

10個

1,022( 1,124円 )

2日目

P(鋼)[○] / M(ステンレス鋼)[○]
0.2
超硬
PVDコーティング
連続
16
G(穴あり)
M
なし
4
AH6225
TS
-
10

10個

1,305( 1,436円 )

2日目

M(ステンレス鋼)[○] / S(耐熱合金・チタン合金)[○]
0.2
超硬
PVDコーティング
軽断続
16
G(穴あり)
M
なし
4
AH8015
TS
-
10

10個

1,305( 1,436円 )

2日目

P(鋼)[○] / K(鋳鉄)[○]
0.2
サーメット
ノンコート
連続
16
G(穴あり)
M
なし
4
NS9530
TS
-
10

10個

999( 1,099円 )

2日目

P(鋼)[○] / M(ステンレス鋼)[○]
0.2
超硬
CVDコーティング
連続
16
G(穴あり)
M
なし
4
T6215
TS
-
10

10個

1,305( 1,436円 )

2日目

P(鋼)[○] / M(ステンレス鋼)[○] / K(鋳鉄)[○]
0.2
超硬
CVDコーティング
連続
16
G(穴あり)
M
なし
4
T9215
TS
-
10

10個

1,305( 1,436円 )

2日目

P(鋼)[○]
0.2
超硬
CVDコーティング
軽断続
16
G(穴あり)
M
なし
4
T9225
TS
-
10

10個

1,305( 1,436円 )

2日目

P(鋼)[○] / M(ステンレス鋼)[○]
0.4
超硬
PVDコーティング
連続
16
G(穴あり)
M
なし
4
AH6225
TS
-
10

10個

1,310( 1,441円 )

1日目

M(ステンレス鋼)[○] / S(耐熱合金・チタン合金)[○]
0.4
超硬
PVDコーティング
軽断続
16
G(穴あり)
M
なし
4
AH8015
TS
-
10

10個

1,310( 1,441円 )

1日目

P(鋼)[○] / K(鋳鉄)[○]
0.4
サーメット
PVDコーティング
連続
16
G(穴あり)
M
なし
4
AT9530
TS
-
10

10個

1,170( 1,287円 )

1日目

P(鋼)[○] / K(鋳鉄)[○]
0.4
サーメット
PVDコーティング
連続
16
G(穴あり)
M
なし
4
GT9530
TS
2D/3D
10

10個

1,180( 1,298円 )

1日目

P(鋼)[○] / K(鋳鉄)[○]
0.4
サーメット
ノンコート
連続
16
G(穴あり)
M
なし
4
NS520
TS
2D
10

10個

910( 1,001円 )

1日目

P(鋼)[○] / K(鋳鉄)[○]
0.4
サーメット
ノンコート
連続
16
G(穴あり)
M
なし
4
NS9530
TS
2D/3D
10

10個

910( 1,001円 )

1日目

P(鋼)[○] / M(ステンレス鋼)[○]
0.4
超硬
CVDコーティング
連続
16
G(穴あり)
M
なし
4
T6215
TS
-
10

10個

1,320( 1,452円 )

1日目

P(鋼)[○] / M(ステンレス鋼)[○] / K(鋳鉄)[○]
0.4
超硬
CVDコーティング
連続
16
G(穴あり)
M
なし
4
T9215
TS
2D/3D
10

10個

1,170( 1,287円 )

1日目

P(鋼)[○]
0.4
超硬
CVDコーティング
軽断続
16
G(穴あり)
M
なし
4
T9225
TS
-
10

10個

1,210( 1,331円 )

1日目

P(鋼)[○]
0.4
超硬
CVDコーティング
断続
16
G(穴あり)
M
なし
4
T9235
TS
-
10

10個

1,210( 1,331円 )

1日目

P(鋼)[○] / M(ステンレス鋼)[○]
0.8
超硬
PVDコーティング
連続
16
G(穴あり)
M
なし
4
AH6225
TS
-
10

10個

1,310( 1,441円 )

1日目

M(ステンレス鋼)[○] / S(耐熱合金・チタン合金)[○]
0.8
超硬
PVDコーティング
軽断続
16
G(穴あり)
M
なし
4
AH8015
TS
-
10

10個

1,310( 1,441円 )

1日目

P(鋼)[○] / K(鋳鉄)[○]
0.8
サーメット
PVDコーティング
連続
16
G(穴あり)
M
なし
4
AT9530
TS
-
10

10個

1,170( 1,287円 )

1日目

P(鋼)[○] / K(鋳鉄)[○]
0.8
サーメット
PVDコーティング
連続
16
G(穴あり)
M
なし
4
GT9530
TS
2D/3D
10

10個

1,180( 1,298円 )

1日目

P(鋼)[○] / K(鋳鉄)[○]
0.8
サーメット
ノンコート
連続
16
G(穴あり)
M
なし
4
NS520
TS
2D
10

10個

910( 1,001円 )

1日目

P(鋼)[○] / K(鋳鉄)[○]
0.8
サーメット
ノンコート
連続
16
G(穴あり)
M
なし
4
NS9530
TS
2D/3D
10

10個

910( 1,001円 )

1日目

P(鋼)[○] / M(ステンレス鋼)[○]
0.8
超硬
CVDコーティング
連続
16
G(穴あり)
M
なし
4
T6215
TS
-
10

10個

1,320( 1,452円 )

1日目

P(鋼)[○] / M(ステンレス鋼)[○] / K(鋳鉄)[○]
0.8
超硬
CVDコーティング
連続
16
G(穴あり)
M
なし
4
T9215
TS
2D/3D
10

10個

1,170( 1,287円 )

1日目

P(鋼)[○]
0.8
超硬
CVDコーティング
軽断続
16
G(穴あり)
M
なし
4
T9225
TS
-
10

10個

1,210( 1,331円 )

1日目

P(鋼)[○]
0.8
超硬
CVDコーティング
断続
16
G(穴あり)
M
なし
4
T9235
TS
-
10

10個

1,210( 1,331円 )

1日目

P(鋼)[○] / M(ステンレス鋼)[○]
1.2
超硬
PVDコーティング
連続
16
G(穴あり)
M
なし
4
AH6225
TS
-
10

10個

1,310( 1,441円 )

1日目

M(ステンレス鋼)[○] / S(耐熱合金・チタン合金)[○]
1.2
超硬
PVDコーティング
軽断続
16
G(穴あり)
M
なし
4
AH8015
TS
-
10

10個

1,310( 1,441円 )

1日目

P(鋼)[○] / K(鋳鉄)[○]
1.2
サーメット
ノンコート
連続
16
G(穴あり)
M
なし
4
NS9530
TS
-
10

10個

1,010( 1,111円 )

1日目

P(鋼)[○] / M(ステンレス鋼)[○]
1.2
超硬
CVDコーティング
連続
16
G(穴あり)
M
なし
4
T6215
TS
-
10

10個

1,320( 1,452円 )

1日目

P(鋼)[○] / M(ステンレス鋼)[○] / K(鋳鉄)[○]
1.2
超硬
CVDコーティング
連続
16
G(穴あり)
M
なし
4
T9215
TS
-
10

10個

1,170( 1,287円 )

1日目

P(鋼)[○]
1.2
超硬
CVDコーティング
軽断続
16
G(穴あり)
M
なし
4
T9225
TS
-
10

10個

1,210( 1,331円 )

1日目

P(鋼)[○]
1.2
超硬
CVDコーティング
断続
16
G(穴あり)
M
なし
4
T9235
TS
-
10

10個

1,210( 1,331円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

M級の35°ひし形インサート。
【仕様】
・すくい角:10°
【材種特長】
・『AT9530』優れた耐摩耗性を実現、合金鋼加工において、圧倒的な耐摩耗性を発揮する合金鋼加工第一推奨コーティングサーメット材種
・『T9215』耐摩耗性と耐チッピング性のバランスに優れる、鋼加工における第一推奨材種、広範囲な加工に適用可能な高汎用材種
・『T9225』中~荒加工における第一推奨材種、優れた耐欠損性を有する
・『AH8015』耐摩耗性と耐欠損性を最適にバランス設計、耐熱合金の汎用加工における第一推奨材種、ねじ切り加工用第一推奨材種
・『AH6225』ステンレス鋼加工第一推奨材種、あらゆる加工形態に適用可能な高汎用性材種
・『GT9530』優れた耐摩耗性を実現、仕上げ加工で抜群の加工面品位を誇る材種
・『NS9530』鋼の仕上げから中切削に最適、高い欠損性を誇る材種
・『NS520』耐摩耗性に優れる
・『T6215』中~高速切削において、優れた耐摩耗性を発揮、ステンレス鋼加工における第一推奨CVD材種
・『T9235』強断続切削において、高い耐欠損性を発揮
【用途】
・『NS520/GT9530/AT9530/NS9530』の被削材:鋼、鋳鉄
・『T9225、T9235』の被削材:鋼
・『T9215』の被削材:鋼、ステンレス鋼、鋳鉄
・『T6215/AH6225』の被削材:鋼、ステンレス鋼
・『AH8015』の被削材:ステンレス鋼、耐熱合金・チタン合金
・外径、内径用
・仕上げ用

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • CADデータ用データダウンロードをご利用の際、データのご用意がない商品が一部ございます。その際は絞り込み条件の「CADデータ」項目(2D/3D)を選択後、ダウンロードボタンをご利用ください。詳細はこちらをご確認下さい。

カタログ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

タンガロイ・VNMG-TS・35°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

タンガロイ・VNMG-TS・35°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

    タンガロイ・VNMG-TSF・35°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

    タンガロイ・VNMG-TSF・35°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

      タンガロイ・DNMG-TS・55°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

      タンガロイ・DNMG-TS・55°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

        タンガロイ・VNMG-ZF・35°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

        タンガロイ・VNMG-ZF・35°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

          タンガロイ・WNMG-TS・六角形・ネガ・穴有・旋削チップ

          タンガロイ・WNMG-TS・六角形・ネガ・穴有・旋削チップ

            タンガロイ・VNMG-SM・35°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

            タンガロイ・VNMG-SM・35°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

              タンガロイ・TNMG-27・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ

              タンガロイ・TNMG-27・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ

                タンガロイ・WNMG-AFW・六角形・ネガ・穴有・旋削チップ

                タンガロイ・WNMG-AFW・六角形・ネガ・穴有・旋削チップ

                  タンガロイ・VNMG-DM・35°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

                  タンガロイ・VNMG-DM・35°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

                    タンガロイ・WNMG-ZF・六角形・ネガ・穴有・旋削チップ

                    タンガロイ・WNMG-ZF・六角形・ネガ・穴有・旋削チップ

                      タンガロイ・SNMG-37・四角形・ネガ・穴有・旋削チップ

                      タンガロイ・SNMG-37・四角形・ネガ・穴有・旋削チップ

                        タンガロイ・DNMG-NS・55°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

                        タンガロイ・DNMG-NS・55°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

                          タンガロイ・DNMG・55°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

                          タンガロイ・DNMG・55°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

                            メーカー タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ
                            通常価格 779円 780円 820円 779円 660円 950円 770円 590円 1,170円 676円 840円 980円 810円
                            通常出荷日 1日目~   1日目   1日目~   1日目~   1日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   1日目   1日目   1日目~   1日目   1日目   1日目  
                            形状 V(35°ひし形) V(35°ひし形) D(55°ひし形) V(35°ひし形) W(六角形) V(35°ひし形) T(三角形) W(六角形) V(35°ひし形) W(六角形) S(四角形) D(55°ひし形) D(55°ひし形)
                            用途 仕上げ切削 仕上げ切削 仕上げ切削 仕上げ切削 仕上げ切削 中切削 - 仕上げ~中切削 中切削 仕上げ切削 中切削 仕上げ切削 中切削
                            逃げ角 ネガ0°(N) ネガ0°(N) ネガ0°(N) ネガ0°(N) ネガ0°(N) ネガ0°(N) ネガ0°(N) ネガ0°(N) ネガ0°(N) ネガ0°(N) ネガ0°(N) ネガ0°(N) ネガ0°(N)
                            勝手 なし なし - なし - なし なし なし なし - なし なし -
                            厚さ 04(4.76) 04(4.76) - 04(4.76) 04(4.76) 04(4.76) 04(4.76) 04(4.76) 04(4.76) 04(4.76) 04(4.76) 04(4.76) -

                            タンガロイ・VNMG-TS・35°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            外径用チップ・内径用チップカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました