(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

タンガロイ・VNMG-TQ・35°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

タンガロイ・VNMG-TQ・35°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常価格(税別)
910円 ~ 1,210円
税込価格
1,001円 ~ 1,331円

連続~弱断続加工において耐熱衝撃性を強化したチップブレーカ。【材種特長】・『A...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

商品情報

製品特長・仕様

AT9530

鋼の高速仕上げ加工に対して優れた耐摩耗性を示すコーテッドサーメット材種。
特に合金鋼加工において、圧倒的な耐摩耗性を発揮する、合金鋼加工第一推奨コーティングサーメット材種

NS9530

優れた仕上げ面品位と安定した加工を実現する汎用サーメット材種

GT9530

耐摩耗性で定評のあるプレミアムコートの採用により高速、高能率加工を実現するコーテッドサーメット材種

補助チップブレーカ

適応領域チップ 
ブレーカ
形状特長
仕上げ ~ 中切削TQタンガロイ・VNMG-TQ・35°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ 補助チップブレーカ連続 ~ 弱断続加工において、耐熱衝撃性を強化したチップブレーカ。

T9205 & T9235 を加えたT9200 シリーズは、お客様に高能率加工をご提案致します

新被膜処理技術の採用により、高い靭性を備えたT9200 シリーズ

タンガロイ・VNMG-TQ・35°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ 特長-1
タンガロイ・VNMG-TQ・35°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ 特長-2

優れた耐クレータ摩耗性

耐摩耗性強化Al2O3被膜

タンガロイ・VNMG-TQ・35°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ 特長-3

優れた耐逃げ面摩耗性

T9200 シリーズは、圧倒的な耐逃げ面摩耗性を発揮!

タンガロイ・VNMG-TQ・35°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ 特長-4

新被膜処理技術による優れた耐欠損性

タンガロイ社が独自に開発した被膜強靭化処理技術により、加工中に発生するクラックの進展を抑制し、安定加工を実現。

新技術による効果

新表面処理技術により、インサートの工具寿命を延長

タンガロイ・VNMG-TQ・35°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ 特長-5

外形図

タンガロイ・VNMG-TQ・35°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ 外形図
タンガロイ・VNMG-TQ・35°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ 外形図2

仕上げ~中切削/TQ

推奨切削条件

推奨切削条件表

タンガロイ・VNMG-TQ・35°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ 推奨切削条件表

適用被削材

タンガロイ・VNMG-TQ・35°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ 適用被削材

選定サポート情報

タンガロイ・VNMG-TQ・35°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ 選定サポート

切りくず処理範囲

タンガロイ・VNMG-TQ・35°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ 選定サポート2

切削領域

タンガロイ・VNMG-TQ・35°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ 切削領域
用途材種母材コーティング層
比重硬さ
(HRA)
抗折力
(GPa)
主構成厚さ
(μm)
PT920514.291.52.4微細等方柱状結晶 Ti 系化合物+ Al2O318
T921514.090.52.6微細等方柱状結晶 Ti 系化合物+ Al2O318
T922513.889.82.7微細等方柱状結晶 Ti 系化合物+ Al2O318
T923513.689.02.7微細等方柱状結晶 Ti 系化合物+ Al2O318

型番リスト

型番
被削材
コーナーR(ノーズR)(mm)
材種(母材)
コーティング
被削材状態
材種記号
CADデータ有無(2D/3D)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
P(鋼)[○] / K(鋳鉄)[○]
0.4
サーメット
PVDコーティング
連続
AT9530
-

10個

1,170( 1,287円 )

1日目

P(鋼)[○] / K(鋳鉄)[○]
0.4
サーメット
PVDコーティング
連続
GT9530
2D/3D

10個

1,180( 1,298円 )

1日目

P(鋼)[○] / K(鋳鉄)[○]
0.4
サーメット
ノンコート
連続
NS9530
2D/3D

10個

910( 1,001円 )

1日目

P(鋼)[○] / M(ステンレス鋼)[○] / K(鋳鉄)[○]
0.4
超硬
CVDコーティング
連続
T9215
-

10個

1,170( 1,287円 )

1日目

P(鋼)[○]
0.4
超硬
CVDコーティング
軽断続
T9225
-

10個

1,210( 1,331円 )

1日目

P(鋼)[○] / K(鋳鉄)[○]
0.8
サーメット
PVDコーティング
連続
AT9530
-

10個

1,170( 1,287円 )

1日目

P(鋼)[○] / K(鋳鉄)[○]
0.8
サーメット
PVDコーティング
連続
GT9530
2D/3D

10個

1,180( 1,298円 )

1日目

P(鋼)[○] / K(鋳鉄)[○]
0.8
サーメット
ノンコート
連続
NS9530
2D/3D

10個

910( 1,001円 )

1日目

P(鋼)[○] / M(ステンレス鋼)[○] / K(鋳鉄)[○]
0.8
超硬
CVDコーティング
連続
T9215
-

10個

1,170( 1,287円 )

1日目

P(鋼)[○]
0.8
超硬
CVDコーティング
軽断続
T9225
-

10個

1,210( 1,331円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

連続~弱断続加工において耐熱衝撃性を強化したチップブレーカ。
【材種特長】
・『AT9530』優れた耐摩耗性を実現、合金鋼加工において、圧倒的な耐摩耗性を発揮する合金鋼加工第一推奨コーティングサーメット材種
・『T9215』鋼旋削加工において倍速切削を可能にする次世代CVD材種

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

タンガロイ・VNMG-TQ・35°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

タンガロイ・VNMG-TQ・35°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

    タンガロイ・VPET-JSP・35°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

    タンガロイ・VPET-JSP・35°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

      タンガロイ・VPET-JRP・35°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

      タンガロイ・VPET-JRP・35°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

        三菱マテリアル・VBMW・35°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

        三菱マテリアル・VBMW・35°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

          タンガロイ・VNMG-HRF・35°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

          タンガロイ・VNMG-HRF・35°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

            タンガロイ・VBGT-JS・35°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

            タンガロイ・VBGT-JS・35°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

              三菱マテリアル・VNGA・35°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

              三菱マテリアル・VNGA・35°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

                タンガロイ・VPET-JPP・35°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

                タンガロイ・VPET-JPP・35°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

                  タンガロイ・CNMG-CB・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

                  タンガロイ・CNMG-CB・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

                    タンガロイ・DNMG-SH・55°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

                    タンガロイ・DNMG-SH・55°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

                      タンガロイ・DNMG-HRF・55°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

                      タンガロイ・DNMG-HRF・55°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

                        メーカー タンガロイ タンガロイ タンガロイ 三菱マテリアル タンガロイ タンガロイ 三菱マテリアル タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ
                        通常価格 910円 1,330円 1,229円 1,274円 1,180円 1,460円 1,078円 1,229円 630円 1,100円 1,080円
                        通常出荷日 1日目   1日目   1日目   3日目~   1日目   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   1日目   1日目   1日目~  
                        形状 V(35°ひし形) V(35°ひし形) V(35°ひし形) V(35°ひし形) V(35°ひし形) V(35°ひし形) V(35°ひし形) V(35°ひし形) C(80°ひし形) D(55°ひし形) D(55°ひし形)
                        用途 仕上げ~中切削 仕上げ切削 仕上げ切削 粗切削 仕上げ切削 仕上げ切削 粗切削 仕上げ切削 仕上げ切削 中~粗切削 仕上げ切削
                        逃げ角 ネガ0°(N) ポジ11°(P) ポジ11°(P) ポジ5°(B) ネガ0°(N) ポジ5°(B) ネガ0°(N) ポジ11°(P) ネガ0°(N) ネガ0°(N) ネガ0°(N)
                        勝手 なし なし - なし なし なし なし - なし なし なし
                        切れ刃長 16 - - 16 16 11 16 - 09 15 15

                        タンガロイ・VNMG-TQ・35°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップのレビュー

                        この商品のレビューはありません レビューを書く

                        外径用チップ・内径用チップカテゴリの売れ筋ランキング

                        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                        技術サポート窓口

                        ツール用品技術窓口

                        商品の仕様・技術のお問い合わせ

                        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                        型番が確定しました