(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:SPMT090304-24-T9225
タンガロイ・SPMT-24・四角形・ポジ・穴有・旋削チップ TACチップ

タンガロイ・SPMT-24・四角形・ポジ・穴有・旋削チップ SPMT090304-24-T9225

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
820円
税込単価
902円

正方形ポジタイプインサート。【仕様】・ポジ:11°・24形チップブレーカ付きチ...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • CADデータダウンロードをご利用の際は、CADデータのご用意がない商品が一部ございますので絞り込み条件の「CADデータ」項目(2D/3D)を選択後、ダウンロードボタンをご利用ください。

SPMT090304-24-T9225 の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

タンガロイ・SPMT-24・四角形・ポジ・穴有・旋削チップ 外形図1
タンガロイ・SPMT-24・四角形・ポジ・穴有・旋削チップ 外形図2

中切削/24

推奨切削条件

推奨切削条件表

材種 : AH120

ISO材種材種記号材料条件推奨切削速度(Vc)
P1炭素鋼、鋳鋼、快削鋼 <0.25%C焼なまし :125100-150 m/min
P2炭素鋼、鋳鋼、快削鋼 >=0.25%C焼なまし :19060-110 m/min
P3炭素鋼、鋳鋼、快削鋼 <0.55%C焼き入れ、焼き戻し :25050-100 m/min
P4炭素鋼、鋳鋼、快削鋼 >=0.55%C焼なまし :22060-110 m/min
P5炭素鋼、鋳鋼、快削鋼 >=0.55%C焼き入れ、焼き戻し :30050-90 m/min
P6低合金鋼、鋳鋼(合金成分5%以下)焼なまし :20060-110 m/min
P7低合金鋼、鋳鋼(合金成分5%以下)焼き入れ、焼き戻し :27560-110 m/min
P8低合金鋼、鋳鋼(合金成分5%以下)焼き入れ、焼き戻し :30050-90 m/min
P9低合金鋼、鋳鋼(合金成分5%以下)焼き入れ、焼き戻し :35050-90 m/min
P10高合金鋼、鋳鋼、工具鋼焼なまし :20060-110 m/min
P11高合金鋼、鋳鋼、工具鋼焼き入れ、焼き戻し :32550-80 m/min
P12ステンレス鋼、鋳鋼フェライト/マルテンサイト :20050-140 m/min
P13ステンレス鋼、鋳鋼マルテンサイト :24045-120 m/min
M14ステンレス鋼、鋳鋼オーステナイト :18040-130 m/min
K15ねずみ鋳鉄(GG/FC)パーライト/フェライト :18050-160 m/min
K16ねずみ鋳鉄(GG/FC)パーライト/マルテンサイト :26050-60 m/min
K17ノジュラー鋳鉄(GGG/FCD)フェライト :16050-80 m/min
K18ノジュラー鋳鉄(GGG/FCD)パーライト :25040-60 m/min
K19マレーブル鋳鉄フェライト :13060-100 m/min
K20マレーブル鋳鉄パーライト :23050-80 m/min
N21アルミニウム鍛造合金非硬化 : 60200-600 m/min
N22アルミニウム鍛造合金硬化 :100150-500 m/min
N23アルミニウム鋳造合金 <12% Si非硬化 : 75150-500 m/min
N24アルミニウム鋳造合金硬化 : 90100-300 m/min
N25アルミニウム鋳造合金 >12% Si耐熱 :130100-200 m/min
N26銅合金 >1% pb快削 :110100-200 m/min
N27銅合金真ちゅう : 9080-150 m/min
N28銅合金電気銅 :10050-100 m/min
N29非鉄金属デュロプラスチック、ファイバープラスチック : 6030-100 m/min
S31耐熱合金(Fe基)焼なまし :20020-40 m/min
S32耐熱合金(Fe基)硬化 :28015-30 m/min
S33耐熱合金(Ni又はCo基)焼なまし :25015-20 m/min
S34耐熱合金(Ni又はCo基)硬化 :35015-20 m/min
S35耐熱合金(Ni又はCo基)鋳造 :32015-20 m/min
S36チタン純 :31090-150 m/min
S37チタン合金アルファ+ベ-タ合金 硬化 :31020-50 m/min
H38焼入鋼焼入れ :56015-20 m/min
H39焼入鋼焼入れ :65415-20 m/min
H40チル鋳鉄鋳造 :40015-20 m/min
H41鋳鉄焼入れ :56015-20 m/min

適用被削材

タンガロイ・SPMT-24・四角形・ポジ・穴有・旋削チップ 推奨切削条件1

選定サポート情報

タンガロイ・SPMT-24・四角形・ポジ・穴有・旋削チップ 選定サポート1

切りくず処理範囲

タンガロイ・SPMT-24・四角形・ポジ・穴有・旋削チップ 選定サポート2

型番リスト

型番
被削材
コーナーR(ノーズR)(mm)
材種(母材)
勝手
コーティング
被削材状態
切れ刃長
厚さ
溝・穴
精度
ワイパー刃
利用可能コーナー数
材種記号
CADデータ有無(2D/3D)
すくい角(°)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SPMT090304-24-T9225

P(鋼)[○]
0.4
超硬
なし
CVDコーティング
軽断続
09
03(3.18)
T(穴あり)
M
なし
4
T9225
-
6

10個

820( 902円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

正方形ポジタイプインサート。
【仕様】
・ポジ:11°
・24形チップブレーカ付きチップ
【材種特長】
・『AH120』耐摩耗性と耐欠損性のバランスに優れる材種、鋼、ステンレス鋼、鋳鉄の一般的な加工に最適のPVDコーティング材種
【用途】
・中切削に最適

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • CADデータダウンロードをご利用の際は、CADデータのご用意がない商品が一部ございますので絞り込み条件の「CADデータ」項目(2D/3D)を選択後、ダウンロードボタンをご利用ください。

カタログ

 

SPMT090304-24-T9225で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

タンガロイ・SPMT-24・四角形・ポジ・穴有・旋削チップの型番SPMT090304-24-T9225のページです。
型番SPMT090304-24-T9225に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

タンガロイ・SPMT-24・四角形・ポジ・穴有・旋削チップ

タンガロイ・SPMT-24・四角形・ポジ・穴有・旋削チップ

    タンガロイ・DCMT-24・55°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

    タンガロイ・DCMT-24・55°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

      タンガロイ・DNMG-CM・55°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

      タンガロイ・DNMG-CM・55°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

        タンガロイ・CPMT-24・80°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

        タンガロイ・CPMT-24・80°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

          タンガロイ・TNMG-CM・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ

          タンガロイ・TNMG-CM・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ

            タンガロイ・TPMR-24・三角形・ポジ・穴無・旋削チップ

            タンガロイ・TPMR-24・三角形・ポジ・穴無・旋削チップ

              三菱マテリアル・PCD・TNGA・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ

              三菱マテリアル・PCD・TNGA・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ

                三菱マテリアル・WNMG-GK・六角形・ネガ・穴有・旋削チップ

                三菱マテリアル・WNMG-GK・六角形・ネガ・穴有・旋削チップ

                  三菱マテリアル・CNMG-GK・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

                  三菱マテリアル・CNMG-GK・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

                    三菱マテリアル・DCMT-MK・55°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

                    三菱マテリアル・DCMT-MK・55°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

                      タンガロイ・SNGG-P・四角形・ネガ・穴有・旋削チップ

                      タンガロイ・SNGG-P・四角形・ネガ・穴有・旋削チップ

                        三菱マテリアル・VBMT-MK・35°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

                        三菱マテリアル・VBMT-MK・35°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

                          タンガロイ・CNMG-38・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

                          タンガロイ・CNMG-38・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

                            メーカー タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ 三菱マテリアル 三菱マテリアル 三菱マテリアル 三菱マテリアル タンガロイ 三菱マテリアル タンガロイ
                            通常価格 620円 610円 1,080円 720円 790円 500円 7,958円 545円 545円 651円 1,070円 1,274円 780円
                            通常出荷日 1日目   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   1日目~   1日目   3日目~   3日目~   3日目~   3日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目~   1日目  
                            形状 S(四角形) D(55°ひし形) D(55°ひし形) C(80°ひし形) T(三角形) T(三角形) T(三角形) W(六角形) C(80°ひし形) D(55°ひし形) S(四角形) V(35°ひし形) C(80°ひし形)
                            用途 中切削 中切削 中切削 - 中切削 中切削 仕上げ~中切削 中切削 中切削 中切削 中切削 中切削 中切削
                            逃げ角 ポジ11°(P) ポジ7°(C) ネガ0°(N) - ネガ0°(N) ポジ11°(P) ネガ0°(N) ネガ0°(N) ネガ0°(N) ポジ7°(C) ネガ0°(N) ポジ5°(B) ネガ0°(N)
                            ブレーカ記号 24 24 CM - CM 24 - - - - P - 38

                            タンガロイ・SPMT-24・四角形・ポジ・穴有・旋削チップのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            SPMT090308-24-AH120
                            SPMT090308-24-NS9530
                            SPMT090308-24-T9225
                            SPMT120404-24-NS9530
                            SPMT120408-24-AH120
                            SPMT120408-24-NS9530
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            被削材 コーナーR(ノーズR)
                            (mm)
                            材種(母材) 勝手 コーティング 被削材状態 切れ刃長 厚さ 溝・穴 精度 ワイパー刃 利用可能コーナー数 材種記号 CADデータ有無
                            (2D/3D)
                            すくい角
                            (°)

                            820円

                            ( 902円 )
                            10個 -

                            1日目

                            H(高硬度材)[◯] / S(耐熱合金・チタン合金)[◯] / K(鋳鉄)[◯] / M(ステンレス鋼)[◯] / P(鋼)[◯]0.8超硬なしPVDコーティング連続0903(3.18)T(穴あり)Mなし4AH1202D/3D6

                            620円

                            ( 682円 )
                            10個 -

                            1日目

                            K(鋳鉄)[◯] / P(鋼)[◯]0.8サーメットなしノンコート連続0903(3.18)T(穴あり)Mなし4NS95302D/3D6

                            820円

                            ( 902円 )
                            10個 -

                            1日目

                            P(鋼)[◯]0.8超硬なしCVDコーティング軽断続0903(3.18)T(穴あり)Mなし4T9225-6

                            1,060円

                            ( 1,166円 )
                            10個 -

                            1日目

                            K(鋳鉄)[◯] / P(鋼)[◯]0.4サーメットなしノンコート連続1204(4.76)T(穴あり)Mなし4NS9530-6

                            1,360円

                            ( 1,496円 )
                            10個 -

                            1日目

                            H(高硬度材)[◯] / S(耐熱合金・チタン合金)[◯] / K(鋳鉄)[◯] / M(ステンレス鋼)[◯] / P(鋼)[◯]0.8超硬なしPVDコーティング連続1204(4.76)T(穴あり)Mなし4AH120-6

                            1,060円

                            ( 1,166円 )
                            10個 -

                            1日目

                            K(鋳鉄)[◯] / P(鋼)[◯]0.8サーメットなしノンコート連続1204(4.76)T(穴あり)Mなし4NS95302D/3D6

                            外径用チップ・内径用チップカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました