(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:SPMT090304-23-T9225
タンガロイ・SPMT-23・四角形・ポジ・穴有・旋削チップ TACチップ

タンガロイ・SPMT-23・四角形・ポジ・穴有・旋削チップ SPMT090304-23-T9225

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
820円
税込単価
902円

M級の正方形インサート。【特長】・形状:正方形穴つき90°・すくい角:ポジ11...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表例です。型番により、形状が異なる場合がございます。

SPMT090304-23-T9225 の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

タンガロイ・SPMT-23・四角形・ポジ・穴有・旋削チップ 外形図1
タンガロイ・SPMT-23・四角形・ポジ・穴有・旋削チップ 外形図2

仕上げ~中切削/23

推奨切削条件

適用被削材

タンガロイ・SPMT-23・四角形・ポジ・穴有・旋削チップ 推奨切削条件1

選定サポート情報

タンガロイ・SPMT-23・四角形・ポジ・穴有・旋削チップ 選定サポート1

切りくず処理範囲

タンガロイ・SPMT-23・四角形・ポジ・穴有・旋削チップ 選定サポート2

型番リスト

型番
被削材
用途
コーナーR(ノーズR)(mm)
材種(母材)
逃げ角
コーティング
被削材状態
切れ刃長
溝・穴
精度
ワイパー刃
利用可能コーナー数
材種記号
ブレーカ記号
トラスココード
CADデータ有無(2D/3D)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SPMT090304-23-T9225

P(鋼)[○]
仕上げ~中切削
0.4
超硬
ポジ11°(P)
CVDコーティング
軽断続
09
T(穴あり)
M
なし
4
T9225
23
-
-

10個

820( 902円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

M級の正方形インサート。
【特長】
・形状:正方形穴つき90°
・すくい角:ポジ11°
・PM形ブレーカ付き
【用途】
・被削材:鋼、ステンレス鋼、鋳鉄
・外径、内径用
・仕上げ~中切削用

(i)ご注意

  • 商品画像は代表例です。型番により、形状が異なる場合がございます。

カタログ

 

SPMT090304-23-T9225で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

タンガロイ・SPMT-23・四角形・ポジ・穴有・旋削チップの型番SPMT090304-23-T9225のページです。
型番SPMT090304-23-T9225に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

タンガロイ・SPMT-23・四角形・ポジ・穴有・旋削チップ

タンガロイ・SPMT-23・四角形・ポジ・穴有・旋削チップ

    タンガロイ・SCMT-23・四角形・ポジ・穴有・旋削チップ

    タンガロイ・SCMT-23・四角形・ポジ・穴有・旋削チップ

      タンガロイ・SNMG-27・四角形・ネガ・穴有・旋削チップ

      タンガロイ・SNMG-27・四角形・ネガ・穴有・旋削チップ

        タンガロイ・SPMT-PS・四角形・ポジ・穴有・旋削チップ

        タンガロイ・SPMT-PS・四角形・ポジ・穴有・旋削チップ

          タンガロイ・CPMW・80°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

          タンガロイ・CPMW・80°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

            タンガロイ・SCMT-PM・四角形・ポジ・穴有・旋削チップ

            タンガロイ・SCMT-PM・四角形・ポジ・穴有・旋削チップ

              タンガロイ・SNGA・四角形・ネガ・穴有・旋削チップ

              タンガロイ・SNGA・四角形・ネガ・穴有・旋削チップ

                タンガロイ・TCMT-23・三角形・ポジ・穴有・旋削チップ

                タンガロイ・TCMT-23・三角形・ポジ・穴有・旋削チップ

                  タンガロイ・DNMG-NM・55°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

                  タンガロイ・DNMG-NM・55°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

                    タンガロイ・TNMG-ZM・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ

                    タンガロイ・TNMG-ZM・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ

                      タンガロイ・DNMG-27・55°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

                      タンガロイ・DNMG-27・55°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

                        タンガロイ・TPMT-23・三角形・ポジ・穴有・旋削チップ

                        タンガロイ・TPMT-23・三角形・ポジ・穴有・旋削チップ

                          タンガロイ・TCGT・三角形・ポジ・穴有・旋削チップ

                          タンガロイ・TCGT・三角形・ポジ・穴有・旋削チップ

                            メーカー タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ
                            通常価格 620円 720円 840円 620円 720円 720円 730円 560円 923円 685円 980円 560円 930円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目~   1日目   1日目   1日目  
                            形状 S(四角形) S(四角形) S(四角形) S(四角形) C(80°ひし形) S(四角形) S(四角形) T(三角形) D(55°ひし形) T(三角形) D(55°ひし形) T(三角形) T(三角形)
                            勝手 なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし - なし
                            厚さ 03(3.18) - 04(4.76) - - - - - - 04(4.76) - - 01(1.59)

                            タンガロイ・SPMT-23・四角形・ポジ・穴有・旋削チップのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            SPMT090304-23-NS9530
                            SPMT090308-23-NS9530
                            SPMT090308-23-T9225
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            被削材 用途 コーナーR(ノーズR)
                            (mm)
                            材種(母材) 逃げ角 コーティング 被削材状態 切れ刃長 溝・穴 精度 ワイパー刃 利用可能コーナー数 材種記号 ブレーカ記号 トラスココード CADデータ有無
                            (2D/3D)

                            620円

                            ( 682円 )
                            10個 -

                            1日目

                            K(鋳鉄)[◯] / P(鋼)[◯]仕上げ~中切削0.4サーメットポジ11°(P)ノンコート連続09T(穴あり)Mなし4NS953023706-39892D/3D

                            620円

                            ( 682円 )
                            10個 -

                            1日目

                            K(鋳鉄)[◯] / P(鋼)[◯]仕上げ~中切削0.8サーメットポジ11°(P)ノンコート連続09T(穴あり)Mなし4NS953023706-40472D/3D

                            820円

                            ( 902円 )
                            10個 -

                            1日目

                            P(鋼)[◯]仕上げ~中切削0.8超硬ポジ11°(P)CVDコーティング軽断続09T(穴あり)Mなし4T922523--

                            外径用チップ・内径用チップカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました