(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

タンガロイ・SPMR-CM・四角形・ポジ・穴無・旋削チップ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:SPMR090304-CM-T5115
タンガロイ・SPMR-CM・四角形・ポジ・穴無・旋削チップ セイホウケイアナナシ90ドポジ11ド

通常単価(税別)
810円
税込単価
891円

タンガロイSPインサート【特長】・ポジティブタイプ・正方形穴なし

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表例です。型番により、形状が異なる場合がございます。
  • CADデータダウンロードをご利用の際は、CADデータのご用意がない商品が一部ございますので絞り込み条件の「CADデータ」項目(2D/3D)を選択後、ダウンロードボタンをご利用ください。
 
カタログを表示

SPMR090304-CM-T5115 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
コーナーR(ノーズR)(mm)
切れ刃長
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SPMR090304-CM-T5115

0.4
09

10個

810( 891円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

タンガロイSPインサート
【特長】
・ポジティブタイプ
・正方形穴なし

(i)ご注意

  • 商品画像は代表例です。型番により、形状が異なる場合がございます。
  • CADデータダウンロードをご利用の際は、CADデータのご用意がない商品が一部ございますので絞り込み条件の「CADデータ」項目(2D/3D)を選択後、ダウンロードボタンをご利用ください。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

タンガロイ・SPMR-CM・四角形・ポジ・穴無・旋削チップの型番SPMR090304-CM-T5115のページです。
型番SPMR090304-CM-T5115に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

タンガロイ・SPMR-CM・四角形・ポジ・穴無・旋削チップ

タンガロイ・SPMR-CM・四角形・ポジ・穴無・旋削チップ

    タンガロイ・SNMG-SF・四角形・ネガ・穴有・旋削チップ

    タンガロイ・SNMG-SF・四角形・ネガ・穴有・旋削チップ

      住友電工ハードメタル・TCGT-FY・三角形・ポジ・穴有・旋削チップ

      住友電工ハードメタル・TCGT-FY・三角形・ポジ・穴有・旋削チップ

        タンガロイ・SPGA・四角形・ポジ・穴有・旋削チップ

        タンガロイ・SPGA・四角形・ポジ・穴有・旋削チップ

          京セラ・RCMX・円形・ポジ・穴有・旋削チップ

          京セラ・RCMX・円形・ポジ・穴有・旋削チップ

            住友電工ハードメタル・TBGT-FX・三角形・ポジ・穴有・旋削チップ

            住友電工ハードメタル・TBGT-FX・三角形・ポジ・穴有・旋削チップ

              三菱マテリアル・SCMT-MK・四角形・ポジ・穴有・旋削チップ

              三菱マテリアル・SCMT-MK・四角形・ポジ・穴有・旋削チップ

                住友電工ハードメタル・TNGG-FY・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ

                住友電工ハードメタル・TNGG-FY・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ

                  住友電工ハードメタル・TCGT-FX・三角形・ポジ・穴有・旋削チップ

                  住友電工ハードメタル・TCGT-FX・三角形・ポジ・穴有・旋削チップ

                    住友電工ハードメタル・TEGN・三角形・ポジ・穴無・旋削チップ

                    住友電工ハードメタル・TEGN・三角形・ポジ・穴無・旋削チップ

                      住友電工ハードメタル・SPMR-FK・四角形・ポジ・穴無・旋削チップ

                      住友電工ハードメタル・SPMR-FK・四角形・ポジ・穴無・旋削チップ

                        タンガロイ・SNMG-TF・四角形・ネガ・穴有・旋削チップ

                        タンガロイ・SNMG-TF・四角形・ネガ・穴有・旋削チップ

                          住友電工ハードメタル・TNMG-GZ・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ

                          住友電工ハードメタル・TNMG-GZ・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ

                            メーカー タンガロイ タンガロイ 住友電工ハードメタル タンガロイ 京セラ 住友電工ハードメタル 三菱マテリアル 住友電工ハードメタル 住友電工ハードメタル 住友電工ハードメタル 住友電工ハードメタル タンガロイ 住友電工ハードメタル
                            通常価格 810円 940円 916円 1,030円 500円 1,087円 811円 647円 898円 956円 515円 840円 589円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目   1日目   3日目~   1日目   3日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   1日目~   1日目~  
                            形状 S(四角形) S(四角形) T(三角形) S(四角形) R(円形) T(三角形) S(四角形) T(三角形) T(三角形) T(三角形) S(四角形) S(四角形) T(三角形)
                            被削材 K(鋳鉄) P(鋼) / M(ステンレス鋼) - P(鋼) / K(鋳鉄) - - K(鋳鉄) - - - - - -
                            用途 仕上げ~中切削 仕上げ切削 仕上げ切削 仕上げ~中切削 中切削 仕上げ切削 中切削 仕上げ切削 仕上げ切削 - 仕上げ切削 仕上げ切削 中~粗切削
                            材種(母材) 超硬 超硬 超硬 サーメット - 超硬 超硬 - - - サーメット - 超硬
                            逃げ角 ポジ11°(P) ネガ0°(N) ポジ7°(C) ポジ11°(P) - ポジ5°(B) ポジ7°(C) ネガ0°(N) ポジ7°(C) ポジ20°(E) ポジ11°(P) ネガ0°(N) ネガ0°(N)

                            タンガロイ・SPMR-CM・四角形・ポジ・穴無・旋削チップのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            SPMR090308-CM-T5115
                            SPMR120304-CM-T5115
                            SPMR120308-CM-T5115
                            SPMR120312-CM-T5115
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            コーナーR(ノーズR)
                            (mm)
                            切れ刃長

                            810円

                            ( 891円 )
                            10個 -

                            1日目

                            0.809

                            1,080円

                            ( 1,188円 )
                            10個 -

                            1日目

                            0.412

                            1,080円

                            ( 1,188円 )
                            10個 -

                            1日目

                            0.812

                            1,080円

                            ( 1,188円 )
                            10個 -

                            1日目

                            1.212

                            外径用チップ・内径用チップカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました