(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

タンガロイ・SPMR-23・四角形・ポジ・穴無・旋削チップ

タンガロイ・SPMR-23・四角形・ポジ・穴無・旋削チップ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常価格(税別)
690円 ~ 1,110円
税込価格
759円 ~ 1,221円

タフな切れ刃で高信頼性を実現する耐欠損性重視形中切削用ブレーカ。

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表例です。型番により、形状が異なる場合がございます。
  • CADデータダウンロードをご利用の際は、CADデータのご用意がない商品が一部ございますので絞り込み条件の「CADデータ」項目(2D/3D)を選択後、ダウンロードボタンをご利用ください。

商品情報

外形図

タンガロイ・SPMR-23・四角形・ポジ・穴無・旋削チップ 外形図1
タンガロイ・SPMR-23・四角形・ポジ・穴無・旋削チップ 外形図2

仕上げ~中切削/23

推奨切削条件

適用被削材

タンガロイ・SPMR-23・四角形・ポジ・穴無・旋削チップ 推奨切削条件1

選定サポート情報

タンガロイ・SPMR-23・四角形・ポジ・穴無・旋削チップ 選定サポート1

切りくず処理範囲

タンガロイ・SPMR-23・四角形・ポジ・穴無・旋削チップ 選定サポート2

型番リスト

型番
被削材
用途
コーナーR(ノーズR)(mm)
材種(母材)
勝手
コーティング
被削材状態
切れ刃長
溝・穴
精度
ワイパー刃
利用可能コーナー数
材種記号
CADデータ有無(2D/3D)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
P(鋼)[○] / K(鋳鉄)[○]
仕上げ~中切削
0.4
サーメット
なし
ノンコート
連続
09
R(穴なし)
M
なし
4
NS9530
2D/3D

10個

690( 759円 )

1日目

P(鋼)[○] / K(鋳鉄)[○]
仕上げ~中切削
0.8
サーメット
なし
ノンコート
連続
09
R(穴なし)
M
なし
4
NS9530
2D/3D

10個

690( 759円 )

1日目

P(鋼)[○]
仕上げ~中切削
0.8
超硬
なし
CVDコーティング
軽断続
09
R(穴なし)
M
なし
4
T9225
-

10個

840( 924円 )

1日目

P(鋼)[○] / K(鋳鉄)[○]
仕上げ~中切削
0.4
サーメット
なし
ノンコート
連続
12
R(穴なし)
M
なし
4
NS9530
2D/3D

10個

840( 924円 )

1日目

P(鋼)[○]
仕上げ~中切削
0.4
超硬
なし
CVDコーティング
軽断続
12
R(穴なし)
M
なし
4
T9225
-

10個

1,110( 1,221円 )

1日目

P(鋼)[○] / K(鋳鉄)[○]
仕上げ~中切削
0.8
サーメット
なし
ノンコート
連続
12
R(穴なし)
M
なし
4
NS9530
2D/3D

10個

840( 924円 )

1日目

P(鋼)[○]
仕上げ~中切削
0.8
超硬
なし
CVDコーティング
軽断続
12
R(穴なし)
M
なし
4
T9225
-

10個

1,110( 1,221円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

タフな切れ刃で高信頼性を実現する耐欠損性重視形中切削用ブレーカ。

(i)ご注意

  • 商品画像は代表例です。型番により、形状が異なる場合がございます。
  • CADデータダウンロードをご利用の際は、CADデータのご用意がない商品が一部ございますので絞り込み条件の「CADデータ」項目(2D/3D)を選択後、ダウンロードボタンをご利用ください。

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

タンガロイ・SPMR-23・四角形・ポジ・穴無・旋削チップ

タンガロイ・SPMR-23・四角形・ポジ・穴無・旋削チップ

    タンガロイ・TNMG-AM・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ

    タンガロイ・TNMG-AM・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ

      タンガロイ・SNMG-TF・四角形・ネガ・穴有・旋削チップ

      タンガロイ・SNMG-TF・四角形・ネガ・穴有・旋削チップ

        タンガロイ・DCMT-23・55°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

        タンガロイ・DCMT-23・55°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

          イスカル・TCGT-AS・三角形・ポジ・穴有・旋削チップ

          イスカル・TCGT-AS・三角形・ポジ・穴有・旋削チップ

            タンガロイ・TNMG-SW・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ

            タンガロイ・TNMG-SW・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ

              三菱マテリアル・TNMG-LK・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ

              三菱マテリアル・TNMG-LK・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ

                住友電工ハードメタル・TCMT-FP・三角形・ポジ・穴有・旋削チップ

                住友電工ハードメタル・TCMT-FP・三角形・ポジ・穴有・旋削チップ

                  三菱マテリアル・SCMT-MK・四角形・ポジ・穴有・旋削チップ

                  三菱マテリアル・SCMT-MK・四角形・ポジ・穴有・旋削チップ

                    タンガロイ・TPMT-PSF・三角形・ポジ・穴有・旋削チップ

                    タンガロイ・TPMT-PSF・三角形・ポジ・穴有・旋削チップ

                      三菱マテリアル・WNMG-RK・六角形・ネガ・穴有・旋削チップ

                      三菱マテリアル・WNMG-RK・六角形・ネガ・穴有・旋削チップ

                        タンガロイ・SNMG-SF・四角形・ネガ・穴有・旋削チップ

                        タンガロイ・SNMG-SF・四角形・ネガ・穴有・旋削チップ

                          京セラ・RCMX・円形・ポジ・穴有・旋削チップ

                          京セラ・RCMX・円形・ポジ・穴有・旋削チップ

                            メーカー タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ イスカル タンガロイ 三菱マテリアル 住友電工ハードメタル 三菱マテリアル タンガロイ 三菱マテリアル タンガロイ 京セラ
                            通常価格 690円 780円 840円 610円 1,481円 690円 545円 444円 811円 560円 667円 940円 500円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目~   1日目   3日目   1日目   3日目~   1日目   3日目~   1日目   2日目~   1日目   3日目~  
                            形状 S(四角形) T(三角形) S(四角形) D(55°ひし形) T(三角形) T(三角形) T(三角形) T(三角形) S(四角形) T(三角形) W(六角形) S(四角形) R(円形)
                            逃げ角 ポジ11°(P) ネガ0°(N) ネガ0°(N) ポジ7°(C) - ネガ0°(N) ネガ0°(N) ポジ7°(C) ポジ7°(C) ポジ11°(P) ネガ0°(N) ネガ0°(N) -
                            厚さ 03(3.18) 04(4.76) 04(4.76) - - 04(4.76) 04(4.76) - - - 04(4.76) 04(4.76) -
                            ブレーカ記号 23 - TF 23 - SW - - - PSF - SF -

                            タンガロイ・SPMR-23・四角形・ポジ・穴無・旋削チップのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            外径用チップ・内径用チップカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました