(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

タンガロイ・SPMN・四角形・ポジ・穴無・旋削チップ

タンガロイ・SPMN・四角形・ポジ・穴無・旋削チップ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常価格(税別)
810円 ~ 1,310円
税込価格
891円 ~ 1,441円

【材種特長】・『AH120』耐摩耗性と耐欠損性のバランスに優れる材種、鋼、ステ...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • CADデータダウンロードをご利用の際は、CADデータのご用意がない商品が一部ございますので絞り込み条件の「CADデータ」項目(2D/3D)を選択後、ダウンロードボタンをご利用ください。

商品情報

外形図

タンガロイ・SPMN・四角形・ポジ・穴無・旋削チップ 外形図

推奨切削条件

推奨切削条件表

材種 : AH120

ISO材種材種記号材料条件推奨切削速度(Vc)
P1炭素鋼、鋳鋼、快削鋼 <0.25%C焼なまし :125100-150 m/min
P2炭素鋼、鋳鋼、快削鋼 >=0.25%C焼なまし :19060-110 m/min
P3炭素鋼、鋳鋼、快削鋼 <0.55%C焼き入れ、焼き戻し :25050-100 m/min
P4炭素鋼、鋳鋼、快削鋼 >=0.55%C焼なまし :22060-110 m/min
P5炭素鋼、鋳鋼、快削鋼 >=0.55%C焼き入れ、焼き戻し :30050-90 m/min
P6低合金鋼、鋳鋼(合金成分5%以下)焼なまし :20060-110 m/min
P7低合金鋼、鋳鋼(合金成分5%以下)焼き入れ、焼き戻し :27560-110 m/min
P8低合金鋼、鋳鋼(合金成分5%以下)焼き入れ、焼き戻し :30050-90 m/min
P9低合金鋼、鋳鋼(合金成分5%以下)焼き入れ、焼き戻し :35050-90 m/min
P10高合金鋼、鋳鋼、工具鋼焼なまし :20060-110 m/min
P11高合金鋼、鋳鋼、工具鋼焼き入れ、焼き戻し :32550-80 m/min
P12ステンレス鋼、鋳鋼フェライト/マルテンサイト :20050-140 m/min
P13ステンレス鋼、鋳鋼マルテンサイト :24045-120 m/min
M14ステンレス鋼、鋳鋼オーステナイト :18040-130 m/min
K15ねずみ鋳鉄(GG/FC)パーライト/フェライト :18050-160 m/min
K16ねずみ鋳鉄(GG/FC)パーライト/マルテンサイト :26050-60 m/min
K17ノジュラー鋳鉄(GGG/FCD)フェライト :16050-80 m/min
K18ノジュラー鋳鉄(GGG/FCD)パーライト :25040-60 m/min
K19マレーブル鋳鉄フェライト :13060-100 m/min
K20マレーブル鋳鉄パーライト :23050-80 m/min
N21アルミニウム鍛造合金非硬化 : 60200-600 m/min
N22アルミニウム鍛造合金硬化 :100150-500 m/min
N23アルミニウム鋳造合金 <12% Si非硬化 : 75150-500 m/min
N24アルミニウム鋳造合金硬化 : 90100-300 m/min
N25アルミニウム鋳造合金 >12% Si耐熱 :130100-200 m/min
N26銅合金 >1% pb快削 :110100-200 m/min
N27銅合金真ちゅう : 9080-150 m/min
N28銅合金電気銅 :10050-100 m/min
N29非鉄金属デュロプラスチック、ファイバープラスチック : 6030-100 m/min
S31耐熱合金(Fe基)焼なまし :20020-40 m/min
S32耐熱合金(Fe基)硬化 :28015-30 m/min
S33耐熱合金(Ni又はCo基)焼なまし :25015-20 m/min
S34耐熱合金(Ni又はCo基)硬化 :35015-20 m/min
S35耐熱合金(Ni又はCo基)鋳造 :32015-20 m/min
S36チタン純 :31090-150 m/min
S37チタン合金アルファ+ベ-タ合金 硬化 :31020-50 m/min
H38焼入鋼焼入れ :56015-20 m/min
H39焼入鋼焼入れ :65415-20 m/min
H40チル鋳鉄鋳造 :40015-20 m/min
H41鋳鉄焼入れ :56015-20 m/min

適用被削材

タンガロイ・SPMN・四角形・ポジ・穴無・旋削チップ 適用被削材

型番リスト

型番
被削材
コーナーR(ノーズR)(mm)
材種(母材)
コーティング
被削材状態
切れ刃長
厚さ
材種記号
CADデータ有無(2D/3D)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
K(鋳鉄)[○]
0.4
超硬
CVDコーティング
軽断続
09
03(3.18)
T5115
2D

10個

810( 891円 )

1日目

K(鋳鉄)[○]
0.8
超硬
CVDコーティング
軽断続
09
03(3.18)
T5115
2D

10個

810( 891円 )

1日目

K(鋳鉄)[○]
0.4
超硬
CVDコーティング
軽断続
12
03(3.18)
T5115
2D

10個

970( 1,067円 )

1日目

P(鋼)[○] / M(ステンレス鋼)[○]
0.4
超硬
ノンコート
連続
12
03(3.18)
UX30
-

10個

810( 891円 )

1日目

P(鋼)[○] / K(鋳鉄)[○]
0.8
サーメット
ノンコート
連続
12
03(3.18)
NS9530
2D/3D

10個

810( 891円 )

1日目

K(鋳鉄)[○]
0.8
超硬
CVDコーティング
軽断続
12
03(3.18)
T5115
2D

10個

970( 1,067円 )

1日目

P(鋼)[○] / M(ステンレス鋼)[○] / K(鋳鉄)[○] / N(非鉄金属)[○]
0.8
超硬
ノンコート
連続
12
03(3.18)
TH10
2D

10個

810( 891円 )

1日目

P(鋼)[○] / M(ステンレス鋼)[○]
0.8
超硬
ノンコート
連続
12
03(3.18)
UX30
2D

10個

810( 891円 )

1日目

K(鋳鉄)[○]
1.2
超硬
CVDコーティング
軽断続
12
03(3.18)
T5115
2D

10個

970( 1,067円 )

1日目

P(鋼)[○] / M(ステンレス鋼)[○] / K(鋳鉄)[○] / N(非鉄金属)[○]
1.2
超硬
ノンコート
連続
12
03(3.18)
TH10
2D

10個

810( 891円 )

1日目

P(鋼)[○] / M(ステンレス鋼)[○] / K(鋳鉄)[○] / S(耐熱合金・チタン合金)[○] / H(高硬度材)[○]
0.8
超硬
PVDコーティング
連続
12
04(4.76)
AH120
-

10個

1,300( 1,430円 )

1日目

K(鋳鉄)[○]
0.8
超硬
CVDコーティング
軽断続
12
04(4.76)
T5115
2D

10個

1,310( 1,441円 )

1日目

P(鋼)[○] / M(ステンレス鋼)[○] / K(鋳鉄)[○] / N(非鉄金属)[○]
0.8
超硬
ノンコート
連続
12
04(4.76)
TH10
2D

10個

1,010( 1,111円 )

1日目

K(鋳鉄)[○]
1.2
超硬
CVDコーティング
軽断続
12
04(4.76)
T5115
2D/3D

10個

1,310( 1,441円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【材種特長】
・『AH120』耐摩耗性と耐欠損性のバランスに優れる材種、鋼、ステンレス鋼、鋳鉄の一般的な加工に最適のPVDコーティング材種
・『UX30』は超硬合金材種

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • CADデータダウンロードをご利用の際は、CADデータのご用意がない商品が一部ございますので絞り込み条件の「CADデータ」項目(2D/3D)を選択後、ダウンロードボタンをご利用ください。

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

タンガロイ・SPMN・四角形・ポジ・穴無・旋削チップ

タンガロイ・SPMN・四角形・ポジ・穴無・旋削チップ

    TBET・三角形・ポジ・穴有・旋削チップ

    TBET・三角形・ポジ・穴有・旋削チップ

      タンガロイ・SNMG-TF・四角形・ネガ・穴有・旋削チップ

      タンガロイ・SNMG-TF・四角形・ネガ・穴有・旋削チップ

        京セラ・TPGN・三角形・ポジ・穴無・旋削チップ

        京セラ・TPGN・三角形・ポジ・穴無・旋削チップ

          TPGT-PF・三角形・ポジ・穴有・旋削チップ

          TPGT-PF・三角形・ポジ・穴有・旋削チップ

            京セラ・SNMG-C・四角形・ネガ・穴有・旋削チップ

            京セラ・SNMG-C・四角形・ネガ・穴有・旋削チップ

              TBGT-CF・三角形・ポジ・穴有・旋削チップ

              TBGT-CF・三角形・ポジ・穴有・旋削チップ

                京セラ・TBGW・三角形・ポジ・穴有・旋削チップ

                京セラ・TBGW・三角形・ポジ・穴有・旋削チップ

                  京セラ・TPMT-GP・三角形・ポジ・穴有・旋削チップ

                  京セラ・TPMT-GP・三角形・ポジ・穴有・旋削チップ

                    セラミック・TNGN・三角形・ネガ・穴無・旋削チップ

                    セラミック・TNGN・三角形・ネガ・穴無・旋削チップ

                      TNGG-B・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ

                      TNGG-B・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ

                        京セラ・TCGT-U(シャープエッジ)・三角形・ポジ・穴有・旋削チップ

                        京セラ・TCGT-U(シャープエッジ)・三角形・ポジ・穴有・旋削チップ

                          京セラ・TNGG-A3・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ

                          京セラ・TNGG-A3・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ

                            メーカー タンガロイ 京セラ タンガロイ 京セラ 京セラ 京セラ 京セラ 京セラ 京セラ 京セラ 京セラ 京セラ 京セラ
                            通常価格 810円 1,150円 840円 690円 970円 780円 1,130円 840円 420円 470円 660円 810円 910円
                            通常出荷日 1日目   2日目~   1日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目~   3日目~   4日目   4日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能
                            形状 S(四角形) T(三角形) S(四角形) T(三角形) T(三角形) S(四角形) T(三角形) T(三角形) T(三角形) T(三角形) T(三角形) T(三角形) T(三角形)
                            用途 仕上げ~中切削 仕上げ切削 仕上げ切削 中~粗切削 仕上げ切削 - 仕上げ切削 中~粗切削 仕上げ切削 - 仕上げ~中切削 - 仕上げ~中切削
                            逃げ角 ポジ11°(P) ポジ5°(B) ネガ0°(N) ポジ11°(P) ポジ11°(P) ネガ0°(N) ポジ5°(B) ポジ5°(B) - ネガ0°(N) ネガ0°(N) - ネガ0°(N)
                            勝手 なし - なし なし なし - なし なし なし なし - - -
                            溝・穴 N(穴なし) T(穴あり) G(穴あり) N(穴なし) T(穴あり) - T(穴あり) W(穴あり) - - - - G(穴あり)

                            タンガロイ・SPMN・四角形・ポジ・穴無・旋削チップのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            外径用チップ・内径用チップカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました