(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:VNMG160408-T505
タンガロイ・VNMG・35°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ チップ

タンガロイ・VNMG・35°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ VNMG160408-T505

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
1,200円
税込単価
1,320円

【仕様】・ブレーカ記号:全周・形状:35°ひし形穴つき・すくい角:15°【材種...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • CADデータ、CAM・工具管理ソフト用データダウンロードをご利用の際、データのご用意がない商品が一部ございます。その際は絞り込み条件の「CADデータ」項目(2D/3D)または「CAM・工具管理ソフト用データ」で対象を選択後、ダウンロードボタンをご利用ください。詳細はこちらをご確認下さい。

VNMG160408-T505 の仕様・寸法情報

商品情報

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

タンガロイ・VNMG・35°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ 製品特長・仕様1

性能・試験情報

切削性能

新CVD 材種- 鋳鉄旋削加工において幅広い領域に対応可能

[K] FC200

タンガロイ・VNMG・35°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ [K] FC200-1
タンガロイ・VNMG・35°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ [K] FC200-2

被削材 : FC200
切削速度 : Vc = 700 m/min
送り : f = 0.3 mm/rev
切込み : ap = 2 mm
加工形態 : 連続加工
切削油 : 湿式

T505は鋳鉄加工において、優れた耐摩耗性を発揮

[K] FCD600

タンガロイ・VNMG・35°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ [K] FCD600-1
タンガロイ・VNMG・35°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ [K] FCD600-2

被削材 : FCD600
切削速度 : Vc = 150 m/min
送り : f = 0.3 mm/rev
切込み : ap = 2 mm
加工形態 : 連続加工
切削油 : 湿式

T505はあらゆる鋳鉄加工において、優れた耐摩耗性を実現

外形図

タンガロイ・VNMG・35°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ 外形図1
タンガロイ・VNMG・35°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ 外形図2

中切削/全周

推奨切削条件

推奨切削条件表

タンガロイ・VNMG・35°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ 推奨切削条件1

普通鋳鉄:FC250など。ダクタイル鋳鉄:FCD450など。

ネガティブタイプ用

タンガロイ・VNMG・35°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ 推奨切削条件表

適用被削材

タンガロイ・VNMG・35°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ 推奨切削条件2
タンガロイ・VNMG・35°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ 適用被削材

選定サポート情報

タンガロイ・VNMG・35°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ 選定サポート1

切りくず処理範囲

タンガロイ・VNMG・35°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ 選定サポート2

鋳鉄の高速加工に最適な新CVD 材種T505

タンガロイ・VNMG・35°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ 鋳鉄の高速加工に最適な新CVD 材種T505

(New)T505

  • T515の補完材種
  • 優れた耐摩耗性
  • K05 - K20領域での高速加工に最適

切削領域

タンガロイ・VNMG・35°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ 切削領域
用途材種母材コーティング層
比重硬さ
(HRA)
抗折力
(GPa)
主構成厚さ
(μm)
PT920514.291.52.4微細等方柱状結晶 Ti 系化合物+ Al2O318
T921514.090.52.6微細等方柱状結晶 Ti 系化合物+ Al2O318
T922513.889.82.7微細等方柱状結晶 Ti 系化合物+ Al2O318
T923513.689.02.7微細等方柱状結晶 Ti 系化合物+ Al2O318

型番リスト

型番
被削材
コーナーR(ノーズR)(mm)
材種(母材)
コーティング
被削材状態
材種記号
ブレーカ記号
CADデータ有無(2D/3D)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

VNMG160408-T505

K(鋳鉄)[○]
0.8
超硬
CVDコーティング
連続
T505
全周
-
-

10個

1,200( 1,320円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【仕様】
・ブレーカ記号:全周
・形状:35°ひし形穴つき
・すくい角:15°
【材種特長】
・『T9225』中~荒加工における第一推奨材種、優れた耐欠損性を有する
・『T9215』鋼旋削加工において倍速切削を可能にする次世代CVD材種
・『T505』T515材種を補完しさらに高い耐摩耗性で鋳鉄の高速、連続加工時に優れた寿命性能を発揮します
【用途】
・中切削用

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • CADデータ、CAM・工具管理ソフト用データダウンロードをご利用の際、データのご用意がない商品が一部ございます。その際は絞り込み条件の「CADデータ」項目(2D/3D)または「CAM・工具管理ソフト用データ」で対象を選択後、ダウンロードボタンをご利用ください。詳細はこちらをご確認下さい。

カタログ

Loading...

VNMG160408-T505で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

タンガロイ・VNMG・35°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップの型番VNMG160408-T505のページです。
型番VNMG160408-T505に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

タンガロイ・VNMG・35°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

タンガロイ・VNMG・35°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

    タンガロイ・CNMG-SM・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

    タンガロイ・CNMG-SM・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

      タンガロイ・VNMG-TM・35°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

      タンガロイ・VNMG-TM・35°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

        タンガロイ・CNMG-TM・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

        タンガロイ・CNMG-TM・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

          SPMR・四角形・ポジ・穴無・旋削チップ

          SPMR・四角形・ポジ・穴無・旋削チップ

            タンガロイ・CNMG-NS・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

            タンガロイ・CNMG-NS・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

              三菱マテリアル・CCGW・80°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

              三菱マテリアル・CCGW・80°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

                京セラ・SPMR・四角形・ポジ・穴無・旋削チップ

                京セラ・SPMR・四角形・ポジ・穴無・旋削チップ

                  三菱マテリアル・CCMT・80°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

                  三菱マテリアル・CCMT・80°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

                    SPMN・四角形・ポジ・穴無・旋削チップ

                    SPMN・四角形・ポジ・穴無・旋削チップ

                      タンガロイ・VPET-JSP・35°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

                      タンガロイ・VPET-JSP・35°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

                        タンガロイ・WNMG-TM・六角形・ネガ・穴有・旋削チップ

                        タンガロイ・WNMG-TM・六角形・ネガ・穴有・旋削チップ

                          三菱マテリアル・SCMT-MK・四角形・ポジ・穴有・旋削チップ

                          三菱マテリアル・SCMT-MK・四角形・ポジ・穴有・旋削チップ

                            メーカー タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ 京セラ タンガロイ 三菱マテリアル 京セラ 三菱マテリアル 京セラ タンガロイ タンガロイ 三菱マテリアル
                            通常価格 910円 670円 920円 472円 480円 770円 818円 652円 479円 590円 1,330円 750円 811円
                            通常出荷日 1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   4日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目~   1日目   1日目   3日目~  
                            形状 V(35°ひし形) C(80°ひし形) V(35°ひし形) C(80°ひし形) S(四角形) C(80°ひし形) C(80°ひし形) S(四角形) C(80°ひし形) S(四角形) V(35°ひし形) W(六角形) S(四角形)
                            用途 中切削 中切削 中切削 中切削 中切削 仕上げ切削 粗切削 中切削 中切削 - 仕上げ切削 - 中切削
                            逃げ角 ネガ0°(N) ネガ0°(N) ネガ0°(N) ネガ0°(N) - ネガ0°(N) ポジ7°(C) ポジ11°(P) ポジ7°(C) - ポジ11°(P) ネガ0°(N) ポジ7°(C)
                            勝手 なし なし なし - なし - なし なし なし なし なし - なし
                            切れ刃長 16 - - - - - - - - - - - -

                            タンガロイ・VNMG・35°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            VNMG160404-T505
                            VNMG160404-T5105
                            VNMG160404-T5115
                            VNMG160408-T5105
                            VNMG160408-T5115
                            VNMG160408-T5125
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            RoHS ?被削材 コーナーR(ノーズR)
                            (mm)
                            材種(母材) コーティング 被削材状態 材種記号 ブレーカ記号 CADデータ有無
                            (2D/3D)

                            1,200円

                            ( 1,320円 )
                            10個 -

                            1日目

                            -K(鋳鉄)[◯]0.4超硬CVDコーティング連続T505全周-

                            1,180円

                            ( 1,298円 )
                            10個 -

                            1日目

                            -K(鋳鉄)[◯]0.4超硬CVDコーティング連続T5105-2D

                            1,180円

                            ( 1,298円 )
                            10個 -

                            1日目

                            -K(鋳鉄)[◯]0.4超硬CVDコーティング軽断続T5115-2D

                            1,180円

                            ( 1,298円 )
                            10個 -

                            1日目

                            -K(鋳鉄)[◯]0.8超硬CVDコーティング連続T5105-2D

                            1,180円

                            ( 1,298円 )
                            10個 -

                            1日目

                            -K(鋳鉄)[◯]0.8超硬CVDコーティング軽断続T5115-2D

                            1,180円

                            ( 1,298円 )
                            10個 -

                            1日目

                            -K(鋳鉄)[◯]0.8超硬CVDコーティング断続T5125-2D

                            外径用チップ・内径用チップカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました