(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

タンガロイ・VNMG-33・35°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

タンガロイ・VNMG-33・35°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常価格(税別)
910円 ~ 1,210円
税込価格
1,001円 ~ 1,331円

M級の35°ひし形インサート。【仕様】・ネガタイプ・33形ブレーカ付き【材種特...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • CADデータダウンロードをご利用の際は、CADデータのご用意がない商品が一部ございますので絞り込み条件の「CADデータ」項目(2D/3D)を選択後、ダウンロードボタンをご利用ください。

商品情報

製品特長・仕様

T9205 & T9235 を加えたT9200 シリーズは、お客様に高能率加工をご提案致します

新被膜処理技術の採用により、高い靭性を備えたT9200 シリーズ

タンガロイ・VNMG-33・35°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ 特長-1
タンガロイ・VNMG-33・35°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ 特長-2

優れた耐クレータ摩耗性

耐摩耗性強化Al2O3被膜

タンガロイ・VNMG-33・35°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ 特長-3

優れた耐逃げ面摩耗性

T9200 シリーズは、圧倒的な耐逃げ面摩耗性を発揮!

タンガロイ・VNMG-33・35°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ 特長-4

新被膜処理技術による優れた耐欠損性

タンガロイ社が独自に開発した被膜強靭化処理技術により、加工中に発生するクラックの進展を抑制し、安定加工を実現。

新技術による効果

新表面処理技術により、インサートの工具寿命を延長

タンガロイ・VNMG-33・35°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ 特長-5

外形図

タンガロイ・VNMG-33・35°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ 外形図1
タンガロイ・VNMG-33・35°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ 外形図2

中切削/33

推奨切削条件

適用被削材

タンガロイ・VNMG-33・35°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ 推奨切削条件1

選定サポート情報

タンガロイ・VNMG-33・35°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ 選定サポート1

切削領域

タンガロイ・VNMG-33・35°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ 切削領域
用途材種母材コーティング層
比重硬さ
(HRA)
抗折力
(GPa)
主構成厚さ
(μm)
PT920514.291.52.4微細等方柱状結晶 Ti 系化合物+ Al2O318
T921514.090.52.6微細等方柱状結晶 Ti 系化合物+ Al2O318
T922513.889.82.7微細等方柱状結晶 Ti 系化合物+ Al2O318
T923513.689.02.7微細等方柱状結晶 Ti 系化合物+ Al2O318

型番リスト

型番
被削材
コーナーR(ノーズR)(mm)
材種(母材)
勝手
コーティング
被削材状態
切れ刃長
溝・穴
精度
ワイパー刃
利用可能コーナー数
材種記号
CADデータ有無(2D/3D)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
P(鋼)[○] / M(ステンレス鋼)[○] / K(鋳鉄)[○] / S(耐熱合金・チタン合金)[○]
0.4
超硬
なし
PVDコーティング
連続
16
G(穴あり)
M
なし
4
AH110
2D

10個

1,180( 1,298円 )

1日目

P(鋼)[○]
0.4
超硬
なし
CVDコーティング
軽断続
16
G(穴あり)
M
なし
4
T9225
-

10個

1,210( 1,331円 )

1日目

P(鋼)[○] / M(ステンレス鋼)[○] / K(鋳鉄)[○] / N(非鉄金属)[○]
0.4
超硬
なし
ノンコート
連続
16
G(穴あり)
M
なし
4
TH10
2D

10個

910( 1,001円 )

1日目

P(鋼)[○] / M(ステンレス鋼)[○] / K(鋳鉄)[○]
0.8
超硬
なし
CVDコーティング
連続
16
G(穴あり)
M
なし
4
T9215
-

10個

1,170( 1,287円 )

1日目

P(鋼)[○]
0.8
超硬
なし
CVDコーティング
軽断続
16
G(穴あり)
M
なし
4
T9225
-

10個

1,210( 1,331円 )

1日目

P(鋼)[○] / M(ステンレス鋼)[○] / K(鋳鉄)[○] / N(非鉄金属)[○]
0.8
超硬
なし
ノンコート
連続
16
G(穴あり)
M
なし
4
TH10
2D

10個

910( 1,001円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

M級の35°ひし形インサート。
【仕様】
・ネガタイプ
・33形ブレーカ付き
【材種特長】
・『T9215』鋼旋削加工において倍速切削を可能にする次世代CVD材種
【用途】
・中切削用

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • CADデータダウンロードをご利用の際は、CADデータのご用意がない商品が一部ございますので絞り込み条件の「CADデータ」項目(2D/3D)を選択後、ダウンロードボタンをご利用ください。

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

タンガロイ・VNMG-33・35°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

タンガロイ・VNMG-33・35°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

    タンガロイ・DNMG-38・55°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

    タンガロイ・DNMG-38・55°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

      タンガロイ・CNMG-THS・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

      タンガロイ・CNMG-THS・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

        タンガロイ・TNMG-SM・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ

        タンガロイ・TNMG-SM・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ

          タンガロイ・CNMG・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

          タンガロイ・CNMG・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

            タンガロイ・VNMG-HRF・35°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

            タンガロイ・VNMG-HRF・35°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

              タンガロイ・DCMT-24・55°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

              タンガロイ・DCMT-24・55°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

                タンガロイ・CNMG-ZF・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

                タンガロイ・CNMG-ZF・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

                  タンガロイ・VCMT・35°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

                  タンガロイ・VCMT・35°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

                    タンガロイ・VNMG-CF・35°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

                    タンガロイ・VNMG-CF・35°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

                      タンガロイ・CNMG-38・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

                      タンガロイ・CNMG-38・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

                        タンガロイ・VNMG-SM・35°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

                        タンガロイ・VNMG-SM・35°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

                          タンガロイ・DNMG-AS・55°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

                          タンガロイ・DNMG-AS・55°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

                            メーカー タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ
                            通常価格 910円 1,070円 780円 670円 630円 1,180円 610円 613円 2,110円 1,180円 780円 950円 980円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   1日目   1日目   1日目~   1日目   1日目   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目  
                            形状 V(35°ひし形) D(55°ひし形) C(80°ひし形) T(三角形) C(80°ひし形) V(35°ひし形) D(55°ひし形) C(80°ひし形) V(35°ひし形) V(35°ひし形) C(80°ひし形) V(35°ひし形) D(55°ひし形)
                            用途 中切削 中切削 - 中切削 中切削 仕上げ切削 中切削 仕上げ切削 中切削 仕上げ切削 中切削 中切削 -
                            逃げ角 ネガ0°(N) ネガ0°(N) ネガ0°(N) ネガ0°(N) ネガ0°(N) ネガ0°(N) ポジ7°(C) ネガ0°(N) ポジ7°(C) ネガ0°(N) ネガ0°(N) ネガ0°(N) ネガ0°(N)
                            厚さ 04(4.76) 04(4.76) - 04(4.76) - 04(4.76) - 04(4.76) 04(4.76) 04(4.76) 04(4.76) 04(4.76) -
                            ブレーカ記号 33 38 - SM - HRF 24 ZF - CF 38 SM AS

                            タンガロイ・VNMG-33・35°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            外径用チップ・内径用チップカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました