(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:VNMG160404-28-AH120
タンガロイ・VNMG-28・35°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ チップ

タンガロイ・VNMG-28・35°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ VNMG160404-28-AH120

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
1,180円
税込単価
1,298円

連続から弱断続まで、幅広い加工条件にて、長寿命かつ安定した加工を実現!【特長】...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 最新版のメーカーカタログにつきましてはカタログタブの「最新版_商品TOP2」をご参照願います。

VNMG160404-28-AH120 の仕様・寸法情報

商品情報

製品特長・仕様

  • 深いインクリネーション刃形により仕上げ加工から中切削加工に適用可能
  • 優れた加工面と切りくず処理性を実現

耐熱合金加工で圧倒的な長寿命を発揮!

タンガロイ・VNMG-28・35°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ 耐熱合金加工で圧倒的な長寿命を発揮!

適応範囲

タンガロイ・VNMG-28・35°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ 適応範囲
AH8015
耐熱合金加工の第一推奨材種
耐摩耗性と耐欠損性を両立。
仕上げから中切削まで幅広い加工に対応。
タンガロイ・VNMG-28・35°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ AH8015
AH8005
仕上げ加工等の高速加工や連続加工で驚異的な耐摩耗性を発揮。
タンガロイ・VNMG-28・35°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ AH8005

外形図

タンガロイ・VNMG-28・35°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ 外形図

推奨切削条件

推奨切削条件表

タンガロイ・VNMG-28・35°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ 推奨切削条件表

ネガインサート用チップブレーカ

タンガロイ・VNMG-28・35°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ 推奨切削条件表

切削条件時の注意

上記は、内接円φ12.7 mm インサート向け

適用被削材

タンガロイ・VNMG-28・35°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ 適用被削材
タンガロイ・VNMG-28・35°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ 適用被削材

選定サポート情報

ネガインサート用チップブレーカ

仕上げ加工 (ap = 0.2 - 1.5 mm)

第一推奨インサート

タンガロイ・VNMG-28・35°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ 仕上げ加工 (ap = 0.2 - 1.5 mm)

仕上げ ~ 中切削加工 (ap = 0.5 - 4.0 mm)

第一推奨インサート

タンガロイ・VNMG-28・35°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ 仕上げ ~ 中切削加工 (ap = 0.5 - 4.0 mm)

切りくず処理範囲

タンガロイ・VNMG-28・35°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ 切りくず処理範囲

注意・禁止事項

安全上の注意点

  • ご使用の際には、安全カバーや保護メガネ等の保護具をご使用ください。
  • 切れ刃が鋭利なため素手でさわらないでください。
  • 切れ味を確認して早めに工具交換を行ってください。
  • 切削中に発生する火花や破損による発熱、切りくずで引火する危険があります。引火の危険があるところでは使用しないでください。
    また、不水溶性切削油を使用する場合は防火対策が必要です。

型番リスト

型番
被削材
用途
コーナーR(ノーズR)(mm)
コーティング
被削材状態
材種記号
CADデータ有無(2D/3D)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

VNMG160404-28-AH120

P(鋼)[○] / M(ステンレス鋼)[○] / K(鋳鉄)[○] / S(耐熱合金・チタン合金)[○]
中切削
0.4
PVDコーティング
連続
AH120
2D/3D

10個

1,180( 1,298円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

連続から弱断続まで、幅広い加工条件にて、長寿命かつ安定した加工を実現!
【特長】
・深いインクリネーション刃形を持つ三次元ブレーカで、鋭い切れ味で切削抵抗を低減し、切りくず処理性も優れています。また、ネガタイプですので切れ刃強度が高く、切込み変動の大きな部品加工においても抜群の信頼性を発揮します
【材種特長】
・『AH8015』耐摩耗性と耐チッピング性を最適にバランス設計、耐熱合金の汎用加工における第一推奨材種
・『AH8005』耐熱合金の高速切削で優れた性能を発揮、優れた耐摩耗性と耐凝着性を誇る材種
・『KS05F』非鉄金属用超硬材種

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 最新版のメーカーカタログにつきましてはカタログタブの「最新版_商品TOP2」をご参照願います。

カタログ

Loading...

VNMG160404-28-AH120で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

タンガロイ・VNMG-28・35°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップの型番VNMG160404-28-AH120のページです。
型番VNMG160404-28-AH120に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

タンガロイ・VNMG-28・35°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

タンガロイ・VNMG-28・35°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

    タンガロイ・SNMG-AS・四角形・ネガ・穴有・旋削チップ

    タンガロイ・SNMG-AS・四角形・ネガ・穴有・旋削チップ

      タンガロイ・TNMG-TSF・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ

      タンガロイ・TNMG-TSF・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ

        タンガロイ・CNMM-TRS・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

        タンガロイ・CNMM-TRS・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

          タンガロイ・SNMG-TH・四角形・ネガ・穴有・旋削チップ

          タンガロイ・SNMG-TH・四角形・ネガ・穴有・旋削チップ

            タンガロイ・CCMT-PSS・80°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

            タンガロイ・CCMT-PSS・80°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

              タンガロイ・SNMG-TS・四角形・ネガ・穴有・旋削チップ

              タンガロイ・SNMG-TS・四角形・ネガ・穴有・旋削チップ

                サンドビック・VNMG-SF・35°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

                サンドビック・VNMG-SF・35°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

                  サンドビック・TNMG-PR・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ

                  サンドビック・TNMG-PR・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ

                    サンドビック・VCMT-MF・35°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

                    サンドビック・VCMT-MF・35°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

                      サンドビック・TNMG-KM・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ

                      サンドビック・TNMG-KM・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ

                        サンドビック・RCMT・円形・ポジ・穴有・旋削チップ

                        サンドビック・RCMT・円形・ポジ・穴有・旋削チップ

                          サンドビック・VNMG-KM・35°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

                          サンドビック・VNMG-KM・35°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

                            メーカー タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ サンドビック サンドビック サンドビック サンドビック サンドビック サンドビック
                            通常価格 930円 840円 530円 1,280円 910円 550円 840円 3,390円 3,930円 1,894円 1,319円 743円 2,449円
                            通常出荷日 1日目   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   1日目   1日目   1日目~   9日目   7日目   3日目   1日目~   1日目~   1日目~  
                            形状 V(35°ひし形) S(四角形) T(三角形) C(80°ひし形) S(四角形) C(80°ひし形) S(四角形) V(35°ひし形) T(三角形) V(35°ひし形) T(三角形) R(円形) V(35°ひし形)
                            材種(母材) 超硬 - - - - - - - - - - - -
                            逃げ角 ネガ0°(N) ネガ0°(N) ネガ0°(N) ネガ0°(N) ネガ0°(N) ポジ7°(C) ネガ0°(N) ネガ0°(N) ネガ0°(N) ポジ7°(C) ネガ0°(N) ポジ7°(C) ネガ0°(N)
                            勝手 なし なし なし なし - - - なし - なし なし なし なし
                            切れ刃長 16 12 - - - - - - - - - - -

                            タンガロイ・VNMG-28・35°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            VNMG160404-28-AH8005
                            VNMG160404-28-AH8015
                            VNMG160404-28-KS05F
                            VNMG160408-28-AH120
                            VNMG160408-28-AH8005
                            VNMG160408-28-AH8015
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            被削材 用途 コーナーR(ノーズR)
                            (mm)
                            コーティング 被削材状態 材種記号 CADデータ有無
                            (2D/3D)

                            1,170円

                            ( 1,287円 )
                            10個 -

                            1日目

                            S(耐熱合金・チタン合金)[◯] / M(ステンレス鋼)[◯]仕上げ~中切削0.4PVDコーティング連続AH8005-

                            1,170円

                            ( 1,287円 )
                            10個 -

                            1日目

                            S(耐熱合金・チタン合金)[◯] / M(ステンレス鋼)[◯]仕上げ~中切削0.4PVDコーティング軽断続AH8015-

                            930円

                            ( 1,023円 )
                            10個 -

                            1日目

                            S(耐熱合金・チタン合金)[◯] / N(非鉄金属)[◯] / K(鋳鉄)[◯]仕上げ~中切削0.4ノンコート連続KS05F-

                            1,180円

                            ( 1,298円 )
                            10個 -

                            1日目

                            S(耐熱合金・チタン合金)[◯] / K(鋳鉄)[◯] / M(ステンレス鋼)[◯] / P(鋼)[◯]中切削0.8PVDコーティング連続AH1202D/3D

                            1,170円

                            ( 1,287円 )
                            10個 -

                            1日目

                            S(耐熱合金・チタン合金)[◯] / M(ステンレス鋼)[◯]仕上げ~中切削0.8PVDコーティング連続AH8005-

                            1,170円

                            ( 1,287円 )
                            10個 -

                            1日目

                            S(耐熱合金・チタン合金)[◯] / M(ステンレス鋼)[◯]仕上げ~中切削0.8PVDコーティング軽断続AH8015-

                            外径用チップ・内径用チップカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました