(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

タンガロイ・SPGW・四角形・ポジ・穴有・旋削チップ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:SPGW090304-TH10
タンガロイ・SPGW・四角形・ポジ・穴有・旋削チップ セイホウケイアナツキ90ドポジ11ド

通常単価(税別)
1,030円
税込単価
1,133円

正方形ポジタイプインサート。【特長】・逃げ角:11°。・チップブレーカ無しチッ...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表例です。型番により、形状が異なる場合がございます。
  • CADデータ、CAM・工具管理ソフト用データダウンロードをご利用の際、データのご用意がない商品が一部ございます。その際は絞り込み条件の「CADデータ」項目(2D/3D)または「CAM・工具管理ソフト用データ」で対象を選択後、ダウンロードボタンをご利用ください。詳細はこちらをご確認下さい。
 
カタログを表示

SPGW090304-TH10 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
コーナーR(ノーズR)(mm)
切れ刃長
厚さ
トラスココード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SPGW090304-TH10

0.4
09
03(3.18)
345-4622

10個

1,030( 1,133円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

正方形ポジタイプインサート。
【特長】
・逃げ角:11°。
・チップブレーカ無しチップ。
・仕上げ~中切削用。
・被削材:鋳鉄、非鉄金属、耐熱合金、チタン合金、高硬度材。
【用途】
・外径、内径用。
・仕上げ~中切削に最適。

(i)ご注意

  • 商品画像は代表例です。型番により、形状が異なる場合がございます。
  • CADデータ、CAM・工具管理ソフト用データダウンロードをご利用の際、データのご用意がない商品が一部ございます。その際は絞り込み条件の「CADデータ」項目(2D/3D)または「CAM・工具管理ソフト用データ」で対象を選択後、ダウンロードボタンをご利用ください。詳細はこちらをご確認下さい。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

タンガロイ・SPGW・四角形・ポジ・穴有・旋削チップの型番SPGW090304-TH10のページです。
型番SPGW090304-TH10に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

タンガロイ・SPGW・四角形・ポジ・穴有・旋削チップ

タンガロイ・SPGW・四角形・ポジ・穴有・旋削チップ

    タンガロイ・TPGW・三角形・ポジ・穴有・旋削チップ

    タンガロイ・TPGW・三角形・ポジ・穴有・旋削チップ

      タンガロイ・TCGT・三角形・ポジ・穴有・旋削チップ

      タンガロイ・TCGT・三角形・ポジ・穴有・旋削チップ

        タンガロイ・SNGA・四角形・ネガ・穴有・旋削チップ

        タンガロイ・SNGA・四角形・ネガ・穴有・旋削チップ

          タンガロイ・TCMT-PSS・三角形・ポジ・穴有・旋削チップ

          タンガロイ・TCMT-PSS・三角形・ポジ・穴有・旋削チップ

            タンガロイ・CCGW・80°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

            タンガロイ・CCGW・80°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

              タンガロイ・SPMT-23・四角形・ポジ・穴有・旋削チップ

              タンガロイ・SPMT-23・四角形・ポジ・穴有・旋削チップ

                タンガロイ・CBN・SNGA-QBN・四角形・ネガ・穴有・旋削チップ

                タンガロイ・CBN・SNGA-QBN・四角形・ネガ・穴有・旋削チップ

                  タンガロイ・CPMT-PSS・80°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

                  タンガロイ・CPMT-PSS・80°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

                    タンガロイ・RNGA・円形・ネガ・穴有・旋削チップ

                    タンガロイ・RNGA・円形・ネガ・穴有・旋削チップ

                      タンガロイ・TNGA・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ

                      タンガロイ・TNGA・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ

                        タンガロイ・DNMG-27・55°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

                        タンガロイ・DNMG-27・55°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

                          タンガロイ・CCGT(リード)・80°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

                          タンガロイ・CCGT(リード)・80°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

                            メーカー タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ
                            通常価格 1,030円 780円 930円 730円 720円 870円 620円 9,080円 550円 760円 650円 980円 1,030円
                            通常出荷日 1日目   1日目~   1日目   1日目   1日目   1日目~   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目  
                            形状 S(四角形) T(三角形) T(三角形) S(四角形) T(三角形) C(80°ひし形) S(四角形) S(四角形) C(80°ひし形) R(円形) T(三角形) D(55°ひし形) C(80°ひし形)
                            被削材 P(鋼) / M(ステンレス鋼) / K(鋳鉄) / N(非鉄金属) - - - - - - H(高硬度材) - H(高硬度材) - - P(鋼) / M(ステンレス鋼) / K(鋳鉄) / N(非鉄金属)
                            用途 仕上げ~中切削 仕上げ~中切削 仕上げ切削 仕上げ~中切削 - 仕上げ~中切削 - 仕上げ~中切削 - 仕上げ~中切削 仕上げ~中切削 - 仕上げ~中切削
                            材種(母材) 超硬 - - - - 超硬 - CBN - セラミック - - 超硬
                            逃げ角 ポジ11°(P) ポジ11°(P) ポジ7°(C) ネガ0°(N) ポジ7°(C) ポジ7°(C) - ネガ0°(N) - ネガ0°(N) ネガ0°(N) ネガ0°(N) ポジ7°(C)

                            タンガロイ・SPGW・四角形・ポジ・穴有・旋削チップのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            SPGW090302-TH10
                            SPGW120404-TH10
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            コーナーR(ノーズR)
                            (mm)
                            切れ刃長 厚さ トラスココード

                            1,030円

                            ( 1,133円 )
                            10個 -

                            1日目

                            0.20903(3.18)345-4614

                            1,830円

                            ( 2,013円 )
                            10個 -

                            1日目

                            0.41204(4.76)345-4631

                            外径用チップ・内径用チップカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました