(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

タンガロイ・VCMT・35°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

タンガロイ・VCMT・35°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

通常価格(税別)
2,110円
税込価格
2,321円

M級の35°ひし形インサート。【特長】・ポジタイプ。・逃げ角:7°。・全周形ブ...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表例です。型番により、形状が異なる場合がございます。
  • CADデータ、CAM・工具管理ソフト用データダウンロードをご利用の際、データのご用意がない商品が一部ございます。その際は絞り込み条件の「CADデータ」項目(2D/3D)または「CAM・工具管理ソフト用データ」で対象を選択後、ダウンロードボタンをご利用ください。詳細はこちらをご確認下さい。

型番

未確定9件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
被削材
コーナーR(ノーズR)(mm)
被削材状態
CAM・工具管理ソフト用データ
材種記号
トラスココード
CADデータ有無(2D/3D)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
M(ステンレス鋼)[○] / S(耐熱合金・チタン合金)[○]
0.4
連続
-
AH8005
-
2D/3D

10個

2,110( 2,321円 )

1日目

M(ステンレス鋼)[○] / S(耐熱合金・チタン合金)[○]
0.4
軽断続
-
AH8015
-
2D/3D

10個

2,110( 2,321円 )

1日目

S(耐熱合金・チタン合金)[○]
0.4
軽断続
zoller
AH905
704-5972
2D/3D

10個

2,110( 2,321円 )

1日目

M(ステンレス鋼)[○] / S(耐熱合金・チタン合金)[○]
0.8
連続
-
AH8005
-
2D/3D

10個

2,110( 2,321円 )

1日目

M(ステンレス鋼)[○] / S(耐熱合金・チタン合金)[○]
0.8
軽断続
-
AH8015
-
2D/3D

10個

2,110( 2,321円 )

1日目

S(耐熱合金・チタン合金)[○]
0.8
軽断続
zoller
AH905
704-6031
2D/3D

10個

2,110( 2,321円 )

1日目

M(ステンレス鋼)[○] / S(耐熱合金・チタン合金)[○]
1.2
連続
-
AH8005
-
2D/3D

10個

2,110( 2,321円 )

1日目

M(ステンレス鋼)[○] / S(耐熱合金・チタン合金)[○]
1.2
軽断続
-
AH8015
-
2D/3D

10個

2,110( 2,321円 )

1日目

S(耐熱合金・チタン合金)[○]
1.2
軽断続
zoller
AH905
704-6090
2D/3D

10個

2,110( 2,321円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

M級の35°ひし形インサート。
【特長】
・ポジタイプ。
・逃げ角:7°。
・全周形ブレーカ付き。
【用途】
・難削材用。
・中切削用。

(i)ご注意

  • 商品画像は代表例です。型番により、形状が異なる場合がございます。
  • CADデータ、CAM・工具管理ソフト用データダウンロードをご利用の際、データのご用意がない商品が一部ございます。その際は絞り込み条件の「CADデータ」項目(2D/3D)または「CAM・工具管理ソフト用データ」で対象を選択後、ダウンロードボタンをご利用ください。詳細はこちらをご確認下さい。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

タンガロイ・VCMT・35°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

タンガロイ・VCMT・35°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

    タンガロイ・CPMT・80°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

    タンガロイ・CPMT・80°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

      タンガロイ・PCD・VCMT-DIA・35°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

      タンガロイ・PCD・VCMT-DIA・35°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

        タンガロイ・CNMG-THS・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

        タンガロイ・CNMG-THS・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

          タンガロイ・VNMG-33・35°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

          タンガロイ・VNMG-33・35°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

            タンガロイ・WNMG-SW・六角形・ネガ・穴有・旋削チップ

            タンガロイ・WNMG-SW・六角形・ネガ・穴有・旋削チップ

              タンガロイ・WNMG-ZM・六角形・ネガ・穴有・旋削チップ

              タンガロイ・WNMG-ZM・六角形・ネガ・穴有・旋削チップ

                タンガロイ・WNMG-NM・六角形・ネガ・穴有・旋削チップ

                タンガロイ・WNMG-NM・六角形・ネガ・穴有・旋削チップ

                  タンガロイ・PCD・DCMT-DIA・55°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

                  タンガロイ・PCD・DCMT-DIA・55°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

                    タンガロイ・VNMG-11・35°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

                    タンガロイ・VNMG-11・35°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

                      タンガロイ・VNMG-CF・35°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

                      タンガロイ・VNMG-CF・35°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

                        タンガロイ・TPMT-23・三角形・ポジ・穴有・旋削チップ

                        タンガロイ・TPMT-23・三角形・ポジ・穴有・旋削チップ

                          三菱マテリアル・CCMT・80°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

                          三菱マテリアル・CCMT・80°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

                            メーカー タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ 三菱マテリアル
                            通常価格 2,110円 1,370円 8,140円 780円 910円 730円 750円 750円 8,190円 910円 1,180円 560円 479円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目~   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能
                            形状 V(35°ひし形) C(80°ひし形) V(35°ひし形) C(80°ひし形) V(35°ひし形) W(六角形) W(六角形) W(六角形) D(55°ひし形) V(35°ひし形) V(35°ひし形) T(三角形) C(80°ひし形)
                            用途 中切削 中切削 仕上げ~中切削 - 中切削 仕上げ~中切削 - 仕上げ~中切削 仕上げ~中切削 仕上げ切削 仕上げ切削 仕上げ~中切削 中切削
                            材種(母材) 超硬 超硬 PCD - - - - - PCD - 超硬 - -
                            逃げ角 ポジ7°(C) ポジ11°(P) ポジ7°(C) ネガ0°(N) ネガ0°(N) ネガ0°(N) ネガ0°(N) ネガ0°(N) ポジ7°(C) ネガ0°(N) ネガ0°(N) ポジ11°(P) ポジ7°(C)
                            勝手 なし なし なし - - - - - なし なし なし なし なし

                            タンガロイ・VCMT・35°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            外径用チップ・内径用チップカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました