(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

タンガロイ・VCGT-AL・35°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:VCGT160404-AL-KS05F
タンガロイ・VCGT-AL・35°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ ヒシガタアナツキ35ドポジ7ド

評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常単価(税別)
2,700円
税込単価
2,970円

ひし形穴つき35°タイプのインサート。【特長】・すくい角:ポジ7°。・AL形ブ...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表例です。型番により、形状が異なる場合がございます。
  • CADデータ、CAM・工具管理ソフト用データダウンロードをご利用の際、データのご用意がない商品が一部ございます。その際は絞り込み条件の「CADデータ」項目(2D/3D)または「CAM・工具管理ソフト用データ」で対象を選択後、ダウンロードボタンをご利用ください。詳細はこちらをご確認下さい。
 
カタログを表示

VCGT160404-AL-KS05F の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
コーナーR(ノーズR)(mm)
切れ刃長
厚さ
トラスココード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

VCGT160404-AL-KS05F

0.4
16
04(4.76)
345-7117

10個

2,700( 2,970円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

ひし形穴つき35°タイプのインサート。
【特長】
・すくい角:ポジ7°。
・AL形ブレーカ付き。
・設定材種:KS05Fなど。
【用途】
・被削材:非鉄金属。
・アルミ加工用。

(i)ご注意

  • 商品画像は代表例です。型番により、形状が異なる場合がございます。
  • CADデータ、CAM・工具管理ソフト用データダウンロードをご利用の際、データのご用意がない商品が一部ございます。その際は絞り込み条件の「CADデータ」項目(2D/3D)または「CAM・工具管理ソフト用データ」で対象を選択後、ダウンロードボタンをご利用ください。詳細はこちらをご確認下さい。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

タンガロイ・VCGT-AL・35°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップの型番VCGT160404-AL-KS05Fのページです。
型番VCGT160404-AL-KS05Fに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

タンガロイ・VCGT-AL・35°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

タンガロイ・VCGT-AL・35°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

    タンガロイ・DCGT-AL・55°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

    タンガロイ・DCGT-AL・55°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

      タンガロイ・CCGT-AL・80°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

      タンガロイ・CCGT-AL・80°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

        タンガロイ・DNGG-P・55°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

        タンガロイ・DNGG-P・55°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

          タンガロイ・SNMG-27・四角形・ネガ・穴有・旋削チップ

          タンガロイ・SNMG-27・四角形・ネガ・穴有・旋削チップ

            タンガロイ・RCGT-AL・円形・ポジ・穴有・旋削チップ

            タンガロイ・RCGT-AL・円形・ポジ・穴有・旋削チップ

              タンガロイ・CNGG-P・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

              タンガロイ・CNGG-P・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

                タンガロイ・TCMT-23・三角形・ポジ・穴有・旋削チップ

                タンガロイ・TCMT-23・三角形・ポジ・穴有・旋削チップ

                  タンガロイ・SCMT-23・四角形・ポジ・穴有・旋削チップ

                  タンガロイ・SCMT-23・四角形・ポジ・穴有・旋削チップ

                    タンガロイ・CPGT-W15・80°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

                    タンガロイ・CPGT-W15・80°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

                      タンガロイ・CCGT-W20・80°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

                      タンガロイ・CCGT-W20・80°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

                        タンガロイ・PCD・VCMT-DIA・35°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

                        タンガロイ・PCD・VCMT-DIA・35°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

                          タンガロイ・CNGG-C・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

                          タンガロイ・CNGG-C・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

                            メーカー タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ
                            通常価格 2,700円 1,420円 1,310円 1,980円 840円 780円 1,740円 560円 720円 1,030円 1,310円 8,140円 1,740円
                            通常出荷日 1日目   1日目~   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目~   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目  
                            形状 V(35°ひし形) D(55°ひし形) C(80°ひし形) D(55°ひし形) S(四角形) R(円形) C(80°ひし形) T(三角形) S(四角形) C(80°ひし形) C(80°ひし形) V(35°ひし形) C(80°ひし形)
                            被削材 K(鋳鉄) / N(非鉄金属) / S(耐熱合金・チタン合金) K(鋳鉄) / N(非鉄金属) / S(耐熱合金・チタン合金) K(鋳鉄) / N(非鉄金属) / S(耐熱合金・チタン合金) - - K(鋳鉄) / N(非鉄金属) / S(耐熱合金・チタン合金) - - - - - N(非鉄金属) -
                            用途 仕上げ~中切削 仕上げ~中切削 仕上げ~中切削 中切削 仕上げ~中切削 仕上げ~中切削 中切削 - 仕上げ~中切削 仕上げ切削 仕上げ切削 仕上げ~中切削 仕上げ切削
                            材種(母材) 超硬 超硬 超硬 超硬 - 超硬 - - - - - PCD -
                            逃げ角 ポジ7°(C) ポジ7°(C) ポジ7°(C) ネガ0°(N) ネガ0°(N) ポジ7°(C) ネガ0°(N) ポジ7°(C) ポジ7°(C) ポジ11°(P) ポジ7°(C) ポジ7°(C) ネガ0°(N)

                            タンガロイ・VCGT-AL・35°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップのレビュー

                            評価 5.0 平均満足度:5.0 1件のレビュー

                            高評価レビュー

                            普段使い
                            評価 5.0満足度:5.02022/04/05
                            普段使いのリピートで購入しました。切れ味も良く特に問題無く使用できています。

                            もっと読む 閉じる

                            1が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            普段使い
                            評価 5.0満足度:5.02022/04/05
                            普段使いのリピートで購入しました。切れ味も良く特に問題無く使用できています。

                            もっと読む 閉じる

                            1が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            VCGT160408-AL-KS05F
                            VCGT160412-AL-KS05F
                            VCGT220520-AL-KS05F
                            VCGT220530-AL-KS05F
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            コーナーR(ノーズR)
                            (mm)
                            切れ刃長 厚さ トラスココード

                            2,700円

                            ( 2,970円 )
                            10個 -

                            1日目

                            0.81604(4.76)345-7125

                            2,700円

                            ( 2,970円 )
                            10個 -

                            1日目

                            1.21604(4.76)345-7133

                            3,370円

                            ( 3,707円 )
                            5個 -

                            1日目

                            22205(5.56)345-7141

                            3,370円

                            ( 3,707円 )
                            5個 -

                            1日目

                            32205(5.56)345-7150

                            外径用チップ・内径用チップカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました