(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

タンガロイ・VBMT-PSF・35°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

タンガロイ・VBMT-PSF・35°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常価格(税別)
1,250円 ~ 2,160円
税込価格
1,375円 ~ 2,376円

仕上げ切削用の35°ひし形ポジタイプインサート。【仕様】・形状:35°ひし形穴...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • CADデータ、CAM・工具管理ソフト用データダウンロードをご利用の際、データのご用意がない商品が一部ございます。その際は絞り込み条件の「CADデータ」項目(2D/3D)または「CAM・工具管理ソフト用データ」で対象を選択後、ダウンロードボタンをご利用ください。詳細はこちらをご確認下さい。

商品情報

製品特長・仕様

タンガロイ・VBMT-PSF・35°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ 製品仕様

T9205 & T9235 を加えたT9200 シリーズは、お客様に高能率加工をご提案致します

新被膜処理技術の採用により、高い靭性を備えたT9200 シリーズ

タンガロイ・VBMT-PSF・35°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ 特長-1
タンガロイ・VBMT-PSF・35°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ 特長-2

優れた耐クレータ摩耗性

耐摩耗性強化Al2O3被膜

タンガロイ・VBMT-PSF・35°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ 特長-3

優れた耐逃げ面摩耗性

T9200 シリーズは、圧倒的な耐逃げ面摩耗性を発揮!

タンガロイ・VBMT-PSF・35°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ 特長-4

新被膜処理技術による優れた耐欠損性

タンガロイ社が独自に開発した被膜強靭化処理技術により、加工中に発生するクラックの進展を抑制し、安定加工を実現。

新技術による効果

新表面処理技術により、インサートの工具寿命を延長

タンガロイ・VBMT-PSF・35°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ 特長-5

外形図

タンガロイ・VBMT-PSF・35°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ 外形図
タンガロイ・VBMT-PSF・35°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ 外形図2

仕上げ切削/PSF

推奨切削条件

推奨切削条件表

タンガロイ・VBMT-PSF・35°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ 推奨切削条件表

*PMブレーカで、CCMT0602、DCMT0702タイプは切込みapが0.5-2.5となります。
ステンレス鋼:SUS304、SUS316など。

ポジティブタイプ

タンガロイ・VBMT-PSF・35°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ 推奨切削条件表

適用被削材

タンガロイ・VBMT-PSF・35°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ 適用被削材

選定サポート情報

タンガロイ・VBMT-PSF・35°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ 選定サポート1

切りくず処理範囲

タンガロイ・VBMT-PSF・35°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ 選定サポート2

※代表的なR0.1の切りくず処理範囲を示す

切削領域

タンガロイ・VBMT-PSF・35°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ 切削領域
用途材種母材コーティング層
比重硬さ
(HRA)
抗折力
(GPa)
主構成厚さ
(μm)
PT920514.291.52.4微細等方柱状結晶 Ti 系化合物+ Al2O318
T921514.090.52.6微細等方柱状結晶 Ti 系化合物+ Al2O318
T922513.889.82.7微細等方柱状結晶 Ti 系化合物+ Al2O318
T923513.689.02.7微細等方柱状結晶 Ti 系化合物+ Al2O318

型番リスト

型番
被削材
コーナーR(ノーズR)(mm)
材種(母材)
コーティング
被削材状態
切れ刃長
厚さ
溝・穴
精度
ワイパー刃
材種記号
CADデータ有無(2D/3D)
すくい角(°)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
P(鋼)[○] / M(ステンレス鋼)[○] / K(鋳鉄)[○] / S(耐熱合金・チタン合金)[○]
0.2
超硬
PVDコーティング
連続
11
03(3.18)
T(穴あり)
M
なし
AH725
2D
20

10個

1,630( 1,793円 )

1日目

P(鋼)[○] / K(鋳鉄)[○]
0.2
サーメット
PVDコーティング
連続
11
03(3.18)
T(穴あり)
M
なし
GT9530
2D/3D
20

10個

1,630( 1,793円 )

1日目

P(鋼)[○] / K(鋳鉄)[○]
0.2
サーメット
ノンコート
連続
11
03(3.18)
T(穴あり)
M
なし
NS9530
2D/3D
20

10個

1,250( 1,375円 )

1日目

P(鋼)[○] / M(ステンレス鋼)[○] / K(鋳鉄)[○] / S(耐熱合金・チタン合金)[○]
0.4
超硬
PVDコーティング
連続
11
03(3.18)
T(穴あり)
M
なし
AH725
2D
20

10個

1,630( 1,793円 )

1日目

P(鋼)[○] / K(鋳鉄)[○]
0.4
サーメット
PVDコーティング
連続
11
03(3.18)
T(穴あり)
M
なし
GT9530
2D/3D
20

10個

1,630( 1,793円 )

1日目

P(鋼)[○] / K(鋳鉄)[○]
0.4
サーメット
ノンコート
連続
11
03(3.18)
T(穴あり)
M
なし
NS9530
2D/3D
20

10個

1,250( 1,375円 )

1日目

P(鋼)[○] / M(ステンレス鋼)[○] / K(鋳鉄)[○]
0.4
超硬
CVDコーティング
連続
11
03(3.18)
T(穴あり)
M
なし
T9215
-
20

10個

1,620( 1,782円 )

1日目

P(鋼)[○]
0.4
超硬
CVDコーティング
軽断続
11
03(3.18)
T(穴あり)
M
なし
T9225
-
20

10個

1,670( 1,837円 )

1日目

P(鋼)[○] / M(ステンレス鋼)[○] / K(鋳鉄)[○] / S(耐熱合金・チタン合金)[○]
0.2
超硬
PVDコーティング
連続
16
04(4.76)
T(穴あり)
M
なし
AH725
2D
20

10個

2,110( 2,321円 )

1日目

P(鋼)[○] / K(鋳鉄)[○]
0.2
サーメット
PVDコーティング
連続
16
04(4.76)
T(穴あり)
M
なし
GT9530
2D/3D
20

10個

2,110( 2,321円 )

1日目

P(鋼)[○] / K(鋳鉄)[○]
0.2
サーメット
ノンコート
連続
16
04(4.76)
T(穴あり)
M
なし
NS9530
2D/3D
20

10個

1,630( 1,793円 )

1日目

P(鋼)[○] / M(ステンレス鋼)[○] / K(鋳鉄)[○] / S(耐熱合金・チタン合金)[○]
0.4
超硬
PVDコーティング
連続
16
04(4.76)
T(穴あり)
M
なし
AH725
2D
20

10個

2,110( 2,321円 )

1日目

P(鋼)[○] / K(鋳鉄)[○]
0.4
サーメット
PVDコーティング
連続
16
04(4.76)
T(穴あり)
M
なし
GT9530
2D/3D
20

10個

2,110( 2,321円 )

1日目

P(鋼)[○] / K(鋳鉄)[○]
0.4
サーメット
ノンコート
連続
16
04(4.76)
T(穴あり)
M
なし
NS9530
2D/3D
20

10個

1,630( 1,793円 )

1日目

P(鋼)[○] / M(ステンレス鋼)[○] / K(鋳鉄)[○]
0.4
超硬
CVDコーティング
連続
16
04(4.76)
T(穴あり)
M
なし
T9215
2D/3D
20

10個

2,090( 2,299円 )

1日目

P(鋼)[○]
0.4
超硬
CVDコーティング
軽断続
16
04(4.76)
T(穴あり)
M
なし
T9225
-
20

10個

2,160( 2,376円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

仕上げ切削用の35°ひし形ポジタイプインサート。
【仕様】
・形状:35°ひし形穴つき
・すくい角:20°
・逃げ角:5°
・PSF形ブレーカ付き
・設定材種:T9200シリーズ等
【材種特長】
・『T9215』鋼旋削加工において倍速切削を可能にする次世代CVD材種
【用途】
・『AH725』の被削材:鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、耐熱合金、チタン合金
・『NS9530/GT9530』の被削材:鋼、鋳鉄
・『T9215』の被削材:鋼、ステンレス鋼、鋳鉄
・『T9225』の被削材:鋼
・外径、内径用

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • CADデータ、CAM・工具管理ソフト用データダウンロードをご利用の際、データのご用意がない商品が一部ございます。その際は絞り込み条件の「CADデータ」項目(2D/3D)または「CAM・工具管理ソフト用データ」で対象を選択後、ダウンロードボタンをご利用ください。詳細はこちらをご確認下さい。

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

タンガロイ・VBMT-PSF・35°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

タンガロイ・VBMT-PSF・35°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

    タンガロイ・VBMT-PSS・35°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

    タンガロイ・VBMT-PSS・35°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

      タンガロイ・VBMT-PF・35°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

      タンガロイ・VBMT-PF・35°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

        タンガロイ・DNMG-33・55°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

        タンガロイ・DNMG-33・55°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

          タンガロイ・VNMG-HMM・35°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

          タンガロイ・VNMG-HMM・35°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

            タンガロイ・VBMT-PS・35°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

            タンガロイ・VBMT-PS・35°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

              タンガロイ・TPMT-PM・三角形・ポジ・穴有・旋削チップ

              タンガロイ・TPMT-PM・三角形・ポジ・穴有・旋削チップ

                タンガロイ・VNMG-TF・35°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

                タンガロイ・VNMG-TF・35°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

                  タンガロイ・CNMG-33・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

                  タンガロイ・CNMG-33・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

                    タンガロイ・VCMT-PSF・35°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

                    タンガロイ・VCMT-PSF・35°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

                      タンガロイ・DNMG-SS・55°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

                      タンガロイ・DNMG-SS・55°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

                        タンガロイ・DNMG-ZM・55°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

                        タンガロイ・DNMG-ZM・55°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

                          タンガロイ・TPMT-PS・三角形・ポジ・穴有・旋削チップ

                          タンガロイ・TPMT-PS・三角形・ポジ・穴有・旋削チップ

                            メーカー タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ
                            通常価格 1,250円 1,250円 1,250円 980円 1,180円 1,250円 560円 760円 780円 850円 920円 880円 560円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目~   1日目~   1日目   1日目   1日目~   1日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能
                            形状 V(35°ひし形) V(35°ひし形) V(35°ひし形) D(55°ひし形) V(35°ひし形) V(35°ひし形) T(三角形) V(35°ひし形) C(80°ひし形) V(35°ひし形) D(55°ひし形) D(55°ひし形) T(三角形)
                            用途 仕上げ切削 - 仕上げ切削 中切削 中切削 - 中切削 仕上げ切削 - 仕上げ切削 仕上げ切削 - 仕上げ~中切削
                            逃げ角 ポジ5°(B) ポジ5°(B) ポジ5°(B) ネガ0°(N) ネガ0°(N) ポジ5°(B) ポジ11°(P) ネガ0°(N) ネガ0°(N) ポジ7°(C) ネガ0°(N) ネガ0°(N) ポジ11°(P)
                            勝手 なし なし なし なし なし なし なし なし なし - なし - なし
                            利用可能コーナー数 2 - 2 4 4 2 3 4 - - 4 - 3

                            タンガロイ・VBMT-PSF・35°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            外径用チップ・内径用チップカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました