(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:VBMT160408-PF-T9225
タンガロイ・VBMT-PF・35°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ TACチップ

タンガロイ・VBMT-PF・35°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ VBMT160408-PF-T9225

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
2,160円
税込単価
2,376円

仕上加工用の35°ひし形ポジタイプインサート。【仕様】・ブレーカ記号:PF・形...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

VBMT160408-PF-T9225 の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

タンガロイ・VBMT-PF・35°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ 外形図
タンガロイ・VBMT-PF・35°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ 外形図2

仕上げ切削/PF

推奨切削条件

推奨切削条件表

材種 : T9225

ISO材種材種記号材料条件推奨切削速度(Vc)
P1炭素鋼、鋳鋼、快削鋼 <0.25%C焼なまし :125100-300 m/min
P2炭素鋼、鋳鋼、快削鋼 >=0.25%C焼なまし :190100-300 m/min
P3炭素鋼、鋳鋼、快削鋼 <0.55%C焼き入れ、焼き戻し :25080-300 m/min
P4炭素鋼、鋳鋼、快削鋼 >=0.55%C焼なまし :22080-250 m/min
P5炭素鋼、鋳鋼、快削鋼 >=0.55%C焼き入れ、焼き戻し :30080-250 m/min
P6低合金鋼、鋳鋼(合金成分5%以下)焼なまし :200100-300 m/min
P7低合金鋼、鋳鋼(合金成分5%以下)焼き入れ、焼き戻し :275100-300 m/min
P8低合金鋼、鋳鋼(合金成分5%以下)焼き入れ、焼き戻し :30080-300 m/min
P9低合金鋼、鋳鋼(合金成分5%以下)焼き入れ、焼き戻し :35080-300 m/min
P10高合金鋼、鋳鋼、工具鋼焼なまし :20080-250 m/min
P11高合金鋼、鋳鋼、工具鋼焼き入れ、焼き戻し :32580-250 m/min
P12ステンレス鋼、鋳鋼フェライト/マルテンサイト :20050-250 m/min
P13ステンレス鋼、鋳鋼マルテンサイト :24050-250 m/min
M14ステンレス鋼、鋳鋼オーステナイト :18050-250 m/min
K15ねずみ鋳鉄(GG/FC)パーライト/フェライト :180100-500 m/min
K16ねずみ鋳鉄(GG/FC)パーライト/マルテンサイト :260100-500 m/min
K17ノジュラー鋳鉄(GGG/FCD)フェライト :160100-500 m/min
K18ノジュラー鋳鉄(GGG/FCD)パーライト :250100-500 m/min
K19マレーブル鋳鉄フェライト :130100-500 m/min
K20マレーブル鋳鉄パーライト :230100-500 m/min

適用被削材

タンガロイ・VBMT-PF・35°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ 適用被削材

選定サポート情報

タンガロイ・VBMT-PF・35°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ 選定サポート

切りくず処理範囲

タンガロイ・VBMT-PF・35°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ 選定サポート2

型番リスト

型番
被削材
コーナーR(ノーズR)(mm)
材種(母材)
コーティング
被削材状態
切れ刃長
厚さ
材種記号
CADデータ有無(2D/3D)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

VBMT160408-PF-T9225

P(鋼)[○]
0.8
超硬
CVDコーティング
軽断続
16
04(4.76)
T9225
-

10個

2,160( 2,376円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

仕上加工用の35°ひし形ポジタイプインサート。
【仕様】
・ブレーカ記号:PF
・形状:35°ひし形穴つき
・すくい角:10°
・逃げ角:5°
・設定材種:T9225、GT9530、NS9530
【材種特長】
・『T9225』中~荒加工における第一推奨材種、優れた耐欠損性を有する
【用途】
・仕上げ切削用

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

カタログ

Loading...

VBMT160408-PF-T9225で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

タンガロイ・VBMT-PF・35°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップの型番VBMT160408-PF-T9225のページです。
型番VBMT160408-PF-T9225に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

タンガロイ・VBMT-PF・35°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

タンガロイ・VBMT-PF・35°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

    タンガロイ・VBMT-PSS・35°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

    タンガロイ・VBMT-PSS・35°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

      タンガロイ・VBMT-PSF・35°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

      タンガロイ・VBMT-PSF・35°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

        タンガロイ・VCMT-PSF・35°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

        タンガロイ・VCMT-PSF・35°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

          タンガロイ・VCMT-PSS・35°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

          タンガロイ・VCMT-PSS・35°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

            タンガロイ・VCMT-PF・35°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

            タンガロイ・VCMT-PF・35°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

              タンガロイ・CNMG-SA・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

              タンガロイ・CNMG-SA・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

                タンガロイ・VNMG-SS・35°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

                タンガロイ・VNMG-SS・35°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

                  タンガロイ・TPMT-PS・三角形・ポジ・穴有・旋削チップ

                  タンガロイ・TPMT-PS・三角形・ポジ・穴有・旋削チップ

                    タンガロイ・DNMG-SM・55°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

                    タンガロイ・DNMG-SM・55°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

                      タンガロイ・DCMT-PSS・55°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

                      タンガロイ・DCMT-PSS・55°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

                        タンガロイ・CBN・TPGN-QBN・三角形・ポジ・穴無・旋削チップ

                        タンガロイ・CBN・TPGN-QBN・三角形・ポジ・穴無・旋削チップ

                          タンガロイ・TPMT-PM・三角形・ポジ・穴有・旋削チップ

                          タンガロイ・TPMT-PM・三角形・ポジ・穴有・旋削チップ

                            メーカー タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ
                            通常価格 1,250円 1,250円 1,250円 850円 1,250円 850円 770円 950円 560円 790円 610円 8,100円 560円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目~   1日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   1日目   1日目~  
                            形状 V(35°ひし形) V(35°ひし形) V(35°ひし形) V(35°ひし形) V(35°ひし形) V(35°ひし形) C(80°ひし形) V(35°ひし形) T(三角形) D(55°ひし形) D(55°ひし形) T(三角形) T(三角形)
                            用途 仕上げ切削 - 仕上げ切削 仕上げ切削 - 仕上げ切削 中切削 仕上げ切削 仕上げ~中切削 中切削 - 仕上げ~中切削 中切削
                            逃げ角 ポジ5°(B) ポジ5°(B) ポジ5°(B) ポジ7°(C) ポジ7°(C) ポジ7°(C) ネガ0°(N) ネガ0°(N) ポジ11°(P) ネガ0°(N) ポジ7°(C) ポジ11°(P) ポジ11°(P)
                            勝手 なし なし なし - なし なし なし なし なし なし - なし なし
                            溝・穴 T(穴あり) - - - - T(穴あり) G(穴あり) G(穴あり) T(穴あり) G(穴あり) - N(穴なし) T(穴あり)

                            タンガロイ・VBMT-PF・35°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            VBMT110302-PF-GT9530
                            VBMT110302-PF-NS9530
                            VBMT110304-PF-GT9530
                            VBMT110304-PF-NS9530
                            VBMT110308-PF-GT9530
                            VBMT110308-PF-NS9530
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            被削材 コーナーR(ノーズR)
                            (mm)
                            材種(母材) コーティング 被削材状態 切れ刃長 厚さ 材種記号 CADデータ有無
                            (2D/3D)

                            1,630円

                            ( 1,793円 )
                            10個 -

                            1日目

                            K(鋳鉄)[◯] / P(鋼)[◯]0.2サーメットPVDコーティング連続1103(3.18)GT95302D/3D

                            1,250円

                            ( 1,375円 )
                            10個 -

                            1日目

                            K(鋳鉄)[◯] / P(鋼)[◯]0.2サーメットノンコート連続1103(3.18)NS95302D/3D

                            1,630円

                            ( 1,793円 )
                            10個 -

                            1日目

                            K(鋳鉄)[◯] / P(鋼)[◯]0.4サーメットPVDコーティング連続1103(3.18)GT95302D/3D

                            1,250円

                            ( 1,375円 )
                            10個 -

                            1日目

                            K(鋳鉄)[◯] / P(鋼)[◯]0.4サーメットノンコート連続1103(3.18)NS95302D/3D

                            1,630円

                            ( 1,793円 )
                            10個 -

                            1日目

                            K(鋳鉄)[◯] / P(鋼)[◯]0.8サーメットPVDコーティング連続1103(3.18)GT95302D/3D

                            1,250円

                            ( 1,375円 )
                            10個 -

                            1日目

                            K(鋳鉄)[◯] / P(鋼)[◯]0.8サーメットノンコート連続1103(3.18)NS95302D/3D

                            外径用チップ・内径用チップカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました