(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

タンガロイ・SNMG-TH・四角形・ネガ・穴有・旋削チップ

タンガロイ・SNMG-TH・四角形・ネガ・穴有・旋削チップ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常価格(税別)
910円 ~ 2,250円
税込価格
1,001円 ~ 2,475円

連続から断続まで、幅広い加工条件にて、長寿命かつ安定した加工を実現!【材種特長...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • CADデータダウンロードをご利用の際は、CADデータのご用意がない商品が一部ございますので絞り込み条件の「CADデータ」項目(2D/3D)を選択後、ダウンロードボタンをご利用ください。

商品情報

製品特長・仕様

タンガロイ・SNMG-TH・四角形・ネガ・穴有・旋削チップ 製品特長・仕様1

T9205 & T9235 を加えたT9200 シリーズは、お客様に高能率加工をご提案致します

新被膜処理技術の採用により、高い靭性を備えたT9200 シリーズ

タンガロイ・SNMG-TH・四角形・ネガ・穴有・旋削チップ 特長-1
タンガロイ・SNMG-TH・四角形・ネガ・穴有・旋削チップ 特長-2

優れた耐クレータ摩耗性

耐摩耗性強化Al2O3被膜

タンガロイ・SNMG-TH・四角形・ネガ・穴有・旋削チップ 特長-3

優れた耐逃げ面摩耗性

T9200 シリーズは、圧倒的な耐逃げ面摩耗性を発揮!

タンガロイ・SNMG-TH・四角形・ネガ・穴有・旋削チップ 特長-4

新被膜処理技術による優れた耐欠損性

タンガロイ社が独自に開発した被膜強靭化処理技術により、加工中に発生するクラックの進展を抑制し、安定加工を実現。

新技術による効果

新表面処理技術により、インサートの工具寿命を延長

タンガロイ・SNMG-TH・四角形・ネガ・穴有・旋削チップ 特長-5

外形図

タンガロイ・SNMG-TH・四角形・ネガ・穴有・旋削チップ 外形図1
タンガロイ・SNMG-TH・四角形・ネガ・穴有・旋削チップ 外形図2

中~重切削/TH

推奨切削条件

推奨切削条件表

タンガロイ・SNMG-TH・四角形・ネガ・穴有・旋削チップ 推奨切削条件1

低炭素鋼、合金鋼:S10C、SCM415、SS400、SCr420Hなど。中炭素鋼、合金鋼:S45C、SCM440など。高炭素鋼、合金鋼:SNCM439など。

適用被削材

タンガロイ・SNMG-TH・四角形・ネガ・穴有・旋削チップ 推奨切削条件2

選定サポート情報

タンガロイ・SNMG-TH・四角形・ネガ・穴有・旋削チップ 選定サポート1

切りくず処理範囲

タンガロイ・SNMG-TH・四角形・ネガ・穴有・旋削チップ 選定サポート2

切削領域

タンガロイ・SNMG-TH・四角形・ネガ・穴有・旋削チップ 切削領域
用途材種母材コーティング層
比重硬さ
(HRA)
抗折力
(GPa)
主構成厚さ
(μm)
PT920514.291.52.4微細等方柱状結晶 Ti 系化合物+ Al2O318
T921514.090.52.6微細等方柱状結晶 Ti 系化合物+ Al2O318
T922513.889.82.7微細等方柱状結晶 Ti 系化合物+ Al2O318
T923513.689.02.7微細等方柱状結晶 Ti 系化合物+ Al2O318

型番リスト

型番
被削材
用途
コーナーR(ノーズR)(mm)
材種(母材)
勝手
コーティング
被削材状態
切れ刃長
厚さ
溝・穴
精度
ワイパー刃
利用可能コーナー数
材種記号
ブレーカ記号
CADデータ有無(2D/3D)
すくい角(°)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
P(鋼)[○] / M(ステンレス鋼)[○] / K(鋳鉄)[○] / S(耐熱合金・チタン合金)[○]
中~粗切削
0.8
超硬
なし
PVDコーティング
連続
12
04(4.76)
G(穴あり)
M
なし
8
AH120
TH
2D/3D
20
10

10個

920( 1,012円 )

1日目

P(鋼)[○] / M(ステンレス鋼)[○] / K(鋳鉄)[○]
中~粗切削
0.8
超硬
なし
CVDコーティング
連続
12
04(4.76)
G(穴あり)
M
なし
8
T9215
TH
-
20
-

10個

910( 1,001円 )

1日目

P(鋼)[○]
中~粗切削
0.8
超硬
なし
CVDコーティング
軽断続
12
04(4.76)
G(穴あり)
M
なし
8
T9225
TH
-
20
-

10個

910( 1,001円 )

1日目

P(鋼)[○]
中~粗切削
0.8
超硬
なし
CVDコーティング
断続
12
04(4.76)
G(穴あり)
M
なし
8
T9235
TH
-
20
-

10個

940( 1,034円 )

1日目

P(鋼)[○] / M(ステンレス鋼)[○] / K(鋳鉄)[○] / S(耐熱合金・チタン合金)[○]
中~粗切削
1.2
超硬
なし
PVDコーティング
連続
12
04(4.76)
G(穴あり)
M
なし
8
AH120
TH
2D/3D
20
10

10個

920( 1,012円 )

1日目

P(鋼)[○] / M(ステンレス鋼)[○] / K(鋳鉄)[○]
中~粗切削
1.2
超硬
なし
CVDコーティング
連続
12
04(4.76)
G(穴あり)
M
なし
8
T9215
TH
-
20
-

10個

910( 1,001円 )

1日目

P(鋼)[○]
中~粗切削
1.2
超硬
なし
CVDコーティング
軽断続
12
04(4.76)
G(穴あり)
M
なし
8
T9225
TH
-
20
-

10個

910( 1,001円 )

1日目

P(鋼)[○]
中~粗切削
1.2
超硬
なし
CVDコーティング
断続
12
04(4.76)
G(穴あり)
M
なし
8
T9235
TH
-
20
-

10個

940( 1,034円 )

1日目

P(鋼)[○] / M(ステンレス鋼)[○] / K(鋳鉄)[○] / S(耐熱合金・チタン合金)[○]
中~粗切削
1.2
超硬
なし
PVDコーティング
連続
15
06(6.35)
G(穴あり)
M
なし
8
AH120
TH
2D/3D
20
10

10個

1,730( 1,903円 )

1日目

P(鋼)[○] / K(鋳鉄)[○]
中~粗切削
1.2
超硬
なし
CVDコーティング
連続
15
06(6.35)
G(穴あり)
M
なし
8
T9205
TH
-
20
-

10個

1,770( 1,947円 )

1日目

P(鋼)[○] / M(ステンレス鋼)[○] / K(鋳鉄)[○]
中~粗切削
1.2
超硬
なし
CVDコーティング
連続
15
06(6.35)
G(穴あり)
M
なし
8
T9215
TH
2D/3D
20
-

10個

1,720( 1,892円 )

1日目

P(鋼)[○]
中~粗切削
1.2
超硬
なし
CVDコーティング
軽断続
15
06(6.35)
G(穴あり)
M
なし
8
T9225
TH
-
20
-

10個

1,720( 1,892円 )

1日目

P(鋼)[○] / M(ステンレス鋼)[○] / K(鋳鉄)[○] / S(耐熱合金・チタン合金)[○]
中~粗切削
1.6
超硬
なし
PVDコーティング
連続
15
06(6.35)
G(穴あり)
M
なし
8
AH120
TH
2D/3D
20
10

10個

1,730( 1,903円 )

1日目

P(鋼)[○] / K(鋳鉄)[○]
中~粗切削
1.6
超硬
なし
CVDコーティング
連続
15
06(6.35)
G(穴あり)
M
なし
8
T9205
TH
-
20
-

10個

1,770( 1,947円 )

1日目

P(鋼)[○] / M(ステンレス鋼)[○] / K(鋳鉄)[○]
中~粗切削
1.6
超硬
なし
CVDコーティング
連続
15
06(6.35)
G(穴あり)
M
なし
8
T9215
TH
2D/3D
20
-

10個

1,720( 1,892円 )

1日目

P(鋼)[○]
中~粗切削
1.6
超硬
なし
CVDコーティング
軽断続
15
06(6.35)
G(穴あり)
M
なし
8
T9225
TH
-
20
-

10個

1,720( 1,892円 )

1日目

P(鋼)[○] / M(ステンレス鋼)[○] / K(鋳鉄)[○] / S(耐熱合金・チタン合金)[○]
中~粗切削
1.2
超硬
なし
PVDコーティング
連続
19
06(6.35)
G(穴あり)
M
なし
8
AH120
TH
2D/3D
20
10

10個

2,190( 2,409円 )

1日目

P(鋼)[○] / K(鋳鉄)[○]
中~粗切削
1.2
超硬
なし
CVDコーティング
連続
19
06(6.35)
G(穴あり)
M
なし
8
T9205
TH
-
20
-

10個

2,250( 2,475円 )

1日目

P(鋼)[○] / M(ステンレス鋼)[○] / K(鋳鉄)[○]
中~粗切削
1.2
超硬
なし
CVDコーティング
連続
19
06(6.35)
G(穴あり)
M
なし
8
T9215
TH
-
20
-

10個

2,170( 2,387円 )

1日目

P(鋼)[○]
中~粗切削
1.2
超硬
なし
CVDコーティング
軽断続
19
06(6.35)
G(穴あり)
M
なし
8
T9225
TH
-
20
-

10個

2,170( 2,387円 )

1日目

P(鋼)[○]
中~粗切削
1.2
超硬
なし
CVDコーティング
断続
19
06(6.35)
G(穴あり)
M
なし
8
T9235
TH
-
20
-

10個

2,250( 2,475円 )

1日目

P(鋼)[○] / M(ステンレス鋼)[○] / K(鋳鉄)[○] / S(耐熱合金・チタン合金)[○]
中~粗切削
1.6
超硬
なし
PVDコーティング
連続
19
06(6.35)
G(穴あり)
M
なし
8
AH120
TH
2D/3D
20
10

10個

2,190( 2,409円 )

1日目

P(鋼)[○] / K(鋳鉄)[○]
中~粗切削
1.6
超硬
なし
CVDコーティング
連続
19
06(6.35)
G(穴あり)
M
なし
8
T9205
TH
-
20
-

10個

2,250( 2,475円 )

1日目

P(鋼)[○] / M(ステンレス鋼)[○] / K(鋳鉄)[○]
中~粗切削
1.6
超硬
なし
CVDコーティング
連続
19
06(6.35)
G(穴あり)
M
なし
8
T9215
TH
-
20
-

10個

2,170( 2,387円 )

1日目

P(鋼)[○]
中~粗切削
1.6
超硬
なし
CVDコーティング
軽断続
19
06(6.35)
G(穴あり)
M
なし
8
T9225
TH
-
20
-

10個

2,170( 2,387円 )

1日目

P(鋼)[○]
中~粗切削
1.6
超硬
なし
CVDコーティング
断続
19
06(6.35)
G(穴あり)
M
なし
8
T9235
TH
-
20
-

10個

2,250( 2,475円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

連続から断続まで、幅広い加工条件にて、長寿命かつ安定した加工を実現!
【材種特長】
・『T9225』中~荒加工における第一推奨材種、優れた耐欠損性を有する
・『T9215』鋼旋削加工において倍速切削を可能にする次世代CVD材種

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • CADデータダウンロードをご利用の際は、CADデータのご用意がない商品が一部ございますので絞り込み条件の「CADデータ」項目(2D/3D)を選択後、ダウンロードボタンをご利用ください。

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

タンガロイ・SNMG-TH・四角形・ネガ・穴有・旋削チップ

タンガロイ・SNMG-TH・四角形・ネガ・穴有・旋削チップ

    タンガロイ・SNMG-AS・四角形・ネガ・穴有・旋削チップ

    タンガロイ・SNMG-AS・四角形・ネガ・穴有・旋削チップ

      タンガロイ・TNMG-TSF・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ

      タンガロイ・TNMG-TSF・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ

        タンガロイ・CNMM-TRS・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

        タンガロイ・CNMM-TRS・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

          タンガロイ・SNMG-TS・四角形・ネガ・穴有・旋削チップ

          タンガロイ・SNMG-TS・四角形・ネガ・穴有・旋削チップ

            タンガロイ・CCMT-PSS・80°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

            タンガロイ・CCMT-PSS・80°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

              タンガロイ・VNMG-28・35°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

              タンガロイ・VNMG-28・35°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

                サンドビック・TCMT-56・三角形・ポジ・穴有・旋削チップ

                サンドビック・TCMT-56・三角形・ポジ・穴有・旋削チップ

                  サンドビック・SNMG-HM・四角形・ネガ・穴有・旋削チップ

                  サンドビック・SNMG-HM・四角形・ネガ・穴有・旋削チップ

                    サンドビック・TNMG-PR・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ

                    サンドビック・TNMG-PR・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ

                      サンドビック・TNMM-HR・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ

                      サンドビック・TNMM-HR・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ

                        サンドビック・TNMA-KR・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ

                        サンドビック・TNMA-KR・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ

                          三菱マテリアル・PCD・TCGW・三角形・ポジ・穴有・旋削チップ

                          三菱マテリアル・PCD・TCGW・三角形・ポジ・穴有・旋削チップ

                            メーカー タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ サンドビック サンドビック サンドビック サンドビック サンドビック 三菱マテリアル
                            通常価格 910円 840円 530円 1,280円 840円 550円 930円 1,459円 3,399円 3,930円 3,930円 1,449円 7,906円
                            通常出荷日 1日目   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   1日目~   1日目   1日目   3日目   1日目~   7日目   7日目~   1日目~   4日目  
                            形状 S(四角形) S(四角形) T(三角形) C(80°ひし形) S(四角形) C(80°ひし形) V(35°ひし形) T(三角形) S(四角形) T(三角形) T(三角形) T(三角形) T(三角形)
                            逃げ角 ネガ0°(N) ネガ0°(N) ネガ0°(N) ネガ0°(N) ネガ0°(N) ポジ7°(C) ネガ0°(N) ポジ7°(C) ネガ0°(N) ネガ0°(N) ネガ0°(N) ネガ0°(N) ポジ7°(C)

                            タンガロイ・SNMG-TH・四角形・ネガ・穴有・旋削チップのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            外径用チップ・内径用チップカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました