(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

タンガロイ・CBN・2QP-VBGW・35°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

タンガロイ・CBN・2QP-VBGW・35°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常価格(税別)
6,760円 ~ 6,800円
税込価格
7,436円 ~ 7,480円

革新的なろう付け形状を採用し、CBN焼結体の体積を200%増加、またろう付け面...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 「3D-Detail」お客様でツーリング図等を三次元データとして作成する場合に適用されます。
  • CADデータ、CAM・工具管理ソフト用データダウンロードをご利用の際、データのご用意がない商品が一部ございます。その際は絞り込み条件の「CADデータ」項目(2D/3D)または「CAM・工具管理ソフト用データ」で対象を選択後、ダウンロードボタンをご利用ください。詳細はこちらをご確認下さい。

型番

未確定61件の候補があります。

Loading...

商品情報

製品特長・仕様

<BXA20>焼入れ鋼加工用新コーテッドCBN材種

焼入れ鋼加工で驚異的な信頼性と長寿命を獲得

  • 焼入れ鋼の低速~中切削速度での加工に最適
  • 連続から、強断続加工まで幅広い領域に対応
タンガロイ・CBN・2QP-VBGW・35°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ 特長1

従来のコーテッドCBNに比べ2倍以上の厚膜コーティング
・優れた耐摩耗性を発揮

密着性を大幅改善
・コーティング層の剥離を抑制
 ⇒表面粗さを向上

特殊バインダーを採用した専用CBN母材を開発
・耐摩耗性と耐欠損性に優れた最適なCBN含有量を設定

■加工領域

タンガロイ・CBN・2QP-VBGW・35°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ 特長2

BXM10
・高速連続~弱断続加工に最適

BXM20
・中~高切削速度で幅広い加工領域に対応

BXA20
・低~中切削速度で、驚異的な安定性を発揮

WavyJoint(ウェイビージョイント)  高能率加工を可能にする新ろう付け形状

0.8 mm までの深切込み加工が可能。
パス回数の減少により加工能率をアップ。

画期的な波型ろう付け
乾式加工でもCBN 刃先の剥離が生じにくく、インサートの突発欠損が抑制されるため、
安定した高硬度鋼加工を実現。
タンガロイ・CBN・2QP-VBGW・35°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ WavyJoint(ウェイビージョイント)  高能率加工を可能にする新ろう付け形状
ウェイビージョイント
Vs.
標準インサート
タンガロイ・CBN・2QP-VBGW・35°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ ウェイビージョイント
CBN 体積: 従来の2 倍
放熱性が向上し、刃先温度の上昇を抑制
耐摩耗性を向上

ろう付け面積: 従来の1.6 倍
ろう付け強度を向上
タンガロイ・CBN・2QP-VBGW・35°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ 標準インサート

■加工領域

高硬度鋼加工

タンガロイ・CBN・2QP-VBGW・35°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ 特長5

ウェイビージョイント BXA20
高硬度鋼の深切込み加工において優れた切削性能を発揮

材種特性

タンガロイ・CBN・2QP-VBGW・35°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ 材種特性

材種特性  BR35F

タンガロイ・CBN・2QP-VBGW・35°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ 材種特性  BR35F

外形図

タンガロイ・CBN・2QP-VBGW・35°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ 外形図

推奨切削条件

推奨切削条件表

タンガロイ・CBN・2QP-VBGW・35°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ 推奨切削条件表
ISO材種加工領域切削速度
Vc (m/min)
切込み
ap (mm)
送り
f (mm/rev)
[H]BR35F強断続50 - 1500.05 - 0.30.05 - 0.2

適用被削材

タンガロイ・CBN・2QP-VBGW・35°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ 適用被削材
タンガロイ・CBN・2QP-VBGW・35°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ 適用被削材

選定サポート情報

刃先仕様セレクションガイド

発生する課題に応じて最適な刃先仕様を選択

タンガロイ・CBN・2QP-VBGW・35°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ 刃先仕様セレクションガイド

加工領域

加工領域に応じて最適な材種を選択可能

タンガロイ・CBN・2QP-VBGW・35°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ 加工領域
BXA10タンガロイ・CBN・2QP-VBGW・35°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ BXA10
連続~弱断続加工の第一選択材種
Vc = 230 m/min以下の加工領域に最適

BXA20タンガロイ・CBN・2QP-VBGW・35°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ BXA20
連続~強断続加工まで幅広く対応可能な汎用材種
Vc = 180 m/min以下の加工領域に最適

BR35Fタンガロイ・CBN・2QP-VBGW・35°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ BR35F
強断続加工の第一選択材種
Vc = 150 m/min以下の加工領域に最適

BXM10
連続~弱断続加工の補助材種
Vc = 300 m/min程度の高速加工に最適

BXM20
連続~強断続加工まで幅広く対応可能な補助材種
Vc = 200 m/min程度の高速加工に最適

技術情報

高硬度材・焼入鋼加工用

適用領域

タンガロイ・CBN・2QP-VBGW・35°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ 技術情報1

なぜCBNが必要か?

正常な切削加工を得るためには:
刃物の硬度≧被削材硬度×3

  • 焼き入れ鋼(60HRC)⇒700Hv
  • 超硬合金⇒1,600Hv
  • CBN焼結体(BX360)⇒3,300Hv
  • CBN粒度と加工面粗度、切削速度の関係
タンガロイ・CBN・2QP-VBGW・35°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ 技術情報2

[微粒CBN]
加工面粒度良好:微粒CBN焼結体・鋭利な刃先を持つ
[粗粒CBN]
高速加工が可能:粗粒CBN焼結体・CBN粒が脱落しにくい

高硬度材・焼入れ鋼加工用CBN材種の特長

タンガロイ・CBN・2QP-VBGW・35°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ 技術情報3

CBN含有量が少ない⇒耐摩耗性重視
CBN含有量が多い⇒耐欠損性重視

■高硬度材・焼入鋼加工用T-CBNの基本選択

●コーテッドT-CBN

  • BXM10:高速加工用
  • BXM20:汎用材種 Vc=180m/min以上
  • BXA20:汎用材種 Vc=180m/min以下
 

コーテッドT−CBNの適用領域

タンガロイ・CBN・2QP-VBGW・35°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ 技術情報5

連続加工/断続加工

■コーテッドT-CBNの効果

硬いCBNにコート

タンガロイ・CBN・2QP-VBGW・35°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ 技術情報5

硬さ:CBN>コート層

  • CBNの酸化摩耗防止
    コートが空気を遮断するのでCBNの酸化摩耗を抑える
  • コート膜の剥離防止
    CBNは硬く変形しにくいので、コート母材として優れる

⇒逃げ面摩耗が大幅に改善する

■高硬度材・焼入鋼加工における切削液との関係

タンガロイ・CBN・2QP-VBGW・35°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ 技術情報6

連続加工の場合/断続加工の場合

  • 連続加工では湿式加工の方が長寿命
    (摩耗寿命の場合)
  • 強断続加工では乾式加工の方が長寿命
    (カケ寿命の場合)

刃先仕様

加工形態に応じて選択可能な様々な刃先仕様
BXA10 とBXA20 材種のISO 形状には、5 種類の刃先仕様を標準設定。
また、BR35F 材種のISO 形状には、<SR 型> と<HC 型> の2 種類の刃先仕様を標準設定。
※ BR35F 材種は、S01325 を従来の< 標準型> から<SR 型> に、またS01835 を<H 型> から<HC 型> へ呼称変更。
MiniForce-Turn には、SP 型(S01310) を設定( ホルダ上でISO ポジインサート< 標準型 / SR 型>とネガランド角度が同等)。

タンガロイ・CBN・2QP-VBGW・35°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ 刃先仕様

*BR35F 限定。BXA10、 BXA20 とは呼称が異なります。

●標準ホーニング仕様

材種BXM10BXM20BXA20BXC50BX310BX330BX360BX380BX470BX480BX910BX930
ネガインサートS01325S01325S01325S01325S01325S01325S01325S01325T01315S01325S01315S01315
ポジインサートS01325S01325S01325-S00515S00515S00515-T01315S00515S01315S00515

型番リスト

型番
用途
コーナーR(ノーズR)(mm)
被削材状態
切れ刃長
厚さ
材種記号
CADデータ有無(2D/3D)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
仕上げ切削
0.2
連続
11
02(2.38)
BXA10
-

2個

6,800( 7,480円 )

1日目

仕上げ切削
0.2
連続
11
02(2.38)
BXA20
-

2個

6,800( 7,480円 )

1日目

仕上げ切削
0.4
連続
11
02(2.38)
BXA10
-

2個

6,800( 7,480円 )

1日目

仕上げ切削
0.4
連続
11
02(2.38)
BXA20
-

2個

6,800( 7,480円 )

1日目

仕上げ切削
0.8
連続
11
02(2.38)
BXA10
-

2個

6,800( 7,480円 )

1日目

仕上げ切削
0.8
連続
11
02(2.38)
BXA20
-

2個

6,800( 7,480円 )

1日目

仕上げ切削
0.1
連続
11
03(3.18)
BXA10
-

2個

6,800( 7,480円 )

1日目

仕上げ切削
0.1
連続
11
03(3.18)
BXA20
-

2個

6,800( 7,480円 )

1日目

仕上げ切削
0.2
連続
11
03(3.18)
BXA10
-

2個

6,800( 7,480円 )

1日目

仕上げ切削
0.2
連続
11
03(3.18)
BXA20
-

2個

6,800( 7,480円 )

1日目

仕上げ切削
0.2
連続
11
03(3.18)
BXA10
-

2個

6,800( 7,480円 )

1日目

仕上げ切削
0.2
連続
11
03(3.18)
BXA20
-

2個

6,800( 7,480円 )

1日目

仕上げ切削
0.2
連続
11
03(3.18)
BXA10
-

2個

6,800( 7,480円 )

1日目

仕上げ切削
0.2
連続
11
03(3.18)
BXA20
-

2個

6,800( 7,480円 )

1日目

仕上げ切削
0.2
連続
11
03(3.18)
BXA10
-

2個

6,800( 7,480円 )

1日目

仕上げ切削
0.2
連続
11
03(3.18)
BXA20
-

2個

6,800( 7,480円 )

1日目

仕上げ切削
0.4
連続
11
03(3.18)
BXA10
-

2個

6,800( 7,480円 )

1日目

仕上げ切削
0.4
連続
11
03(3.18)
BXA20
2D/3D

2個

6,800( 7,480円 )

1日目

仕上げ切削
0.4
連続
11
03(3.18)
BXM10
2D

2個

6,800( 7,480円 )

1日目

仕上げ切削
0.4
連続
11
03(3.18)
BXM20
2D

2個

6,800( 7,480円 )

1日目

仕上げ切削
0.4
連続
11
03(3.18)
BXA10
-

2個

6,800( 7,480円 )

1日目

仕上げ切削
0.4
連続
11
03(3.18)
BXA10
-

2個

6,800( 7,480円 )

1日目

仕上げ切削
0.4
連続
11
03(3.18)
BXA10
-

2個

6,800( 7,480円 )

1日目

仕上げ切削
0.4
断続
11
03(3.18)
BR35F
-

2個

6,760( 7,436円 )

1日目

仕上げ切削
0.8
連続
11
03(3.18)
BXA10
-

2個

6,800( 7,480円 )

1日目

仕上げ切削
0.8
連続
11
03(3.18)
BXA20
2D/3D

2個

6,800( 7,480円 )

1日目

仕上げ切削
0.8
連続
11
03(3.18)
BXM10
2D

2個

6,800( 7,480円 )

1日目

仕上げ切削
0.8
連続
11
03(3.18)
BXM20
2D

2個

6,800( 7,480円 )

1日目

仕上げ切削
0.8
連続
11
03(3.18)
BXA10
-

2個

6,800( 7,480円 )

1日目

仕上げ切削
0.8
連続
11
03(3.18)
BXA10
-

2個

6,800( 7,480円 )

1日目

仕上げ切削
0.8
連続
11
03(3.18)
BXA10
-

2個

6,800( 7,480円 )

1日目

仕上げ切削
0.8
断続
11
03(3.18)
BR35F
-

2個

6,760( 7,436円 )

1日目

仕上げ切削
0.2
連続
16
04(4.76)
BXA10
-

2個

6,800( 7,480円 )

1日目

仕上げ切削
0.2
連続
16
04(4.76)
BXA20
-

2個

6,800( 7,480円 )

1日目

中切削
0.2
連続
16
04(4.76)
BXA20
-

2個

6,800( 7,480円 )

1日目

仕上げ切削
0.2
連続
16
04(4.76)
BXA10
-

2個

6,800( 7,480円 )

1日目

仕上げ切削
0.2
連続
16
04(4.76)
BXA20
-

2個

6,800( 7,480円 )

1日目

仕上げ切削
0.2
連続
16
04(4.76)
BXA10
-

2個

6,800( 7,480円 )

1日目

仕上げ切削
0.2
連続
16
04(4.76)
BXA20
-

2個

6,800( 7,480円 )

1日目

仕上げ切削
0.2
連続
16
04(4.76)
BXA10
-

2個

6,800( 7,480円 )

1日目

仕上げ切削
0.2
連続
16
04(4.76)
BXA20
-

2個

6,800( 7,480円 )

1日目

仕上げ切削
0.4
連続
16
04(4.76)
BXA10
-

2個

6,800( 7,480円 )

1日目

仕上げ切削
0.4
連続
16
04(4.76)
BXA20
2D/3D

2個

6,800( 7,480円 )

1日目

仕上げ切削
0.4
連続
16
04(4.76)
BXM10
2D

2個

6,800( 7,480円 )

1日目

仕上げ切削
0.4
連続
16
04(4.76)
BXM20
2D

2個

6,800( 7,480円 )

1日目

仕上げ切削
0.4
連続
16
04(4.76)
BXA10
-

2個

6,800( 7,480円 )

1日目

仕上げ切削
0.4
連続
16
04(4.76)
BXA10
-

2個

6,800( 7,480円 )

1日目

仕上げ切削
0.4
連続
16
04(4.76)
BXA10
-

2個

6,800( 7,480円 )

1日目

中切削
0.4
断続
16
04(4.76)
BR35F
-

2個

6,760( 7,436円 )

1日目

仕上げ切削
0.4
断続
16
04(4.76)
BR35F
-

2個

6,760( 7,436円 )

1日目

仕上げ切削
0.8
連続
16
04(4.76)
BXA10
-

2個

6,800( 7,480円 )

1日目

仕上げ切削
0.8
連続
16
04(4.76)
BXA20
2D/3D

2個

6,800( 7,480円 )

1日目

仕上げ切削
0.8
連続
16
04(4.76)
BXM10
2D

2個

6,800( 7,480円 )

1日目

仕上げ切削
0.8
連続
16
04(4.76)
BXM20
2D

2個

6,800( 7,480円 )

1日目

仕上げ切削
0.8
連続
16
04(4.76)
BXA10
-

2個

6,800( 7,480円 )

1日目

仕上げ切削
0.8
連続
16
04(4.76)
BXA10
-

2個

6,800( 7,480円 )

1日目

仕上げ切削
0.8
連続
16
04(4.76)
BXA10
-

2個

6,800( 7,480円 )

1日目

中切削
0.8
断続
16
04(4.76)
BR35F
-

2個

6,760( 7,436円 )

1日目

仕上げ切削
0.8
断続
16
04(4.76)
BR35F
-

2個

6,760( 7,436円 )

1日目

仕上げ切削
1.2
連続
16
04(4.76)
BXA10
-

2個

6,800( 7,480円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

革新的なろう付け形状を採用し、CBN焼結体の体積を200%増加、またろう付け面積も約160%増加させたCBNインサート。
【仕様】
・逃げ角:5°
・設定材種:BXA10、BXA20、BXM10、BXM20、BR35F
・35°ひし形
・ポジタイプ
【材種特長】
・『BR35F』は耐欠損性と耐剥離性に優れる強断続加工の第一選択材種
【用途】
・CBN用

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 「3D-Detail」お客様でツーリング図等を三次元データとして作成する場合に適用されます。
  • CADデータ、CAM・工具管理ソフト用データダウンロードをご利用の際、データのご用意がない商品が一部ございます。その際は絞り込み条件の「CADデータ」項目(2D/3D)または「CAM・工具管理ソフト用データ」で対象を選択後、ダウンロードボタンをご利用ください。詳細はこちらをご確認下さい。

カタログ

あと6項目で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

タンガロイ・CBN・2QP-VBGW・35°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

タンガロイ・CBN・2QP-VBGW・35°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

    タンガロイ・CBN・2QP-VCMW・35°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

    タンガロイ・CBN・2QP-VCMW・35°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

      タンガロイ・CBN・2QP-VBMW・35°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

      タンガロイ・CBN・2QP-VBMW・35°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

        タンガロイ・CBN・2QP-VCGW・35°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

        タンガロイ・CBN・2QP-VCGW・35°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

          タンガロイ・WNGA・六角形・ネガ・穴有・旋削チップ

          タンガロイ・WNGA・六角形・ネガ・穴有・旋削チップ

            タンガロイ・WNMA・六角形・ネガ・穴有・旋削チップ

            タンガロイ・WNMA・六角形・ネガ・穴有・旋削チップ

              タンガロイ・TNGN・三角形・ネガ・穴無・旋削チップ

              タンガロイ・TNGN・三角形・ネガ・穴無・旋削チップ

                タンガロイ・WXGU-TS・六角形・ポジ・穴有・旋削チップ

                タンガロイ・WXGU-TS・六角形・ポジ・穴有・旋削チップ

                  タンガロイ・CBN・2QP-DCGW・55°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

                  タンガロイ・CBN・2QP-DCGW・55°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

                    タンガロイ・CBN・2QP-DCMW・55°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

                    タンガロイ・CBN・2QP-DCMW・55°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

                      三菱マテリアル・TPMH-MV・三角形・ポジ・穴有・旋削チップ

                      三菱マテリアル・TPMH-MV・三角形・ポジ・穴有・旋削チップ

                        タンガロイ・CBN・2QP-CCGW・80°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

                        タンガロイ・CBN・2QP-CCGW・80°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

                          タンガロイ・CBN・2QP-CCMW・80°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

                          タンガロイ・CBN・2QP-CCMW・80°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

                            メーカー タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ 三菱マテリアル タンガロイ タンガロイ
                            通常価格 6,760円 5,460円 5,460円 6,800円 810円 750円 590円 1,010円 5,460円 5,460円 510円 5,460円 5,460円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   1日目  
                            形状 V(35°ひし形) V(35°ひし形) V(35°ひし形) V(35°ひし形) W(六角形) W(六角形) T(三角形) W(六角形) D(55°ひし形) D(55°ひし形) T(三角形) C(80°ひし形) C(80°ひし形)
                            被削材 H(高硬度材) - - H(高硬度材) H(高硬度材) - - - - - - - -
                            材種(母材) CBN CBN CBN CBN セラミック - - - CBN CBN - CBN CBN
                            逃げ角 ポジ5°(B) ポジ7°(C) ポジ5°(B) ポジ7°(C) ネガ0°(N) ネガ0°(N) ネガ0°(N) 特殊 ポジ7°(C) ポジ7°(C) ポジ11°(P) ポジ7°(C) ポジ7°(C)
                            勝手 なし なし なし なし なし なし なし - なし なし なし なし なし

                            タンガロイ・CBN・2QP-VBGW・35°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            外径用チップ・内径用チップカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました

                            閉じる

                            比較リスト