(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:SNMG120404-SS-AH6225
タンガロイ・SNMG-SS・四角形・ネガ・穴有・旋削チップ チップ

タンガロイ・SNMG-SS・四角形・ネガ・穴有・旋削チップ SNMG120404-SS-AH6225

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
940円
税込単価
1,034円

90°正方形穴つきのインサート。【仕様】・ネガ:0°・SS形ブレーカ付き・設定...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • CADデータ、CAM・工具管理ソフト用データダウンロードをご利用の際、データのご用意がない商品が一部ございます。その際は絞り込み条件の「CADデータ」項目(2D/3D)または「CAM・工具管理ソフト用データ」で対象を選択後、ダウンロードボタンをご利用ください。詳細はこちらをご確認下さい。

型番

SNMG120404-SS-AH6225 解除

この商品は10個からご注文いただけます。

Loading...

SNMG120404-SS-AH6225の仕様・寸法情報

形状S(四角形)被削材P(鋼)[○] / M(ステンレス鋼)[○]
用途仕上げ切削コーナーR(ノーズR)(mm)0.4
材種(母材)超硬逃げ角ネガ0°(N)
勝手なしコーティングPVDコーティング
被削材状態連続切れ刃長12
厚さ04(4.76)溝・穴G(穴あり)
精度Mワイパー刃なし
利用可能コーナー数8材種記号AH6225
ブレーカ記号SSCADデータ有無(2D/3D)-

商品情報

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

AH6225

タンガロイ・SNMG-SS・四角形・ネガ・穴有・旋削チップ AH6225
新高汎用PVD被膜
厚膜チタンリッチコーティング
・耐熱性に優れる厚膜チタンリッチコーティングを採用
・クレータ摩耗を抑制

高硬度チタン高含有ナノ積層膜
新開発のチタン高含有ナノ積層を外層膜として採用。硬度の高い微粒組織によって、
優れた耐摩耗性と耐欠損性を両立し、安定した長寿命を実現。

専用超硬母材
高い熱伝導率を持つ母材を採用。加工時に発生する切削熱を拡散させ、切れ刃近傍の
温度上昇を抑制することで、耐欠損性を維持しつつ、耐塑性変形性を改善。
優れた連続加工性能を発揮。
ISO材種母材コーティング層
比重硬さ (HRA)抗折力 (GPa)主構成厚さ (μm)
MAH622514.991.83.1(TiAl)N - Ti(CN)5.5

AH6235

高靭性母材を採用。断続加工時におけるさらなる安定性能を実現。

T6200 SERIES

タンガロイ・SNMG-SS・四角形・ネガ・穴有・旋削チップ T6200 SERIES
T6215
優れた耐摩耗性を実現
高硬度外層
  • 耐逃げ面摩耗性向上技術「高硬度外層」を採用。
高密着 Al2O3
  • 新開発のAl2O3層を採用。優れた層間密着性を有し、チッピングや剥離等の損傷を抑制。
厚膜コーティング
  • 従来比1.3倍の厚膜CVDコーティング採用。
  • 優れた耐摩耗性を有し、長寿命化を達成。

性能・試験情報

切削性能

[M]  オーステナイト系  SUS316L

タンガロイ・SNMG-SS・四角形・ネガ・穴有・旋削チップ [M]  オーステナイト系  SUS316L-1
タンガロイ・SNMG-SS・四角形・ネガ・穴有・旋削チップ [M]  オーステナイト系  SUS316L-2

切削速度 : Vc = 150 m/min
送り : f = 0.3 mm/rev
切込み : ap = 2 mm
加工形態 : 連続加工
切削油 : 湿式

AH6225はオーステナイト系ステンレス鋼の加工において、優れた耐摩耗性を発揮

[M]  マルテンサイト系  SUS420J2

タンガロイ・SNMG-SS・四角形・ネガ・穴有・旋削チップ [M]  マルテンサイト系  SUS420J2-1
タンガロイ・SNMG-SS・四角形・ネガ・穴有・旋削チップ [M]  マルテンサイト系  SUS420J2-2

切削速度 : Vc = 200 m/min
送り : f = 0.3 mm/rev
切込み : ap = 2 mm
加工形態 : 連続加工
切削油 : 湿式

AH6225はマルテンサイト系ステンレス鋼の加工において、優れた耐摩耗性を実現

外形図

タンガロイ・SNMG-SS・四角形・ネガ・穴有・旋削チップ 外形図

推奨切削条件

適用被削材

タンガロイ・SNMG-SS・四角形・ネガ・穴有・旋削チップ 適用被削材

選定サポート情報

タンガロイ・SNMG-SS・四角形・ネガ・穴有・旋削チップ 選定サポート情報

ステンレス鋼加工における様々な問題を解決し、あらゆる加工形態に適用可能な高汎用性材種AH6225!

タンガロイ・SNMG-SS・四角形・ネガ・穴有・旋削チップ ステンレス鋼加工における様々な問題を解決し、あらゆる加工形態に適用可能な高汎用性材種AH6225!

注意・禁止事項

安全上の注意点

  • ご使用の際には、安全カバーや保護メガネ等の保護具をご使用ください。
  • 切れ刃が鋭利なため素手でさわらないでください。
  • 切れ味を確認して早めに工具交換を行ってください。
  • 切削中に発生する火花や破損による発熱、切りくずで引火する危険があります。引火の危険があるところでは使用しないでください。
    また、不水溶性切削油を使用する場合は防火対策が必要です。

型番リスト

型番
被削材
コーナーR(ノーズR)(mm)
コーティング
被削材状態
材種記号
CADデータ有無(2D/3D)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SNMG120404-SS-AH6225

P(鋼)[○] / M(ステンレス鋼)[○]
0.4
PVDコーティング
連続
AH6225
-

10個

940( 1,034円 )

1日目

  1. 1

詳細情報

基本情報

90°正方形穴つきのインサート。
【仕様】
・ネガ:0°
・SS形ブレーカ付き
・設定材種:GH330等
【材種特長】
・『AH6225』ステンレス鋼の旋削加工で極めて高い信頼性を発揮する新PVDコーティング材種
・『T6215』連続加工時、抜群の耐摩耗性を発揮、高速切削に最適なCVD材種
・『AH6235』ステンレス鋼の断続加工や高切込み加工などで高い信頼性を発揮
【用途】
・『AH6225/AH630/AH645/T6120/T6130/T6215/AH6235』の被削材:鋼、ステンレス鋼
・『GH330』の被削材:鋼、ステンレス鋼、鋳鉄
・ステンレス鋼等仕上げ用

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • CADデータ、CAM・工具管理ソフト用データダウンロードをご利用の際、データのご用意がない商品が一部ございます。その際は絞り込み条件の「CADデータ」項目(2D/3D)または「CAM・工具管理ソフト用データ」で対象を選択後、ダウンロードボタンをご利用ください。詳細はこちらをご確認下さい。

カタログ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

タンガロイ・SNMG-SS・四角形・ネガ・穴有・旋削チップの型番SNMG120404-SS-AH6225のページです。
型番SNMG120404-SS-AH6225に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

タンガロイ・SNMG-SS・四角形・ネガ・穴有・旋削チップ

タンガロイ・SNMG-SS・四角形・ネガ・穴有・旋削チップ

    タンガロイ・DNMG-SS・55°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

    タンガロイ・DNMG-SS・55°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

      タンガロイ・DNMG-SM・55°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

      タンガロイ・DNMG-SM・55°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

        タンガロイ・TNGG-D・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ

        タンガロイ・TNGG-D・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ

          タンガロイ・SNMG-S・四角形・ネガ・穴有・旋削チップ

          タンガロイ・SNMG-S・四角形・ネガ・穴有・旋削チップ

            タンガロイ・VNMG-SS・35°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

            タンガロイ・VNMG-SS・35°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

              タンガロイ・DCMT-PSF・55°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

              タンガロイ・DCMT-PSF・55°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

                タンガロイ・CNMG-11・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

                タンガロイ・CNMG-11・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

                  タンガロイ・CNGG-C・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

                  タンガロイ・CNGG-C・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

                    タンガロイ・VNMG-TF・35°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

                    タンガロイ・VNMG-TF・35°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

                      タンガロイ・TNMG-SS・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ

                      タンガロイ・TNMG-SS・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ

                        タンガロイ・VCMT-24・35°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

                        タンガロイ・VCMT-24・35°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

                          タンガロイ・CCGT-01・80°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

                          タンガロイ・CCGT-01・80°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

                            メーカー タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ
                            通常価格 920円 920円 790円 1,990円 840円 950円 610円 770円 1,740円 760円 670円 1,630円 970円
                            通常出荷日 1日目   1日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   1日目   1日目~   1日目   1日目   1日目   1日目~   1日目~   1日目   1日目  
                            形状 S(四角形) D(55°ひし形) D(55°ひし形) T(三角形) S(四角形) V(35°ひし形) D(55°ひし形) C(80°ひし形) C(80°ひし形) V(35°ひし形) T(三角形) V(35°ひし形) C(80°ひし形)
                            用途 仕上げ切削 仕上げ切削 中切削 仕上げ切削 中切削 仕上げ切削 仕上げ切削 仕上げ切削 仕上げ切削 仕上げ切削 仕上げ切削 - 仕上げ切削
                            材種(母材) 超硬 超硬 超硬 サーメット - 超硬 - - - - 超硬 - 超硬
                            逃げ角 ネガ0°(N) ネガ0°(N) ネガ0°(N) ネガ0°(N) ネガ0°(N) ネガ0°(N) ポジ7°(C) ネガ0°(N) ネガ0°(N) ネガ0°(N) ネガ0°(N) ポジ7°(C) ポジ7°(C)
                            勝手 なし なし なし - - なし - なし - なし なし なし なし

                            タンガロイ・SNMG-SS・四角形・ネガ・穴有・旋削チップのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            SNMG120404-SS-AH6235
                            SNMG120404-SS-GH330
                            SNMG120404-SS-T6215
                            SNMG120408-SS-AH6225
                            SNMG120408-SS-AH6235
                            SNMG120408-SS-GH330
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            被削材 コーナーR(ノーズR)
                            (mm)
                            コーティング 被削材状態 材種記号 CADデータ有無
                            (2D/3D)

                            950円

                            ( 1,045円 )
                            10個 -

                            1日目

                            M(ステンレス鋼)[◯] / P(鋼)[◯]0.4PVDコーティング断続AH6235-

                            920円

                            ( 1,012円 )
                            10個 -

                            1日目

                            K(鋳鉄)[◯] / M(ステンレス鋼)[◯] / P(鋼)[◯]0.4PVDコーティング連続GH3302D

                            950円

                            ( 1,045円 )
                            10個 -

                            1日目

                            M(ステンレス鋼)[◯] / P(鋼)[◯]0.4CVDコーティング連続T6215-

                            940円

                            ( 1,034円 )
                            10個 -

                            1日目

                            M(ステンレス鋼)[◯] / P(鋼)[◯]0.8PVDコーティング連続AH6225-

                            950円

                            ( 1,045円 )
                            10個 -

                            1日目

                            M(ステンレス鋼)[◯] / P(鋼)[◯]0.8PVDコーティング断続AH6235-

                            920円

                            ( 1,012円 )
                            10個 -

                            1日目

                            K(鋳鉄)[◯] / M(ステンレス鋼)[◯] / P(鋼)[◯]0.8PVDコーティング連続GH3302D
                            型番
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            被削材 コーナーR(ノーズR)
                            (mm)
                            コーティング 被削材状態 材種記号 CADデータ有無
                            (2D/3D)

                            外径用チップ・内径用チップカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました

                            閉じる

                            比較リスト