(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

タンガロイ・SNMG-SH・四角形・ネガ・穴有・旋削チップ

タンガロイ・SNMG-SH・四角形・ネガ・穴有・旋削チップ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常価格(税別)
 - 
税込価格
 - 

【材種特長】・『AH6225』ステンレス鋼の旋削加工で極めて高い信頼性を発揮す...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

商品情報

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

AH6225

タンガロイ・SNMG-SH・四角形・ネガ・穴有・旋削チップ AH6225
新高汎用PVD被膜
厚膜チタンリッチコーティング
・耐熱性に優れる厚膜チタンリッチコーティングを採用
・クレータ摩耗を抑制

高硬度チタン高含有ナノ積層膜
新開発のチタン高含有ナノ積層を外層膜として採用。硬度の高い微粒組織によって、
優れた耐摩耗性と耐欠損性を両立し、安定した長寿命を実現。

専用超硬母材
高い熱伝導率を持つ母材を採用。加工時に発生する切削熱を拡散させ、切れ刃近傍の
温度上昇を抑制することで、耐欠損性を維持しつつ、耐塑性変形性を改善。
優れた連続加工性能を発揮。
ISO材種母材コーティング層
比重硬さ (HRA)抗折力 (GPa)主構成厚さ (μm)
MAH622514.991.83.1(TiAl)N - Ti(CN)5.5

AH6235

高靭性母材を採用。断続加工時におけるさらなる安定性能を実現。

チップブレーカ  SH

切れ刃強度を上げた耐欠損性に優れる中~重切削加工用ブレーカ。荒加工や断続加工などの切れ刃強度が必要な加工に最適。

性能・試験情報

切削性能

[M]  オーステナイト系  SUS316L

タンガロイ・SNMG-SH・四角形・ネガ・穴有・旋削チップ [M]  オーステナイト系  SUS316L-1
タンガロイ・SNMG-SH・四角形・ネガ・穴有・旋削チップ [M]  オーステナイト系  SUS316L-2

切削速度 : Vc = 150 m/min
送り : f = 0.3 mm/rev
切込み : ap = 2 mm
加工形態 : 連続加工
切削油 : 湿式

AH6225はオーステナイト系ステンレス鋼の加工において、優れた耐摩耗性を発揮

[M]  マルテンサイト系  SUS420J2

タンガロイ・SNMG-SH・四角形・ネガ・穴有・旋削チップ [M]  マルテンサイト系  SUS420J2-1
タンガロイ・SNMG-SH・四角形・ネガ・穴有・旋削チップ [M]  マルテンサイト系  SUS420J2-2

切削速度 : Vc = 200 m/min
送り : f = 0.3 mm/rev
切込み : ap = 2 mm
加工形態 : 連続加工
切削油 : 湿式

AH6225はマルテンサイト系ステンレス鋼の加工において、優れた耐摩耗性を実現

外形図

タンガロイ・SNMG-SH・四角形・ネガ・穴有・旋削チップ 外形図

推奨切削条件

推奨切削条件表

ネガティブタイプ

タンガロイ・SNMG-SH・四角形・ネガ・穴有・旋削チップ 推奨切削条件表

適用被削材

タンガロイ・SNMG-SH・四角形・ネガ・穴有・旋削チップ 適用被削材

選定サポート情報

タンガロイ・SNMG-SH・四角形・ネガ・穴有・旋削チップ 選定サポート情報

ネガティブタイプインサート

タンガロイ・SNMG-SH・四角形・ネガ・穴有・旋削チップ ネガティブタイプインサート

ステンレス鋼加工における様々な問題を解決し、あらゆる加工形態に適用可能な高汎用性材種AH6225!

タンガロイ・SNMG-SH・四角形・ネガ・穴有・旋削チップ ステンレス鋼加工における様々な問題を解決し、あらゆる加工形態に適用可能な高汎用性材種AH6225!

注意・禁止事項

安全上の注意点

  • ご使用の際には、安全カバーや保護メガネ等の保護具をご使用ください。
  • 切れ刃が鋭利なため素手でさわらないでください。
  • 切れ味を確認して早めに工具交換を行ってください。
  • 切削中に発生する火花や破損による発熱、切りくずで引火する危険があります。引火の危険があるところでは使用しないでください。
    また、不水溶性切削油を使用する場合は防火対策が必要です。

型番リスト

型番
コーナーR(ノーズR)(mm)
コーティング
被削材状態
切れ刃長
厚さ
材種記号
CADデータ有無(2D/3D)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
0.8
PVDコーティング
連続
12
04(4.76)
AH6225
-

10個

-( - )

お見積り

0.8
PVDコーティング
断続
12
04(4.76)
AH6235
-

10個

-( - )

お見積り

1.2
PVDコーティング
連続
12
04(4.76)
AH6225
-

10個

-( - )

お見積り

1.2
PVDコーティング
断続
12
04(4.76)
AH6235
-

10個

-( - )

お見積り

1.2
PVDコーティング
連続
15
06(6.35)
AH6225
-

10個

-( - )

お見積り

1.2
PVDコーティング
断続
15
06(6.35)
AH6235
-

10個

-( - )

お見積り

1.6
PVDコーティング
連続
15
06(6.35)
AH6225
-

10個

-( - )

お見積り

1.6
PVDコーティング
断続
15
06(6.35)
AH6235
-

10個

-( - )

お見積り

1.2
PVDコーティング
連続
19
06(6.35)
AH6225
-

10個

-( - )

お見積り

1.2
PVDコーティング
断続
19
06(6.35)
AH6235
-

10個

-( - )

お見積り

1.6
PVDコーティング
連続
19
06(6.35)
AH6225
-

10個

-( - )

お見積り

1.6
PVDコーティング
断続
19
06(6.35)
AH6235
-

10個

-( - )

お見積り

Loading...

詳細情報

基本情報

【材種特長】
・『AH6225』ステンレス鋼の旋削加工で極めて高い信頼性を発揮する新PVDコーティング材種
・『AH6235』ステンレス鋼の断続加工や高切込み加工などで高い信頼性を発揮

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

カタログ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

タンガロイ・SNMG-SH・四角形・ネガ・穴有・旋削チップ

タンガロイ・SNMG-SH・四角形・ネガ・穴有・旋削チップ

    タンガロイ・TNMG-AM・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ

    タンガロイ・TNMG-AM・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ

      タンガロイ・SNMG-TF・四角形・ネガ・穴有・旋削チップ

      タンガロイ・SNMG-TF・四角形・ネガ・穴有・旋削チップ

        タンガロイ・TNMG-SW・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ

        タンガロイ・TNMG-SW・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ

          タンガロイ・TNMG-33・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ

          タンガロイ・TNMG-33・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ

            セラミック・RNGN・円形・ネガ・穴無・旋削チップ

            セラミック・RNGN・円形・ネガ・穴無・旋削チップ

              イスカル・TCGT-AS・三角形・ポジ・穴有・旋削チップ

              イスカル・TCGT-AS・三角形・ポジ・穴有・旋削チップ

                住友電工ハードメタル・TNMG-UM・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ

                住友電工ハードメタル・TNMG-UM・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ

                  住友電工ハードメタル・TNGA・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ

                  住友電工ハードメタル・TNGA・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ

                    住友電工ハードメタル・SNGG-ST・四角形・ネガ・穴有・旋削チップ

                    住友電工ハードメタル・SNGG-ST・四角形・ネガ・穴有・旋削チップ

                      タンガロイ・TNMG-FW・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ

                      タンガロイ・TNMG-FW・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ

                        住友電工ハードメタル・SPGW・四角形・ポジ・穴有・旋削チップ

                        住友電工ハードメタル・SPGW・四角形・ポジ・穴有・旋削チップ

                          住友電工ハードメタル・SPGR-W・四角形・ポジ・穴無・旋削チップ

                          住友電工ハードメタル・SPGR-W・四角形・ポジ・穴無・旋削チップ

                            メーカー タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ 京セラ イスカル 住友電工ハードメタル 住友電工ハードメタル 住友電工ハードメタル タンガロイ 住友電工ハードメタル 住友電工ハードメタル
                            通常価格 - 780円 840円 690円 770円 760円 1,481円 589円 556円 813円 690円 682円 956円
                            通常出荷日 お見積り   1日目   1日目~   1日目   1日目   3日目~   3日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   1日目   1日目  
                            形状 S(四角形) T(三角形) S(四角形) T(三角形) T(三角形) R(円形) T(三角形) T(三角形) T(三角形) S(四角形) T(三角形) S(四角形) S(四角形)
                            被削材 P(鋼) / M(ステンレス鋼) - - - - - - - - - - K(鋳鉄) / N(非鉄金属) P(鋼)
                            用途 中~粗切削 - 仕上げ切削 仕上げ~中切削 中切削 - 仕上げ切削 中切削 中切削 仕上げ切削 仕上げ切削 仕上げ切削 仕上げ切削
                            材種(母材) 超硬 - - - - - - サーメット - - - 超硬 超硬
                            逃げ角 ネガ0°(N) ネガ0°(N) ネガ0°(N) ネガ0°(N) ネガ0°(N) ネガ0°(N) - ネガ0°(N) ネガ0°(N) ネガ0°(N) ネガ0°(N) ポジ11°(P) ポジ11°(P)

                            タンガロイ・SNMG-SH・四角形・ネガ・穴有・旋削チップのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            外径用チップ・内径用チップカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました