(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

TungThread(タングスレッド)CR-10R-3I形・内径ねじ切り用チップ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

TungThread(タングスレッド)CR-10R-3I形・内径ねじ切り用チップ

通常単価(税別)
2,350円
税込単価
2,585円

チェザータイプの内径ねじ切りインサート。【特長】・1コーナタイプ。【用途】・A...

詳細情報を確認する

  • 加工用途:
    内径
  • ねじ種類:
    API丸60°(CSG,LCSG)
  • 山数:
    10
  • 勝手:
    なし
  • さらい刃有無:
    あり
  • 材種(母材):
    超硬
  • コーティング:
    PVDコーティング
  • 材種記号:
    AH725
  • 適合ホルダ:
    SI-CLHOR-40M6
  • 利用可能コーナー数:
    1

(i)ご注意

  • 商品画像は代表例です。型番により、形状が異なる場合がございます。

型番

CR-10R-3I-AH725 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

CR-10R-3I-AH725

10個

2,350( 2,585円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

チェザータイプの内径ねじ切りインサート。
【特長】
・1コーナタイプ。
【用途】
・APIラウンド用。

(i)ご注意

  • 商品画像は代表例です。型番により、形状が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

TungThread(タングスレッド)CR-10R-3I形・内径ねじ切り用チップの型番CR-10R-3I-AH725のページです。
型番CR-10R-3I-AH725に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

TungThread(タングスレッド)CR-10R-3I形・内径ねじ切り用チップ

TungThread(タングスレッド)CR-10R-3I形・内径ねじ切り用チップ

    TungThread(タングスレッド)CR-8R-3I形・内径ねじ切り用チップ

    TungThread(タングスレッド)CR-8R-3I形・内径ねじ切り用チップ

      TungThread(タングスレッド)CR-NPT-I形・内径ねじ切り用チップ

      TungThread(タングスレッド)CR-NPT-I形・内径ねじ切り用チップ

        TungThread(タングスレッド)CR-R-E形・外径ねじ切り用チップ

        TungThread(タングスレッド)CR-R-E形・外径ねじ切り用チップ

          TungThread(タングスレッド)CNGA-R-E形・外径ねじ切り用チップ

          TungThread(タングスレッド)CNGA-R-E形・外径ねじ切り用チップ

            TungThread(タングスレッド)CR-8NPT-4E形・外径ねじ切り用チップ

            TungThread(タングスレッド)CR-8NPT-4E形・外径ねじ切り用チップ

              タンガロイ・HS-MTHOR用・内径ねじ切り用チップ

              タンガロイ・HS-MTHOR用・内径ねじ切り用チップ

                TungThread(タングスレッド)CR-B-E形・外径ねじ切り用チップ

                TungThread(タングスレッド)CR-B-E形・外径ねじ切り用チップ

                  小内径ねじ切り EZバー EZT型

                  小内径ねじ切り EZバー EZT型

                    TungThread(タングスレッド)CR-11.5NPT-4E形・外径ねじ切り用チップ

                    TungThread(タングスレッド)CR-11.5NPT-4E形・外径ねじ切り用チップ

                      三菱マテリアル・MTバイト・D形ヘッド用・外径ねじ切り用チップ

                      三菱マテリアル・MTバイト・D形ヘッド用・外径ねじ切り用チップ

                        三菱マテリアル・SMTバイト用・外径ねじ切り用チップ

                        三菱マテリアル・SMTバイト用・外径ねじ切り用チップ

                          タンガロイ・内径ねじ切り用チップ

                          タンガロイ・内径ねじ切り用チップ

                            メーカー タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ 京セラ タンガロイ 三菱マテリアル 三菱マテリアル タンガロイ
                            通常価格 2,350円 2,350円 2,780円 2,350円 3,240円 2,780円 4,510円 3,570円 2,570円 2,780円 1,802円 1,637円 1,020円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   2日目~   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 4日目   在庫品1日目~   当日出荷可能
                            加工用途 内径 内径 内径 外径 外径 外径 内径 外径 内径 外径 外径 外径 内径
                            ねじ種類 API丸60°(CSG,LCSG) API丸60°(CSG,LCSG) アメリカンNPT60°(NPT) API丸60°(CSG,LCSG) API丸60°(CSG,LCSG) アメリカンNPT60°(NPT) - APIバットレス60°(BCSG) - アメリカンNPT60°(NPT) - 汎用60° -
                            山数 10 8 - - - 8 - 5 - 11.5 - - -
                            勝手 なし なし なし なし なし なし なし なし なし - -
                            さらい刃有無 あり あり あり あり あり あり なし あり なし あり なし なし -

                            TungThread(タングスレッド)CR-10R-3I形・内径ねじ切り用チップのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            ねじ切り用チップ(旋削)カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました