(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:SNMG120408-T515
タンガロイ・SNMG・四角形・ネガ・穴有・旋削チップ チップ

タンガロイ・SNMG・四角形・ネガ・穴有・旋削チップ SNMG120408-T515

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • SALE 2025/03/31まで
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
920円
税込単価
1,012円

M級の正方形インサート。【仕様】・形状:90°正方形穴つき・すくい角:15°・...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • CADデータ、CAM・工具管理ソフト用データダウンロードをご利用の際、データのご用意がない商品が一部ございます。その際は絞り込み条件の「CADデータ」項目(2D/3D)または「CAM・工具管理ソフト用データ」で対象を選択後、ダウンロードボタンをご利用ください。詳細はこちらをご確認下さい。

SNMG120408-T515 の仕様・寸法情報

商品情報

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

タンガロイ・SNMG・四角形・ネガ・穴有・旋削チップ 製品仕様

タンガロイ史上最も厚いコーティング膜を採用

タンガロイ・SNMG・四角形・ネガ・穴有・旋削チップ タンガロイ史上最も厚いコーティング膜を採用

圧倒的な耐摩耗性!!

  • 超厚膜コーティング
  • 耐摩耗性強化 Al2O被膜
  • 高硬度外層 C-rich TiCN を採用
  • 新開発の高熱伝導超硬母材
ISO材種母材コーティング層
比重硬さ (HRA)抗折力 (GPa)主構成厚さ (μm)
KT50515912.4微細等方柱状結晶 TiCN + Al2O323

T9205 & T9235 を加えたT9200 シリーズは、お客様に高能率加工をご提案致します

新被膜処理技術の採用により、高い靭性を備えたT9200 シリーズ

タンガロイ・SNMG・四角形・ネガ・穴有・旋削チップ 特長-1
タンガロイ・SNMG・四角形・ネガ・穴有・旋削チップ 特長-2

優れた耐クレータ摩耗性

耐摩耗性強化Al2O3被膜

タンガロイ・SNMG・四角形・ネガ・穴有・旋削チップ 特長-3

優れた耐逃げ面摩耗性

T9200 シリーズは、圧倒的な耐逃げ面摩耗性を発揮!

タンガロイ・SNMG・四角形・ネガ・穴有・旋削チップ 特長-4

新被膜処理技術による優れた耐欠損性

タンガロイ社が独自に開発した被膜強靭化処理技術により、加工中に発生するクラックの進展を抑制し、安定加工を実現。

新技術による効果

新表面処理技術により、インサートの工具寿命を延長

タンガロイ・SNMG・四角形・ネガ・穴有・旋削チップ 特長-5

AH6200 SERIES

タンガロイ・SNMG・四角形・ネガ・穴有・旋削チップ AH6200 SERIES
新高汎用PVD被膜
厚膜チタンリッチコーティング
  • 耐熱性に優れる厚膜チタンリッチコーティングを採用。
  • クレータ摩耗を抑制。
高硬度チタン高含有ナノ積層膜
新開発のチタン高含有ナノ積層を外層膜として採用。硬度の高い微粒組織によって、優れた耐摩耗性と耐欠損性を両立し、安定した長寿命を実現。

専用超硬母材
AH6225
高い熱伝導率を持つ母材を採用。加工時に発生する切削熱を拡散させ、切れ刃近傍の温度上昇を抑制することで、耐欠損性を維持しつつ、耐塑性変形性を改善。優れた連続加工性能を発揮。

性能・試験情報

切削性能

新CVD 材種- 鋳鉄旋削加工において幅広い領域に対応可能

[K] FC200

タンガロイ・SNMG・四角形・ネガ・穴有・旋削チップ [K] FC200-1
タンガロイ・SNMG・四角形・ネガ・穴有・旋削チップ [K] FC200-2

被削材 : FC200
切削速度 : Vc = 700 m/min
送り : f = 0.3 mm/rev
切込み : ap = 2 mm
加工形態 : 連続加工
切削油 : 湿式

T505は鋳鉄加工において、優れた耐摩耗性を発揮

[K] FCD600

タンガロイ・SNMG・四角形・ネガ・穴有・旋削チップ [K] FCD600-1
タンガロイ・SNMG・四角形・ネガ・穴有・旋削チップ [K] FCD600-2

被削材 : FCD600
切削速度 : Vc = 150 m/min
送り : f = 0.3 mm/rev
切込み : ap = 2 mm
加工形態 : 連続加工
切削油 : 湿式

T505はあらゆる鋳鉄加工において、優れた耐摩耗性を実現

外形図

タンガロイ・SNMG・四角形・ネガ・穴有・旋削チップ 外形図

推奨切削条件

推奨切削条件表

タンガロイ・SNMG・四角形・ネガ・穴有・旋削チップ 推奨切削条件表

普通鋳鉄:FC250など。ダクタイル鋳鉄:FCD450など。

タンガロイ・SNMG・四角形・ネガ・穴有・旋削チップ 推奨切削条件表

適用被削材

タンガロイ・SNMG・四角形・ネガ・穴有・旋削チップ 関連画像1
タンガロイ・SNMG・四角形・ネガ・穴有・旋削チップ 関連画像2
タンガロイ・SNMG・四角形・ネガ・穴有・旋削チップ 適用被削材
タンガロイ・SNMG・四角形・ネガ・穴有・旋削チップ 適用被削材

選定サポート情報

タンガロイ・SNMG・四角形・ネガ・穴有・旋削チップ 選定サポート情報

鋳鉄の高速加工に最適な新CVD 材種T505

タンガロイ・SNMG・四角形・ネガ・穴有・旋削チップ 鋳鉄の高速加工に最適な新CVD 材種T505

(New)T505

  • T515の補完材種
  • 優れた耐摩耗性
  • K05 - K20領域での高速加工に最適

切削領域

タンガロイ・SNMG・四角形・ネガ・穴有・旋削チップ 切削領域
用途材種母材コーティング層
比重硬さ
(HRA)
抗折力
(GPa)
主構成厚さ
(μm)
PT920514.291.52.4微細等方柱状結晶 Ti 系化合物+ Al2O318
T921514.090.52.6微細等方柱状結晶 Ti 系化合物+ Al2O318
T922513.889.82.7微細等方柱状結晶 Ti 系化合物+ Al2O318
T923513.689.02.7微細等方柱状結晶 Ti 系化合物+ Al2O318

注意・禁止事項

安全上の注意点

  • ご使用の際には、安全カバーや保護メガネ等の保護具をご使用ください。
  • 切れ刃が鋭利なため素手でさわらないでください。
  • 切れ味を確認して早めに工具交換を行ってください。
  • 切削中に発生する火花や破損による発熱、切りくずで引火する危険があります。引火の危険があるところでは使用しないでください。
    また、不水溶性切削油を使用する場合は防火対策が必要です。

型番リスト

型番
被削材
用途
コーナーR(ノーズR)(mm)
材種(母材)
勝手
コーティング
被削材状態
切れ刃長
厚さ
溝・穴
精度
ワイパー刃
CAM・工具管理ソフト用データ
利用可能コーナー数
材種記号
ブレーカ記号
CADデータ有無(2D/3D)
すくい角(°)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SNMG120408-T515

K(鋳鉄)[○]
中切削
0.8
超硬
なし
CVDコーティング
連続
12
04(4.76)
G(穴あり)
M
なし
-
8
T515
全周
2D/3D
15
10

10個

920( 1,012円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

M級の正方形インサート。
【仕様】
・形状:90°正方形穴つき
・すくい角:15°
・全周ブレーカ付き
【材種特長】
・『T505』T515材種を補完しさらに高い耐摩耗性で鋳鉄の高速、連続加工時に優れた寿命性能を発揮します
・『T9225』中~荒加工における第一推奨材種、優れた耐欠損性を有する
・『T9215』鋼旋削加工において倍速切削を可能にする次世代CVD材種
・『AH6225』ステンレス鋼加工第一推奨材種。あらゆる加工形態に適用可能な高汎用性材種
【用途】
・中切削用

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • CADデータ、CAM・工具管理ソフト用データダウンロードをご利用の際、データのご用意がない商品が一部ございます。その際は絞り込み条件の「CADデータ」項目(2D/3D)または「CAM・工具管理ソフト用データ」で対象を選択後、ダウンロードボタンをご利用ください。詳細はこちらをご確認下さい。

カタログ

Loading...

SNMG120408-T515で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

タンガロイ・SNMG・四角形・ネガ・穴有・旋削チップの型番SNMG120408-T515のページです。
型番SNMG120408-T515に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

タンガロイ・SNMG・四角形・ネガ・穴有・旋削チップ

タンガロイ・SNMG・四角形・ネガ・穴有・旋削チップ

    タンガロイ・CNMG・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

    タンガロイ・CNMG・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

      タンガロイ・DNMG-AS・55°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

      タンガロイ・DNMG-AS・55°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

        三菱マテリアル・SNMG-RK・四角形・ネガ・穴有・旋削チップ

        三菱マテリアル・SNMG-RK・四角形・ネガ・穴有・旋削チップ

          タンガロイ・CCMT-PF・80°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

          タンガロイ・CCMT-PF・80°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

            タンガロイ・SNMG-TM・四角形・ネガ・穴有・旋削チップ

            タンガロイ・SNMG-TM・四角形・ネガ・穴有・旋削チップ

              タンガロイ・SNMG-CF・四角形・ネガ・穴有・旋削チップ

              タンガロイ・SNMG-CF・四角形・ネガ・穴有・旋削チップ

                タンガロイ・TNMG-SM・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ

                タンガロイ・TNMG-SM・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ

                  タンガロイ・SNGG-P・四角形・ネガ・穴有・旋削チップ

                  タンガロイ・SNGG-P・四角形・ネガ・穴有・旋削チップ

                    京セラ・TNGG・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ

                    京セラ・TNGG・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ

                      タンガロイ・SPGR・四角形・ポジ・穴無・旋削チップ

                      タンガロイ・SPGR・四角形・ポジ・穴無・旋削チップ

                        タンガロイ・TNMG-TH・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ

                        タンガロイ・TNMG-TH・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ

                          タンガロイ・DNMG-38・55°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

                          タンガロイ・DNMG-38・55°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

                            メーカー タンガロイ タンガロイ タンガロイ 三菱マテリアル タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ 京セラ タンガロイ タンガロイ タンガロイ
                            通常価格 630円 630円 980円 787円 550円 760円 920円 670円 1,070円 630円 1,180円 1,190円 1,070円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   1日目   3日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 4日目   1日目   1日目   1日目  
                            形状 S(四角形) C(80°ひし形) D(55°ひし形) S(四角形) C(80°ひし形) S(四角形) S(四角形) T(三角形) S(四角形) T(三角形) S(四角形) T(三角形) D(55°ひし形)
                            逃げ角 ネガ0°(N) ネガ0°(N) ネガ0°(N) ネガ0°(N) ポジ7°(C) ネガ0°(N) ネガ0°(N) ネガ0°(N) ネガ0°(N) ネガ0°(N) ポジ11°(P) ネガ0°(N) ネガ0°(N)

                            タンガロイ・SNMG・四角形・ネガ・穴有・旋削チップのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            SNMG090304-T9225
                            SNMG090304-TH10
                            SNMG090308-NS9530
                            SNMG120408-T9205
                            SNMG120408-T9215
                            SNMG120408-T9225
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            RoHS ?被削材 用途 コーナーR(ノーズR)
                            (mm)
                            材種(母材) 勝手 コーティング 被削材状態 切れ刃長 厚さ 溝・穴 精度 ワイパー刃 CAM・工具管理ソフト用データ 利用可能コーナー数 材種記号 ブレーカ記号 CADデータ有無
                            (2D/3D)
                            すくい角
                            (°)

                            760円

                            ( 836円 )
                            10個 -

                            1日目

                            -P(鋼)[◯]中切削0.4超硬なしCVDコーティング軽断続0903(3.18)G(穴あり)Mなし-8T9225全周-15

                            630円

                            ( 693円 )
                            10個 -

                            1日目

                            -N(非鉄金属)[◯] / K(鋳鉄)[◯] / M(ステンレス鋼)[◯] / P(鋼)[◯]中切削0.4超硬なしノンコート連続0903(3.18)G(穴あり)Mなし-8TH10全周2D15

                            630円

                            ( 693円 )
                            10個 -

                            1日目

                            -K(鋳鉄)[◯] / P(鋼)[◯]中切削0.8サーメットなしノンコート連続0903(3.18)G(穴あり)Mなし-8NS9530全周2D/3D15

                            940円

                            ( 1,034円 )
                            10個 -

                            1日目

                            -K(鋳鉄)[◯] / P(鋼)[◯]中切削0.8超硬なしCVDコーティング連続1204(4.76)G(穴あり)Mなし-8T9205全周-15

                            910円

                            ( 1,001円 )
                            10個 -

                            1日目

                            -K(鋳鉄)[◯] / M(ステンレス鋼)[◯] / P(鋼)[◯]中切削0.8超硬なしCVDコーティング連続1204(4.76)G(穴あり)Mなし-8T9215全周2D/3D15

                            910円

                            ( 1,001円 )
                            10個 -

                            1日目

                            -P(鋼)[◯]中切削0.8超硬なしCVDコーティング軽断続1204(4.76)G(穴あり)Mなし-8T9225全周-15

                            外径用チップ・内径用チップカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました