(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

TungThread(タングスレッド)CNGA-R-E形・外径ねじ切り用チップ

TungThread(タングスレッド)CNGA-R-E形・外径ねじ切り用チップ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常価格(税別)
3,240円
税込価格
3,564円

旋削用のインサート。【特長】・2コーナ仕様。【用途】・APIラウンド用外径チェ...

詳細情報を確認する

  • 加工用途:
    外径
  • ねじ種類:
    API丸60°(CSG,LCSG)
  • 勝手:
    なし
  • さらい刃有無:
    あり
  • 材種(母材):
    超硬
  • コーティング:
    PVDコーティング
  • 材種記号:
    AH725
  • 適合ホルダ:
    特殊対応品
  • 利用可能コーナー数:
    2

(i)ご注意

  • 商品画像は代表例です。型番により、形状が異なる場合がございます。

型番

未確定2件の候補があります。

Loading...

商品情報

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

■チェザーは、加工時間の短縮に有利
1個のインサートに荒・中仕上げ・仕上げ用等の複数切れ刃を持ち、工具を1往復させることで4往復分に匹敵した切込みを加工できる。

タンガロイ・TungThread(タングスレッド)CLVOR用(チェザータイプ)CNGA-R-E形・外径ねじ切り用チップ 製品特長1
 

■石油掘削に使われる、標準的なねじ加工用工具を標準設定
石油ガス業界向けに多用される、以下のねじを高能率に加工できる内外径用のチェザーを標準設定

タンガロイ・TungThread(タングスレッド)CLVOR用(チェザータイプ)CNGA-R-E形・外径ねじ切り用チップ 製品特長2
 

仕様

型番ねじ形状山数
(TPI)
テーパ
mm/mmTPF
CNGA-8R-3E-AH725API
ラウンド
81/160.75
CNGA-10R-3E-AH725101/160.75

選定サポート情報

技術情報

【右ねじと左ねじの加工方法】

タンガロイ・TungThread(タングスレッド)CLVOR用(チェザータイプ)CNGA-R-E形・外径ねじ切り用チップ 技術情報1
 

【ねじに関する基礎知識】

●リードとリード角、ピッチの関係

  • ねじの溝に沿って1回転したときに進む距離をリードと言います。通常の1条ねじではリード=ピッチです。
  • ねじ溝の傾き角度をリード角と言います。同じねじ径であればピッチが大きくなるほどリード角も大きくなります。
  • でき上がったねじの側面をフランク面、ねじの外径から谷底までの距離をねじの山高(やまたか)と言います。
タンガロイ・TungThread(タングスレッド)CLVOR用(チェザータイプ)CNGA-R-E形・外径ねじ切り用チップ 技術情報2
 

●1条ねじと多条ねじ

  • 1条ねじはねじ溝が1本ですが、2条、3条では各々 2本、3本の溝が切られます。
  • 多条ねじのピッチは隣り合った溝の間です。
  • 多条ねじのリードは、1本の溝が1回転に進む距離であり、リードは2条ではピッチの2倍、3条ではピッチの3倍となります。多条ねじは台形ねじに多く用いられます。
タンガロイ・TungThread(タングスレッド)CLVOR用(チェザータイプ)CNGA-R-E形・外径ねじ切り用チップ 技術情報3
 

●ねじの精度等級

ねじの等級はISO等級でメートル並目ねじの場合、めねじ5H、6H、おねじ6h、6gで表します。
これはねじ径やピッチ、山角度など精度のランクです。一般締結用としてはめねじ6H、おねじ6gの等級(旧JIS等級2級)が用いられ製法も切削や転造などで製作されます。めねじ5H、おねじ4h(旧JIS等級1級)の場合、研削仕上げされるのが普通です。
M8-6gと表記すれば、「メートル並目ねじ M8等級6gのおねじ」の意味になります。

 

ねじ切りインサートに関して

●さらい刃付きと普通刃の違い

〈さらい刃付き〉
さらい刃付きの場合は図のようにねじの山頂をインサートについているさらい刃で仕上げます。従ってねじ切り前の寸法は片側0.1mm位の仕上げ代を付けておきます。また、台形ねじの場合は左右15°~30°づつの面取りになっていますので、ねじ山頂を別工具で仕上げる必要があります。
さらい刃つきは、ねじの山頂にバリのないきれいなねじを加工できます。

タンガロイ・TungThread(タングスレッド)CLVOR用(チェザータイプ)CNGA-R-E形・外径ねじ切り用チップ 技術情報4
 
〈普通刃〉
普通刃はねじ山のさらいはできませんが幅広いピッチに共通して使用することができます。
型番ピッチ(mm)山数(TPI)/インチインサート先端R
RE(mm)
16ERA600.5~1.548~160.06
16ERG601.75~314~80.22

インサートの先端 REは一番小さいピッチに合わせてあります。

●外径用と内径用インサートは兼用できません。
メートルねじ、ユニファイねじのさらい刃付きインサートは右記例のように先端 REと山の高さが外径用と内径用で異なります。従って外径用の右勝手と内径用の左勝手は同じ刃物ではありません。
ホルダのすくい角も外径用が-10°、内径用が-15°と異なりますので、外径用を内径に、内径用を外径に使用することはできません。
なお、ウィットねじ等は外径内径とも山形は同じですが、ホルダのすくい角が異なるため兼用できません。

型番用途インサート先端R
RE(mm)
ねじの山高
(mm)
ホルダのすくい角
16ER20ISO外径用0.251.27-10°
16IL20ISO内径用0.141.16-15°

【ST形バイトの敷金交換の方法】

リード角の補正と工具の逃げ角

ピッチが大きい場合や、ねじ径が小さい場合には、ねじのリード角が大きくなり、進みフランク側の有効逃げ角β2が小さくなります。特にフランク角の小さい台形ねじでは、インサートの寿命を短くする原因となります。ねじ切りインサートは、左右の逃げ角が等しくなるようにセットすると干渉もなく理想的です。そこで、ねじ溝方向にインサートのすくい面が向く(リード角と同じ角度を敷金で補正する)ように敷金を交換してください。

〈リードの計算〉
リード角βは、次式によって得られます。
β=tan-1(l/πd)=tan-1(nP/πd)

β:リード角
l:リード
n:条数
P:ピッチ
d:ねじの有効径

〈逃げ角の計算〉
工具の逃げ角β1は、次式によって得られます。
β1=tan-1(tanθ・tanα)

標準のホルダのすくい角αは、外径用10°、内径用15°ですから
ねじの山角
θβ1
外径バイト内径バイト
60°30°5.8°8.8°
55°27.5°5.2°7.9°
30°15°2.7°4.1°
29°14.5°2.6°

となり、有効逃げ角は

β213

β:リード角
β2:有効逃げ角
β3:リード角補正値

つまり、ねじのリード角と補正値が等しければ、β12となり工具自身の逃げ角と有効逃げ角が等しくなるわけです。
しかし、補正値を間違えて、β12となれば、インサート逃げ面がねじ溝と干渉します。
加工するねじのリード角に対して、リード角補正値が
ねじ山角60°,55°の場合は±1°
ねじ山角60°,55°以外の台形や丸ねじの場合は±0.5°の範囲に入る敷金を使用してください。

タンガロイ・TungThread(タングスレッド)CLVOR用(チェザータイプ)CNGA-R-E形・外径ねじ切り用チップ 技術情報5

<敷金のない内径ホルダのリード角補正>
敷金のないタイプでは上記のような調整方法はできませんので下図のようにホルダそのものを別にしてあります。ホルダの型番末尾の-2、-3は各々リード角2°、3°用を表しています。またこの記号が無いものはリード角1°のものです。

タンガロイ・TungThread(タングスレッド)CLVOR用(チェザータイプ)CNGA-R-E形・外径ねじ切り用チップ 技術情報6

型番リスト

型番
山数
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
8

10個

3,240( 3,564円 )

1日目

10

10個

3,240( 3,564円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

旋削用のインサート。
【特長】
・2コーナ仕様。
【用途】
・APIラウンド用外径チェザー。

(i)ご注意

  • 商品画像は代表例です。型番により、形状が異なる場合がございます。

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

TungThread(タングスレッド)CNGA-R-E形・外径ねじ切り用チップ

TungThread(タングスレッド)CNGA-R-E形・外径ねじ切り用チップ

    三菱マテリアル・SMTバイト用・外径ねじ切り用チップ

    三菱マテリアル・SMTバイト用・外径ねじ切り用チップ

      TungThread(タングスレッド)CR-10R-3I形・内径ねじ切り用チップ

      TungThread(タングスレッド)CR-10R-3I形・内径ねじ切り用チップ

        住友電工ハードメタル・STH用・外径ねじ切り用チップ

        住友電工ハードメタル・STH用・外径ねじ切り用チップ

          日本特殊陶業・TTP用/DS-TTP用・外径ねじ切り用チップ

          日本特殊陶業・TTP用/DS-TTP用・外径ねじ切り用チップ

            三菱マテリアル・MTバイト・D形ヘッド用・外径ねじ切り用チップ

            三菱マテリアル・MTバイト・D形ヘッド用・外径ねじ切り用チップ

              TungThread(タングスレッド)CR-R-E形・外径ねじ切り用チップ

              TungThread(タングスレッド)CR-R-E形・外径ねじ切り用チップ

                三菱マテリアル・CSVH用・外径ねじ切り用チップ

                三菱マテリアル・CSVH用・外径ねじ切り用チップ

                  TungThread(タングスレッド)CR-8NPT-4E形・外径ねじ切り用チップ

                  TungThread(タングスレッド)CR-8NPT-4E形・外径ねじ切り用チップ

                    小内径ねじ切り EZバー EZT型

                    小内径ねじ切り EZバー EZT型

                      SER/L用・外径ねじ切り用チップ

                      SER/L用・外径ねじ切り用チップ

                        TungThread(タングスレッド)CR-8R-3I形・内径ねじ切り用チップ

                        TungThread(タングスレッド)CR-8R-3I形・内径ねじ切り用チップ

                          住友電工ハードメタル・THE用・外径ねじ切り用チップ

                          住友電工ハードメタル・THE用・外径ねじ切り用チップ

                            メーカー タンガロイ 三菱マテリアル タンガロイ 住友電工ハードメタル 日本特殊陶業 三菱マテリアル タンガロイ 三菱マテリアル タンガロイ 京セラ カーメックス タンガロイ 住友電工ハードメタル
                            通常価格 3,240円 1,637円 2,350円 2,837円 2,820円 1,802円 2,350円 3,384円 2,780円 2,570円 1,293円 2,350円 1,505円
                            通常出荷日 1日目   4日目   1日目   1日目   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   3日目~   1日目   2日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   1日目~  
                            加工用途 外径 外径 内径 外径 外径 外径 外径 外径 外径 内径 - 内径 外径
                            ねじ種類 API丸60°(CSG,LCSG) 汎用60° API丸60°(CSG,LCSG) - - - API丸60°(CSG,LCSG) 汎用60° アメリカンNPT60°(NPT) - - API丸60°(CSG,LCSG) -
                            勝手 なし なし - - なし - なし - なし
                            さらい刃有無 あり なし あり なし - なし あり なし あり なし - あり -
                            材種(母材) 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 - 超硬 超硬 超硬 超硬 - 超硬 -

                            TungThread(タングスレッド)CNGA-R-E形・外径ねじ切り用チップのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            ねじ切り用チップ(旋削)カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました