(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。
ねじ・ボルト・ナット・ワッシャ・カラー
六角穴付きボルト
六角ボルト
小ねじ
止めねじ
座金組込みねじ
蝶ボルト・つまみねじ・化粧ビス
ストリッパ・リーマ・ショルダーボルト
でんでんボルト
アイボルト
樹脂ねじ・セラミックねじ
全ねじ・スタッドボルト
いたずら防止ねじ
配管Uボルト
ユニファイねじ・インチねじ・ウィットねじ
マイクロねじ・微細ねじ
脱落防止ねじ
タッピングねじ・タップタイト・ハイテクねじ
ドリルねじ
四角ボルト・丸ボルト
貫通穴付ボルト
ねじ用アクセサリー・カバーキャップ
座金(ねじ用ワッシャ)
ナット
アンカーボルト
リベット・鋲
インサート
建材用スクリュー
ねじ用工具類
ワッシャ・カラー
シム
スナップピン・割りピン
マシンキー
止め輪・リング
スクリュープラグ
アジャスタ
ノックピン・段付ピン・スプリングピン
素材(金属・樹脂・ゴム・スポンジ・ガラス)
切削工具
エンドミル
フライスチップ・ホルダー
ヘッド交換式工具
自由指定直刃エンドミル
専用カッター
旋削チップ
旋削ホルダ
完成バイト・ロウ付けバイト
ローレット
ドリル
ドリル関連部品・用品
タップ
タップ関連部品・用品
ダイス
ダイス関連部品・用品
ねじ山修正・除去工具
タップ・ダイスセット
ねじ切りカッター
リーマ
面取りカッター
面取りカッター関連部品・用品
切削工具関連備品
ホールソー・コアドリル・クリンキーカッター
ホールソー・コアドリル・クリンキーカッター関連部品
磁気ボール盤カッター
ボーリングシステム
ツーリングホルダ・ツーリングチャック
アングルヘッド
コレット
スリーブ・ソケット(ツーリング)
アーバ
ツーリング関連部品・用品
加工物基準位置測定器
芯出しバー
刃先位置測定器
ツールプリセッター
テストバー
プリセッター・芯出し・位置測定工具関連部品・用品
クーラントライナー・クーラントシステム
エアージェット・エアークーラー
クーラント関連部品・用品
円テーブル・ロータリーテーブル
測定工具・計測機器
ノギス
pH計・導電率計
ノギス関連アクセサリ
マイクロメーター
検知管
ダイヤルゲージ
ダイヤルゲージ関連部品・用品
ピンゲージ
ピンゲージ関連部品・用品
ハイトゲージ
流量計
ハイトゲージ関連部品・用品
リングゲージ
デプスゲージ
シックネスゲージ・すきまゲージ
内径測定器
ゲージ
スコヤ
定規
コンベックス
巻尺
はかり
角度計
光学機器
水平器
レーザー測定器
マグネット関連
定盤
数取器・カウンタ
ガス測定器・検知器
ケガキ用品
ストップウォッチ・タイマー
テンションゲージ
環境測定器
温度計・湿度計
圧力計
顕微鏡
天秤・天秤関連品
分銅
硬度計
振動計・回転計
水質・水分測定器
粘度計
膜厚計・探知器
偏心測定器
表面粗さ測定器
音検出器
測定データ機器
アースメータ(接地抵抗計)
テスタ・マルチメータ
オシロスコープ
クランプメータ
検相器・検電器・導通チェッカ
絶縁抵抗計
ネットワークテスタ・ケーブルテスタ・光ファイバ計測器
安全試験器
回路素子測定器
信号源・ファンクションジェネレータ
電源装置
高周波測定器(RF測定器)
計測機器関連品
電圧計・電流計
電力計
その他電気計測器
手作業工具
スパナ・めがねレンチ・ラチェットレンチ
六角棒レンチ
モンキーレンチ
トルクスレンチ
ソケットレンチ
トルクレンチ
トルクレンチ関連部品・用品
トルク測定器
ドライバー
ドライバー関連部品・用品
トルクドライバー
トルクドライバー関連部品・用品
プライヤー
プライヤー関連部品
ニッパー
ニッパー関連部品
ペンチ
ペンチ関連部品
ハンマー
工具セット・ツールセット
工具セット・ツールセット関連部品・用品
カッターナイフ
タガネ
ドライバービット
ドライバービット関連用品
プーラ
刻印・ポンチ
車輌整備用工具
水道・空調配管用工具
切断用工具
絶縁工具
板金用工具
防爆工具
かしめ工具
電設工具
バール・テコ
ソケットビット
ソケットアダプター
ピンセット
チェザータイプの外径ねじ切りインサート。【特長】・API Buttress用。...
■チェザーは、加工時間の短縮に有利
1個のインサートに荒・中仕上げ・仕上げ用等の複数切れ刃を持ち、工具を1往復させることで4往復分に匹敵した切込みを加工できる。
■石油掘削に使われる、標準的なねじ加工用工具を標準設定
石油ガス業界向けに多用される、以下のねじを高能率に加工できる内外径用のチェザーを標準設定
仕様
型番 | ねじ形状 | 山数 (TPI) | テーパ | |
---|---|---|---|---|
mm/mm | TPF | |||
CNGA-5B75-3E-AH725 | API バットレス | 5 | 1/16 | 0.75 |
【右ねじと左ねじの加工方法】
【ねじに関する基礎知識】
●リードとリード角、ピッチの関係
●1条ねじと多条ねじ
●ねじの精度等級
ねじの等級はISO等級でメートル並目ねじの場合、めねじ5H、6H、おねじ6h、6gで表します。
これはねじ径やピッチ、山角度など精度のランクです。一般締結用としてはめねじ6H、おねじ6gの等級(旧JIS等級2級)が用いられ製法も切削や転造などで製作されます。めねじ5H、おねじ4h(旧JIS等級1級)の場合、研削仕上げされるのが普通です。
M8-6gと表記すれば、「メートル並目ねじ M8等級6gのおねじ」の意味になります。
ねじ切りインサートに関して
●さらい刃付きと普通刃の違い
〈さらい刃付き〉
さらい刃付きの場合は図のようにねじの山頂をインサートについているさらい刃で仕上げます。従ってねじ切り前の寸法は片側0.1mm位の仕上げ代を付けておきます。また、台形ねじの場合は左右15°~30°づつの面取りになっていますので、ねじ山頂を別工具で仕上げる必要があります。
さらい刃つきは、ねじの山頂にバリのないきれいなねじを加工できます。
型番 | ピッチ(mm) | 山数(TPI)/インチ | インサート先端R RE(mm) |
---|---|---|---|
16ERA60 | 0.5~1.5 | 48~16 | 0.06 |
16ERG60 | 1.75~3 | 14~8 | 0.22 |
インサートの先端 REは一番小さいピッチに合わせてあります。
例
型番 | 用途 | インサート先端R RE(mm) | ねじの山高 (mm) | ホルダのすくい角 |
---|---|---|---|---|
16ER20ISO | 外径用 | 0.25 | 1.27 | -10° |
16IL20ISO | 内径用 | 0.14 | 1.16 | -15° |
【ST形バイトの敷金交換の方法】
リード角の補正と工具の逃げ角
ねじの山角 2θ | θ | β1 | |
---|---|---|---|
外径バイト | 内径バイト | ||
60° | 30° | 5.8° | 8.8° |
55° | 27.5° | 5.2° | 7.9° |
30° | 15° | 2.7° | 4.1° |
29° | 14.5° | 2.6° | 4° |
となり、有効逃げ角は
β2=β1+β3-β
β:リード角
β2:有効逃げ角
β3:リード角補正値
つまり、ねじのリード角と補正値が等しければ、β1=β2となり工具自身の逃げ角と有効逃げ角が等しくなるわけです。
しかし、補正値を間違えて、β1>β2となれば、インサート逃げ面がねじ溝と干渉します。
加工するねじのリード角に対して、リード角補正値が
ねじ山角60°,55°の場合は±1°
ねじ山角60°,55°以外の台形や丸ねじの場合は±0.5°の範囲に入る敷金を使用してください。
<敷金のない内径ホルダのリード角補正>
敷金のないタイプでは上記のような調整方法はできませんので下図のようにホルダそのものを別にしてあります。ホルダの型番末尾の-2、-3は各々リード角2°、3°用を表しています。またこの記号が無いものはリード角1°のものです。
Loading...
チェザータイプの外径ねじ切りインサート。
【特長】
・API Buttress用。
・5 TPI。
・1/16テーパ。
・2コーナタイプ。
・山数:5。
【用途】
・旋削用。
Loading...
CNGA-5B75-3E-AH725で型番確定
TungThread(タングスレッド)CNGA-B-E形・外径ねじ切り用チップの型番CNGA-5B75-3E-AH725のページです。
型番CNGA-5B75-3E-AH725に関する仕様情報を記載しております。
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
商品の仕様・技術のお問い合わせ
型番が確定しました
サイト改善にご協力ください
MISUMIへのご意見をお聞かせください。
お送りいただいたご意見に対する、個別の返答はいたしかねます。
回答をご希望のお客さまは、お問い合わせフォームをご利用ください。
個人情報・お客さま情報保護方針
ご協力ありがとうございました。
お送りいただいたご意見に対する、個別の返答はいたしかねます。
回答をご希望のお客さまは、お問い合わせフォームをご利用ください。
個人情報・お客さま情報保護方針