(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

タンガロイ・SNMG-CH・四角形・ネガ・穴有・旋削チップ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:SNMG120408-CH-T5115
タンガロイ・SNMG-CH・四角形・ネガ・穴有・旋削チップ セイホウケイアナツキ90ドネガ

通常単価(税別)
920円
税込単価
1,012円

M級の正方形インサート。【特長】・形状:正方形穴つき90°。・すくい角:ネガ。...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表例です。型番により、形状が異なる場合がございます。
  • CADデータ、CAM・工具管理ソフト用データダウンロードをご利用の際、データのご用意がない商品が一部ございます。その際は絞り込み条件の「CADデータ」項目(2D/3D)または「CAM・工具管理ソフト用データ」で対象を選択後、ダウンロードボタンをご利用ください。詳細はこちらをご確認下さい。
 
カタログを表示

SNMG120408-CH-T5115 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
コーナーR(ノーズR)(mm)
被削材状態
材種記号
トラスココード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SNMG120408-CH-T5115

0.8
軽断続
T5115
706-2915

10個

920( 1,012円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

M級の正方形インサート。
【特長】
・形状:正方形穴つき90°。
・すくい角:ネガ。
・CH形ブレーカ付き。
【用途】
・外径、内径用。
・鋳鉄、ダクタイル鋳鉄中~重切削用。

(i)ご注意

  • 商品画像は代表例です。型番により、形状が異なる場合がございます。
  • CADデータ、CAM・工具管理ソフト用データダウンロードをご利用の際、データのご用意がない商品が一部ございます。その際は絞り込み条件の「CADデータ」項目(2D/3D)または「CAM・工具管理ソフト用データ」で対象を選択後、ダウンロードボタンをご利用ください。詳細はこちらをご確認下さい。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

タンガロイ・SNMG-CH・四角形・ネガ・穴有・旋削チップの型番SNMG120408-CH-T5115のページです。
型番SNMG120408-CH-T5115に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

タンガロイ・SNMG-CH・四角形・ネガ・穴有・旋削チップ

タンガロイ・SNMG-CH・四角形・ネガ・穴有・旋削チップ

    タンガロイ・WNMG-CH・六角形・ネガ・穴有・旋削チップ

    タンガロイ・WNMG-CH・六角形・ネガ・穴有・旋削チップ

      タンガロイ・CNMG-CH・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

      タンガロイ・CNMG-CH・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

        タンガロイ・TNMG-TH・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ

        タンガロイ・TNMG-TH・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ

          タンガロイ・TPMT-23・三角形・ポジ・穴有・旋削チップ

          タンガロイ・TPMT-23・三角形・ポジ・穴有・旋削チップ

            タンガロイ・SNMG-HMM・四角形・ネガ・穴有・旋削チップ

            タンガロイ・SNMG-HMM・四角形・ネガ・穴有・旋削チップ

              タンガロイ・SCMT-PM・四角形・ポジ・穴有・旋削チップ

              タンガロイ・SCMT-PM・四角形・ポジ・穴有・旋削チップ

                タンガロイ・SCMT-23・四角形・ポジ・穴有・旋削チップ

                タンガロイ・SCMT-23・四角形・ポジ・穴有・旋削チップ

                  タンガロイ・TNMG-ZM・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ

                  タンガロイ・TNMG-ZM・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ

                    タンガロイ・DNMG-CH・55°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

                    タンガロイ・DNMG-CH・55°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

                      タンガロイ・TNMG-SM・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ

                      タンガロイ・TNMG-SM・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ

                        タンガロイ・SNMG-CF・四角形・ネガ・穴有・旋削チップ

                        タンガロイ・SNMG-CF・四角形・ネガ・穴有・旋削チップ

                          タンガロイ・CNMG・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

                          タンガロイ・CNMG・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

                            メーカー タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ
                            通常価格 846円 790円 790円 1,190円 560円 920円 720円 720円 685円 994円 670円 920円 630円
                            通常出荷日 1日目   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目~   1日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   1日目  
                            形状 S(四角形) W(六角形) C(80°ひし形) T(三角形) T(三角形) S(四角形) S(四角形) S(四角形) T(三角形) D(55°ひし形) T(三角形) S(四角形) C(80°ひし形)
                            被削材 K(鋳鉄) K(鋳鉄) K(鋳鉄) - - S(耐熱合金・チタン合金) - - - K(鋳鉄) - K(鋳鉄) -
                            用途 中~粗切削 中~粗切削 中~粗切削 - 仕上げ~中切削 中切削 中切削 仕上げ~中切削 中切削 中~粗切削 中切削 仕上げ切削 中切削
                            材種(母材) 超硬 超硬 超硬 - - 超硬 - - - 超硬 超硬 超硬 -
                            逃げ角 ネガ0°(N) ネガ0°(N) ネガ0°(N) ネガ0°(N) ポジ11°(P) ネガ0°(N) ポジ7°(C) ポジ7°(C) ネガ0°(N) ネガ0°(N) ネガ0°(N) ネガ0°(N) ネガ0°(N)

                            タンガロイ・SNMG-CH・四角形・ネガ・穴有・旋削チップのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            SNMG120408-CH-T5105
                            SNMG120408-CH-T5125
                            SNMG120412-CH-T5105
                            SNMG120412-CH-T5115
                            SNMG120412-CH-T5125
                            SNMG120416-CH-T5105
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            コーナーR(ノーズR)
                            (mm)
                            被削材状態 材種記号 トラスココード

                            920円

                            ( 1,012円 )
                            10個 -

                            1日目

                            0.8連続T5105706-2907

                            920円

                            ( 1,012円 )
                            10個 -

                            1日目

                            0.8断続T5125706-2923

                            920円

                            ( 1,012円 )
                            10個 -

                            1日目

                            1.2連続T5105706-3245

                            920円

                            ( 1,012円 )
                            10個 -

                            1日目

                            1.2軽断続T5115706-3253

                            920円

                            ( 1,012円 )
                            10個 -

                            1日目

                            1.2断続T5125706-3261

                            846円

                            ( 931円 )
                            10個 -

                            1日目

                            1.6連続T5105706-3423

                            外径用チップ・内径用チップカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました