(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

タンガロイ・TungT-Clamp用・共用ねじ切り用チップ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:FLT-3R-CB-AH725
タンガロイ・TungT-Clamp用・共用ねじ切り用チップ チップ

通常単価(税別)
2,040円
税込単価
2,244円

内・外径60°ねじ加工用のインサート。【特長】・ブレーカ付き。・2コーナ。【用...

詳細情報を確認する

  • 加工用途:
    外径
  • ねじ種類:
    汎用60°
  • 内接円記号(サイズ記号):
    16
  • さらい刃有無:
    なし
  • 材種(母材):
    超硬
  • コーティング:
    PVDコーティング
  • 材種記号:
    AH725
  • 利用可能コーナー数:
    2

(i)ご注意

  • 商品画像は代表例です。型番により、形状が異なる場合がございます。
 
カタログを表示

FLT-3R-CB-AH725 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
ピッチ
山数
勝手
適合ホルダ
CADデータ有無(2D/3D)
コーナーR(ノーズR)(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

FLT-3R-CB-AH725

1.27~4.23
6~20
FLASR-1616M3、FLSR-2020M3、FLSR-2525M3、A25M-FLER3、A32M-FLER3
-
0.17

10個

2,040( 2,244円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

内・外径60°ねじ加工用のインサート。
【特長】
・ブレーカ付き。
・2コーナ。
【用途】
・60°ねじ用。

(i)ご注意

  • 商品画像は代表例です。型番により、形状が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

タンガロイ・TungT-Clamp用・共用ねじ切り用チップの型番FLT-3R-CB-AH725のページです。
型番FLT-3R-CB-AH725に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

タンガロイ・TungT-Clamp用・共用ねじ切り用チップ

タンガロイ・TungT-Clamp用・共用ねじ切り用チップ

    タンガロイ・TT-用・外径ねじ切り用チップ

    タンガロイ・TT-用・外径ねじ切り用チップ

      三菱マテリアル・CSVH用・外径ねじ切り用チップ

      三菱マテリアル・CSVH用・外径ねじ切り用チップ

        タンガロイ・外径ねじ切り用チップ

        タンガロイ・外径ねじ切り用チップ

          ノガ・ウォーターズ・SIR/L用・内径ねじ切り用チップ

          ノガ・ウォーターズ・SIR/L用・内径ねじ切り用チップ

            小内径ねじ切り EZバー EZT型

            小内径ねじ切り EZバー EZT型

              カーメックス・SER/L用・共用ねじ切り用チップ

              カーメックス・SER/L用・共用ねじ切り用チップ

                日本特殊陶業・TTP用/DS-TTP用・外径ねじ切り用チップ

                日本特殊陶業・TTP用/DS-TTP用・外径ねじ切り用チップ

                  三菱マテリアル・MTバイト・D形ヘッド用・外径ねじ切り用チップ

                  三菱マテリアル・MTバイト・D形ヘッド用・外径ねじ切り用チップ

                    SER/L用・外径ねじ切り用チップ

                    SER/L用・外径ねじ切り用チップ

                      イスカル・SER/L用・外径ねじ切り用チップ

                      イスカル・SER/L用・外径ねじ切り用チップ

                        三菱マテリアル・SMTバイト用・外径ねじ切り用チップ

                        三菱マテリアル・SMTバイト用・外径ねじ切り用チップ

                          KTKF用・外径ねじ切り用チップ

                          KTKF用・外径ねじ切り用チップ

                            メーカー タンガロイ タンガロイ 三菱マテリアル タンガロイ ノガ・ウォーターズ 京セラ カーメックス 日本特殊陶業 三菱マテリアル カーメックス イスカル 三菱マテリアル 京セラ
                            通常価格 2,040円 2,390円 3,384円 1,020円 1,799円 2,570円 2,271円 2,820円 1,802円 1,293円 1,032円 1,637円 2,000円
                            通常出荷日 1日目   1日目~   3日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 4日目   2日目~  
                            加工用途 外径 外径 / 内径 外径 外径 - 内径 外径 / 内径 外径 外径 - - 外径 外径
                            ねじ種類 汎用60° - 汎用60° - - - - - - - - 汎用60° -
                            内接円記号(サイズ記号) 16 22 11 - - - - - 22 - - 16 -
                            さらい刃有無 なし なし なし - - なし - - なし - - なし なし
                            材種(母材) 超硬 - 超硬 - 超硬 超硬 - 超硬 - - - 超硬 超硬

                            タンガロイ・TungT-Clamp用・共用ねじ切り用チップのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            FLT-3L-CB-AH725
                            FLT-3L-HCB-AH725
                            FLT-3LC-HCB-AH725
                            FLT-3R-HCB-AH725
                            FLT-3RC-HCB-AH725
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            ピッチ 山数 勝手 適合ホルダ CADデータ有無
                            (2D/3D)
                            コーナーR(ノーズR)
                            (mm)

                            2,040円

                            ( 2,244円 )
                            10個 -

                            1日目

                            1.27~4.236~20FLASL-1616M3、FLSL-2020M3、FLSL-2525M3、A25M-FLEL3、A32M-FLEL3、A40M-FLER3、HS40-FLER3W、HS50-FLER3W-0.17

                            2,040円

                            ( 2,244円 )
                            10個 -

                            1日目

                            1.27~4.236~20FLASL-1616M3、FLSL-2020M3、FLSL-2525M3、A25M-FLEL3、A32M-FLEL3、A40M-FLER3、HS40-FLER3W、HS50-FLER3W-0.17

                            2,040円

                            ( 2,244円 )
                            10個 -

                            1日目

                            2.31~4.2311~20FLASL-1616M3、FLSL-2020M3、FLSL-2525M3、A25M-FLEL3、A32M-FLEL3、A40M-FLER3、HS40-FLER3W、HS50-FLER3W-0.35

                            2,040円

                            ( 2,244円 )
                            10個 -

                            1日目

                            1.27~4.236~20FLASR-1616M3、FLSR-2020M3、FLSR-2525M3、A25M-FLER3、A32M-FLER32D/3D0.17

                            2,040円

                            ( 2,244円 )
                            10個 -

                            1日目

                            2.31~4.2311~20FLASR-1616M3、FLSR-2020M3、FLSR-2525M3、A25M-FLER3、A32M-FLER3-0.35

                            ねじ切り用チップ(旋削)カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました