(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

タンガロイ・SNMG-AS・四角形・ネガ・穴有・旋削チップ

タンガロイ・SNMG-AS・四角形・ネガ・穴有・旋削チップ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常価格(税別)
840円 ~ 940円
税込価格
924円 ~ 1,034円

連続から断続まで、幅広い加工条件にて、長寿命かつ安定した加工を実現!

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表例です。型番により、形状が異なる場合がございます。

商品情報

外形図

タンガロイ・SNMG-AS・四角形・ネガ・穴有・旋削チップ 外形図1
タンガロイ・SNMG-AS・四角形・ネガ・穴有・旋削チップ 外形図2

低切込み高送り/AS

推奨切削条件

適用被削材

タンガロイ・SNMG-AS・四角形・ネガ・穴有・旋削チップ 推奨切削条件1

選定サポート情報

タンガロイ・SNMG-AS・四角形・ネガ・穴有・旋削チップ 選定サポート1

切りくず処理範囲

タンガロイ・SNMG-AS・四角形・ネガ・穴有・旋削チップ 選定サポート2

型番リスト

型番
被削材
コーナーR(ノーズR)(mm)
材種(母材)
コーティング
材種記号
トラスココード
CADデータ有無(2D/3D)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
P(鋼)[○] / K(鋳鉄)[○]
0.8
超硬
CVDコーティング
T9205
-
-

10個

940( 1,034円 )

1日目

P(鋼)[○] / M(ステンレス鋼)[○] / K(鋳鉄)[○]
0.8
超硬
CVDコーティング
T9215
-
2D/3D

10個

910( 1,001円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

連続から断続まで、幅広い加工条件にて、長寿命かつ安定した加工を実現!

(i)ご注意

  • 商品画像は代表例です。型番により、形状が異なる場合がございます。

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

タンガロイ・SNMG-AS・四角形・ネガ・穴有・旋削チップ

タンガロイ・SNMG-AS・四角形・ネガ・穴有・旋削チップ

    タンガロイ・SNMG-TH・四角形・ネガ・穴有・旋削チップ

    タンガロイ・SNMG-TH・四角形・ネガ・穴有・旋削チップ

      タンガロイ・CNMM-TRS・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

      タンガロイ・CNMM-TRS・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

        タンガロイ・TNMG-TSF・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ

        タンガロイ・TNMG-TSF・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ

          タンガロイ・VNMG-28・35°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

          タンガロイ・VNMG-28・35°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

            タンガロイ・CCMT-PSS・80°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

            タンガロイ・CCMT-PSS・80°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

              タンガロイ・SNMG-TS・四角形・ネガ・穴有・旋削チップ

              タンガロイ・SNMG-TS・四角形・ネガ・穴有・旋削チップ

                三菱マテリアル・SNMG-RK・四角形・ネガ・穴有・旋削チップ

                三菱マテリアル・SNMG-RK・四角形・ネガ・穴有・旋削チップ

                  三菱マテリアル・TPGX-R/L・三角形・ポジ・特殊・旋削チップ

                  三菱マテリアル・TPGX-R/L・三角形・ポジ・特殊・旋削チップ

                    住友電工ハードメタル・TNMG-UZ・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ

                    住友電工ハードメタル・TNMG-UZ・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ

                      サンドビック・TCMT-56・三角形・ポジ・穴有・旋削チップ

                      サンドビック・TCMT-56・三角形・ポジ・穴有・旋削チップ

                        三菱マテリアル・PCD・TNGA・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ

                        三菱マテリアル・PCD・TNGA・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ

                          三菱マテリアル・PCD・TCGW・三角形・ポジ・穴有・旋削チップ

                          三菱マテリアル・PCD・TCGW・三角形・ポジ・穴有・旋削チップ

                            メーカー タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ 三菱マテリアル 三菱マテリアル 住友電工ハードメタル サンドビック 三菱マテリアル 三菱マテリアル
                            通常価格 840円 910円 1,280円 530円 930円 550円 840円 787円 766円 520円 1,459円 7,958円 7,906円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   1日目   1日目~   3日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目   3日目~   4日目  
                            形状 S(四角形) S(四角形) C(80°ひし形) T(三角形) V(35°ひし形) C(80°ひし形) S(四角形) S(四角形) T(三角形) T(三角形) T(三角形) T(三角形) T(三角形)
                            用途 中~粗切削 - - - - - - 中~粗切削 仕上げ切削 中~粗切削 - 仕上げ~中切削 仕上げ~中切削
                            逃げ角 ネガ0°(N) ネガ0°(N) ネガ0°(N) ネガ0°(N) ネガ0°(N) ポジ7°(C) ネガ0°(N) ネガ0°(N) ポジ11°(P) ネガ0°(N) ポジ7°(C) ネガ0°(N) ポジ7°(C)
                            勝手 なし - なし なし なし - - なし - なし なし なし なし
                            被削材状態 連続 - - - - - - - - - - 連続 連続

                            タンガロイ・SNMG-AS・四角形・ネガ・穴有・旋削チップのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            外径用チップ・内径用チップカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました