(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

タンガロイ・TT-用・外径ねじ切り用チップ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:TTL42M-005-TH10
タンガロイ・TT-用・外径ねじ切り用チップ センバンコウグ (タンガロイ)

通常単価(税別)
2,390円
税込単価
2,629円

三角形3コーナタイプ60°ねじ加工用のインサート。【特長】・TT形。

詳細情報を確認する

  • 加工用途:
    外径 / 内径
  • ピッチ:
    ~3
  • 山数:
    8~
  • 内接円記号(サイズ記号):
    22
  • さらい刃有無:
    なし
  • CADデータ有無(2D/3D):
    2D/3D
  • 利用可能コーナー数:
    3
  • コーナーR(ノーズR)(mm):
    0.05

(i)ご注意

  • 商品画像は代表例です。型番により、形状が異なる場合がございます。
カタログを表示

TTL42M-005-TH10 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
ねじ種類
勝手
材種(母材)
コーティング
材種記号
適合ホルダ
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

TTL42M-005-TH10

汎用60°
超硬
PVDコーティング
TH10
TT-2525LE、TT-2525RI

5個

2,390( 2,629円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

三角形3コーナタイプ60°ねじ加工用のインサート。
【特長】
・TT形。

(i)ご注意

  • 商品画像は代表例です。型番により、形状が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

タンガロイ・TT-用・外径ねじ切り用チップの型番TTL42M-005-TH10のページです。
型番TTL42M-005-TH10に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

タンガロイ・TT-用・外径ねじ切り用チップ

タンガロイ・TT-用・外径ねじ切り用チップ

    タンガロイ・TungT-Clamp用・共用ねじ切り用チップ

    タンガロイ・TungT-Clamp用・共用ねじ切り用チップ

      三菱マテリアル・MTバイト・D形ヘッド用・外径ねじ切り用チップ

      三菱マテリアル・MTバイト・D形ヘッド用・外径ねじ切り用チップ

        小内径ねじ切り EZバー EZT型

        小内径ねじ切り EZバー EZT型

          タンガロイ・HS-MTHOR用・内径ねじ切り用チップ

          タンガロイ・HS-MTHOR用・内径ねじ切り用チップ

            三菱マテリアル・CSVH用・外径ねじ切り用チップ

            三菱マテリアル・CSVH用・外径ねじ切り用チップ

              TungThread(タングスレッド)CR-NPT-I形・内径ねじ切り用チップ

              TungThread(タングスレッド)CR-NPT-I形・内径ねじ切り用チップ

                コロカットMB用チップ ねじ切り加工 NPT 60°MB-07TH-NT

                コロカットMB用チップ ねじ切り加工 NPT 60°MB-07TH-NT

                  TungThread(タングスレッド)CR-8NPT-4E形・外径ねじ切り用チップ

                  TungThread(タングスレッド)CR-8NPT-4E形・外径ねじ切り用チップ

                    TungThread(タングスレッド)CR-8R-3I形・内径ねじ切り用チップ

                    TungThread(タングスレッド)CR-8R-3I形・内径ねじ切り用チップ

                      三菱マテリアル・SMTバイト用・外径ねじ切り用チップ

                      三菱マテリアル・SMTバイト用・外径ねじ切り用チップ

                        タンガロイ・内径ねじ切り用チップ

                        タンガロイ・内径ねじ切り用チップ

                          SIR/L用・内径ねじ切り用チップ

                          SIR/L用・内径ねじ切り用チップ

                            メーカー タンガロイ タンガロイ 三菱マテリアル 京セラ タンガロイ 三菱マテリアル タンガロイ サンドビック タンガロイ タンガロイ 三菱マテリアル タンガロイ イスカル
                            通常価格 2,390円 2,040円 1,802円 2,570円 4,510円 3,384円 2,780円 2,944円 2,780円 2,350円 1,637円 1,020円 1,290円
                            通常出荷日 1日目~   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   3日目~   1日目   1日目~   1日目   1日目   4日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能
                            加工用途 外径 / 内径 外径 外径 内径 内径 外径 内径 内径 外径 内径 外径 内径 -
                            ピッチ ~3 - - - - 0.2~0.5 - - - - - - -
                            山数 8~ - - - - - - - 8 8 - - -
                            内接円記号(サイズ記号) 22 16 22 - - 11 - - - - 16 - -
                            さらい刃有無 なし なし なし なし なし なし あり なし あり あり なし - -

                            タンガロイ・TT-用・外径ねじ切り用チップのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            TTL42M-005-NS9530
                            TTL42W-005-NS9530
                            TTL42W-005-TH10
                            TTR42M-005-NS9530
                            TTR42M-005-TH10
                            TTR42W-005-NS9530
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            ねじ種類 勝手 材種(母材) コーティング 材種記号 適合ホルダ

                            2,390円

                            ( 2,629円 )
                            5個 -

                            1日目

                            汎用60°サーメットノンコートNS9530TT-2525LE、TT-2525RI

                            2,390円

                            ( 2,629円 )
                            5個 -

                            1日目

                            汎用55°サーメットノンコートNS9530TT-2525LE、TT-2525RI

                            2,390円

                            ( 2,629円 )
                            5個 -

                            1日目

                            汎用55°超硬ノンコートTH10TT-2525LE、TT-2525RI

                            2,390円

                            ( 2,629円 )
                            5個 -

                            5日目

                            汎用60°サーメットノンコートNS9530TT-2525RE

                            2,390円

                            ( 2,629円 )
                            5個 -

                            1日目

                            汎用60°超硬PVDコーティングTH10TT-2525RE

                            2,390円

                            ( 2,629円 )
                            5個 -

                            3日目

                            汎用55°サーメットノンコートNS9530TT-2525RE

                            ねじ切り用チップ(旋削)カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました