(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:SNMG120412-37-T9215
タンガロイ・SNMG-37・四角形・ネガ・穴有・旋削チップ チップ

タンガロイ・SNMG-37・四角形・ネガ・穴有・旋削チップ SNMG120412-37-T9215

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
910円
税込単価
1,001円

M級の正方形インサート。【仕様】・形状:90°正方形穴つき・すくい角:30°・...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • CADデータ、CAM・工具管理ソフト用データダウンロードをご利用の際、データのご用意がない商品が一部ございます。その際は絞り込み条件の「CADデータ」項目(2D/3D)または「CAM・工具管理ソフト用データ」で対象を選択後、ダウンロードボタンをご利用ください。詳細はこちらをご確認下さい。

型番

SNMG120412-37-T9215 解除

この商品は10個からご注文いただけます。

Loading...

SNMG120412-37-T9215の仕様・寸法情報

形状S(四角形)被削材P(鋼)[○] / M(ステンレス鋼)[○] / K(鋳鉄)[○]
用途中切削コーナーR(ノーズR)(mm)1.2
材種(母材)超硬逃げ角ネガ0°(N)
勝手なしコーティングCVDコーティング
被削材状態連続切れ刃長12
厚さ04(4.76)溝・穴G(穴あり)
精度Mワイパー刃なし
利用可能コーナー数8材種記号T9215
ブレーカ記号37CADデータ有無(2D/3D)-
すくい角(°)30 - -

商品情報

製品特長・仕様

T9205 & T9235 を加えたT9200 シリーズは、お客様に高能率加工をご提案致します

新被膜処理技術の採用により、高い靭性を備えたT9200 シリーズ

タンガロイ・SNMG-37・四角形・ネガ・穴有・旋削チップ 特長-1
タンガロイ・SNMG-37・四角形・ネガ・穴有・旋削チップ 特長-2

優れた耐クレータ摩耗性

耐摩耗性強化Al2O3被膜

タンガロイ・SNMG-37・四角形・ネガ・穴有・旋削チップ 特長-3

優れた耐逃げ面摩耗性

T9200 シリーズは、圧倒的な耐逃げ面摩耗性を発揮!

タンガロイ・SNMG-37・四角形・ネガ・穴有・旋削チップ 特長-4

新被膜処理技術による優れた耐欠損性

タンガロイ社が独自に開発した被膜強靭化処理技術により、加工中に発生するクラックの進展を抑制し、安定加工を実現。

新技術による効果

新表面処理技術により、インサートの工具寿命を延長

タンガロイ・SNMG-37・四角形・ネガ・穴有・旋削チップ 特長-5

外形図

タンガロイ・SNMG-37・四角形・ネガ・穴有・旋削チップ 外形図

推奨切削条件

適用被削材

タンガロイ・SNMG-37・四角形・ネガ・穴有・旋削チップ 適用被削材

型番リスト

型番
被削材
コーナーR(ノーズR)(mm)
材種(母材)
コーティング
材種記号
CADデータ有無(2D/3D)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SNMG120412-37-T9215

P(鋼)[○] / M(ステンレス鋼)[○] / K(鋳鉄)[○]
1.2
超硬
CVDコーティング
T9215
-

10個

910( 1,001円 )

1日目

  1. 1

詳細情報

基本情報

M級の正方形インサート。
【仕様】
・形状:90°正方形穴つき
・すくい角:30°
・37形ブレーカ付き
【材種特長】
・『T9215』鋼旋削加工において倍速切削を可能にする次世代CVD材種
【用途】
・外径、内径用
・中切削用
・『T9215/GH330』の被削材:鋼、鋳鉄、ステンレス鋼
・『NS9530』の被削材:鋼、鋳鉄

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • CADデータ、CAM・工具管理ソフト用データダウンロードをご利用の際、データのご用意がない商品が一部ございます。その際は絞り込み条件の「CADデータ」項目(2D/3D)または「CAM・工具管理ソフト用データ」で対象を選択後、ダウンロードボタンをご利用ください。詳細はこちらをご確認下さい。

カタログ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

タンガロイ・SNMG-37・四角形・ネガ・穴有・旋削チップの型番SNMG120412-37-T9215のページです。
型番SNMG120412-37-T9215に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

タンガロイ・SNMG-37・四角形・ネガ・穴有・旋削チップ

タンガロイ・SNMG-37・四角形・ネガ・穴有・旋削チップ

    タンガロイ・WNMG-AFW・六角形・ネガ・穴有・旋削チップ

    タンガロイ・WNMG-AFW・六角形・ネガ・穴有・旋削チップ

      タンガロイ・CNMG-AS・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

      タンガロイ・CNMG-AS・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

        タンガロイ・DNMG-NS・55°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

        タンガロイ・DNMG-NS・55°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

          タンガロイ・TPMT-PF・三角形・ポジ・穴有・旋削チップ

          タンガロイ・TPMT-PF・三角形・ポジ・穴有・旋削チップ

            タンガロイ・TPMT-24・三角形・ポジ・穴有・旋削チップ

            タンガロイ・TPMT-24・三角形・ポジ・穴有・旋削チップ

              タンガロイ・CNMG-ASW・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

              タンガロイ・CNMG-ASW・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

                タンガロイ・SNMG-CF・四角形・ネガ・穴有・旋削チップ

                タンガロイ・SNMG-CF・四角形・ネガ・穴有・旋削チップ

                  タンガロイ・SCMT-PM・四角形・ポジ・穴有・旋削チップ

                  タンガロイ・SCMT-PM・四角形・ポジ・穴有・旋削チップ

                    タンガロイ・VNMG-ZF・35°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

                    タンガロイ・VNMG-ZF・35°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

                      タンガロイ・DNMG-ZF・55°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

                      タンガロイ・DNMG-ZF・55°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

                        タンガロイ・TNMG-DM・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ

                        タンガロイ・TNMG-DM・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ

                          タンガロイ・CNMG-AFW・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

                          タンガロイ・CNMG-AFW・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

                            メーカー タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ
                            通常価格 840円 590円 770円 980円 560円 560円 780円 920円 720円 779円 880円 780円 780円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目~   1日目~   1日目~   1日目  
                            形状 S(四角形) W(六角形) C(80°ひし形) D(55°ひし形) T(三角形) T(三角形) C(80°ひし形) S(四角形) S(四角形) V(35°ひし形) D(55°ひし形) T(三角形) C(80°ひし形)
                            用途 中切削 仕上げ~中切削 - 仕上げ切削 仕上げ切削 中切削 - 仕上げ切削 中切削 仕上げ切削 仕上げ切削 中切削 仕上げ切削
                            逃げ角 ネガ0°(N) ネガ0°(N) ネガ0°(N) ネガ0°(N) ポジ11°(P) ポジ11°(P) ネガ0°(N) ネガ0°(N) ポジ7°(C) ネガ0°(N) ネガ0°(N) ネガ0°(N) ネガ0°(N)
                            勝手 なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし - なし なし
                            被削材状態 連続 - - - - - - - - - - - -

                            タンガロイ・SNMG-37・四角形・ネガ・穴有・旋削チップのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            SNMG120408-37-GH330
                            SNMG120408-37-NS9530
                            SNMG120408-37-T9215
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            被削材 コーナーR(ノーズR)
                            (mm)
                            材種(母材) コーティング 材種記号 CADデータ有無
                            (2D/3D)

                            920円

                            ( 1,012円 )
                            10個 -

                            1日目

                            K(鋳鉄)[◯] / M(ステンレス鋼)[◯] / P(鋼)[◯]0.8超硬PVDコーティングGH3302D

                            840円

                            ( 924円 )
                            10個 -

                            1日目

                            K(鋳鉄)[◯] / P(鋼)[◯]0.8サーメットノンコートNS95302D/3D

                            910円

                            ( 1,001円 )
                            10個 -

                            1日目

                            K(鋳鉄)[◯] / M(ステンレス鋼)[◯] / P(鋼)[◯]0.8超硬CVDコーティングT9215-
                            型番
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            被削材 コーナーR(ノーズR)
                            (mm)
                            材種(母材) コーティング 材種記号 CADデータ有無
                            (2D/3D)

                            外径用チップ・内径用チップカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました

                            閉じる

                            比較リスト